Hydraulic Trainer HYDAC
Il moderno dispositivo di formazione per il training di prima classe e pratico sull'idraulica
Per supportare la formazione teorica e a scopo di training,HYDAC ha sviluppato il pratico pacchetto di formazione nel settore dell'idraulica HHT2.
L'idraulica nella pratica, moderna e interattiva
Realizzata con robusti componenti HYDAC provenienti dalla produzione attuale in un design di livello industriale, la soluzione di formazione nel settore dell'idraulica HHT2 è una strategia all-inclusive integrata nel campo dell'idraulica - con un'ampia gamma di opzioni e di corrispondenti esercizi.
I vari pacchetti di lavoro disponibili permettono di offrire formazione su svariati contenuti nell'ambito dell'idraulica:
- Idraulica standard ad azionamento manuale
- Elettroidraulica
- Tecnologia proporzionale
- Tecnica di misura
- Pacchetto PLC per vari compiti ad anello aperto e chiuso
- Pacchetto digitale 4.0 per connettività estesa
Una o due stazioni di lavoro che possono essere utilizzate in modo indipendente permettono la mappatura di tutte le attività di formazione nel settore dell'idraulica su un unico dispositivo. L'Hydraulic Trainer HHT2 trasforma l'idraulica in un'esperienza concreta e permette di applicare le conoscenza teoriche in modo rapido, semplice, pulito e divertente in un gruppo di fino a sei partecipanti contemporaneamente.
Con i suoi robusti componenti industriali, l'Hydraulic Trainer HYDAC offre una strategia integrata all-inclusive. Tutte le attività di formazione nel settore dell'idraulica possono essere mappate su un unico dispositivo.
Caratteristiche tecniche, Hydraulic Trainer HHT2
Centralina
- Centralina KINESYS a velocità controllata per 230 V / 50 Hz, non è necessaria la corrente trifase
- Pompa silenziosa (<50 dBa a 1 metro di distanza)
- Portata volumetrica 3,7 l/min per stazione di lavoro
- Gli attacchi di pressione possono essere commutati separatamente
- Limite di pressione massimo non regolabile
- Depressurizzazione automatica del serbatoio durante la commutazione
- Altri campi di tensione a richiesta
Componenti
- Componenti per l'industria dalla gamma di prodotti HYDAC (pratica)
- Possono essere posizionati liberamente sul muro profilato
- Sistema di installazione brevettato
- Aspetto gradevole con blocchi d'alluminio anodizzati
Formazione a prova di futuro nell'era della digitalizzazioneInsegnamento pratico della competenza digitale
L'inarrestabile progresso della digitalizzazione prosegue anche nelle attività di apprendistato tecnico. Analogamente, nella meccatronica, nell'ingegneria elettrica, in quella meccanica e nella tecnologia di produzione viene richiesto un livello sempre più elevato di competenza nell'elaborazione delle informazioni digitali. Chiunque desideri offrire training orientato al futuro tuttavia deve integrare le nuove tecnologie digitali nella sua strategia di formazione.
Per soddisfare questo requisito, HYDAC ha aggiunto all'Hydraulic Trainer il pacchetto digitale 4.0:
- Integrazione di tutti i componenti elettronici in un rack separato
- Raccolta, descrizione, trasmissione e salvataggio dei dati rilevati
- I metodi corretti per gestire i dati di misura possono quindi essere trasmessi in modo semplice e pratico.
- Integrazione di componenti HYDAC quali sensori e interfacce e quindi semplice interazione con altri pacchetti HYDAC
- Il software utilizzato è realizzato su misura per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e può essere adattato modo flessibile ai vostri requisiti.
Questo sistema intuitivo e orientato alla formazione permette agli utenti di esercitarsi su situazioni di lavoro concrete di tipo pratico e individuare varie soluzioni e strategie d'azione.
Con il pacchetto di formazione nel settore dell'idraulica di HYDAC siamo già ben equipaggiati per il mondo del lavoro digitale di domani.
Caratteristiche tecniche e accessori, pacchetto digitale 4.0
- Rack da 19" con ruote
- Supporto per registratore dati portatile HMG 4000
- PLC incorporato
- CSI-C-11 – interfaccia sensore condizioni compatibile con i4.0 per il condition monitoring della macchina orientato al fluido
- Sensore di contaminazione CS1320 per fluidi basati su olio minerale
- IO-Link Master
- HPT 1446S – trasduttore di pressione intelligente compatibile con i4.0
- AS 1008 Aquasensor
- Dispositivo di edge computing DATA+
- Cavo accessorio
- Quadro di comando con interruttore principale
- Facilmente ampliabile
I vantaggi del pacchetto di formazione nel settore dell'idraulica HYDAC in breve
- Pratico dispositivo per la formazione nel settore dell'idraulica con componenti robustie design di livello industriale dal produttore leader HYDAC
- Poiché i pacchetti di lavoro nel settore dell'idraulica possono essere selezionati secondo le esigenze, gli argomenti didattici sono molto vari
- Concetto generale attentamente pensato tutto da un'unica fonte: formatore, unità di potenza, componenti, attività di formazione e contatti
- Mix di successo di forma e funzione
- Dispositivo di formazione nel settore dell'idraulica molto silenzioso e a risparmio energetico grazie all'unità di azionamento a velocità variabile
- Funzionamento semplice e progettazione del circuito senza strumenti
- Estremamente robusto, trafilamenti ridotti connettori industriali
- Modulare, perché flessibile edespandibile
- L'integrazione personalizzata di componenti aggiuntivi è diretta
- Cassettiera e supporto per tubi flessibili per uno stoccaggio pulito
- Messa in funzione da parte di un esperto e possibilità di formazione in loco
HYDAC offre un servizio supplementare per l'Hydraulic Trainer HHT2
- Vari esercizi di formazione per il dispositivo di formazione
- Pacchetto per la messa in funzione
- Manutenzione del vostro dispositivo di formazione nel settore dell'idraulica a cura di HYDAC
- Corsi di formazione di base nell'idraulica
- Seminari avanzati nel settore dell'idraulica
- Sistema idraulico e tecnologia di controllo
- Seminari sull'assistenza tenuti da specialisti
- Corsi di e-learning speciali
Domande frequenti (FAQ)
Quanto audio può offrire il trainer? Si può svolgere una conversazione o fornire spiegazioni quando aggiuntive è attivato?
Quando sono stati progettati gli Hydraulic Trainer si è tenuto conto in particolare del livello di rumorosità. Il sistema raggiunge un livello di pressione sonora da 46 a 50 dBA (1 metro di distanza) con un'unità di frequenza regolabile. Ciò significa che potete tenere una conversazione senza problemi se il trainer è attivato.
Quale alimentazione di corrente richiede il dispositivo?
Le centraline integrate dell'Hydraulic Trainer sono compatibili con una presa normale (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Pertanto non è necessario un collegamento trifase. Sono disponibili altre versioni e altre tensioni; contattateci per ulteriori informazioni. Potete trovare ulteriori informazioni nel nostro catalogo prodotti relativi all'Hydraulic Trainer HHT2.
Al contrario, la centralina per la formazione mobile necessita di tre fasi (3x 400 V, 50 Hz), ed è necessaria un presa CEE 400 V 16 A. Si veda il catalogo di prodotti: load sensing.
In quale campo di pressione e campo di portata volumetrica lavora il trainer?
Il power pack dell'Hydraulic Trainer fornisce 3,7 l/min. per stazione di lavoro. La pressione di funzionamento per gli esercizi è compresa tra 0 e 60 bar. Il livello di pressione è limitato a 70 bar. Trovate ulteriori informazioni nel nostro catalogo prodotti relativi all'Hydraulic Trainer HHT2.
Quale olio devo utilizzare per il riempimento e di quanto olio necessita la centralina?
Il serbatoio dell'Hydraulic Trainer ha una capacità di 20 litri. Per riempirlo viene utilizzato olio pulito ISO VG 32 (olio idraulico secondo DIN 51524 T1 + T2, campo di viscosità 32 mm²/s a una temperatura dell'olio di 40°C). Per ulteriori informazioni e istruzioni per l'avvio, consultare le istruzioni di lavoro dell'Hydraulic Trainer.
Come sono fissati alla parete i componenti?
Per fissare i componenti alla parete profilata, utilizzare staffe progettate appositamente. Il montaggio e lo smontaggio delle valvole avviene senza attrezzi. I componenti possono essere posizionati liberamente sulla parete profilata utilizzando il sistema di fissaggio.
Il trainer è mobile?
Il trainer è mobile. E' dotato di quattro ruote girevoli in poliammide.
Passa attraverso le porte?
Sì. Il trainer può essere spinto attraverso porte normali senza problemi (vedere le dimensioni).
Quali sono il peso e le dimensioni del trainer?
L'Hydraulic Trainer pesa 465 kg.
Dimensioni: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (lungh. x largh. x alt.)
Devo comprare tutto subito? Quali ambiti di formazione sono coperti dal trainer?
Non dovete acquistare tutte le versioni e i componenti. Ci sono modelli e livelli di configurazione differenti. Il sistema è modulare e può essere aggiornato e adattato alle vostre necessità di formazione. Contattateci per ulteriori informazioni.
Quali opzioni di upgrade sono disponibili?
Sono disponibili varie opzioni di upgrade. I componenti sono stati divisi nelle categorie seguenti:
- Idraulica standard con funzionamento manuale
- Valvole elettro-idrauliche
- Cassetta di distribuzione relé
- Comando a memoria programmabile
- Tecnologia proporzionale
- Pacchetto digitale 4.0
- Blocchi di controllo mobili (centro aperto/chiuso)
- Unità load sensing
- Vari moduli funzionali
Con quante persone si può lavorare ed esercitarsi sul trainer?
Consigliamo tre persone per stazione di lavoro. Il nostro trainer con due stazioni di lavoro permette a sei persone di lavorare comodamente.
Posso importare circuiti differenti su due lati? I due lati funzionano indipendentemente l'uno dall'altro?
I nostri trainer con due stazioni di lavoro permettono esercizi e circuiti differenti in ciascuna stazione di lavoro. Entrambi i lati funzionano in modo indipendente per la maggior parte degli esercizi. Ogni team può lavorare al proprio ritmo.
Vengono assegnati compiti al trainer?
Abbiamo sviluppato un grande numero di compiti per gli Hydraulic Trainer. Questi compiti sono disponibili come file in formato PDF. C'è una versione per studenti e una per insegnanti. Gli esercizi di formazione sono disponibili esclusivamente se acquistate un Hydraulic Trainer.
Estratto dagli esercizi per l'Hydraulic Trainer:
- I termini pressione, area e forza
- Trasmissione della forza
- La portata volumetrica come parametro idraulico
- Relazione tra velocità, pressione e portata volumetrica
- Cilindri idraulici (cilindro master/slave, movimento simultaneo, posizioni di tenuta e "tracciamento")
- Controllo della velocità con valvole a farfalla o controllo dell'alimentazione
- Pilotaggio elettrico delle valvole
- Collegamento a tenuta automatica per valvole direzionali 4/3
- Differenze tra valvole monostabili e bistabili
- Lavorare con ritardi temporali
- Realizzare processi ciclici
- Struttura dei programma PLC
- Utilizzo di elementi SR in programma PLC
- Controllo di valvole direzionali 4/2 e 4/3
- Differenti modalità di controllo di valvole monostabili/bistabili
- Realizzazione di velocità differenti
- Comandi secondari
- Integrazione di sensori (interruttori di prossimità/pressostati)
- Utilizzo di timer
Oltre alle attività di formazione forniamo anche libri di riferimento. Potete anche acquistare i libri di testo da noi senza seguire un seminario o acquistare l'Hydraulic Trainer.
Posso noleggiare l'Hydraulic Trainer?
Se non avete bisogno del trainer con regolarità o magari vi serve solo una volta, possiamo fornirvi un trainer a noleggio. L'attrezzatura fornita del dispositivo a noleggio varia a seconda delle esigenze.
Come vengono attuate o commutate le valvole?
Il trainer è disponibile in versioni differenti. La versione standard ha un funzionamento manuale delle valvole tramite leva. La versione elettroidraulica aziona le valvole per mezzo di solenoidi e di un circuito elettrico. Lo studente impara come collegare la valvola e può utilizzare interruttori o un PLC per creare i movimenti richiesti.