HYDAC EHC - il sottosistema per i comandi elettroidraulici

Affidabile comando macchina per macchine mobili

Il comando elettroidraulico HYDAC EHC vi offre il sottosistema perfetto per il comando manuale delle valvole idrauliche mobili con funzionamento proporzionale od on/off. Realizzate facilmente un sistema per il comando macchina: parametrizzate il software applicativo e configurate le funzionalità in base al comportamento di sistema da voi richiesto.

Funzioni di lavoro dinamiche e precise grazie al comando macchina elettroidraulico di HYDAC

Ottimizzate la vostra macchina mobile: con l'HYDAC EHC, potete facilmente configurare un sistema per il comando macchina. Fatevi consigliare dai nostri esperti, adesso. 

Contattate subito gli esperti

Upgrade automazione Controllo macchina senza dover eseguire una programmazione in proprio

I requisiti delle macchine mobili sono in aumento, e di conseguenza anche la domanda di automazione. Ma la modernizzazione delle macchine è spesso complessa: l'automazione richiede una programmazione lunga in termini di tempo e ampie competenze. Con il comando elettroidraulico EHC di HYDAC potete ottenere un comando macchina all'avanguardia per intraprendere i primi passi verso l'automazione del vostro veicolo. Il sottosistema offre una soluzione rapida, senza dover eseguire una lunga programmazione in proprio.

Comfort operativo e meno lavoro per gli utenti Funzioni di assistenza per più comfort

Gli operatori macchina lavorano spesso per lunghe giornate in spazi angusti o in condizioni ambientali difficili. Un funzionamento agevole che garantisca un'elevata affidabilità in condizioni differenti è particolarmente importante. Il sottosistema HYDAC per il comando elettroidraulico alleggerisce il lavoro degli utenti offrendo un funzionamento adeguato, anche con carichi elevati.

Riduzione della complessità La vostra soluzione rapida per la modernizzazione della macchina

Sviluppo software, programmazione, messa in funzione - implementare l'assistenza dei sistemi di comando richiede un livello elevato di competenza e spesso anche molto tempo. Questi fattori sono particolarmente rilevanti per il lancio sul mercato. Con il software HYDAC EHC, potete configurare con facilità un sistema per il comando macchina. La soluzione di controllo pronta all'uso permette una configurazione veloce e offre strumenti completi per la messa in funzione e l'assistenza.

La nostra soluzione: comando elettroidraulico HYDAC EHC Il comando macchina HYDAC per valvole elettroidrauliche

HYDAC EHC è la soluzione di controllo per valvole elettroidrauliche con opzioni di regolazione corrispondenti per la massima flessibilità. Il nostro sottosistema facilita la realizzazione di un sistema per il comando macchina: potete applicare i segnali da joystick analogici, pulsanti o interruttori agli ingressi dell'organo di comando, combinare le uscite a coppie con le valvole di pilotaggio dell'asse della valvola mobile e quindi configurare le funzionalità software per adattare il comportamento del sistema che vi occorre. L'organo di comando può controllare fino a tre assi proporzionali e un asse della valvola digitale. L'HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT è compreso nello scopo della consegna per una facile parametrizzazione della vostra soluzione di comando su misura.

Oltre alla versione EHC Basic, sono disponibili le varianti seguenti: 

HYDAC EHC plus

Il comando elettroidraulico HYDAC EHC plus permette di controllare una funzione continua come quella di una spazzatrice o una fresatrice, con una quantità di olio regolabile. Offriamo anche una condivisione del flusso elettrico controllata. Il vantaggio è che potete assegnare priorità differenti alle utenze. 

HYDAC EHC Assist

Il pacchetto HYDAC EHC Assist vi permette di controllare la limitazione di pressione load sensing. Siamo in grado di offrirvi funzioni supplementari: con l'integrazione dei nostri sensori HYDAC quali la posizione lineare o i sensori angolari, possiamo ad esempio ottenere una limitazione di altezza. Desiderate controllare due cilindri o attuatori in una relazione definita? Con EHC Assist si può fare.

E' ciò che fa la differenza Vantaggi per clienti con il sottosistema HYDAC per comandi elettroidraulici

Adatto a qualsiasi macchina e scalabile Il sistema modulare HYDAC per più flessibilità

Che sia indipendente o tramite collegamento a un motore diesel CAN, HYDAC EHC offre la flessibilità necessaria per agire in modo indipendente dalle condizioni quadro. Se si aggiungono nuove funzioni e le capacità di un organo di comando sono già esaurite, il sistema può essere ampliato quanto necessario. 

Facile da integrare e parametrizzare Parametrizzazione semplice

Per una rapida messa in funzione, collegate il vostro organo di comando e configurate semplicemente i parametri in base ai requisiti di funzionamento. Siete voi a definire quale ingresso dell'operatore controlla una data uscita e con quali prestazioni. Grazie a una varietà di opzioni di impostazione, potete quindi adattare il sistema alle vostre esigenze. Il software di parametrizzazione necessario è fornito gratuitamente.

Modulare ed espandibile Su misura per le vostre esigenze

Approfittate di una varietà di funzionalità per il vostro comando macchina: grazie alle opzioni e alle capacità regolabili, HEDAC EHC vi rende indipendenti dal segnale di input del joystick e può anche mappare le prime chiare funzionalità logiche tramite logica a rilascio.

Componenti per il vostro comando elettroidraulico HYDACScoprite i moduli di espansione per il nostro software applicativo

Oltre al nostro organo di comando con software, la nostra gamma di prodotti standard comprende anche l'HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT per la facile parametrizzazione del vostro comando macchina. Ciò significa che ottenete tutto ciò che vi occorre per la vostra applicazione, senza costi nascosti.

Organo di comando HYDAC TTC32S

Il nostro organo di comando TTC32S con software è incluso nella nostra fornitura standard. Noi vi offriamo un supporto completo durante la configurazione e la parametrizzazione iniziali. 

HYDAC Subsystem Configuration Tool SCT

Con l'HYDAC Subsystem Configuration Tool, il comportamento del sistema può essere adattato tramite regolazione dei parametri. Si possono anche leggere errori e valori dei pin correnti.

Realizzata su misura per soddisfare i vostri requisiti, la nostra vasta gamma di prodotti offre anche componenti aggiuntivi opzionali. 

Controllo di pilotaggio HYDAC tramite valvole di pilotaggio e valvole mobili

Permettiamo un'esecuzione precisa, ripetibilmente accurata delle vostre funzioni di lavoro con la nostra vasta gamma di valvole elettroidrauliche e load sensing HYDAC.

Di più sulle nostre valvole load sensing

Cablaggi HYDAC

Con i nostri cablaggi HYDAC, potete mettere in funzione il vostro primo prototipo in modo rapido e flessibile. Offriamo cablaggi standard o personalizzati che possono essere progettati per soddisfare esattamente le vostre esigenze dopo la messa in funzione. 

Joystick ed elementi operativi HYDAC

Approfittate della nostra vasta gamma di prodotti: assieme al nostro partner Technion, offriamo joystick, elementi operativi e scatole di alimentazione che si adattano alle vostre esigenze.

Applicazioni possibiliOttimizzate la vostra macchina mobile in collaborazione con HYDAC

Approfittate del vasto know how dei nostri esperti HYDAC: vi consigliamo nella scelta del design di sistema ottimale per il vostro comando elettroidraulico e controllo pilota, con un approccio integrato alla vostra macchina mobile.

L'esempio di un caricatore frontale dimostra che con il sottosistema per i comandi elettroidraulici (HYDAC EHC), può anche essere gestita una terza funzione in modo proporzionale, oltre alle due funzioni principali (braccio elevatore e inclinazione della pala). Oltre alla maggiore accuratezza di azionamento, ciò garantisce anche migliori sensibilità e dosaggio. Che si tratti di pinze per balle, per silo o altri tipi di pinze o funzioni di comando, anche voi potete approfittare del comando preciso HYDAC adatto a tutti i tipi di macchina. Contattate i nostri esperti adesso - saremo lieti di aiutarvi. 

Download

Ti consigliamo sempre con piacere!

Contatta oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissa un appuntamento di consulenza!

Fissa un appuntamento di consulenza