DVA kit con unità di controllo azionamento intelligente

La pompa a cilindrata costante regolabile elettronicamente di HYDAC KineSys

Regolatore di pressione semplice: fate affidamento sulla tecnologia di azionamento HYDAC per trovare la soluzione perfetta e scoprite la nostra unità di alimentazione della pressione preimpostata, ispezionata e preassemblata. Per un utilizzo versatile quando sono necessarie un'alimentazione della pressione costante o pressioni variabili durante il ciclo della macchina.

3 min

Topics & Products

Dispersione di potenza ridotta al minimo grazie alle soluzioni di azionamento dal funzionamento ottimizzato di HYDAC

La migliore tecnologia di azionamento per il tuo pacchetto completo "senza pensieri": fatti subito consigliare e trova la tua soluzione di azionamento a velocità controllata su misura.

Contattaci subito

La nostra soluzione: DVA kit HYDAC con unità di controllo dell'azionamento intelligenteLa perfetta simbiosi di idraulica e ingegneria elettrotecnica

In quanto unità "plug & play", il nostro azionamento compatto con apposita unità di controllo montata su motore consente un'alimentazione della pressione idraulica a velocità variabile per applicazioni con uscita compresa tra 0,55 kW e 22 kW. L'unità di alimentazione di pressione preimpostata, ispezionata e completamente assemblata garantisce la massima versatilità quando è necessario regolare la pressione. La parametrizzazione dell'unità di controllo azionamento è su misura per il tuo sistema, qualunque sia l'attuale mansione. Ad esempio, è possibile utilizzare una funzione boost se il sistema richiede temporaneamente una portata più alta. L'unità di controllo dell'azionamento montata su motore implica che quasi tutte le unità idrauliche possono essere montate a posteriore, dal momento che non sono necessari quadri di comando.

Informazioni tecniche:

  • Motore asincrono
  • Robusta pompa a ingranaggi idraulica
  • Unità di controllo dell'azionamento intelligente con circuiti di controllo, interconnessione e funzioni di sicurezza come STO
  • Ampio campo di tensione d'ingresso
  • 3x 400 V (360 - 480 V)
  • 1x 230 V (180 - 250 V)
  • Ingresso di energia ridotto nel sistema
  • Quadro di comando non necessario
     

Tecnologia di azionamento HYDAC: tutto ciò che fa la differenza

Integrazione e parametrizzazione all'insegna della semplicità Con HYDAC KineSys, il tuo sistema è subito pronto per l'uso

Ti offriamo un pacchetto "senza pensieri" completo: come unità di alimentazione di pressione intelligente e facile da integrare, gli azionamenti a velocità variabile HYDAC sono subito pronti per l'uso e non richiedono alcuna competenza intersettoriale in materia di idraulica, elettricità e tecnologia di controllo. Non è necessario montare i singoli componenti. Grazie all'unità di controllo azionamento montato in modo permanente sul gruppo motopompa, non è necessario installare il quadro di comando. Così si evitano possibili fonti di errore durante la messa in servizio. Il nostro team interdisciplinare HYDAC KineSys composto da ingegneri idraulici, meccanici ed elettrotecnici e da specialisti di automazione unisce tutti i pezzi del puzzle.

Riduzione della complessità Tecnologia di azionamento semplice per una maggiore efficienza

Grazie alla nostra tecnologia semplice, tutti i sensori e i dettagli di azionamento possono essere collegati in rete con un'unità di controllo tramite l'interfaccia di comunicazione sull'unità di controllo dell'azionamento. I sensori e il sistema di controllo necessari allo scopo sono già collegati elettricamente e sincronizzati. In altre parole, è possibile utilizzare subito il sistema senza disporre di competenze aggiuntive. Il codice di errore con testo normale sulle unità di controllo dell'azionamento HYDAC consente inoltre di risolvere i problemi e analizzare gli errori in modo semplice. Ma non basta. Grazie all'unità preimpostata e preassemblata composta da un motore e un'unità di controllo azionamento, non è più necessario nemmeno eseguire il test del campo rotante. In altre parole, il comportamento del sistema è indipendente dalla frequenza di alimentazione. DVA kit funziona ovunque allo stesso modo: prestazioni idrauliche costanti in tutto il mondo.

Moduli idraulici HYDAC per azionamenti a velocità variabilePerché scegliere un DVA kit con blocchi idraulici coordinati

Le soluzioni di azionamento a velocità variabile HYDAC possono essere combinate con diversi moduli idraulici per funzioni di base preconfigurate, compresi sensori e limitazione della pressione.

Ecco perché conviene affidarsi ai moduli idraulici per pompe a velocità variabile HYDAC:
 

DVA kit senza blocco idraulico per pompe a velocità variabile

Se si utilizza un DVA kit senza blocco idraulico abbinato, occorre effettuare ulteriori integrazioni. In altre parole, sarà ancora necessario effettuare e tenere presenti le seguenti operazioni:

  • Collegamento della tensione di alimentazione
  • Collegamento dei cavi del sensore
  • Sincronizzazione dei sensori con l'unità di controllo azionamento

Occorre rispondere alle seguenti domande:

  • Dove è necessario collegare il sensore di pressione?
  • Chi sincronizzerà il sensore di pressione collegato in riferimento a tipo/livello di segnale e morsetto d'ingresso nell'unità di controllo azionamento?
  • Chi imposterà l'unità di controllo del processo?
     

DVA kit con blocco idraulico per pompe a velocità variabile

Selezionando un blocco di alimentazione base preconfigurato per DVA kit, l'integrazione è addirittura più semplice. Perché è tutto coordinato e sincronizzato. Cosa significa:

  • Il giusto sensore di pressione è integrato nel blocco idraulico e codificato in modo appropriato nell'unità di controllo azionamento.
  • L'attacco elettrico del cavo del sensore è semplice e sicuro grazie ai connettori preassemblati.
  • Riceverai anche istruzioni passo passo per la messa in servizio.

Devi solo rispondere alle seguenti domande:

  • Qual è l'origine del valore target?
  • Chi collegherà la linea di alimentazione?
     

Configura subito un DVA kit HYDAC

Con il nostro DVA kit, puoi configurare i tuoi gruppi motopompa a velocità variabile, adeguandoli alle tue esigenze.

Configura subito un DVA kit

Domande frequenti

Cos'è un azionamento a velocità variabile?

Gli azionamenti idraulici a velocità variabile KineSys (DVA) sono l'esempio perfetto della simbiosi tra idraulica ed elettronica. Grazie al controllo ad anello chiuso integrata, il motore di azionamento può essere inserito e controllato in base alle esigenze. Ne consegue un notevole potenziale di risparmio energetico, poiché viene messa a disposizione solo la quantità di energia effettivamente necessaria. Pertanto, è possibile ottenere un risparmio energetico fino al 70%, a seconda del ciclo della macchina. La regolazione per l'ottimizzazione in base alla condizione della soluzione KineSys riduce al minimo le dissipazioni energetiche e diminuisce drasticamente la complessità dell'idraulica.

Cosa si intende per controllo ad anello chiuso?

Circuiti di controllo ad anello chiuso

  • Per circuito di controllo si intende la sequenza autonoma di azioni volte a influenzare una variabile fisica in un sistema tecnico o di altro tipo.

Regolazione della velocità

  • Se il sistema del circuito di controllo generale viene trasferito ai tipi di controllo utilizzati nell'idraulica, si ottiene il seguente schema a blocchi per la regolazione della velocità.
  • La differenza tra il valore target e la velocità effettiva viene trasferita al convertitore di frequenza. Quest'ultimo controlla il motore in modo che la differenza di controllo (nel nostro esempio, la deviazione della velocità) sia il più vicino possibile allo zero.

Regolazione della pressione

  • Questa analogia si applica anche alla regolazione della pressione. La differenza di pressione tra quella target ed effettiva determina il controllo del motore. La variabile di pressione fisica effettiva viene determinata da un sensore all'interno del fluido e serve a sua volta come variabile di riferimento per l'unità di controllo.

Modalità di ricarica dell'accumulatore

  • La modalità di ricarica dell'accumulatore è un'applicazione speciale di regolazione della pressione. La struttura dell'unità di controllo sottostante è identica a quella della figura precedente.
  • Se si raggiunge la pressione target desiderata e non si verifica una diminuzione della potenza idraulica, l'azionamento funziona a velocità minima per garantire la lubrificazione continua della pompa idraulica. Dopo un periodo di tempo regolabile (ΔIsteresi temporale), l'azionamento si spegne completamente. Se il valore effettivo della pressione misurata scende al di sotto della differenza tra il valore di pressione nominale e ΔIsteresi pressione, l'azionamento si riaccende e passa automaticamente alla regolazione della pressione. Questa modalità di funzionamento consente di ottenere il massimo risparmio energetico.

Cosa si intende per parametrizzazione (standard)?

Parametrizzazione

Parametrizzare significa dotare un programma di variabili che controllano il processo.
Ciò vale anche per la funzione di parametrizzazione delle nostre unità di controllo. I vari parametri vengono utilizzati per definire variabili operative quali:

  • Velocità minima e massima
  • Tipi di controllo
  • Elaborazione di segnali di ingresso e uscita digitali e analogici
  • Interfacce di sistema bus
    ecc.

Parametrizzazioni standard

Grazie alla nostra pluriennale esperienza con un'ampia varietà di applicazioni, abbiamo definito standard che soddisfano appieno la maggior parte dei casi d'uso. Ovviamente, per ogni prodotto che forniamo, teniamo conto degli adeguamenti al sistema del cliente.

Quali sono i parametri più importanti per la regolazione della velocità?

Regolazione della velocità

Di seguito sono riportati i parametri più importanti da considerare quando viene fornita al cliente un'unità di controllo dell'azionamento con regolazione della velocità.

  • Valore di velocità target del cliente sull'ingresso analogico 2
  • Ingresso analogico 1 per sensore di pressione (nessun effetto sulla regolazione della velocità)
  • Abilitazione dell'azionamento tramite ingresso digitale 1
  • Riconoscimento degli errori in corso tramite ingresso digitale 4
Numero di parametroDescrizioneValoreUnità
1.020Frequenza minima25Hz
1.021Frequenza massima100Hz
1.050Tempo di frenata 10,1s
1.051Tempo di accensione 10,1s
1.100Modalità operativaModalità di impostazione della frequenza-
1.130Sorgente del valore targetIngresso analogico 2 (0-10 V)-
1.131Versione softwareIngresso digitale 1 (24 V)-
1.150Senso di rotazioneSolo a sinistra-
1.180Funzione di riconoscimentoIngresso digitale 4 (24 V)-

Quali sono i parametri più importanti per la regolazione della pressione?

Regolazione della pressione

Di seguito sono riportati i parametri più importanti da considerare quando viene fornita al cliente un'unità di controllo dell'azionamento con regolazione della pressione.

  • Unità di controllo di processo PID per la regolazione della pressione
  • Specifica dei componenti P e I dell'unità di controllo
  • Specifica del valore target da parte del cliente tramite l'ingresso analogico 2
  • Abilitazione dell'azionamento tramite ingresso digitale 1
  • Riconoscimento degli errori in corso tramite ingresso digitale 4
Numero di parametroDescrizioneValoreUnità
1.020Frequenza minima25Hz
1.021Frequenza massima100Hz
1.050Tempo di frenata 10,1s
1.051Tempo di accensione 10,1s
1.100Modalità operativaUnità di controllo di processo PID-
1.130Sorgente del valore targetIngresso analogico 2 (0-10 V)-
1.131Versione softwareIngresso digitale 1 (24 V)-
1.150Senso di rotazioneSolo a sinistra-
1.180Funzione di riconoscimentoIngresso digitale 4 (24 V)-
3.050Amplificazione PID-P11
3.051Amplificazione PID-I11/s

Quali sono i parametri più importanti per la modalità di ricarica dell'accumulatore?

Modalità di ricarica dell'accumulatore

Di seguito sono riportati i parametri più importanti da considerare quando viene fornito al cliente un'unità di controllo dell'azionamento con modalità di ricarica dell'accumulatore.

  • Unità di controllo di processo PID per la regolazione della pressione
  • Specifica dei componenti P e I dell'unità di controllo
  • Specifica del valore target da parte del cliente tramite l'ingresso analogico 2
  • Abilitazione dell'azionamento tramite ingresso digitale 1
  • Riconoscimento degli errori in corso tramite ingresso digitale 4
Numero di parametroDescrizioneValoreUnità
1.020Frequenza minima25Hz
1.021Frequenza massima100Hz
1.050Tempo di frenata 10,1s
1.051Tempo di accensione 10,1s
1.100Modalità operativaUnità di controllo di processo PID-
1.130Sorgente del valore targetIngresso analogico 2 (0-10 V)-
1.131Versione softwareIngresso digitale 1 (24 V)-
1.150Senso di rotazioneSolo a sinistra-
1.180Funzione di riconoscimentoIngresso digitale 4 (24 V)-
3.050Amplificazione PID-P11
3.051Amplificazione PID-I11/s

Modalità di ricarica dell'accumulatore

  • Valore di pressione come valore effettivo dell'unità di controllo PID sull'ingresso analogico 1 (già cablato in fabbrica)
  • Tempo di standby = tempo di spegnimento dopo il raggiungimento della pressione target + velocità minima
  • Isteresi di standby = soglie di accensione e spegnimento in relazione alla pressione target
Numero di parametroDescrizioneValore
3.060Valore effettivo PIDIngresso analogico 1 (0-10 V)
3.070Tempo di standby PID0,01 s
3.071Isteresi di standby PID10%

Quali dati di processo vengono forniti nel sistema bus di campo opzionale?

Sistema bus di campo opzionale

Se l'unità di controllo dell'azionamento del convertitore di frequenza viene ordinata da KineSys con l'opzione "Bus di campo", i seguenti dati di processo vengono forniti di serie per la lettura e la scrittura. Ulteriori informazioni sono disponibili nella documentazione del sistema bus specifico.
 

Numero di parametroDescrizioneValoreUnità
Non parametrizzabileDati di processo Uscita 1Parola di stato-
Non parametrizzabileDati di processo Uscita 2Frequenza effettivaHz
6.080Dati di processo Uscita 3Tensione motoreV
6.081Dati di processo Uscita 4Corrente motoreA
6.082Dati di processo Uscita 5Tensione di alimentazioneV
6.083Dati di processo Uscita 6Valore target di frequenzaHz
6.084Dati di processo Uscita 7Ingressi digitali codificati a bit-
6.085Dati di processo Uscita 8Ingresso analogico 1V
6.086Dati di processo Uscita 9Parola di errore 1-
6.087Dati di processo Uscita 10Parola di errore 2-
Non parametrizzabileDati di processo Ingresso 1Parola di controllo-
Non parametrizzabileDati di processo Ingresso 2Valore target%
6.110Dati di processo Ingresso 3Uscite digitali - relè-
6.111Dati di processo Ingresso 4Uscita analogica 1V
6.112Dati di processo Ingresso 5Spec. cliente Variabile di ingresso PLC 1-
6.113Dati di processo Ingresso 6Spec. cliente Variabile di ingresso PLC 2-

Come si presentano gli schemi elettrici dei convertitori di frequenza montati su motore?

Schema elettrico

Di seguito sono riportati due schemi elettrici per convertitori di frequenza montati su motore KineSys con e senza funzione STO (Safe-Torque-Off). Il controllo della valvola tramite uscita digitale e optoaccoppiatore sono opzioni non incluse nella dotazione standard.

Schema elettrico con funzione STO - scarica subito

Schema elettrico senza funzione STO - scarica subito
 

Download

Trova la tua soluzione ottimale

Contattaci subito