Controllo azionamento rotante HYDAC

Idraulica collaudata combinata con un'intelligente tecnica di controllo

Il controllo azionamento rotante è un tipo di controllo intelligente della velocità  per la vostra macchina mobile. Questo perchè i sistemi elettroidraulici richiedono una notevole precisione in particolare nel caso di esigenze più elevate di protezione ambientale o di nuove normative. Ovunque vi sia la necessità di funzioni con controllo della velocità ed elevate densità di potenza, il controllo azionamento rotante funziona con estrema precisione e prestazioni dinamiche grazie al controllo elettronico. Per prestazioni ottimali della vostra macchina mobile - anche con oscillazioni di pressione.

Controllo azionamento rotante - controllo della velocità altamente dinamico per la vostra applicazione mobile

Precisione e stabilità
Precisione nonostante le oscillazioni di pressione e utenze funzionanti in parallelo

Le macchine moderne riflettono lo sviluppo tecnologico nell'industria. Esse combinano sempre più spesso efficienza elevata con precisione e prestazioni dinamiche. Le macchine idrauliche in particolare hanno un'elevata densità di potenza che deve essere controllata per ottenere i migliori risultati. Questi sviluppi tecnici confermano che sono sempre più importanti l'accuratezza e la stabilità nonostante le oscillazioni di pressione e le utenze che lavorano in parallelo.

Legislazione più rigida e protezione ambientale
Utilizzo con risparmio di risorse come fertilizzanti e sabbia

I requisiti legali sempre più severi in termini di tutela ambientale, protezione dei consumatori e l'utilizzo con risparmio di risorse come fertilizzanti e sabbia stanno ampliando il profilo delle specifiche delle macchine mobili. Per soddisfare l'aumento di questi requisiti , diventano sempre più importanti funzioni individuali ideate per essere il più possibile dinamiche e basate sulle esigenze. Tutto ciò richiede una moderna tecnologia di controllo.

Costi dell'energia e delle materie prime in aumento
Riduzione dell'usura, dell'energia e dei costi dei materiali

L'aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare per i carburanti e le attrezzature da lavoro, incide pesantemente sugli operatori delle macchine. Per questa ragione, il funzionamento delle macchine con risparmio di risorse sta diventando sempre più importante. L'attenzione viene rivolta ai flussi di lavoro con ottimizzazione delle esigenze e alla conservazione del materiale. Azionamenti stabili e costanti possono dare un contributo significativo alla riduzione dell'usura e dei costi dell'energia e dei materiali.

La nostra soluzione: controllo della velocità dinamico e preciso
Il sistema con controllo azionamento rotante HYDAC in breve

Il controllo azionamento rotante HYDAC utilizza componenti idraulici per consentire un controllo della velocità altamente dinamico e preciso. Il nostro approccio combina i vantaggi dei piu collaudati componenti di sistema idraulici ed elettronici con quelli dei moderni comandi macchina. In questo modo le macchine idrauliche sono in grado di raggiungere il loro pieno potenziale. Il risultato: un azionamento macchina che fornisce ampie forze adattandole al contempo agli specifici requisiti con elevate prestazioni dinamiche e di precisione. Il sottosistema è compatibile con tutti i piu comuni sistemi a pressione costante e con load-sensing. Inoltre offre un protocollo standardizzato per comunicazione su base CAN con il comando macchina e l'HYDAC Machine Service Tool (MST).

Il controllo azionamento rotante è costituito dalle parti seguenti:

  • Motore idraulico
  • Tecnologia delle valvole
  • Sensore di velocità
  • Comando con software applicativo

Il vantaggio per voi è un sistema indipendente
Il vostro sistema indipendente per i risultati migliori

Il controllo azionamento rotante regola l'impatto di influssi quali le oscillazioni di pressione o utenze parallele sul funzionamento della macchina. Come sottosistema indipendente la soluzione HYDAC si inserisce in modo fluido nella trasmissione idromeccanica, consentendo risultati ottimali. L'RDC è quindi particolarmente adatto allo sviluppo delle vostre macchine mobili con funzioni individuali decentralizzate.

Il vantaggio per voi - calibrazione automatica
Calibrazione automatica come chiave del successo

Un elemento essenziale del controllo azionamento rotante è la calibrazione automatica del sistema. A tale scopo il controllo azionamento rotante esegue una sequenza mentre viene rilevato il comportamento individuale della trasmissione idromeccanica. Le caratteristiche di sistema risultanti sono archiviate nel sistema di controllo e utilizzate per ottimizzare il comportamento del controllo. In questo modo non è più necessario sprecare tempo nel coordinamento della funzione della macchina durante la messa in esercizio o la manutenzione.

Il vantaggio per voi - interfaccia utente personalizzata
Tutti i dati in un colpo d'occhio con l'interfaccia utente HYDAC

In termini di ottimizzazione delle funzioni e di manutenzione è utile avere disponibili a colpo d'occhio tutti i dati rilevanti del sistema. Con il Machine Service Tool (MST), HYDAC offre un'interfaccia utente che soddisfa questa esigenza. Con l'MST, si possono modificare i parametri e leggere i valori misurati. Gli errori possono quindi essere diagnosticati e le funzioni di sistema testate.

Applicazioni possibili
Ottimizzate la vostra macchina mobile in collaborazione con HYDAC

Beneficiate del vasto know-how dei nostri esperti HYDAC: vi consigliamo nella scelta del design di sistema ottimale con un approccio integrato alla vostra macchina mobile. Attingiamo alla nostra vasta esperienza per realizzare le vostre funzioni di sistema e ottimizzarle. Il risultato è un sottosistema già collaudato nella produzione di serie in grado di dare un contributo significativo al miglioramento delle funzioni della macchina in una grande varietà di applicazioni:

  • Azionamenti piastre distributrici (distributori municipali e distributori di fertilizzanti)
  • Azionamenti rulli dosatori e azionamenti mandrini (distributori pneumatici di fertilizzante, attrezzature e macchine per la semina)
  • Azionamenti pompa (irroratori, contenitori di liquame)
  • Trasmissione (azionamenti ausiliari idraulici e azionamenti supplementari)
  • Trasmissioni a cinghia e con vite senza fine (nastri trasportatori, mietitrici)

Approfittate dell'esperienza del nostro team di progettazione nei settori dell'idraulica, del software e della simulazione per la progettazione di sistemi. Rivolgetevi ai nostri esperti e scoprite di più sul controllo azionamento rotante. Contattateci subito.

Tutti i vantaggi del controllo azionamento rotante in breve

Maggiore produttività

Maggiore efficienza

Aumentare l'efficienza raggiungendo rapidamente velocità stabili e traendo vantaggio dal comportamento successivo ottimizzato anche quando cambiano le specifiche di velocità.

Gamma di prodotti

Da un unico fornitore

Dalla pianificazione, simulazione e collaudo fino alle soluzioni in serie - con HYDAC ottenete il progetto del vostro sistema da un'unico fornitore.

Più flessibilità

Il controllo azionamento rotante è compatibile con tutti i sistemi idraulici in commercio e offre ampie possibilità di parametrizzazione.

Disponibilità di sistema

Risparmio di tempo

Che sia tramite l'auto-calibrazione o in fase di progettazione - la nostra soluzione di sistema pre-sviluppata vi permette di risparmiare tempo prezioso.

Vi consigliamo sempre con piacere!

Contattate oggi stesso il nostro team di esperti HYDAC e fissate un appuntamento per una consulenza!

Fissa appuntamento per una consulenza