Condizionamento fluidi
I fluidi puliti sono fondamentali per il funzionamento affidabile di un sistema. Molte aziende lo sanno e attribuiscono valore a un olio rabboccato in modo pulito, condizionamento fluidi e analisi dei fluidi. Ma un fluido quando è davvero "pulito"? Quali sono i requisiti per la purezza di un fluido?
I nostri esperti creeranno una strategia personalizzata per ridurre i vostri costi. Scopri di più
Condizionamento fluidi HYDAC – la vostra protezione di sistema per idraulica e lubrificazione
Sfida: disponibilità di sistema e durata di servizio dei componentiOttenete prestazioni eccezionali e sicurezza di funzionamento con la strategia giusta
La contaminazione solida, fluida, gassosa e anche gelatinosa nei sistemi idraulici e di lubrificazione porta a durate di servizio del fluido e dei componenti più brevi, guasti al sistema e produttività ridotta.
Ciò rende il condizionamento del fluido estremamente importante con il contemporaneo monitoraggio delle condizioni dell'olio.
La nostra soluzione: condizionamento fluidi 4.0La digitalizzazione dei processi nella manutenzione richiede soluzioni intelligenti
Per la totale efficienza e sicurezza di un sistema è necessaria una strategia di condizionamento del fluido sofisticata e un monitoraggio online continuo. Solo un approccio olistico può migliorare in modo permanente lo stato dei fluidi utilizzati, aumentare significativamente la disponibilità della macchina e ridurre i costi operativi (riduzioni di costo di fino a 30% non sono una rarità).
Le unità fluidi HYDAC con sensori intelligenti possono creare le condizioni dell'olio richieste. Il nostro portafoglio si concentra sulla sostenibilità e include tutti i componenti e le soluzioni complete necessari per implementarla – con il giusto prodotto per ogni applicazione.
Rimozione di particelle solide
Le unità offline, solidamente integrate nel vostro sistema, eseguono la filtrazione fine e quindi garantiscono costantemente un'elevata purezza dell'olio. Garantendo le condizioni operative ottimali, le unità HYDAC consentono una filtrazione molto economica – indipendentemente dal tipo di utilizzo del vostro sistema generale. Anche nell'utilizzo mobile, in servizio o per la cura e manutenzione, le nostre soluzioni HYDAC forniscono la filtrazione online ai sistemi, il rabbocco filtrato e il trasferimento di fluidi. Grazie ai collaudati sensori HYDAC il vostro sistema può avere una protezione ottimale sin dall'inizio.
Esplorate il nostro portafoglio di prodotti per le unità offline per filtrazione fine
Elementi filtranti HYDAC Dimicron DM
La nostra serie HYDAC Dimicron ha un'elevata capacità di filtrazione degli inquinanti. La struttura e il design degli elementi permette una portata volumetrica elevata – per velocità di pulitura elevate e un livello costante di purezza.
HYDAC OffLine Filter OLF 5
I nostri HYDAC OffLine Filter della serie OKF 5 coprono diversi tipi di design. Con o senza centralina motore, come variante di montaggio serbatoio o con determinazione della classe di purezza integrata – abbiamo la soluzione giusta per qualsiasi applicazione.
HYDAC OffLine Filter OLF 15/30/45/60
I nostri filtri HYDAC OffLine delle serie OLF 15/30/45/60 sono filtri offline robusti per applicazioni fisse in sistemi idraulici e di lubrificazione con un ampio volume di fluido. Come opzione con monitoraggio fluido integrato Scopri di più
Unità di assistenza HYDAC MobileFiltration Unit MFU 15
La MobileFiltration Unit MFU è utilizzata come unità di servizio portatile per riempire i sistemi idraulici, pulire con getto d'acqua piccoli sistemi idraulici e per pulire il flusso di bypass. Come opzione con monitoraggio integrato della contaminazione da sostanze solide in base allo standard ISO4406.
Unità di assistenza HYDAC FiltrationUnit OFX
Come unità di assistenza portatile la nostra HYDAC FiltrationUnit OFX permette il rabbocco e il drenaggio di sistemi idraulici. La pressione d'esercizio di 45 bar significa anche che può essere utilizzato per riempire e sfiatare i circuiti di alimentazione degli azionamenti di trasmissione idrostatica e idraulica di lavoro in un circuito chiuso.
Separazione di fluidi e gas
Dall'acqua al gas – a seconda dei requisiti, le nostre soluzioni HYDAC utilizzano metodi all'avanguardia per la separazione. Che si tratti di procedimento sotto vuoto, di coalescenza o di superabsorber, le nostre soluzioni HYDAC permettono una separazione efficiente dell'acqua libera e legata, di gas e aria. Utilizzate assieme all'efficiente filtrazione offline, esse forniscono al vostro sistema idraulico la protezione ottimale. Sviluppiamo soluzioni che soddisfano le specifiche dei produttori di sistemi.
Our HYDAC solutions for dewatering and degassing your machine
HYDAC dewatering units
For separating free and dissolved water as well as gases: our FluidAqua Mobil series is highly economical thanks to the combination of the vacuum method and efficient offline filter element technology. Thanks to efficient separation, our unit ensures the lowest possible residual water content, gas content and particulate contamination for your operating fluids.
HYDAC Coalescer
HYDAC coalescers are used to separate free water. They work very efficiently and are also low-maintenance. They are suitable for hydraulic oils and lubrication oils with densities below 950 kg/m3.
The coalescers are also the ideal solution in situations where water continuously enters the system.
HYDAC filter solutions with integrated water separation (superabsorbents)
The high-quality Aquamicron filter elements are suitable for the efficient separation of solid contamination and also have the ability to absorb residual water from the fluid. This allows you to efficiently protect your system and fluids from contamination-related system failures and high operating costs with just one element.
Separazione di prodotti di degrado dell'olio
Dato che i fluidi moderni hanno proprietà dell'olio di base differenti, i depositi gelatinosi o anche simili a varnish sono diventati più comuni. In particolare nelle macchine con elevati carichi di fluidi, ciò significa un aumento di nuovi tipi di depositi, con un cambiamento significativo delle modalità di degrado dell'olio. Un fattore che riduce drasticamente sia la durata di servizio dei componenti, sia la produttività.
Per contrastare questo fenomeno, HYDAC può supportarvi con sistemi efficienti per la separazione dei prodotti di degrado dell'olio. Ciò significa che potete sfruttare appieno il vostro potenziale di sistema e risparmiare preziose risorse!
Per le vostre applicazioni di olio idraulico o di lubrificazione: la nostra gamma di prodotti HYDAC per la separazione di varnish
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F
Per la rimozione dei prodotti di degrado dell'olio solidi o gelatinosi: le HYDAC VarnishElimination Units VEU HYDAC di facile manutenzione vengono utilizzate per condizionare gli oli minerali. Sono particolarmente efficaci nella rimozione di prodotti di degrado dell'olio dagli oli minerali.
HYDAC VarnishElimination Unit VEU-I
Le unità di scambio ioni di facile manutenzione della serie VEU-I sono utilizzate per la preparazione di fluidi di lubrificazione e idraulici a base di estere fosfato (HFD-R) ignifughi.
Essi rimuovono efficacemente i prodotti di decomposizione acida derivati dall'idrolisi e/o dall'ossidazione del fluido e dagli ioni metallici. A seconda degli elementi in resina utilizzati, l'acqua contenuta nell'olio HFD-R può essere separata.