Il sistema modulare HYDAC per i sistemi di assistenza in macchine mobiliPiù di semplici utensili: la tua macchina diventa un assistente intelligente
Con le nostre soluzioni per sistemi elettroidraulici e di assistenza, siamo in grado di offrirti la piattaforma macchina ideale. Risparmia tempo prezioso in fase di sviluppo: il sistema modulare HYDAC ti permette di parametrizzare sistemi pre-sviluppati sulla tua macchina in base alle tue esigenze. Il vantaggio? Le soluzioni modulari sono facili da integrare ed economiche. Contattaci subito per il tuo progetto di automazione!
Regolazione della velocità intelligente: controllo azionamento rotante HYDAC
Un tipo intelligente di controllo della velocità per la tua applicazione mobile: controllo azionamento rotante HYDAC. Il sistema di assistenza HYDAC coniuga l'idraulica collaudata e un'intelligente tecnologia di controllo. Questo offre il livello massimo di precisione e di prestazioni dinamiche – anche in caso di oscillazioni della pressione. La nostra soluzione azionamento rotante è progettata per inserirsi perfettamente nei design di azionamento esistenti. Ciò significa che tutti i dati rilevanti del sistema sono disponibili a prima vista. Il nostro tool di assistenza macchina HYDAC fornisce una corrispondente interfaccia utente per modificare parametri e leggere i valori misurati.
Altamente dinamico e preciso: scopri maggiori informazioni sul controllo azionamento rotante
Sterzo elettroidraulico: HYDAC ADSteer
Comfort, produttività e sostenibilità sono aspetti importanti nel funzionamento quotidiano e nella lunghe giornate lavorative. I nostri innovativi meccanismi di sterzo aumentano le tue prestazioni e forniscono il più alto livello di stabilità e manovrabilità, senza penalizzare la sicurezza. Grazie al nostro sistema modulare, siamo in grado di sviluppare la tua soluzione su misura, perfettamente adattata alla tua applicazione mobile. Le nostre intelligenti funzioni di assistenza permettono uno sterzo sicuro per più produttività.
Sfrutta subito al massimo le potenzialità del tuo sterzo. Maggiori informazioni
Comandi macchina con software applicativo: HYDAC EHC
Il nostro comando macchina HYDAC EHC ti offre il perfetto sottosistema con software applicativo macchina per il comando manuale delle valvole idrauliche mobili con funzionamento proporzionale o on/off. Con l'EHC, è semplice allestire un sistema per il comando macchina: collega joystick analogici, tasti funzione o interruttori sedile al controller e connetti semplicemente le valvole di pilotaggio degli assi valvole mobili. Parametrizza il software applicativo e configura le funzionalità in base al comportamento di sistema da te richiesto. Scopri di più sul nostro software e sulle differenti versioni disponibili.
Controllo attivo del braccio: Ground Control di HYDAC
Adeguati alle sempre più rigorose direttive di protezione ambientale e salvaguardia le tue risorse: con il sottosistema Ground Control di HYDAC per il controllo attivo del braccio, puoi utilizzare fertilizzanti e pesticidi con moderazione. Anche nelle condizioni ambientali più difficili, il nostro innovativo sistema guida il braccio all'altezza ottimale e lo inclina sulla coltivazione. Questo aumenta la velocità operativa e consente un'applicazione più precisa.
Per la guida precisa della barra irroratrice. Scopri subito di più
Elementi modulari HYDAC per il tuo sistema di assistenza Scopri subito la nostra ricca gamma di prodotti per la tua piattaforma macchina intelligente
Tecnologia di azionamento e di controllo all'insegna della precisione
Con la nostra competenza nell'oleodinamica nel settore delle valvole, ottimizziamo in modo sostenibile le tue funzioni. Approfittate dell'elevata integrità dei nostri componenti d'installazione a ingombro ridotto. L'implementazione flessibile e rapida vi permette di risparmiare prezioso tempo di progettazione. Il nostro design estremamente compatto e personalizzabile riduce le perdite di pressione preservando allo stesso tempo le tue risorse.
Sensori per il rilevamento della posizione e la rappresentazione dell'ambiente
Sensori: la chiave per la vostra automazione. Solo la combinazione ottimale di tutti i tipi di informazione ha come risultato un'architettura di sistema su misura. HYDAC vi offre una gamma di prodotti completa e innovativa, dai sensori di posizione lineari, ai sensori angolari e ai sensori di pressione fino ai rilevatori d'inclinazione e alle telecamere. L'attenzione in questo caso è rivolta a caratteristiche quali precisione, dinamica e design compatto, fattori che semplificano considerevolmente l'integrazione della macchina.
Elettronica di sistema per la comunicazione tra macchina e utente
Per la comunicazione ad alta velocità sulla macchina e con il mondo esterno: ti forniamo le soluzioni giuste in risposta all'aumento del trasferimento di dati, sempre tenendo presente l'architettura di sistema del futuro. La nostra tecnologia innovativa include controller, moduli I/O e display che utilizziamo per svolgere funzioni macchina e di sicurezza complesse.
Software applicativo su misura per una serie di applicazioni
La digitalizzazione offre nuove possibilità. Il livello di automazione sta aumentando. I requisiti della sicurezza funzionale sono in crescita. In definitiva le macchine mobili stando diventando sempre più complesse. Per supportarti in modo efficace come produttore di macchine, forniamo il software applicativo giusto per le tue applicazioni. Che si tratti di software integrato, strumenti software o soluzioni per applicazioni telematiche e cloud, l'integrazione di standard di sicurezza è supportata da tutte le sezioni del programma e avviene virtualmente toccando un pulsante fino ai livelli di sicurezza SIL2 / PLd / AgPLd.
Fai affidamento sulle nostre conoscenze in campo ingegneristico Ti offriamo un supporto completo per la configurazione della tua architettura di sistema personalizzata.
Metodi di simulazione digitali per ottimizzare sistemi e funzioni
I sistemi di assistenza si basano sull'interazione di un'ampia gamma di componenti individuali. I requisiti per prestazioni dinamiche, precisione e sicurezza sono particolarmente elevati. Questo fa sì che siamo molto importante essere in grado di prevedere in modo dettagliato comportamento operativo nella fase iniziale. La simulazione idraulica, la dinamica multicorpo, l'ottimizzazione dei circuiti di controllo e i prototipi virtuali sono solo alcuni degli strumenti utilizzati quotidianamente nel nostro lavoro di sviluppo. Saremo lieti di aiutarti a progettare e ottimizzare azionamenti, funzioni macchina o sequenze di processo complesse utilizzando i nostri metodi di simulazione.
Analisi dei rischi e processo di selezione per componenti ottimali
I componenti giusti per la tua architettura di macchina sicura: sei alla ricerca di un elemento aggiuntivo affidabile per il tuo sistema? Sei nel posto giusto. I nostri esperti ti offrono un supporto completo se sei alla ricerca di una soluzione su misura: dall'analisi dei rischi alla determinazione del livello di performance richiesto, passando per la definizione di tutte le funzioni di sicurezza e l'integrazione. Ecco come ti aiutiamo ad aumentare l'affidabilità e la sicurezza della tua macchina. Contattaci subito per trovare i componenti ideali per il tuo sistema.