Sensori innovativi ed elettronica di sistemaPer l'architettura di sistema ottimale per le vostre macchine mobili
L'inarrestabile digitalizzazione mondiale sta avendo un impatto importante sulle modalità con cui comunicano le macchine mobili con il mondo esterno e pone le basi per nuovi modelli di business. Ciò apre la strada a nuove opportunità per l'utilizzo delle macchine, la movimentazione, la funzionalità estesa, la maggiore disponibilità e produttività.
Dai sensori, controller e display alle ampie applicazioni di connettività e cloud – la nostra vasta gamma di prodotti aiuta i nostri clienti a realizzare soluzioni perfette per i loro mercati. Praticamente per tutti i prodotti HYDAC svolge un'ampia parte dello sviluppo e della produzione internamente. Ad esempio HYDAC è una delle poche aziende che sviluppano e producono internamente celle di sensori a film sottile per convertitori di misura della pressione, permettendo di soddisfare tutti i requisiti legati all'applicazione e tutte le considerazioni speciali per il processo di sviluppo all'interno della cella. Ciò permette la produzione di articoli su misura per l'applicazione con un livello elevato di qualità della misurazione e di robustezza meccanica.
Architettura di sistema
La vostra risposta ai nuovi modelli di business e ai volumi di dati in crescita: HYDAC fornisce una vasta gamma di prodotti costituita da sensori, controller, display e gateway. Con software supplementare, simulazioni, test e applicazioni cloud avete tutto ciò che vi occorre per creare un'architettura ad alte prestazioni. Per soddisfare i rigidi requisiti delle macchine mobili, troviamo la soluzione perfetta a sfide quali facilità di manutenzione, facilità di utilizzo e disponibilità della macchina. Con la nostra esperienza pluriennale siamo in grado di supportarvi dalla fase di pianificazione e lancio della serie fino alle attività di post vendita con prodotti e servizi di consulenza e progettazione.
Sicurezza di funzionamento
La sicurezza di funzionamento della macchina mobile è una componente essenziale di qualsiasi processo di sviluppo. Aumenti di complessità della macchina e requisiti legati all'utilizzo della macchina nella pratica hanno generato un gran numero di standard nazionali e internazionali che devono essere rispettati da qualsiasi produttore di macchinario. HYDAC fornisce una vasta gamma di sensori, controller, sottosistemi e tool di sviluppo che possono aiutarvi a rispettare i requisiti standard obbligatori. La maggior parte dei nostri componenti dispone della certificazione TÜV secondo gli standard ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 e ISO 19014, che ne verificano la qualità legata alla sicurezza.
Monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva
Riduzione al minimo dei tempi di disinserzione massimizzando la disponibilità: nuovi modelli di business e forme di noleggio stanno rendendo rilevante il monitoraggio delle condizioni nelle macchine mobili in modi del tutto nuovi. Il monitoraggio delle condizioni e la manutenzione predittiva permettono una risoluzione più rapida dei problemi e una migliore gestione dell'assistenza. La possibilità di accedere alla macchina da remoto vi fornisce anche preziosi dati macchina che potete utilizzare per rilevare precocemente i problemi, ad esempio, o pianificare intervalli di manutenzione meno costosa. Potete analizzare il comportamento dei vostri singoli tipi di macchina in modo globale e in varie condizioni ambientali. Le nostre soluzioni permettono un monitoraggio delle condizioni efficiente in modo che possiate ridurre i tempi di disinserzione e l'utilizzo delle risorse e aumentare la disponibilità della vostra macchina.
Sensori intelligenti
Tenete traccia di tutto: a fronte dell'automazione, di nuovi modelli di business e di networking digitale, ha senso utilizzare sensori più innovativi e in alcuni casi supplementari. Oltre alla loro funzione di base – variabili di misurazione – i sensori intelligenti possono fornire ulteriori preziose informazioni quali linee d'azione raccomandate. HYDAC fornisce sensori intelligenti con una varietà di funzionalità. Una variante con funzione di scatola nera supplementare, ad esempio, che permette di accedere ai dati storici quando lo si desidera. O un sensore che consiglia di agire in base ad algoritmi. Valore aggiunto con autentici vantaggi: rilevate gli errori macchina più rapidamente e riducete i vostri costi di assistenza e manutenzione.
Rilevamento di posizione
I sensori di posizione svolgono un ruolo particolare nel contesto dell'automazione. Dalle attività di controllo complesse ad anello chiuso, quali la cinematica inversa, alla limitazione affidabile del campo di lavoro ̶ la gamma di prodotti HYDAC offre robusti sensori di posizione lineare, angolari e d'inclinazione per tutti i tipi di funzioni di assistenza, funzioni di controllo ad anello chiuso e funzioni di monitoraggio. Quale sia il sensore più adatto viene determinato dall'applicazione specifica, dalle condizioni ambientali e del potenziale di integrazione meccanica. Affidatevi ai nostri specialisti: con la nostra esperienza pratica pluriennale, possiamo trovare la soluzione ottimale per voi.
Implementa sistemi di sensori e funzioni di assistenza efficienti con HYDAC. Leggi di più
Sistemi per il miglioramento del campo visivo digitale
Specchietti retrovisori, specchietti laterali e di lavoro sulle macchine mobili e sui veicoli spesso non coprono tutte le aree della macchina: sono soprattutto i punti ciechi a rappresentare un rischio. Per questo motivo è particolarmente importante avere soluzioni su misura per il miglioramento del campo visivo digitale nelle macchine mobili. Standard rigorosi vengono applicati alla solidità e alla qualità dell'immagine nonché alla semplicità di integrazione e gestione. Affidatevi a HYDAC come partner di sviluppo. In base ai vostri requisiti, sviluppiamo soluzioni di sistema personalizzate che dimostreranno la loro validità sia oggi che in futuro. Fatevi consigliare da nostri esperti di elettronica sulla vostra soluzione per campo visivo personalizzata.Maggiori informazioni.
Architetture di sistema a prova di futuro: maggiori informazioni sul miglioramento del campo visivo digitale offerto da HYDAC
Elettromobilità
I vantaggi dell'elettromobilità sono chiari: l'eliminazione delle emissioni di gas di scarico locali, un'elevata coppia di azionamento e azionamenti particolarmente tranquilli e a basse vibrazioni. HYDAC dispone di una gamma di prodotti di elettronica per veicoli con azionamento a idrogeno e a batteria e macchine mobili. Grazie al suo vasto know how, HYDAC ha affermato sul mercato una nuova serie di trasduttori di misura della pressione a idrogeno che vengono utilizzati con successo nelle celle a combustibile dei veicoli in tutto il mondo. La compatibilità con l'idrogeno è garantita attraverso l'utilizzo di materiali particolari e i dispositivi sono certificati secondo EC79/2009. Ma la nostra gamma va ben oltre tutto ciò: dalla produzione di idrogeno e logistica a sistemi per stazioni di rifornimento di idrogeno, il nostro portafoglio offre componenti affidabili, innovativi e robusti – comprendenti un gran numero di approvazioni per atmosfere potenzialmente esplosive.
Portafoglio di sensori HYDAC e di elettronica di sistema Scoprite la nostra gamma completa di prodotti
Sensori HYDAC
Sensori: gli occhi della macchina. Accuratezza, resistenza, sicurezza di funzionamento e capacità di integrazione meccanica ed elettrica sono i capisaldi di soluzioni applicative affidabili. HYDAC offre una grande varietà di prodotti, consistenti in sensori per la misurazione di pressione, temperatura, posizione lineare, angolo, inclinazione, livello del fluido, portata volumetrica e velocità di rotazione nonché contaminazione da sostanze solide e condizioni dell'olio. Oltre a prodotti per applicazioni standard, la nostra gamma copre anche ambiti speciali di applicazione quali ad esempio le atmosfere esplosive, idrogeno, navi e applicazioni con un'aumentata sicurezza di funzionamento.
Tecnica di misura HYDAC
HYDAC dispone di un gran numero di differenti sistemi di misura per l'esecuzione di semplici attività di misurazione fino a misurazioni su vasta scala e complesse. Questi strumenti differiscono principalmente nell'ambito funzionale, a esempio, il numero di input di misurazione, la capacità di registrazione dei dati misurati e la visualizzazione grafica più adatta. I registratori di dati portatili hanno anche un funzionamento intuitivo e dispongono di una modalità plug and play che permette ai sensori di essere riconosciuti e installati automaticamente quando sono collegati.
Tecnica di controllo HYDAC
Con lo sviluppo di ogni nuova generazione, aumenta la complessità delle macchine mobili e dell'elettronica utilizzate. Le unità di controllo programmabili HYDAC offrono la piattaforma perfetta per qualsiasi esigenza e applicazione – sono potenti, sicure, affidabili e flessibili.
Visualizzazione HYDAC
La facilità di utilizzo e la fornitura delle informazioni del veicolo hanno avuto per un certo periodo di tempo un ruolo importante nel macchinario mobile. I display devono essere facili da leggere anche in condizioni di luce poco favorevoli e avere un funzionamento intuitivo. Per controllare funzioni d'esercizio sempre più complesse, occorre raccogliere volumi di dati sempre maggiori dalla macchina e dal suo ambiente ed effettuare un'elaborazione preventiva. La nuova generazione di display Vision 3 è stata sviluppata per soddisfare in modo ancora più efficiente i requisiti elevati dei produttori di macchine mobili.
Connettività HYDAC
Per essere in grado di fornire servizi moderni, orientati all'assistenza, è fondamentale stabilire una connessione con il mondo esterno. La comunicazione tra veicoli è altrettanto importante quanto la capacità di scambiare informazioni con un centro di controllo. Noi forniamo una selezione di gateway con corrispondenti interfacce per la comunicazione interna della macchina e per la comunicazione esterna dei dati digitali.
Software applicativo HYDAC
Dal comando macchina e applicazioni di visualizzazione alla soluzione remota: lavoriamo con i nostri esperti per progettare soluzioni specifiche per applicazione testate e omologate per la produzione in serie. Scoprite di più sui sistemi di azionamento HYDAC, sistemi di controllo e sistemi di assistenza, software integrato e strumenti software e sulle nostre applicazioni telematiche e cloud.
Sottosistemi HYDAC
La nostra gamma di prodotti comprende soluzioni software per dispositivi di controllo macchina elettro-idraulici nonché soluzioni complete per sistemi di sterzo elettro-idraulico, sistemi di sospensioni e controlli della ventola elettro-idraulici o elettrici. Tutte le soluzioni di sottosistema sono perfettamente coordinate per adeguarsi alla gamma di prodotti HYDAC per dispositivi di controllo, sensori e tecnologia delle valvole e offrono una vasta scelta di funzionalità.