Potenti veicoli comunali: una priorità assoluta per HYDAC Scopri subito la nostra soluzione per spazzatrici, portattrezzi, spazzaneve e tutte le altre macchine comunali

Elettrificazione delle macchine mobili

Le autorità comunali e locali si pongono obiettivi molto ambiziosi: pulizia, tranquillità e, soprattutto, zero emissioni. È questa la loro visione per le città del futuro. Le loro iniziative si focalizzano su un aspetto in particolare: il passaggio dai motori a combustione a quelli elettrici. Grazie a soluzioni innovative di mobilità elettrica, HYDAC è in grado di assisterti nel tuo percorso verso i veicoli urbani a emissioni zero.

Ottimizzazione dello spazio d'installazione

Agilità e precisione: l'unico modo per lavorare in modo rapido ed efficiente nelle aree urbane. È per questo motivo che le soluzioni di sistema per macchine comunali puntano a essere sempre più compatte. Dopotutto, le macchine stesse stanno diventando sempre più multifunzionali e più piccole. HYDAC fornisce soluzioni e sistemi a ingombro ridotto: compatti, ma potenti.

Comfort e riduzione del rumore

Maggiore comfort e minore rumorosità non sono solo obblighi di legge, ma anche esigenze sempre più pressanti: nelle lunghe giornate di lavoro, i sistemi di supporto e assistenza all'operatore garantiscono un'elevata efficienza. Affidati a macchine efficienti dotate di sistemi intelligenti, senza rinunciare alla densità di potenza. Scopri le nostre innovative soluzioni di sistema.

Sistemi in grado di dare prova di sé sia oggi che in futuroLa nostra strategia per la tua macchina ideale

Come esperti di macchine comunali, sviluppiamo sistemi a prova di futuro, svariate strategie di risoluzione dei problemi e potenti sinergie. E lo facciamo basandoci sui nostri sette principi chiave. Perciò anche tu puoi trovare la soluzione ottimale, su misura per le tue esigenze.

Icona – HYDAC è il partner ideale per le competenze sull'uso sostenibile delle macchine.

Utilizzo sostenibile delle macchine

Icona – HYDAC ti offre un pacchetto completo per la tua macchina elettrica.

Mobilità elettrica

Icona – HYDAC sviluppa soluzioni di automazione e sistemi di assistenza innovativi.

Elettroidraulica e sistemi di assistenza

Controlli principali

I veicoli municipali multifunzionali prevedono più attuatori che lavorano in parallelo. Per impedire che questo comporti perdite di efficienza, utilizza i nostri componenti perfettamente coordinati per il tuo controllo principale elettroidraulico. Il nostro sistema di valvole, innovativo e modulare, può essere perfettamente adattato alle tue esigenze, per una produttività ottimale, un lavoro di precisione e una maggiore efficienza energetica. Lavora con noi per ottimizzare il controllo della tua macchina.

Idraulica operante ad alta efficienza energetica

Ottimizza l'efficienza della tua macchina: come sfruttare i punti di forza del tuo sistema idraulico resistente e compatto aumentando allo stesso tempo la sua efficienza nella trasmissione? Affidati alle nostre comprovate soluzioni per la tua macchina comunale elettrificata: dall'alimentazione, al controllo principale adattivo e agli attuatori, fino alla panoramica completa del sistema. Scopri le nostre centraline idrauliche compatte con motori a velocità variabile per una maggiore efficienza energetica che ti consente di alimentare le tue macchine con l'energia idraulica necessaria.

Per un funzionamento sostenibile della macchina:
Ulteriori informazioni sulle unità di potenza compatte HYDAC

Sterzo ausiliario

Flessibilità e manovrabilità: con il nostro sterzo ausiliario elettroidraulico possiamo fornirti un sistema per uno o due assi dotato di sterzo ausiliario. In alternativa, puoi combinare le nostre soluzioni per qualsiasi numero di assi. Utilizza il nostro sistema di sterzo modulare, che comprende idraulica, sensori e software, per realizzare la configurazione perfetta del sistema: così la tua macchina potrà soddisfare tutte le tue esigenze e, soprattutto, garantire la sicurezza. Riduci al minimo l'usura degli pneumatici e la compattazione del suolo: scopri di più sul nostro sterzo ausiliario HYDAC AUXSteer oggi stesso.

Sospensione degli assali

Il comfort di guida è essenziale quando si impiegano macchine comunali come spazzatrici e portattrezzi. Dopotutto, lavorare senza fatica a un'altezza di marcia personalizzata non è solo più efficiente. È anche più sicuro. In altre parole, i sistemi intelligenti aumentano la produttività e la stabilità di guida. HYDAC fornisce moduli di sistema perfettamente coordinati tra loro che ti consentono di sviluppare la sospensione idropneumatica degli assali più adatta alle tue esigenze. Dalle sospensioni per assale anteriore a posteriore fino alle sospensioni integrali: scopri i vantaggi del nostro know-how.

Maggiore produttività e stabilità di guida: Ulteriori informazioni sui sistemi di sospensione degli assali.

Rotary Drive Control

Affidati alla nostra comprovata ingegneria idraulica abbinata all'innovativa tecnologia di controllo a circuito chiuso: il controllo azionamento rotante HYDAC è proprio il sistema che fa per te. Se hai bisogno di funzioni a velocità controllata con elevata densità di potenza, abbiamo la soluzione perfetta. Il nostro controllo elettronico della velocità è estremamente dinamico e può potenziare le prestazioni della tua macchina municipale. A prescindere dalle fluttuazioni di pressione.

Scopri subito il nostro innovativo sistema a velocità controllata

Ottimizzazione del serbatoio

Macchine compatte ad alte prestazioni: se c'è una cosa che manca nelle aree urbane, è lo spazio. Più il veicolo comunale è compatto, maggiore è la sua capacità di lavorare con precisione, velocità ed efficienza. HYDAC ti consente di ridurre peso e spazio di installazione, con conseguente risparmio di denaro. Vuoi sapere come? È semplicissimo: grazie alle nostre innovative soluzioni di filtrazione, perfettamente adattate alla tua macchina, siamo in grado di ridimensionare il volume del serbatoio fino al 40%. Il tutto senza rinunciare all'efficienza: i nostri esperti studiano soluzioni per i serbatoi più piccoli con elevate prestazioni di degassificazione e separazione ottimale dell'aria.

Il concetto di filtrazione perfetto per la tua macchina comunale. Per saperne di più

Controllo della ventola

Riduzione del rumore e risparmio di carburante grazie al comando della velocità: il controllo delle ventole a circuito chiuso genera decisamente meno rumore rispetto alle ventole convenzionali con funzionamento on/off. Un must per veicoli municipali di ogni tipo. E non è l'unico vantaggio: la nostra soluzione attenta ai consumi ti permette di ridurre le spese per il carburante. È sufficiente una riduzione del 10% della velocità di rotazione per abbattere il consumo energetico del 27%. Approfitta delle nostre svariate misure per configurare il controllo della ventola in base alle tue esigenze. Contatta i nostri esperti per consigli sul sistema ottimale.

La tua soluzione su misura grazie all'intelligente ingegneria di sistema

Inizia a sfruttare i nostri innovativi strumenti HYDAC: con metodi di simulazione e di progettazione all'avanguardia, ampliamo costantemente le nostre competenze in materia di sistemi. Contatta i nostri esperti HYDAC e chiedi assistenza per progettare il tuo sistema professionale.

Scopri di più

Download