Pengembangan, komponen, sistem dan servis untuk semua turbin anginKeahlian tenaga angin dari satu sumber
Dari generator hingga persneling hingga kabel daya: dengan keahlian kami selama bertahun-tahun di sektor energi angin, kami menyediakan solusi inovatif untuk semua tantangan yang berkaitan dengan turbin angin Anda. Dan ini bukan hanya dengan komponen dan sistem. Kami bahkan dapat membantu Anda dalam fase pra-pengembangan. Dengan layanan yang andal bahkan setelah komisioning.
Video: gambaran umum tentang jajaran produk kami
Kemitraan pengembangan
Mencapai hal-hal besar bersama! HYDAC telah menjadi mitra yang andal dan inovatif dalam industri tenaga angin selama lebih dari 25 tahun. Terwakili di seluruh dunia dan tetap lokal, dukungan di tempat – kami bekerja sama dengan Anda untuk menghadapi tantangan individual Anda dan mengembangkan solusi yang disesuaikan untuk Anda dari komponen hingga sistem. Bekerja sama dengan kami untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan turbin angin Anda – hubungi kami sekarang!
Kemitraan pengembangan untuk turbin angin: solusi produk kami
Sistem gabungan dari HYDAC
Yang terbaik dari semua dunia, dikombinasikan dengan pengetahuan ahli kami tentang komponen internal kami: dengan pengalaman kami, kami mampu menggabungkan komponen yang berbeda secara efisien dan mengoptimalkan posisi modul individual. Baik itu menggabungkan komponen untuk sirkuit pendingin untuk pendinginan generator, inverter dan persneling, solusi hemat ruang untuk pelumasan persneling, pendinginan air atau paket daya hidrolik untuk rem dan pitch.
Pendinginan generator HYDAC
- Sistem pendinginan udara-udara untuk pendinginan generator dalam turbin angin
- Desain khusus proyek dalam jarak multi-megawatt
- Aplikasi lepas pantai: memisahkan udara asin dari sirkuit pendingin udara generator
- Lapisan khusus untuk melindungi dari korosi
- Perawatan mudah
- Pendinginan udara-udara adalah metode yang paling andal dan berkelanjutan untuk turbin angin lepas pantai
Piringan Dingin HYDAC
Piringan dingin digunakan di mana pun komponen elektronik beroperasi pada daya tinggi dan perlu didinginkan secara efisien, misalnya untuk mendinginkan IGBT dalam inverter atau resistor rem keramik selama pematian turbin angin. Berkat keahlian kami dalam pendinginan cairan, dampak situasi pemasangan nyata dan spesifik pelanggan terhadap kinerja pendinginan dapat diselidiki, memungkinkan piringan dingin dioptimalkan sesuai dengan itu.
Solusi blok filter terintegrasi HYDAC + MCS
Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun dalam tenaga angin, HYDAC mengembangkan solusi filtrasi modular dengan komponen terintegrasi seperti katup, bypass dan sensor opsional. Hemat pipa secara berkelanjutan dengan solusi blok filter terintegrasi kami.
Ketersediaan sistem
Tekanan termal dan kontaminasi berdampak pada komponen dan sistem dalam jangka panjang. Kami menggunakan pengalaman kami untuk menyajikan solusi untuk meningkatkan ketersediaan dan masa pakai turbin angin Anda – dengan sensor cerdas untuk memantau dan menganalisis data Anda. Ini berarti bahwa proses keausan dalam sistem pelumasan persneling dan laher, misalnya, dikenali pada tahap awal dan kerusakan konsekuensial yang serius dapat dihindari.
Ketersediaan sistem dalam turbin angin: solusi produk kami
Sistem minyak HYDAC dengan pendingin dan filter NF
Andalkan pengalaman bertahun-tahun kami untuk mengoptimalkan pendinginan dan pelumasan persneling Anda. Selain sistem modular kami, kami juga menawarkan aplikasi khusus. Kami bekerja sama dengan Anda untuk mengembangkan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda.
Sirkuit air-glikol HYDAC
Turbin angin khususnya memerlukan pendinginan inverter dan pendinginan generator yang ahli. Andalkan pengalaman kami dalam pendinginan dan keahlian kami di seluruh dunia. Sistem kami yang berperawatan rendah adalah mitra ideal Anda untuk kontrol suhu dalam sistem berpendingin cairan Anda.
Unit daya hidrolik HYDAC HPU
Bekerja sama dengan insinyur kami untuk mengembangkan unit daya hidrolik untuk kebutuhan Anda seperti rem, pitch dan aplikasi lainnya. Sebagai ahli dalam tenaga angin, kami memahami tantangan dalam industri Anda. Pada saat yang sama, kami juga mampu menawarkan keahlian yang luas dalam aplikasi hidrolik.
Akumulator piston HYDAC
Temukan manfaat dari berbagai akumulator piston kami dengan kehilangan gas yang lebih rendah. Sistem kami yang stabil memerlukan lebih sedikit perawatan dan servis serta memiliki masa pakai yang lebih panjang, yang memungkinkan biaya dikurangi. Pelajari lebih lanjut sekarang!
Sensor Kontaminasi Logam HYDAC
Sensor Kontaminasi Logam HYDAC digunakan untuk mendeteksi kontaminasi partikel padat logam dalam cairan pelumas. Deteksi kerusakan persneling Anda lebih awal dan hindari kegagalan sistem yang mahal - juga cocok untuk pemasangan ulang.
Informasi lebih lanjut tentang Sensor Kontaminasi Logam HYDAC
Elemen filter HYDAC BN4HX
Elemen 2-tahap dari HYDAC memastikan bahwa hanya minyak yang disaring yang mencapai sistem pelumasan turbin angin Anda, bahkan ketika katup bypass terbuka - berkat filter pelindung terintegrasi. Tingkatkan ketersediaan dan keandalan turbin angin Anda dengan elemen premium BN4HX kami.
Unit daya padat CO1
Unit suplai elektrohikdrolik padat kami untuk suplai daya tiga fase ideal untuk operasi intermiten dan jangka pendek yang hemat energi. Mereka cocok untuk aplikasi stasioner seperti fungsi pengereman dan penguncian dalam turbin angin. Karena mereka dapat dilengkapi secara fleksibel dengan katup cartridge dan diperluas dengan blok kontrol atau modul fungsi, mereka menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi.
Solusi pemasangan HYDAC
- HY-ROFLEX - untuk pengencangan kabel besar yang aman dan permanen. Pemasangan mudah dan kemampuan penggantian hingga 60 kabel dengan sistem inovatif untuk melindungi isolasi kabel.
- HY-ROS - untuk memasang tangki atau komponen berbagai bentuk dan bahan, bersama dengan pipa, selang, kabel, sensor, sakelar dan/atau semua bagian lainnya, rangkaian HY-ROS dari HYDAC menyediakan solusi yang tepat untuk semua jenis aplikasi.
Keberlanjutan
Kurangi, gunakan kembali, daur ulang – hemat energi dan kurangi biaya secara berkelanjutan hingga 30% dengan HYDAC. Perpanjang masa pakai cairan Anda dan kurangi kunjungan pemeliharaan Anda berkat solusi inovatif kami. HYDAC membantu Anda menggunakan sumber daya Anda dengan cara terbaik dan menyiapkan komponen dan sistem dalam turbin angin Anda.
Keberlanjutan dalam turbin angin: solusi produk kami
Sensor cairan dan sensor kondisi minyak HYDAC
Banyak parameter dapat diukur dengan pemantauan kondisi minyak online: kontaminasi padat, partikel aus, air, suhu, konstanta dielektrik dan konduktivitas listrik. Optimalkan proses pemeliharaan turbin angin Anda secara berkelanjutan dengan sensor cairan atau solusi pemantauan siap-sambung.
Kit Ekstensi NF untuk filter minyak gigi HYDAC
NF1310 (kiri) menjadi NF2210 (kanan): tingkatkan ukuran filter dari filter seri yang dipasang dalam sistem Anda. Dengan Kit Ekstensi NF kami - terdiri dari tabung filter, segel baru dan elemen filter yang lebih besar - Anda dapat mengurangi penggantian filter, waktu servis dan biaya filter secara berkelanjutan. Mulai nikmati masa pakai yang lebih lama sekarang!
Pendingin GBX+ HYDAC
Lebih efisien, lebih sedikit limbah dan lebih berkelanjutan - hemat pengeluaran CapEx dan OpEx dengan pendingin minyak gigi kami yang dioptimalkan! Dengan berat yang berkurang, volume minyak yang lebih rendah dan konsumsi energi minimal, pendingin GBX+ kami memberikan kontribusi penting untuk mengoptimalkan operasi sistem.
Pelumasan laher utama HYDAC
HYDAC membantu Anda melumasi laher utama Anda secara efisien. Masa pakai yang lebih lama dapat dicapai dengan terus membersihkan pelumas dibandingkan dengan melumasi dengan gemuk. Bekerja sama dengan kami untuk menemukan solusi terbaik untuk Anda!
Katup dengan elektronik digital
Katup HYDAC dengan elektronik digital dan sensor terintegrasi meningkatkan efisiensi turbin angin Anda. Selain mudah dikomisioning dan diservis menggunakan perangkat lunak HYDAC sendiri, komponen cerdas sekarang juga memantau statusnya dan melaporkan kesalahan dan kebutuhan pemeliharaan pada tahap awal sambil mengatur keseimbangan energi. Ini bukan hanya menghemat waktu. Ini juga menghemat biaya.
Servis, manajemen suku cadang & teknologi bangku uji
Sebagai mitra servis yang andal dengan kehadiran global kami sendiri, kami membantu Anda memelihara turbin angin Anda dengan suku cadang dan bekerja sama dengan Anda untuk mengeksplorasi potensi peningkatan dengan komponen premium.
Lihat sendiri jajaran produk kami: sebagai pemasok lengkap, HYDAC mendukung Anda dengan elemen filter berkualitas tinggi dan alat servis khusus – kualitas terbaik dan masa pakai yang panjang dijamin. Kurangi frekuensi kunjungan pemeliharaan dan biaya untuk turbin angin Anda!
Servis, manajemen suku cadang & teknologi bangku uji untuk turbin angin: solusi produk kami
Pemantauan kondisi HYDAC
Apakah Anda ingin memeriksa kondisi minyak setelah pekerjaan pemeliharaan, mengganti komponen utama atau komisioning sistem Anda? Alat servis khusus kami secara andal menentukan dan mendokumentasikan kebersihan minyak - ideal untuk digunakan dalam turbin angin.
Elemen filter HYDAC
Andalkan elemen filter premium kami dengan teknologi elemen yang teruji dan perlindungan kualitas untuk pengoperasian turbin angin Anda yang andal. Jajaran produk yang luas menanti Anda, seperti Trimicron untuk aliran bypass. Pelajari lebih lanjut tentang elemen filter Betterfit kami untuk housing dari berbagai produsen.
Informasi lebih lanjut tentang elemen filter Betterfit HYDAC
Unit pengisian dan pengujian HYDAC untuk akumulator
Untuk memastikan keamanan dan ketersediaan turbin angin Anda, Anda dapat menguji dan mengisi akumulator kantong, piston dan diafragma Anda sendiri menggunakan FPU. Hubungi kami untuk alat servis lebih lanjut seperti pompa pengisian untuk sistem air-glikol.
Informasi lebih lanjut tentang unit pengisian dan pengujian untuk akumulator hidrolik
Sistem pengondisian cairan HYDAC
Baik untuk pemasangan permanen dalam sistem Anda atau untuk digunakan sebagai unit servis padat: HYDAC menawarkan Anda berbagai produk pengondisian cairan untuk memisahkan kontaminasi padat dan air. Temukan manfaat melengkapi unit pengondisian cairan dengan teknologi pengukuran cerdas.
Teknologi bangku uji HYDAC
Baik Anda membutuhkan saran, peralatan lapangan uji atau bangku uji lengkap - HYDAC adalah kontak Anda untuk teknologi bangku uji untuk tenaga angin. Dengan keahlian kami yang luas, kami membantu Anda mengoperasikan komponen dan sistem Anda dengan aman.
Produksi hidrogen nol-emisi melalui tenaga angin
Kami percaya bahwa simbiosis sempurna antara tenaga angin dan hidrogen akan secara bersama-sama membentuk transisi energi yang berkelanjutan. Proses elektrolisis modern dapat digunakan untuk mengubah kelebihan energi angin menjadi hidrogen hijau dan menyimpannya untuk penggunaan yang fleksibel. HYDAC berada di sisi Anda sebagai ahli yang andal dalam sumber energi alternatif.