Keahlian mendalam untuk semua jenis pembangkit listrik
Pembangkit listrik tenaga turbin
Pembangkit listrik tenaga turbin mampu memenuhi puncak permintaan pada jaringan listrik. Ciri tipe pembangkit listrik ini adalah penyalaan cepat (hitungan menit) dan kemampuan asut gelap – menghasilkan permintaan yang tinggi dalam hal kesiapan sistem. Sesuai keahlian yang kami miliki, kami mendukung Anda sebagai rekan pengembangan dan menawarkan rangkaian produk lengkap untuk menservis sistem oli dan pekerjaan komponen dan sistem pendukung pembangkit listrik (balance of plant) (BoP).
Pembangkit listrik tenaga turbin uap
Pembangkit listrik tenaga turbin uap terus memenuhi persentase terbesar pemintaan listrik dunia. Produksi listrik melalui turbin uap hidrolik meningkatkan efisiensi semua pembangkit listrik, dari pabrik listrik bertenaga nuklir hingga energi panas bumi. Dengan keahlian dalam kontrol turbin dan pelumasan, HYDAC membuka pintu peluang yang lebar untuk mengoptimalkan operasional pabrik. Sehingga Anda dapat terus menghemat sumber daya sekaligus memangkas biaya servis dalam jangka panjang.
Pembangkit listrik terdistribusi
Pembangkit listrik terdistribusi mengatasi kebutuhan energi mendesak di pihak pelanggan. Unit pemanas dan daya gabungan yang ramah lingkungan menghasilkan kadar emisi sangat rendah. Genset dan generator listrik darurat sanggup memenuhi kebutuhan listrik dan sangat penting jika terjadi pemadaman listrik mendadak. Berkolaborasilah dengan HYDAC untuk mengoptimalkan komponen hidrolik dan sistem tambahan Anda. Sehingga Anda dapat menekan biaya dalam jangka panjang sekaligus meningkatkan keandalan dan efektivitas sistem Anda secara permanen.
Generator expander
Generator expander dan turboexpander menghasilkan listrik dari limbah panas industri, biomassa, dan energi panas bumi. Dalam bidang energi terbarukan, properti utama ini memfasilitasi produksi listrik dalamOrganicRankingCycles ('ORC'), biayanya efektif, dan bebas karbon! Pangkas konsumsi sumber daya Anda dalam jangka panjang dengan sistem terstandardisasi dan hemat ruang kami untuk pelumasan laher dan kontrol turbin hidrolik. Upayakan masa depan yang lebih hijau dengan teknologi Air-X kami.
Keberlanjutan dan standardisasi
Keberlanjutan
HYDAC berkolaborasi dengan Anda untuk menyarankan solusi individual untuk pengoperasian stasiun listrik Anda yang hemat energi. Standardisasi melalui peremajaan komponen dan sistem yang mengoptimalkan energi memberikan potensi besar untuk penghematan biaya jangka panjang. Ringankan beban panas dan energi pada sistem Anda – hubungi kami sekarang!
Keberlanjutan dan standardisasi pada pembangkit listrik: Solusi produk kami
Sistem hidrolik turbin HYDAC
Cari tahu lebih lanjut tentang rangkaian produk EHC-U kami: solusi sistem terstandardisasi untuk sistem turbin tambahan Anda. ‘Dirancang sesuai harga’ dengan komponen hidrolik yang dipilih secara individu dan diproduksi secara massal: produk EHC-U kami ramah lingkungan dan ramah dompet Anda.
Sistem pelumasan bantalan HYDAC
Cari tahu manfaat rangkaian lengkap sistem pelumasan kami yang terstandardisasi, modular, dan berukuran variatif. Teknologi pelepasan gas yang dipatenkan untuk pelumasan melengkapi portofolio inovatif kami. Temukan solusi ideal untuk menghemat biaya sistem dalam jangka panjang.
Modul filtrasi diesel HYDAC
Temukan modul filtrasi diesel kami yang ringkas dan efisien. Dengan melewati simulasi penerapan spesifik, kami mengadaptasikan kinerja modul kami untuk kebutuhan individual. Optimalkan operasional generator listrik darurat dan genset Anda dengan pengoperasian bahan bakar ganda.
Unit pendingin oli/udara HYDAC
Unit pendingin oli-udara kami sangat cocok untuk pembangkit listrik terdistribusi. Modul ini dilengkapi struktur yang ringkas dan modular serta dikontrol kecepatan. Alat ini berfungsi dengan senyap dan muat dipasang pada atap kontainer genset. Pelajari selengkapnya tentang solusi keberlanjutan kami.
Keamanan fungsional
Demi menjamin kelancaran operasional, pembangkit listrik wajib mematuhi standar keamanan tertinggi. HYDAC adalah kontak utama Anda untuk keberhasilan pelaksanaan regulasi keamanan legal. Secara khusus, kami berfokus pada penganalisisan dan peremajaan sistem yang ada melalui penerapan solusi produk terstandardisasi dan komponen yang memenuhi SIL sesuai dengan aturan IEC 61508 dan IEC 61511.
Keamanan fungsional untuk pembangkit listrik:
Sistem kontrol keamanan elektrohidrolik HYDAC
Kesiapan yang prima, pemeliharaan mudah, keandalan tinggi ... Sistem kontrol keamanan paten kami memenuhi persyaratan ketat turbin uap modern sesuai dengan standar IEC 61508 dan IEC 61511. Bersama HYDAC operasional Anda terjamin dan pelajari selengkapnya terkait EHC-S.
Sistem penggerak elektrohidrolik HYDAC
EHC-A kami menjadi sistem tak tergantikan untuk alat pengontrol gas atau uap yang dipasang pada pembangkit listrik tenaga panas modern. Operasional independen juga dapat dilakukan dengan EHC-AA. Penggerak elektrohidraulis kami berfungsi dengan sangat presisi; berkat sistem modular HYDAC, alat ini juga sangat hemat biaya.
Katup popet pengarah HYDAC dengan pemantauan posisi
Dengan mempertimbangkan kontrol turbin gas yang aman, kami mengembangkan teknologi katup paten yang dapat dioperasikan di sistem hidrolik sentral. Alat ini dapat diandalkan untuk menyuplai cadangan dengan tekanan yang diizinkan hingga 350 bar. Pelajari selengkapnya tentang nilai terarah WSER dengan sensor integratif.
Komponen dan sistem pendukung pembangkit listrik (balance of plant)
Ingin operasional lancar dengan interval servis singkat? Kami adalah kontak lokal Anda yang tepat untuk mengoptimalkan kesiapan sistem. Pemantauan online terhadap parameter fluida utama dan pelaksanaan sistem pengkondisian fluida yang terkoordinasi merupakan elemen penting dalam menyesuaikan waktu servis dan pemeliharaan untuk dampak yang optimal.
Komponen dan sistem pendukung pembangkit listrik (balance of plant) di pembangkit listrik: Solusi produk kami
Unit pemisahan air FAM HYDAC
Apakah penuaan fluida lebih cepat yang disebabkan oleh uap proses dan udara sekitar yang lembab mengganggu fungsi pembangkit listrik Anda dan membatasi pelumasan bantalan turbin Anda? Cek rangkaian sistem pengeringan modular kami. FAM HYDAC memperpanjang masa pakai fluida, memberikan perawatan terpadu untuk media pelumasan Anda dan terbukti meningkatkan kesiapan sistem.
Unit Penghilang Endapan (Varnish Elimination Units) VEU HYDAC
VEU kami menyiapkan oli hidrolik berbasis minyak mineral pada sistem kontrol turbin. Alat ini efektif membasmi produk penuaan oli (endapan/varnish), sehingga memperpanjang masa pakai fluida. Utamanya, perpaduan kemudahan servis dan desainnya yang modular membuat produk kami unik. Kami akan dengan senang hati memberi saran bagi Anda.
Ekonomi Modul Sensor Kontaminasi HYDAC
Cari tahu selengkapnya terkait sistem modul pemantauan kondisi online kami yang terjangkau untuk pelumasan bantalan yang optimal pada turbin gas dan uap Anda. Produk ‘pasang dan pakai’ CSM-E kami menghasilkan kontribusi penting untuk pemeliharaan pembangkit listrik Anda dalam jangka panjang.