Pertambangan Rekan ahli anda untuk operasional pertambangan dan industri umum lainnya.
Solusi hidrolik dan filtrasi di berbagai industri dan proses produksi
HYDAC telah menciptakan solusi hidrolik dan filtrasi untuk berbagai proses & industri sejak lebih dari 40 tahun lalu. Pengalaman ini telah berkontribusi pada pengembangan teknologi canggih untuk menghasilkan berbagai macam produk yang dapat mendukung anda mencapai efisiensi biaya dan efektivitas di setiap lini proses produksi.
Varnish Elimination Unit (VEU-F-60/1) untuk Oli di Pabrik Kertas dan Pembangkit Listrik
Hydac Oil Purifier (FAM-Eco) untuk Sistem Oli Turbin, EHC, Trafo, Hidrolik dan Lubrikasi
Upgrade Sistem HPU HP/LP Bypass di Pembangkit Listrik
Pekerjaan Perbaikan dan Pemutakhiran Unit HPU
Perlindungan menyeluruh untuk bahan bakar diesel
Kebutuhan bahan bakar diesel semakin meningkat. Hal ini menjadikan penyaringan bahan bakar dan pemisahan air menjadi semakin penting di setiap langkah rantai transportasi – mulai dari produksi, stasiun pengisian bahan bakar diesel, hingga konsumen akhir. HYDAC menawarkan solusi khusus yang memastikan dan memantau kebersihan diesel yang dibutuhkan.
Kami menawarkan berbagai produk seperti:
- Stasiun filter tekanan
- Filter duplex
- Pemancar tekanan elektronik (dengan persetujuan ATEX atau CSA)
- Katup hidrolik
- Akumulator hidrolik
- Aksesori
- Katup bola dan pengukur serta sensor level fluida
- Sambungan pipa, sambungan selang dan kabel, pemasangan komponen
- Bell housing dan Kopling
Unit Filtrasi Diesel dan Pemisah Air yang Langsung Terpasang di Alat Berat
HYDAC Diesel PreCare (HDP) dengan teknologi mutakhir 2-in-1 yaitu filtrasi partikel pengotor padatan dan pemisahan air dari bahan bakar (water coalescer + water separator), untuk diesel sampai dengan B100, memenuhi standar ISO 4406, dan tidak sedikitpun menggunakan material kertas selulosa (cellulose), komponen logam / metal, dan lem / perekat.
HDP sangat cocok untuk dipasang di unit-unit yang membutuhkan konsistensi performa tinggi dari kualitas bahan bakar yang baik, seperti dump truck, dozer, excavator, diesel genset, dan lain-lain.
Diesel Filtration untuk Main Tank dan Fuel Truck
Filtrasi yang dapat dipasang di area Main Tank, baik di posisi bongkaran / penerimaan bahan bakar dari transporter (sebelum Main Tank), maupun di posisi Fuel Dispensing untuk pengisian ke Fuel Truck (setelah Main Tank); di jalur dispensing pada Fuel Truck; menjamin bahan bakar biodiesel yang diisikan ke Unit Alat Berat sesuai ISO 4406.
Filter element yang digunakan adalah filter element Optimicron Diesel, sepenuhnya dibuat di Jerman (100% made in Germany) dengan kualitas material dan performa terbaik; dengan kapasitas penangkapan kotoran yang sangat tinggi, konsistensi performa hasil filtrasi terbaik sesuai standar kebersihan ISO 4406 menghasilkan total cost of ownership yang paling rendah.
Penanganan yang sangat mudah untuk melakukan penggantian filter dan pembuangan filter element bekas yang sudah terpakai, karena sepenuhnya dapat dibakar / insinerasi, tanpa adanya bagian logam / metal.
Installasi filter Hydac di Fuel Truck
Installasi filter diesel Hydac untuk Fuel Dispensing Station setelah Main Tank
Filtrasi Biodiesel di Main Tank
Alat ukur kebersihan partikel dan Pemantauan data dari alat ukur secara jarak jauh
Produk Portable Particle Counter terhandal dan terakurat untuk mengukur kebersihan bahan bakar diesel dan oli hidrolik sesuai ISO 4406, yang sangat mudah digunakan di lapangan karena dapat dioperasikan dengan menggunakan baterai. Jika anda membutuhkan pengecekan kebersihan diesel secara online dan terus menerus selama proses pemompaan bahan bakar, HYDAC juga memiliki unit CSM Particle Counter yang dipasang secara stasioner dan permanen di jalur perpipaan.
Untuk peralatan pengukuran dan akuisisi data portabel berkinerja tinggi dan canggih, anda dapat menggunakan HMG. Peralatan ini terutama dikembangkan untuk semua nilai terukur yang berkaitan dengan sistem hidrolik, seperti tekanan, suhu, flow rate, dan linear position. Selain itu, peralatan ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi, bahkan dalam hal mengevaluasi nilai terukur lainnya. Aplikasi utamanya adalah untuk service, maintenance, atau test rigs. Technology “CLAUS” / Clean Fluid Monitoring System yang kami kembangkan sendiri membantu anda untuk memantau hasil pengukuran portable particle counter yang sudah terintegrasi dengan Cloud, yang dapat diakses dari gawai anda dimanapun anda berada.
Beserta produk penunjang lainnya
- Oli dan Lubrikasi
- Alat pengetesan (testing unit) cylinder
- Pompa dan Sistem Hidrolik
- Sistem filtrasi kidney-loop untuk diesel dan oli
- Solusi Sistem lainnya
- Service
Kompetensi Lokal
Kami menyediakan konsultasi untuk kebutuhan filtrasi dan hidrolik anda dengan tim engineering lokal kami.
Kami membantu anda dari tahap desain, produksi, commissioning sampai layanan purna jual.
Kami membuat sistem filtrasi maupun hidrolik yang dibuat khusus untuk kebutuhan anda, dirakit 100% lokal.
Kami memberikan analisa hasil kebersihan filtrasi dengan alat ukur langsung di lapangan.
Kami menyediakan training dan seminar di lokasi manapun di Indonesia.