Penerapan untuk perkapalan yang diakui di seluruh dunia

Unduh brosur sekarang

Hidrolik cerdas

HYDAC adalah sentranya hidrolik: kami telah membantu pelanggan kami dalam berbagai hal terkait penerapan hidrolik sejak tahun 1963. Dalam kolaborasi bersama spesialis perkapalan kami, kami menciptakan solusi yang dirancang secara cermat dan menyeluruh bagi Anda. Kami bukan sekadar penyuplai komponen. Namun juga berperan sebagai mitra sistem untuk penerapan hidrolik yang kompleks. Seperti hidrolik untuk kapal Wallaby – kapal komersial pertama dengan sistem suspensi hidrolik yang dilengkapi gerak pengimbang aktif dan pasif terhadap gaya gelombang.

Penerapan untuk hidrolik cerdas

Unit Peringkasan Tangki HYDAC

Ruang itu berharga -– itu sebabnya ukuran tangki juga berdampak pada teknologi kapal di bawah dek. Dengan TRU, Anda dapat meringkaskan volumenya hingga 80 %. Hasilnya: biaya serta penggunaan material dan oli yang jauh berkurang. Bagaimana cara kerjanya? Hubungi pakar kami.

Unit daya hidrolik HYDAC

Makin kecil ruang makin tinggi kreativitas yang dibutuhkan jika Anda tidak ingin unit daya hidrolik di bawah dek Anda diganggu gugat. Untuk mengatasinya, kami menawarkan unit daya hidrolik yang hemat biaya – HYDAC turut menangani pemasangan dan pemeliharaannya.

Hidrolik pengimbang gelombang HYDAC

Hidrolik pengimbang gelombang kami yang dipasang pada kapal Wallaby memiliki sejumlah keuntungan untuk Anda: kinerja tinggi di laut bergelombang, keamanan meningkat, kenyamanan bertambah, emisi lebih rendah, dan biaya lebih murah. Anda pun diuntungkan oleh ketersediaan lebih tinggi dibandingkan kapal sejenis lainnya. Untuk menyimulasikan jenis proyek ini, kami bekerja sama dengan pakar internal kami di marpitec.

Sistem kemudi HYDAC

Untuk sistem kemudi 1, 2, dan 3-bilah, kami mengembangkan sistem hidrolik yang sepenuhnya sesuai ekpektasi Anda – tidak terpaku pada desain. Bekerja sama dengan pakar di KRAEFT, HYDAC mampu menyediakan semua unit daya, kabinet kontrol, dek anjungan, dan silinder untuk industri perkapalan.

Kontrol sudut kemudi HYDAC

Kontrol aktual, bukan sekadar penyesuaian kemudi – HYDAC menyediakan hidrolik berkecepatan variatif. Unit penggerak ringkas dengan volume oli rendah kami andal mengontrol sudut kemudi Anda. Dengan daya gerak 45 kW, penggerak kami sudah sangat mencukupi.

Perekam daya portabel HYDAC

HYDAC menyediakan sederet komponen yang komprehensif untuk mempersiapkan sistem pemantauan kondisi yang modern, seperti HMG 4000 – perangkat pengukuran yang mencatat dan menganalisis semua variabel terukur yang relevan. Perangkat ini juga menyimpan data dan memastikan bahwa sensor telah diukur dengan benar.

Info selengkapnya terkait HMG 4000 HYDAC

Sensor kondisi oli HYDACLAB®

HYDACLAB® membantu Anda mendeteksi degradasi oli prematur yang tercampur dengan cairan lain. Ini adalah sensor kondisi oli yang konstan memantau oli hidrolik dan oli pelumas Anda. Sensor ini menjaga bahan fluida Anda terbebas dari pencemaran berkat pemeliharan berbasis kebutuhan.

Info selengkapnya terkait HYDACLAB®
 

Sensor aliran HYDAC

Apakah sistem Anda mogok? Terkadang penyebabnya sepele. Sensor aliran kami tidak hanya menawarkan perlindungan terhadap pompa mengering. Namun juga mendeteksi kebocoran dini. Sensor ini andal mengukur dan memantau laju aliran media cair.

Pelat penyeimbang

Ingin mengurangi konsumsi bahan bakar kapal Anda? Maksimalkan potensi pelat penyeimbang Anda dan buat kapal Anda melaju lebih kencang. Blok kontrol dan unit daya kami dirancang khusus untuk membantu kapal Anda berlayar lebih lancar. Alhasil, perahu motor dan kapal pesiar dapat meluncur lebih cepat dan efisien di perairan.

Penerapan untuk pelat penyeimbang

Blok kontrol HYDAC

Agar penggunaan bahan bakar efisien dan perjalanan laut jadi lancar, diperlukan kontrol blok untuk mengatur pelat penyeimbang. Pelajari berbagai rangkaian produk kami selengkapnya, termasuk blok kontrol khusus untuk speedboat dan kapal pesiar.

Info selengkapnya terkait blok kontrol HYDAC

Unit daya ringkas HYDAC

Ringkas dan hemat energi: unit daya ringkas kami selalu siap beroperasi tanpa boros energi. Sehingga Anda menghemat sumber daya dan biaya dalam jangka waktu lama. Kami akan senang memberi Anda arahan terkait unit daya terbaik untuk penerapan di bawah dek Anda.

Info selengkapnya terkait unit daya ringkas HYDAC

Pendorong haluan & baling kemudi

Untuk mengemudikan kapal berbobot ribuan ton dengan aman dan selamat, mutlak dibutuhkan pendorong haluan dan baling kemudi. Pemosisian kapal yang lancar pada ruang sempit memerlukan tingkat presisi tinggi.
Ketepatan maksimum dan durabilitas turut jadi landasan pengembangan produk kami dalam industri perkapalan. Dari solusi penggerak yang tepat serta sistem pendinginan dan pelumasan hingga produk pemantauan kondisi. Dengan paket lengkap terjamin kami, Anda pasti selamat sampai ke pelabuhan berikutnya.

Penerapan untuk pendorong haluan & baling kemudi

Pendorong haluan HYDAC

Saat bermanuver di ruang sempit atau situasi yang sulit, kualitas pendorong haluan jadi poin penting. Kami menyediakan pendorong haluan dengan perpaduan bahan terbaik dan tersertifikasi. Bersama anak perusahaan kami KRAEFT, kami dapat menawarkan keahlian dan pengalaman yang relevan dengan industri perkapalan.

Sensor air HYDAC

Cegah gangguan operasional yang tidak diinginkan dengan mendeteksi minyak pada oli sedini mungkin. Sensor air AS 1000 kami dapat diandalkan dalam pemantauan kondisi. Cari tahu selengkapnya hari ini!

Info selengkapnya terkait AS 1000 HYDAC

Sistem pendinginan HYDAC

Memilih sistem pendinginan yang tepat itu penting. Kami menghadirkan ragam sistem pendinginan dalam berbagai versi. Dari cairan-udara dan cairan-air hingga air-glikol – sistem teroptimalisasi meningkatkan kesiapan mesin Anda di bawah dek.

Info selengkapnya terkait sistem pendinginan HYDAC

Sistem pelumasan HYDAC

Perpanjang masa pakai pendorong haluan dan baling kemudi Anda – caranya dengan memakai sistem pelumasan kami. Teknologi teruji coba kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kapal Anda. Bicarakan masalah Anda pada kami dan kami bantu carikan Anda solusi terbaiknya.

Motor IPM HYDAC untuk pendorong haluan

Motor induksi sering kali digunakan untuk pendorong haluan. Namun, ada satu kekurangan besar: bobotnya berat. Motor Magnet Permanen Internal kami justru ringan dan menghemat cukup banyak bobot. Hubungi kami untuk info selengkapnya.
 

Sistem kemudi

Sistem kemudi - jangan sampai terlewatkan. Fungsi utamanya adalah memastikan keandalan kemudi untuk mengantar Anda berpindah pelabuhan dengan aman. Sistem kemudi ditunjang oleh baling beranggul variatif, yang memastikan ketersediaan dorongan yang tepat. Kegagalan dalam teknologi ini di laut lepas bisa berakibat fatal, maka dari itu kami menawarkan komponen dan sistem dengan tipe tersetujui yang telah disertifikasi untuk persyaratan tertinggi yang ditetapkan oleh badan klasifikasi. Demi keselamatan kapal dan kru Anda.
 

Penerapan untuk sistem kemudi

Sistem kemudi HYDAC

Baik itu sistem kemudi 1, 2, atau 3-bilah – kami menawarkan hidrolik yang tepat untuk semua sistem hasil kerja sama dengan mitra kami, KRAEFT. Mesin kemudi serep pun tersedia dalam rangkaian produk kami. Hubungi kami – dengan senang hati kami siap membantu Anda.

Sakelar tekanan EDS 300 HYDAC

Andal dan aman: sakelar tekanan elektronik kami yang ringkas mengusung display digital integratif yang ideal untuk menginformasikan nilai tekanan dan limit dalam bidang hidrolik dan pneumatik. Sensor kami dengan tipe yang disetujui sangat bagus khususnya dalam penerapan perkapalan.

Info selengkapnya terkait sakelar tekanan HYDAC

Katup bola HYDAC

Katup bola kami cocok untuk mematikan dan mengalihkan media Anda dengan aman, utamanya menyangkut sistem pemompaan kargo. Kami sediakan berbagai material bermutu tinggi dan tangguh untuk penerapan kemaritiman Anda. Kami juga menerima desain khusus – kami mendukung Anda dari tahap penganalisisan ketentuan dan pengembangan hingga produk jadi.

Katup koaksial HYDAC

Bersertifikasi PTB (Ex). TUV, dan DVGW – serahkan pada katup koaksial 2/2 dan 3-2-arah kami untuk penerapan di bawah dek Anda. Perangkat isolasi kami andal mengontrol media gas atau cair dalam pipa. Katup ini dirancang untuk rentang tekanan dari 0-100 bar dan juga tersedia dalam bahan baja antikarat untuk kondisi laut yang ekstrem.

Info selengkapnya terkait katup koaksial HYDAC
 

Air proses

Pengelolaan air pemberat kapal dan pemurnian gas buangan yang efisien sangat penting untuk melindungi lautan. Pemasangan alat ini terkadang sangat mahal dan menyita banyak ruang di bawah dek – sehingga alokasi ruang untuk kargo berkurang.
Solusinya: komponen dan sistem yang ringkas dan tahan lama. Dipasok oleh HYDAC. Tunggu apalagi? Hubungi langsung pakar kami untuk arahan lengkapnya.

Penerapan untuk air proses

®

Kami menawarkan filter swabersih otomatis untuk semua media, jenis, dan tingkat pencemaran. Manfaatnya: masa pakai lebih panjang dan konsumsi daya lebih hemat dengan kualitas yang sesuai dengan DIN EN ISO 9001 dan 14001.

Info selengkapnya terkait AutoFilt HYDAC®

Sensor HYDAC dengan tipe tersertifikasi

Pelbagai sensor telah menanti Anda – yang mengutamakan keamanan. Dengan tipe yang tersertifikasi, sensor ini andal mendukung teknologi Anda di industri perkapalan.

Info selengkapnya terkait sensor HYDAC

Filter sealur HYDAC

Anda juga bisa merasakan manfaat penggunaan filter sealur HYDAC. Produk bermutu tinggi kami dapat memperpanjang masa pakai teknologi kapal Anda berkat filtrasinya yang efisien. Cari tahu selengkapnya tentang deretan produk kami yang lengkap sekarang.

Info selengkapnya terkait filter sealur HYDAC

Pelat penukar panas HYDAC

Ketahuilah tentang pelat penukar panas luar biasa kami. Kami menyediakan pelat penyalur panas berbahan titanium yang dirancang khusus untuk penerapan di lautan sehingga Anda diuntungkan dengan masa pakai yang lebih lama.

Info selengkapnya terkait pelat penukar panas HYDAC

Filter keranjang saringan HYDAC

Modular, kuat, dan mantap – filter keranjang saringan kami sangat ideal untuk pengelolaan air pemberat kapal pada teknologi kemaritiman Anda. Mudah dipakai dan dilengkapi material filter yang bisa dibersihkan, PRFS bisa menghemat pengeluaran Anda.

Info selengkapnya terkait filter keranjang saringan HYDAC

Filter sealur PLF1/PLF2 HYDAC

Didesain untuk memisahkan material padat dari cairan berviskositas rendah secara konstan – filter sealur proses dari HYDAC unggul berkat desainnya yang ringkas dan kapasitas retensinya yang tinggi terhadap kontaminasi. Desainnya yang modular memberikan fleksibilitas maksimal – filter ini dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Info selengkapnya terkait filter sealur HYDAC

Unduh Ingin menggali lebih dalam terkait solusi kami untuk industri perkapalan? Telusuri info lebih lengkap tentang komponen dan sistem kami di sini.