Aplikasi di atas dek untuk industri pelayaran dengan persetujuan/sertifikasi internasional
Kerekan & alat angkat
Angin kencang, kelembapan tinggi, gelombang besar – kerekan dan alat angkat di kapal nyaris tak berdaya terhadap cuaca. Namun, mereka harus bekerja dengan presisi tinggi saat melakukan bongkar muat , baik di pelabuhan maupun di laut lepas. Aplikasi kerekan yang kompleks membutuhkan sistem yang disetel dengan baik: dari unit penggerak dan pendinginan motor untuk alat angkat listrik hingga akumulator hidrolik untuk sistem kompensasi gelombang. Kesempurnaan diperlukan di sini. Dan HYDAC menyediakannya.
Aplikasi untuk kerekan & alat angkat
Pompa HYDAC
Sekalipun itu pompa perpindahan variabel atau pompa perpindahan tetap – pompa kami berjalan dengan tenang dan ideal untuk digunakan di laut lepas karena desainnya yang kompak & padat. Pompa kami juga cocok untuk lingkungan yang berpotensi meledak berkat sertifikat ATEX.
Blok kontrol sectional HYDAC LX-6
Percayakan pada blok kontrol sectional dengan pengukur beban kami untuk pergerakan responsif yang sensitif. Mereka memiliki desain kompak dan efisien energi untuk aplikasi alat angkat dan kerekan di atas dek.
Akumulator hidrolik HYDAC
Kerekan dan alat angkat dari segala jenis terpapar pada kekuatan yang kuat. Akumulator hidrolik HYDAC bertanggung jawab untuk penyimpanan energi dalam sistem kompensasi gelombang dan sistem keselamatan. Pelajari lebih lanjut tentang teknologi akumulator kami yang inovatif.
Silinder hidrolik HYDAC
Solusi andal untuk pekerjaan yang membutuhkan presisi. Silinder hidrolik kami dengan perlindungan korosi khusus menggerakkan boom dalam aplikasi kerekan Anda. Temukan berbagai silinder kami. Kami juga memiliki solusi khusus untuk kapal khusus, seperti alat sedot dan kapal penghisap, dalam jangkauan kami.
Penutup pemuatan & peralatan roll-on roll-off
Membuka dan menutup: penutup lubang pemuatan, pintu buritan dan pintu depan sering bergerak. Mereka perlu bekerja dengan sempurna dan andal untuk melindungi muatan dan mengangkut penumpang. Permudah hidup Anda – selain silinder hidrolik dan unit penggerak, paket hidrolik lengkap kami mencakup teknologi kontrol katup yang tepat dan teknologi sensor. Hubungi ahli kami untuk solusi hidrolik yang dibuat khusus untuk anda.
Aplikasi untuk penutup pemuatan & peralatan roll-on roll-off
Silinder hidrolik HYDAC
Untuk navigasi yang aman dan perjalanan di perairan dangkal – silinder hidrolik kami membantu Anda mengangkat baling-baling penggerak Anda dengan andal. Temukan rangkaian produk kami yang lengkap.
Sensor HYDAC
Pastikan keselamatan fungsi yang meningkat di atas dek dengan sensor kami untuk tekanan, sudut, posisi dan posisi linier. Ini memungkinkan aplikasi Anda untuk penutup pemuatan dan peralatan roll-on roll-off berfungsi dengan andal.
Silinder elektrikal HYDAC
Dengan kecepatan hingga 1 m/s, silinder elektrikalseri HEZ kami membantu menstabilkan perahu di tengah-tengah ombak dan gelombang. Anda dapat mengandalkan silinder dari HYDAC yang dapat diandalkan untuk penyesuaian flap.
Alat Derek
Mesin derek untuk penggunaan bahari bekerja pada tingkat kinerja maksimumnya untuk menjaga kapal Anda tetap di tempat. Saat kapal berlabuh atau ditarik ke lokasi lain, alat derek yang kuat harus menahan kekuatan air.
Tahukah Anda? Keuntungan dari hidrolik sepenuhnya dapat dimanfaatkan, terutama ketika berhubungan dengan mesin derek hidrolik. Ini karena akumulator hidrolik khusus dapat menyimpan energi yang dilepaskan selama kompensasi gelombang aktif dan melepaskannya di waktu lain yang lebih tepat. Sistem canggih dari HYDAC memungkinkan dilakukannya hal ini .
Aplikasi untuk alat derek
Unit penggerak HYDAC
Unit penggerak kami adalah pilihan yang ideal untuk pengendalian rem on-off atau proporsional. Unit padat kami cocok untuk digunakan dalam alat derek elektrikal .
Sensor tekanan HYDAC
Keamanan maksimum untuk alat derek Anda di atas dek: untuk deteksi tekanan akumulator, Anda memerlukan sensor dan saklar tekanan yang andal. Untuk alasan ini, produk kami memiliki persetujuan/sertifikasi tipe dari semua badan klasifikasi terkemuka.
Katup kontrol arah HYDAC
Katup kontrol arah kami mengatur aktuator di rangkaian hidrolik dan mengontrol aliran oli. Kami menawarkan berbagai versi popet dan kumparan – jangkauan kami juga mencakup versi Ex.
Pendinginan gearbox HYDAC
Pendinginan yang andal diperlukan agar mesin derek kapal berfungsi dengan sempurna. Pilih antara pendinginan udara, pendinginan cair, dan plat penukar panas. HYDAC memiliki produk yang tepat dalam jajaran produk kami – dengan perlindungan korosi termasuk didalamnya.
Keahlian & layanan
Tim layanan internasional kami siap memastikan bahwa mesin Anda siap digunakan sepanjang waktu. Layanan kami jauh melampaui pengiriman biasa; mereka juga mencakup pemasangan dan commissioning pengoperasian sistem hidrolik. Dalam kemitraan dengan anak perusahaan kami, HYCOM dan KRAEFT Systemtechnik, kami menawarkan Anda keahlian dan pengalaman gabungan dalam bidang perkapalan – kami juga memiliki tempat uji di Bremerhaven yang siap untuk Anda.