Keahlian ekstensif di industri minyak bumi, gas, dan lepas pantaiKehadiran global dengan lokasi produksi di mancanegara

Baik itu hulu, perantara, atau hilir – HYDAC membantu Anda menemukan solusi efektif untuk tantangan Anda. Kami memasok beragam produk untuk aplikasi daratan, lepas pantai, dan bawah laut Anda. Dari komponen hingga sistem utuh.

Efisiensi energi

Solusi revolusioner diperlukan untuk mengurangi emisi CO2dalam industri minyak bumi dan gas. Penyimpanan energi yang optimal dan pemulihan bagi sistem Anda berperan sangat penting dalam jangka panjang untuk lingkungan sekaligus mengurangi biaya siklus pakai Anda. HYDAC mendukung Anda dalam upaya ini dengan komponen dan sistem yang dioptimalkan.

Efisiensi energi dalam industri minyak bumi dan gas: Solusi produk kami

Akumulator HYDAC & QHP

Dikembangkan untuk aplikasi penyegelan mekanis, permukaan di atas anjungan, dan bawah laut: Akumulator kantung dan akumulator piston HYDAC & QHP dengan andal menyimpan energi Anda. Baik itu elastomer khusus, bahan baja, atau sambungan – kami siap mengadaptasikannya untuk aplikasi Anda. Cari tahu tentang jajaran teknologi akumulator kami.

Info selengkapnya terkait akumulator HYDAC & QHP

Filtrasi hidrolik HYDAC

Solusi filtrasi hidrolik hemat energi kami dengan teknologi elemen yang dioptimalkan merupakan pilihan ideal untuk penggunaan sumber daya yang efisien. Dengan penanganan yang mudah dan kinerja filtrasi tinggi, alat ini sangat cocok digunakan dalam aplikasi daratan dan lepas pantai.

Info selengkapnya terkait filter hidrolik HYDAC

Silinder hidrolik HYDAC

Utamakan keamanan maksimum dan penggunaan sumber daya minimal! Silinder hidrolik kami yang sangat efisien untuk kontrol open-loop dan closed-loop memenuhi persyaratan paling ketat berkat level efisiensinya yang tinggi. Modifikasi khusus bisa dilakukan kapan saja – hubungi kami sekarang.

Info selengkapnya terkait silinder hidrolik HYDAC

Unit daya hidrolik HYCOM

Tingkatkan efisiensi dengan keahlian kami yang panjang di bidang hidrolik – Unit Daya Hidrolik HYCOM ideal dipakai di anjungan lepas pantai (kompensasi heave) atau fondasi turbin angin. Hubungi kami untuk mencari tahu perihal unit daya hidrolik kami selengkapnya.

Pompa mikro BIERI

Alat pengeboran untuk ekstraksi minyak bumi sering terpapar kondisi cuaca ekstrem. Pompa mikro yang andal dari BIERI membantu Anda memastikan pengoperasian alat pengeboran Anda tetap optimal. Temukan jajaran pompa mikro BIERI kami.

Info selengkapnya terkait pompa mikro BIERI

Sensor HYDAC

Baik itu sakelar tekanan, pengukur tekanan Delta P, atau sensor tekanan pada desain standar atau duplikat – sensor bersertifikasi kami cocok dipakai dalam atmosfer rawan ledakan. Dapatkan manfaat solusi kami yang tangguh dan tahan lama untuk aplikasi daratan, lepas pantai, dan bawah laut Anda.

Info selengkapnya terkait sensor HYDAC

Keberlanjutan

Tantangan global yang harus dihadapi di setiap industri: keberlanjutan sangatlah penting, khususnya dalam industri minyak bumi dan gas. Dari filtrasi dan pendinginan hingga konsep penggerak yang efisien – dengan produk kami, Anda dapat menghemat sumber daya untuk jangka panjang. Kami bekerja dengan Anda untuk menggali potensi aplikasi lepas pantai, daratan, dan bawah laut Anda. Untuk pengoperasian sistem yang berkelanjutan!

Keberlanjutan dalam industri minyak bumi dan gas: Solusi produk kami

Filter bilas-balik otomatis AutoFilt® RF3 HYDAC

Lindungi pompa bertekanan tinggi dan sistem membran Anda – RF3 kami terbukti sangat ampuh untuk penyaringan air injeksi yang kasar. Filtrasi yang optimal bisa meminimalkan keausan pada mesin dan sistem hilir. Kualitas telah teruji coba dengan filter bilas-balik dari HYDAC.

Info selengkapnya terkait AutoFilt® HYDAC

 

Filter sejalur proses PLF1 HYDAC

Ringkas, tahan lama, mudah dipakai – filter sejalur proses kami dirancang khusus untuk aplikasi Anda. Sehingga alat ini menghasilkan efisiensi filtrasi yang sangat baik serta emisi karbon yang rendah. Sangat cocok untuk penyaringan halus pada sistem injeksi air permukaan.

Teknologi pendinginan HYDAC

Pengelolaan termal yang dibuat khusus dapat mengurangi konsumsi sumber daya dalam aplikasi daratan dan lepas pantai. Dengan HYDAC di samping anda, Anda dapat mengoptimalkan pendinginan sistem campuran (hybrid) dan pendinginan sistem baterai Anda. Temukan aneka ragam solusi pendinginan dan solusi kontrol suhu kami.

Info selengkapnya terkait teknologi pendinginan HYDAC

Sistem penggerak berkecepatan variatif KineSys HYDAC

Lebih efisien dan mengurangi kompleksitas berkat desainnya yang menyesuaikan kebutuhan. Baik itu pengatur pendinginan atau memasok bantalan sistem transmisi dan bantalan motor dengan oli pelumasan – teknologi penggerak kami memberi Anda energi yang dibutuhkan.

Info selengkapnya terkait KineSys HYDAC

Katup bola bawah laut HYDAC

Katup bawah laut ringkas kami dengan bola mengambang dan dudukan dua arah sangat ideal digunakan dalam aplikasi temporer. Operasi ROV tunggal atau dua arah dengan kebutuhan torsi rendah juga memungkinkan. Desain optimal untuk kontrol listrik dengan torsi rendah dan menggunakan material NORSOK M630/ ASTM. Katup bola bawah laut kami mengemas sertifikat DNV-GL sesuai standar ISO 10423 – persyaratan performa 1 (PR1).

Info selengkapnya terkait katup bola HYDAC

Sistem oli pelumasan HYDAC

Ukuran standar, modular, dan variabel: sistem oli pelumasan dari HYDAC dengan teknologi pelepasan gas yang dipatenkan dapat disesuaikan dengan tantangan apa pun. Hubungi tim ahli kami sekarang untuk menemukan metode berkelanjutan untuk menghemat biaya dan mengurangi emisi CO2Anda!

Kesiapan sistem

Ingin tahu cara agar Anda dapat mengoptimalkan hasil operasi Anda? Dengan keahlian kami selama bertahun-tahun, kami siap tunjukkan caranya. Baik itu unit pengkondisian fluida, peranti lunak pintar, atau layanan laboratorium – HYDAC dapat menawarkan beragam produk untuk aplikasi hulu, perantara, dan hilir Anda. Kami tingkatkan produktivitas sistem Anda dengan servis dan pemeliharaan terpadu.

Kesiapan sistem dalam industri minyak bumi dan gas: Solusi produk kami

Unit pemisahan air vakum (vacuum dewatering unit) FAM Ex HYDAC

Pengoperasian yang aman dalam atmosfer ledakan gas zona 1 dan 2: versi Ex dari FluidAqua Mobil HYDAC menjamin pemisahan air, pelepasan gas, dan filtrasi yang aman untuk fluida hidrolik dan fluida pelumasan Anda. Dengan sederet ukuran dan versi yang tersedia, Anda pasti menemukan unit daya yang paling cocok bagi aplikasi Anda.

CMX Suite HYDAC

Peranti keras dan peranti lunak yang mempercepat transformasi digital: CMX Suite kami merupakan alat yang mengumpulkan, merangkai, dan memaparkan data sensor. Data disediakan secara langsung di cloud atau pada server lokal Anda agar dapat memantau kondisi sistem.

Paket Pemantauan Kondisi CMP HYDAC untuk atmosfer rawan meledak

Dengan sistem pengukuran online, Anda dapat memantau pencemaran partikel padat dan kondisi fluida pada atmosfer rawan ledakan (zona 1 dan 2).
Strategi pemeliharaan modern mudah diaplikasikan berkat pencatat data yang integratif dan antarmuka jaringan CSI-C-11 HYDAC.

Filter OffLine OLF 15-60 Ex HYDAC

Filter OffLine HYDAC dari seri OLF 15/30/45/60 ATEX kami berfungsi pada atmosfer rawan ledakan sebagaimana filter offline yang tangguh untuk aplikasi stasioner pada sistem hidrolik dan pelumasan dengan volume oli yang besar. Pelajari lebih lanjut sekarang!

Elemen filter HYDAC Stat-Free® / Stat-X®

Lindungi filter Anda dari api percikan dan ledakan! Teknologi elemen filter bermutu tinggi kami mencegah pelepasan muatan listrik statis untuk menjamin keamanan operasional. Masa pakai elemen filter kami pun jadi meningkat sekaligus mengurangi interval penggantian oli.

Pusat Pelayanan Fluida HYDAC

Apakah Anda memerlukan penganalisisan fluida yang profesional? Spesialis kami siap membantu Anda. Di Pusat Pelayanan Fluida, kami melaksanakan uji profesional pada sampel Anda dan menyarankan solusi untuk memulihkan kesehatan sistem Anda. Kami bekerja sama dengan Anda untuk mengoptimalkan kondisi fluida hidrolik Anda.

Unduh