Keahlian aplikasi yang komprehensif untuk mesin terprogram
Mesin pres mekanis
Mesin pres mekanis, seperti mesin pres otomotif atau mesin pres C-frame, biasanya dilengkapi kombinasi kopling-rem yang digerakkan secara hidrolis. Selain pasokan tekanan dan oli pendingin yang lancar, diperlukan juga katup pengaman mesin pres. Mesin pres jenis ini terlindung dari beban berlebih yang tidak semestinya oleh perlindungan beban berlebih elektro-hidrolik. Sementara itu, sumbu bantalan cetak berkontribusi penting terhadap mutu komponen suku cadang yang dicetak dengan mengontrol aliran material. HYDAC adalah kontak lokal kompeten Anda untuk semua aplikasi tersebut. Dengan layanan global.
Mesin pres servo
Karakteristik mesin pres servo adalah mekanisme geraknya yang langsung. Hal ini dapat dicapai dengan mengganti kopling dan roda gigi berpenggerak mekanis dengan motor servo. Penggerak mesin pres ini harus didinginkan dan dipantau dengan perangkat pengereman yang tepat agar penggunaannya efisien. Perlindungan beban berlebih elektro-hidrolik mampu melindungi dari beban mekanis berlebih pada sasis mesin pres. Kenali portofolio produk dan servis berlimpah kami untuk teknologi mesin pres - kami punya solusi tepat untuk semua aplikasi.
Keamanan fungsional
Dapat Anda andalkan - keamanan mesin pres dan mesin pres servo berperforma mekanis tinggi Anda sangat penting untuk pengoperasian efisien untuk mesin dan sistem Anda. Oleh sebab itu, kami mendukung Anda secara langsung di lokasi dan menawarkan solusi optimal untuk aplikasi Anda, dari komponen hingga sistem. Dengan HYDAC, tak ada yang perlu Anda khawatirkan.
Keamanan fungsional untuk mesin pres servo & mesin pres mekanis: solusi produk kami
Katup pengaman mesin pres HYDAC
Tidak ada lagi kejadian mesin menyala tanpa disengaja berkat pemutusan mesin pres yang aman sesuai DIN EN ISO 16092-2 menggunakan katup pengaman mesin pres kami - ideal untuk kombinasi kopling-rem (CBC) dan perangkat pengereman untuk mesin pres servo Anda. Sistem kontrol hidrolik kami menawarkan level performa e dan a kategori 4 sesuai standar DIN DN ISO 13849.
Unit kontrol ringkas HYDAC
Kami mengutamakan perlindungan maksimum untuk pelat kopling atau rem Anda. Unit kontrol ringkas penggerak kombinasi kopling-rem Anda secara hidrolis buatan kami membantu melembutkan cengkeraman kopling dan pengereman Anda. Hubungi kami – kami dengan senang hati memberi Anda saran.
Perlindungan beban hidrolis berlebih HYDAC
Perlindungan beban berlebih HYDAC mematikan mesin pres dan mesin pembentukan berperforma tinggi secara mekanis dalam sepersekian detik. Desain cartridge dengan katup rasio terintegrasi menjadikan sistem ini sangat dinamis dan menawarkan perlindungan optimal untuk mesin pres Anda. Tersedia juga dengan pemutus elektro-hidrolik untuk melindungi alat pembentukan Anda (sesuai permintaan).
Manajemen termal & strategi pendinginan
Dapatkan efisiensi lebih baik dengan manajemen termal berbasis kebutuhan - tingkatkan produktivitas dan masa pakai mesin terprogram Anda. HYDAC adalah ahli terpercaya Anda dalam solusi pengontrol suhu dan pendinginan untuk penggunaan energi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pelajari portofolio produk kami selengkapnya untuk mesin pres servo dan mesin pres mekanis Anda.
Manajemen termal untuk mesin pres servo & mesin pres mekanis: solusi produk kami
Sistem pendingin fluida-air HYDAC
Dengan sistem pendingin fluida-air HYDAC, Anda dapat mengoptimalkan manajemen suhu motor servo Anda. Desainnya yang ringkas menjadikannya sangat cocok untuk penggunaan hemat energi pada mesin pembentukan. Pelajari lebih lanjut sekarang!
Info selengkapnya terkait FWKS HYDAC
Pendinginan unit daya HYDAC
Sistem pendinginan kami meningkatkan level keamanan dan efisiensi energi mesin pembentukan Anda. Viskositas oli yang ideal bisa membantu Anda mencapai efisiensi maksimum sistem hidrolik Anda. Mari berkolaborasi untuk mengoptimalkan suhu operasional unit daya hidrolik Anda!
Tekanan, pendinginan & pasokan oli pelumas
Suplai tekanan, oli pendingin, dan oli pelumas yang sangat bisa diandalkan untuk perangkat pengereman, kopling, titik tekanan, bantalan cetak, dan antarmuka mekanis lainnya yang diperlukan agar potensi mesin pres servo atau mesin pres mekanis dapat dimaksimalkan. HYDAC siap mendampingi Anda dalam proses ini dengan produk terstandarisasi dan solusi sesuai kebutuhan pelanggan - untuk pasokan oli tanpa henti dan kesiapan maksimal untuk mesin pres Anda.
Pasokan oli untuk mesin pres servo & mesin pres mekanis: solusi produk kami
Unit daya ringkas CO1 HYDAC
Apa Anda memerlukan unit daya dengan kebisingan yang direduksi dan hemat ruang pada bagian kontrol untuk memasok oli tekanan ke perangkat pengereman Anda? Unit daya ringkas CO1 kami adalah solusi untuk aplikasi dalam perancangan mesin pres. Posisi unit dayanya yang terdesentralisasi dan lokal mempermudah pemipaan unit daya.
Unit daya hidrolik HYDAC untuk kopling dan rem
Baik itu rancangan khusus atau standar - unit daya hidrolik kami menjamin pasokan tekanan dan pasokan oli pendingin sesuai kebutuhan untuk kopling dan rem Anda. Solusi digital cerdas untuk pemantauan mesin pres Anda juga bagian dari layanan kami.
Unit daya ringkas HYDAC untuk perlindungan beban berlebih hidrolik
Unit daya ringkas kami untuk perlindungan beban hidrolis berlebih dirancang untuk pengisian cepat dan menjaga tekanan secara presisi pada titik tekanan mesin pres mekanis. Mempersingkat masa tunggu setelah peringatan beban berlebih menyala dengan pompa prapengisian tambahan kami.
Unit pelumasan ringkas HY-LU HYDAC
Unit pelumasan ringkas HY-LU HYDAC mengusung sistem modular untuk laju arus lebih rendah hingga 19 l/men. Perangkat ini dirancang untuk menghentikan lapisan pelumasan tersobek dari mesin pres Anda. Bisa disesuaikan untuk laju arus lebih tinggi. Hubungi kami – kami dengan senang hati memberi Anda saran!
Aktuator
Mengingat biaya energi dan bahan baku yang terus melambung, rancangan teknologi penggerak yang efisien menjadi elemen penting dalam pertimbangan keseluruhan biaya siklus pakai sumber daya. HYDAC memanfaatkan keahlian bertaraf global dalam perekayasaan, pembuatan, dan pelayanan untuk mengembangkan sistem penggerak yang modern dan efisien. Kami juga sediakan sistem yang tepat untuk mesin pres Anda. Hubungi kami sekarang!
Aktuator untuk mesin pres servo & mesin pres mekanis: solusi produk kami
Konstruksi silinder inovatif HYDAC
Untuk kebutuhan solusi pelapisan atau solusi penyegelan yang baru dan jangka panjang - diskusikan dengan tim ahli HYDAC! Kami akan membantu Anda mengoptimalkan dan mendigitalkan silinder Anda. Kami siap berkolaborasi untuk menemukan solusi optimal bagi aktuator aplikasi Anda.
Sumbu bantalan cetak bertekanan tinggi/rendah HYDAC
Berjangka panjang dan produktif: Solusi bertekanan tinggi/rendah yang telah dipatenkan dari HYDAC ini hemat energi untuk bantalan cetak - cocok untuk sumbu bantalan cetak dari 800 ke 1750 kN. Hubungi kami dan jadwalkan janji konsultasi.
Silinder elektrik HYDAC - HEZ
Silinder elektrik hemat daya kami menawarkan dinamika tinggi saat dipadukan dengan transmisi daya moderat untuk penggerak dan mesin cetak tambahan dengan gaya tekan hingga 1000 kN. Kondisi ini dapat tercapai dengan mengubah pergerakan rotasi pada motor listrik menjadi linier. Temukan sistem penggerak yang cocok untuk aplikasi Anda dengan tim ahli kami.
Digitalisasi
Digitalisasi memungkinkan pemantauan kondisi yang andal untuk mesin terprogram Anda serta jadwal dan pemeliharaan mesin yang prediktif. Sistem sensor pintar dan perangkat penghubung jaringan cerdas dapat mewujudkannya! Manajemen data dan interval pemeliharaan Anda pun jadi lebih efisien.
Digitalisasi untuk mesin pres servo & mesin pres mekanis: solusi produk kami
Sensor cerdas HYDAC
Jadwalkan servis mesin pres Anda lebih awal dan kurangi pengeluaran Anda dalam jangka panjang. Statistik integratif kami membantu Anda mengevaluasi beban mesin pres dan peralatan Anda secara menyeluruh. Baik itu sensor suhu, tekanan, atau kondisi oli - pilihlah solusi tepat untuk aplikasi Anda dari portofolio produk kami yang lengkap.
Sakelar tekanan p0-Guard EDS 3400 HYDAC
Entah itu kurangnya gaya tekanan atau lambannya kecepatan silinder - HYDAC akan membantu Anda menemukan penyebab kendala pada akumulator hidrolik Anda. EDS 3400 kami memantau tekanan prapengisian dari bagian oli. Ketahui manfaat selengkapnya!
Boks DATA+ HYDAC
Dari sensor hingga perangkat penghubung jaringan di cloud - kelola data Anda secara efisien dengan Boks DATA+ HYDAC. Dengan teknologi kami, Anda dapat mengoptimalkan pengolahan Anda dan menghindari terbuangnya data sekaligus meningkatkan kesiapan mesin pres dan mesin pembentukan Anda.
CMX Suite HYDAC
Kesiapan sistem yang maksimal di pabrik mesin pres tidak dapat tercapai tanpa pemantauan kondisi komponen atau subsistem hidrolik. Pantau semuanya dengan CMX Suite kami - baik itu secara lokal di server Anda atau di cloud.