Ahli Anda untuk mesin pres hidrolik & mesin pembentukan - siap mendampingi, di mana pun
Pengepresan hidrolik
Mesin pres hidrolik unggul berkat gaya pengepresan nominalnya yang variatif pada seluruh siklus langkah nominal. Sehingga jenis mesin pres ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi. Dari pengepresan plastik dan pengepresan berbasis fluida (hydroforming) hingga penempaan dengan medium panas. Dengan rangkaian layanan lengkap kami dan keahlian yang diakui, kami adalah ahli Anda untuk semua jenis mesin pres dan mesin pembentukan di seluruh dunia.
Mesin pembentukan lainnya
Baik itu penggunting pelat, pembengkok, atau mesin penarik kawat baja - kami dapat membimbing Anda dalam semua jenis mesin pembentukan hidrolik. Kami berkooperasi dengan Anda untuk meningkatkan level digitalisasi teknologi mesin pres Anda dan menggunakan solusi jangka panjang untuk berkontribusi terhadap perlindungan iklim. Sebagai penyedia layanan terpadu, kami mendukung Anda sejak penyusunan gagasan hingga commissioning di lokasi pelanggan Anda.
Kontrol & penggerak mesin pres yang aman
Keamanan mesin pres dan mesin pembentukan Anda merupakan prioritas utama HYDAC. Blok kontrol dan teknologi penggerak kami telah dikembangkan sesuai dengan pedoman dan standar terkini. Kami siap mendampingi untuk menawarkan arahan dan konsultasi bersama ahli berpengalaman kami, mulai dari penyusunan gagasan hingga proses commissioning. Kami hadir langsung untuk Anda.
Kontrol & penggerak mesin pres yang aman untuk mesin pres hidrolik & mesin pembentukan: solusi produk kami
Solusi penggerak berkecepatan variatif KineSys HYDAC
Simbiosis sempurna antara hidrolik dan elektronik - berkat kontrol integratif, motor penggerak dinyalakan dan dikendalikan hanya saat diperlukan. Alhasil, Anda dapat menghemat hingga 70% energi, tergantung siklus pengepresan Anda. Efisiensi energi maksimum terjamin!
Kontrol mesin pres HYDAC sesuai DIN EN ISO 16092-3
Cari tahu tentang kontrol mesin pres PSB dan PSBH kami dengan ukuran nominal 6 hingga 32 - dirancang sesuai dengan regulasi keamanan DIN EN ISO 16092-3. Sistem kontrol hidroliknya memenuhi level kinerja PLe sesuai standar DIN EN ISO 13849. Kami berkolaborasi dengan Anda untuk meningkatkan level keamanan mesin Anda - bahkan saat meremajakan mesin lama Anda.
Blok bantalan pres HYDAC
Blok bantalan pres dari HYDAC mengunggulkan desain ringkas dan konsep keamanan sirkuit hidrolik yang optimal sesuai standar DIN EN ISO 16092-3. Hubungi kami sekarang dan jadwalkan janji konsultasi bersama spesialis kami.
Blok peremajaan HYDAC
Blok peremajaan PSN HYDAC memperbarui mesin pres Anda hingga memenuhi level keamanan terkini sesuai DIN ISO 16092-3 tanpa bersusah payah atau mengganti mesin Anda secara drastis. Hubungi kami sekarang.
Katup pemantau posisi sakelar HYDAC
Katup berbasis langsung/pilot dan pemantau posisi-sakelar sangat penting dalam teknologi mesin pres untuk memenuhi standar keamanan yang berlaku, contohnya DIN EN ISO 16092-3. Percayakan pada solusi kami untuk meningkatkan keamanan fungsional mesin pembentukan Anda.
Akumulator hidrolik HYDAC
Pemantauan tekanan prapengisian pada akumulator hidrolik penting untuk memasikan pembentukan komponen yang utuh serta kesiapan mesin pres yang tinggi. Kami bantu Anda memilih akumulator optimal untuk aplikasi Anda - termasuk pemantauan paling efisien.
Aktuator
Dalam pembuatan silinder, kami mendukung Anda dengan konsep desain integratif, konsep penyegelan, dan konsep pemantauan melalui pengecatan silinder jangka panjang. Dalam bidang penggerak elektromekanis, kami mendukung Anda lewat solusi penggerak dan pemantauan kami untuk beragam tugas pembentukan, seperti pengencangan, penyambungan, atau pengembosan.
Aktuator untuk mesin pres hidrolik & mesin pres pembentukan: solusi produk kami
Silinder hidrolik HYDAC
Dengan silinder hidrolik yang optimal, peluang penghematan pun jadi makin terbuka. Kami mengembangkan dan memproduksi solusi pelanggan secara khusus, terlepas dari kerumitan mesin pembentukan Anda. Selain itu, kami menggunakan metode penyegelan dan pengecatan terbaru.
Silinder elektrik HYDAC - HEZ
Silinder elektrik kami yang dilengkapi transmisi daya moderat dan dinamika tinggi membantu Anda mencapai pengoperasian mesin pres yang hemat energi dan 'bebas oli'. Baik itu perancangan sabuk konveyor, ejektor, mesin pres penyambung, atau sumbu pendukung lainnya, cek HEZ HYDAC kami - Anda tak akan menyesal. Kami dengan senang hati menawarkan saran yang sesuai aplikasi Anda.
Manajemen termal & strategi pendinginan
Manajemen termal yang disusun khusus bagi aplikasi Anda adalah landasan operasional mesin pres hidrolik Anda yang efisien. HYDAC membantu Anda mengadaptasikan strategi pendinginan Anda sesuai kebutuhan Anda agar lebih hemat energi dan biaya. Dapatkan kualitas rancangan terbaik dengan teknologi udara dan pendinginan kami yang inovatif.
Manajemen termal untuk mesin pres hidrolik & mesin pres pembentukan: solusi produk kami
Pendinginan unit daya HYDAC
Kontrol pendinginan dan suhu yang optimal untuk unit daya hidrolik Anda meningkatkan efisiensi sistem hidrolik Anda dalam jangka panjang. Cari tahu deretan lengkap sistem kontrol pendinginan dan suhu kami - untuk level keamanan dan efisiensi energi yang lebih baik pada mesin pres hidrolik dan mesin pembentukan Anda.
Mengoptimalkan ruang pemasangan untuk mesin pres hidrolik
Guna meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya mesin pres hidrolik, kami mengutamakan tangki hidrolik yang dioptimalkan untuk ruang pemasangan serta pasokan energi sesuai kebutuhan. Manfaatkan keunggulan rangkaian produk lengkap kami. Dari komponen hingga sistem. Kami dampingi Anda menuju masa depan yang lebih berkesinambungan.
Mengoptimalkan ruang pemasangan untuk mesin pres hidrolik: solusi produk kami
Teknologi filter Air-X HYDAC
Melindungi lingkungan dan menekan pengeluaran Anda dalam jangka panjang - tangki hidrolik sering kali terlalu menyita ruang pemasangan penting pada bagian sentral mesin pres. Dengan solusi Air-X HYDAC, Anda dapat meringkaskan ukuran tangki, sehingga oli yang diperlukan pun turut berkurang. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat biaya struktur baja untuk pengisian oli dan operasional secara efisien.
Teknologi simulasi HYDAC
Sebesar apa tangki hidrolik Anda seharusnya? Tim ahli kami siap memberi Anda saran. Baik itu simulasi numerik sederhana maupun gabungan, kami dapat menghitung potensi pengoptimalan tangki hidrolik Anda. Percayakan pada kami!
Solusi tangki OxiStop OXS HYDAC
Dengan solusi kami, Anda dapat meringkaskan volume tangki Anda hingga 90%. Alhasil, Anda dapat mengintegrasikan tangki di mana pun pada mesin pres Anda. Masa pakai oli dan komponen hidrolik Anda pun semakin panjang. Hubungi kami untuk info selengkapnya.
Digitalisasi
Dari sistem sensor cerdas dan perangkat penghubung hingga peranti lunak kami yang dikembangkan secara internal sebagai solusi cloud atau solusi di fasilitas Anda. Kami bekerja sama dengan Anda untuk hadapi tantangan hari esok. Anda dapat terus memantau data Anda dan mengambil keputusan tepat lebih awal dengan modul peranti keras dan peranti lunak kami. Optimalkan biaya operasional Anda - hubungi kami sekarang!
Digitalisasi untuk mesin pres hidrolik & mesin pres pembentukan: solusi produk kami
Sensor cerdas HYDAC
Efisien dan andal - dengan rangkaian sensor lengkap kami, Anda tak perlu khawatir. HYDAC punya solusi tepat untuk setiap kebutuhan. Jadwalkan produksi dan pemeliharaan lebih cepat untuk pabrk mesin pres Anda.
Boks DATA+ HYDAC
Kami ingin menawarkan solusi edge computing untuk pemanfaatan data Anda secara cerdas. Perangkat penghubung jaringan kami sangat ideal untuk aplikasi Anda pada teknologi mesin pres. Hubungi kami sekarang!
Info selengkapnya terkait Boks DATA+ HYDAC
CMX Suite HYDAC
Transparansi lebih jelas untuk mesin pres hidrolik dan mesin pembentukan Anda - modul kami, yang tersusun atas peranti keras dan peranti lunak, merupakan unsur pokok untuk mendigitalkan mesin pres Anda. CMX Suite HYDAC tidak hanya memaparkan data Anda. Namun juga menunjukkan potensi pengoptimalan dan merekomendasikan tindakan untuk mengatasi masalah. Cari tahu selengkapnya!
Teknologi simulasi
Masih ragu akan ketahanan mesin pres baru Anda terhadap perubahan struktural? Kami melakukan (beberapa) simulasi hidrolik, mekanis, dan sistem kelistrikan bagi pelanggan kami, di antaranya untuk mengoptimalkan masa siklus mesin pres mereka.
p₀-Guards HYDAC untuk akumulator hidrolik
Entah itu kurangnya gaya tekanan atau lambannya kecepatan silinder - HYDAC akan membantu Anda menemukan penyebab kendala pada akumulator hidrolik Anda. EDS 3400 kami memantau tekanan prapengisian dari bagian oli. Ketahui manfaat selengkapnya!