Mitra Anda yang ahli dalam semua jenis mesin untuk teknologi pres dan pembentukan

Mesin pres mekanis servo

Mesin pres mekanis servo (mesin lawas) dikategorikan sebagai penggerak cam, spindel, eksentrik atau knuckle-joint, atau mesin pres servo. Tantangan untuk jenis mesin ini adalah syarat keselamatan yang tinggi dan digitalisasi yang harus dipenuhi, misalnya dengan katup keamanan mesin pres/unit kontrol ringkas, perlindungan beban berlebih hidrolik, as roda bantalan cetak, strategi pendinginan, dan sensor cerdas HYDAC.

Pelajari selengkapnya tentang mesin pres mekanis servo

Mesin pres hidrolik

Dalam pres hidrolik (mesin pembentukan bertekanan), gaya langkah tekanan yang diperlukan dapat ditentukan dengan mengatur masuknya oli ke silinder tekanan. Keuntungan pres jenis ini adalah jumlah gaya presnya yang bervariasi – namun, tantangannya adalah mesin ini dianggap kurang bagus untuk jangka panjang. HYDAC mengatasi masalah ini, misalnya dengan mengoptimalkan ruang pemasangan yang diperlukan atau meningkatkan efisiensi energi konsep penggeraknya. Teknologi katup terbarunya juga dijamin telah memenuhi standar DIN EN 16092-3.

Baca selengkapnya terkait mesin pres hidrolik

Mesin pembentukan lainnya

HYDAC juga menawarkan solusi untuk semua mesin pembentukan, seperti rem pres dan pembengkokan tabung, pengubahan lembar logam, pengubahan kawat, dan mesin penarik kawat. Kami turut menyediakan beragam cara pengoptimalan untuk meningkatkan keberlanjutan dan digitalisasi. Cara mana yang akan Anda pilih? Para ahli industri kami akan membantu Anda sejak penyusunan ide di atas kertas hingga implementasi dan commissioning di lokasi pelanggan Anda.

Pelajari selengkapnya terkait mesin pembentukan lainnya

Berkelanjutan & konfigurasi sistem

Mesin pres dengan ruang pemasangan ringkas lebih menguntungkan – bukan hanya memangkas biaya pengangkutan, namun juga dari perspektif ekologis. Dengan komponen, sistem, dan layanan kami, Anda dapat menikmati solusi produk konkret yang lebih hemat energi dan penghematan sumber daya dalam teknologi pres dan pembentukan. Hubungi kami untuk solusi atas kebutuhan Anda!

Konfigurasi sistem berkelanjutan pada mesin pres & pembentukan: Solusi HYDAC

Teknologi simulasi HYDAC

Demi meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya mesin pres dan pembentukan, kami menggunakan pemaksimalan ruang pemasangan, perampingan bobot, penyediaan energi sesuai kebutuhan, dan solusi penggerak yang dikonfigurasi secara optimal dengan simulasi numerik: percayakan pada kami!

Solusi tangki OxiStop OXS HYDAC

Sistem OxiStop memanfaatkan membran inovatif untuk mencegah kontak langsung dengan udara sekitar dan menyertakan unit pelepasan gas dan pengurasan air yang terintegrasi dan hidrolis. Sehingga tangki dapat dirancang untuk berbagai volume pengoperasian yang diperlukan dan mengurangi ukurannya. Dengan OxiStop, volume oli – dengan kata lain, ruang pemasangan – umumnya dapat diringkas hingga satu per sepuluh dari ukuran awal.

Teknologi filter Air-X HYDAC

Dengan teknologi filter Air-X HYDAC, oli hidrolik dalam tangki dapat menguap lebih cepat dibandingkan dengan filter hidrolik konvensional. Dengan begitu, volume tangki pada mesin cetak dapat berkurang hingga lebih dari 40%, sehingga kelebihan ruang dapat Anda manfaatkan untuk keperluan lain.

Silinder-elektro KineSys HEZ HYDAC

Dengan kemudahan pengintegrasian tanpa pemeliharaan, silinder-elektro KineSys HEZ HYDAC menjadi solusi teruji coba untuk memasok energi pada mesin pres dan pembentukan sebagaimana diperlukan. Gir ulirnya dapat dipakai sebagai penggerak utama (mis. menyambung modul) atau as roda tambahan (mis. sebagai ejektor) untuk pemosisian yang sangat presisi dan/atau untuk transmisi gaya. Terdapat peranti lunak berbasis web untuk membuat program alur kerja dan profil pergerakan yang dapat dipantau online.

Solusi penggerak berkecepatan variatif KineSys HYDAC

Memanfaatkan alat pengubah frekuensi untuk mengontrol kecepatan putaran pompa perpindahan tetap dan urutan pergerakan pompa. Tergantung pada kinerja dinamis dan akurasi kontrol closed-loop, servo dan penggerak asinkron dapat digunakan.

Dengan penyesuaian yang mengoptimalkan kondisi, daya yang terbuang dapat diminimalisir. Berkat kontrol close-loop internal, tekanan dan aliran bisa dipasok sesuai kebutuhan.

Keamanan fungsional

Apa Anda tahu perubahan terbaru atas standar dan standar industri untuk mesin pres dan pembentukan? Dengan HYDAC, Anda didampingi mitra ahli yang membantu Anda memastikan konsep keselamatan Anda senantiasa memenuhi standar DIN EN 16092 untuk mesin pres dan mesin pembentukan Anda. Hubungi kami untuk penilaian konsep keselamatan Anda.

Pelajari lebih lanjut terkait keamanan fungsional

Keamanan fungsional untuk mesin pres & pembentukan: solusi kami

Katup pres variatif PSB / PSBH HYDAC

Katup pres variatif PSB / PSBH disesuaikan untuk penggunaan di mesin pres hidrolik sesuai regulasi keamanan DIN EN ISO 16092-3. Sistem kendali hidroliknya memenuhi level kinerja PLe sesuai DIN EN ISO 13849. Jika bagian sistem kontrol terkait keselamatan tambahan dipakai, tingkat kinerja PLe untuk seluruh alat berat dapat dicapai.

Info selengkapnya terkait katup pres variatif HYDAC

 

Silinder-elektro KineSys HEZ HYDAC

Pada silinder-elektro (HEZ) HYDAC, rotasi unit motor listrik diubah jadi linier menggunakan penggerak sekrup. Roda gigi dan penggerak dapat ditentukan untuk menghasilkan berbagai gaya arah posisi, kecepatan, dan siklus kerja. HEZ HYDAC dapat mencapai level kinerja e sesuai DIN EN ISO 16092-2.

Sensor HYDAC – keamanan fungsional

Rangkaian sensor untuk mesin pres termasuk produk untuk pengukuran tekanan, suhu, posisi linier, posisi, level, laju aliran, dan kecepatan serta kontaminasi dan kondisi oli. Portofolio produk turut mencakup bidang aplikasi khusus seperti keamanan fungsional yang ditingkatkan sesuai EN ISO 13849. Utamakan keselamatan – hubungi kami untuk info selengkapnya.

Solusi penggerak berkecepatan variatif KineSys DVA HYDAC

Penggerak berkecepatan variatif DVA berpadu pengontrol penggerak closed-loop HFI-CM merupakan simbiosis hidrolik dan elektronik. Untuk kontrol mesin pres, seluruh pembuatan parameter dan koordinasi sistem penggerak dilakukan di perangkat pengubah frekuensi. Beberapa fungsi keselamatan dilakukan melalui penggerak, sehingga lebih sedikit katup yang harus dipantau dan desain katup pres variatif juga bisa dibuat lebih ringkas.

 

Unit kontrol ringkas (compact control unit) KS HYDAC

Unit kontrol ringkas HYDAC digunakan untuk kontrol hidrolik kombinasi kopling-rem (CBC) pada mesin cetak mekanis. Katup pelepas tekanan mesin pres HYDAC terintegrasi PSV memastikan terpenuhinya standar keselamatan 16092-2 yang telah disesuaikan sehingga mengurangi ruang yang dibutuhkan dan jumlah perawatan dan pemasangan pipa.

Perlindungan beban berlebih (overload protection) ULSV HYDAC

Perlindungan beban berlebih ULSV HYDAC digunakan untuk perlindungan mesin secara instan untuk mesin pres mekanis melalui kelebihan beban simetris atau asimetris pada ram mesin pres. Kami dengan senang hati memberi info terkait opsi pemantauan tambahan kami.

Digitalisasi, konektivitas, dan transparansi pres

Selain mendigitalkan komponen dan sensor pintar, HYDAC menyajikan ide konsep baru untuk merancang mesin pres Anda agar lebih transparan, memungkinkan kontrol real-time untuk pengoperasian Anda, dan membuat panggilan servis Anda jadi terjadwal. Termasuk bekal ilmu yang diperlukan bagi pegawai Anda.

 

Produk HYDAC untuk digitalisasi mesin pres & pembentukan

Sakelar tekanan p₀-guard EDS 3400 HYDAC

Memantau tekanan prapengisian akumulator hidrolik sehingga penanganan masalah menjadi lebih cepat dan biaya downtime bisa diminimalkan.

 

 

Indikator penyumbatan Virtual Fluid Lab VFL

Perhitungan sisa masa pakai elemen filter yang dinamis meningkatkan kesiapan mesin dan mengurangi biaya anjloknya produktivitas.

 

CMX Suite HYDAC

CMX Suite HYDAC dilengkapi peranti keras dan peranti lunak yang menghadirkan modul individu untuk mendigitalkan fungsi, status, dan proses mesin pembentukan baik di server lokal di lokasi pelanggan atau di cloud. Agar mesin pres dan pembentukan Anda lebih transparan

Perekam data portabel HMG 4000 HYDAC

Perekam data portabel HMG 4000 adalah unit portabel untuk pengambilan data. Alat ini dirancang khusus untuk variabel terukur yang diukur pada sistem hidrolik, seperti tekanan, suhu, laju aliran, dan posisi linier. Alat ini juga menawarkan tingkat fleksibilitas sangat tinggi untuk mengevaluasi variabel terukur lainnya.

Antarmuka IO-Link dengan sensor HYDAC

Dengan IO-Link, HYDAC telah menciptakan antarmuka digital terstandarisasi untuk aktuator dan sensor level yang memungkinkan koneksi simpel dan murah ke lingkungan kontrol serta level sistem dan jaringan bus lebih tinggi. IO-Link dapat diatur sebagai bagian penyiapan awal atau bahkan saat beroperasi dari alat kontrol. Kemampuan pembuatan parameter jarak jauh ini sangat mempercepat dan menyederhanakan commissioning sistem serta membantu meminimalkan sumber kesalahan dan menghemat biaya.

 

Pengukur tekanan cerdas (smart pressure transmitter) HPT1400 HYDAC

HPT 1400 dengan antarmuka IO-Link adalah pengukur tekanan digital yang dirancang khusus untuk rangkaian penggunaan di ruang sangat kecil. Dalam aplikasi teknologi pres dan pembentukan, alat ini digunakan untuk mendeteksi lonjakan tekanan frekuensi tinggi pada titik tekanan pres mekanis atau untuk memantau subsistem dan komponen pada mesin pres hidrolik. Dengan begitu, Anda dan pemilik dapat lebih mengetahui cara kerja mesin pembentukan Anda dan memperoleh informasi untuk pengoperasian dan untuk konfigurasi mendatang mesin pres Anda.

 

Layanan lengkap untuk menggenjot produktivitas, merampingkan biaya, dan menghemat sumber daya. Sekilas manfaat HYDAC

Rangkaian produk

Kami memanfaatkan rangkaian produk unik kami untuk mengembangkan solusi tepat guna bagi mesin pembentukan Anda.

Mitra pengembangan

Teknisi kami siap membantu Anda mulai dari rancangan pengembangan baru hingga peremajaan mesin pres dan pembentukan yang sudah ada.

 

Dari lokal untuk lokal

Dari lokal untuk lokal: HYDAC mendukung Anda dengan mitra layanan ahli untuk pemasangan dan pemeliharaan akhir - di seluruh dunia.

 

Peningkatan produktivitas

Meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya - melalui efisiensi energi dan sumber daya, pemantauan cerdas, strategi perawatan yang disesuaikan, dan masa pakai mesin pembentukan Anda yang lebih lama.

 

Penghematan sumber daya

Berkelanjutan, keamanan, digitalisasi - dengan pengembangan inovatif, HYDAC menciptakan solusi jangka panjang untuk mesin Anda.

Unduh