Keamanan mesin dan sistem Anda menjadi fokus kamiKompeten, andal, kooperatif – HYDAC selalu siap memandu Anda
Melindungi manusia dan lingkungan adalah prioritas utama kami, khususnya di industri. Pengolahan yang berisiko serta mesin dan sistem besar dengan bahan yang mudah terbakar, seperti di pembangkit listrik, mesin pres, atau industri mesin perkakas, dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi lingkungan dan pegawai di lokasi. Untuk mengatasi hal ini, ada sejumlah standar, pedoman, dan sertifikasi nasional maupun internasional yang harus dipenuhi oleh sistem dan solusi sistem untuk menjamin pengoperasian yang aman.
HYDAC mendukung Anda dengan komponen dan sistem bersertifikasi. Kami dapat memberikan saran menyeluruh berkat pemahaman mendalam kami terhadap fungsi mesin Anda serta arsitektur mesin listrik dan hidroliknya. Demikianlah cara kami memastikan keamanan fungsional sistem Anda.
Komponen & sistem dengan keamanan fungsional yang ditingkatkan
Dari sertifikasi CE, SIL, dan ATEX dan pedoman permesinan dengan standar A, B, dan C hingga regulasi tertentu untuk tiap negara – HYDAC mendukung proyek Anda dengan keahlian bertahun-tahun dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan tertinggi juga.
Agar sistem Anda tetap aman secara fungsional, kami menyediakan produk andalan yang memungkinkan sistem operasi yang fail-safe.
Solusi industri yang komprehensif – disesuaikan dengan kebutuhan individu Anda – seperti itulah cara kami membantu Anda mencapai keandalan dalam pekerjaan pemrosesan anda. Dapatkan kemitraan yang sukses bersama HYDAC. Hubungi kami sekarang.
Solusi produk kami untuk keamanan mesin pada sistem Anda
Sistem kontrol keamanan elektrohidrolik HYDAC
Perawatan mudah, andal, dan modular – sistem kontrol keamanan elektrohidrolik kami yang ringkas memenuhi ketentuan DIN EN 61511 dan DIN EN 61508. Keamanan maksimal dapat dicapai berkat kesesuaian dengan pengintegrasian keamanan level SIL 3.
Blok kontrol mesin pres PSB/PSBH/ZSB HYDAC
Raihlah Level Performa PL e dengan blok kontrol mesin pres kami dan komponen kontrol terkait keamanan lainnya. Kami mendukung operasional mesin pres Anda yang aman secara fungsional dengan PSB/PSBH/ZSB HYDAC, yang dirancang berdasarkan standar DIN EN ISO 16092-3. Hubungi kami sekarang!
Katup pengaman mesin pres PSV10/PSV16 HYDAC
Katup pengaman mesin pres kami jadi pilihan ideal untuk mengontrol kombinasi rem-kopling bertenaga-hidrolik (CBC) atau sistem pengereman untuk mesin pres servo. Tidak ada lagi kesalahan keluar jalur/slip mendadak – berkat pemutusan mesin yang aman sesuai DIN EN ISO 16092-2.
Pengukur tekanan HYDAC yang aman secara fungsional
Efisiensi maksimal dan keamanan dengan proses berulang! Menduplikasi pengukuran sel, sinyal output, dan elektronik: mengganti dua bidang pengukuran utuh dengan dua sensor dengan HDA 4700. Sertifikasi TÜV untuk keamanan fungsional sensor sesuai standar ISO 13849 (PL d) dan IEC 61508 (SIL 2).
Perangkat pemantauan HYDAC untuk akumulator piston
Baik itu sistem pengukuran posisi linier dengan laser atau sistem pengukuran posisi linier secara magnetostriksi – HYDAC menawarkan berbagai rangkaian produk untuk perangkat pemantauan posisi piston pada akumulator piston. Kami menyediakan sakelar UP yang dapat diremajakan tanpa perlu modifikasi, misalnya. Pelajari selengkapnya tentang produk kami.
p₀-Guards HYDAC untuk akumulator hidrolik
Hentikan penurunan produktivitas akibat tekanan prapengisian yang tidak tepat – dengan p0-Guard kami, Anda dapat terus memantau tekanan prapengisian akumulator Anda. Sehingga Anda dapat menjaga fungsi keselamatan setiap waktu. Optimalkan masa pakai aplikasi sekaligus penggunaan energi Anda.
Katup pengarah HYDAC dengan pemantau posisi sakelar
Temukan ragam rangkaian katup pengarah dan pelat tumpuk kami dengan sensor elektronik untuk pemantauan posisi sakelar. Solusi andal kami untuk pengolahan sinyal pada sistem kontrol keamanan dapat meningkatkan keamanan fungsional mesin dan sistem Anda. Kami selalu dengan senang hati memberikan saran!
Sensor Pintar Digital HYDAC
Tingkatkan kesiapan mesin Anda dengan Pemantauan Kondisi cerdas yang dilengkapi HPT 1446S pintar kami. Sensor ringkas yang tidak sekadar melakukan pengukuran: dapatkan manfaat dari perincian informasi seperti situasi beban berlebih, statistik nilai pengolahan, profil suhu, waktu operasional, dan masih banyak lagi.
Solusi untuk semua industriBersama HYDAC, tak ada yang perlu Anda khawatirkan
Kami membantu Anda mengoperasikan mesin Anda secara aman sesuai pedoman dan standar yang berlaku. Para ahli kami mencakup berbagai jenis industri. Spesialis yang tepat untuk setiap tantangan – temukan Metode Perekayasaan Fluida kami yang menyeluruh hari iniTeknik Fluida