Wawasan menyeluruh dalam teknologi energi air

Struktur baja hidrolik

Pada struktur baja hidrolik, sistem hidrolik yang tahan lama dan berkualitas tinggi diperlukan untuk pembuatan gerbang, bendungan, dan saluran masuk. Dengan menggunakan komponen standar, kami menyediakannya bagi Anda dengan biaya optimal dan kualitas HYDAC yang telah teruji coba. Selaku satu dari sedikit penyuplai di seluruh dunia, kami menawarkan – selain silinder DIN ISO 19704 – silinder besar dengan panjang ukuran hingga 20 m. Manfaatkan portofolio kami yang menyeluruh.

Perangkat isolasi

Perangkat isolasi menjalankan operasi keselamatan di PLTA Anda. Perangkat pengendali hidrolik mekanis menangani tekanan tinggi dari volume air yang sangat melimpah dan memungkinkan waktu penutupan yang singkat dan aman. HYDAC dapat membantu Anda dengan silinder berfungsional tinggi yang sesuai dengan AD2000 dan DIN ISO 19704. Keahlian kami selama bertahun-tahun dalam bidang hidrolik, proses penyaringan, dan teknologi akumulator menjadikan kami mitra terbaik.

Turbin air

Baik itu turbin Kaplan, Francis, Pelton, atau pompa – HYDAC mampu menghasilkan solusi sistem khusus dengan komponen terstandarisasi untuk turbin air Anda. Selain pengendali turbin hidraulis, yang penting untuk mengendalikan perangkat pengatur turbin, kami menyediakan solusi akumulator yang sangat efisien dan kepakaran dalam proses penyaringan air proses (misalnya penyegelan poros). Dengan adanya layanan internasional kami, kami siap memandu Anda di mana pun Anda berada.

Generator

Pengubah energi di PLTA: generator berpenggerak turbin memanfaatkan energi kinetik air dan mengubahnya menjadi energi listrik. Fungsionalitasnya harus terjamin sepanjang waktu. Pasokan oli yang optimal untuk pelumasan dan pendinginan bisa berperan besar dalam operasional sistem yang aman. HYDAC memberikan arahan komprehensif terhadap solusi untuk pengangkatan, pengereman, dan sistem pendinginan serta sistem oli pelumasan.

Stabilitas Pabrik

Fungsi cadangan berperan penting dalam produktivitas PLTA Anda. Bukan hanya untuk memantau parameter utama melalui pemantauan kondisi yang bersifat penting, namun juga pengamatan, pengolahan, dan penyaringan media operasional yang menyeluruh. Percayakan pada kepakaran kami sebagai ahli dalam bidang hidrolik dan energi fluida – sejak 1963.

Kesinambungan

Menghemat biaya secara berkelanjutan, meski biaya energi dan bahan mentah terus meningkat - HYDAC mampu mewujudkannya berkat pemasangan komponen dan sistem efisien ruang yang terstandarisasi. Kami menggunakan sistem penyaringan dan sistem penggerak optimal yang membantu Anda menghemat sumber daya secara efisien. Mengurangi emisi CO2serta pengeluaran Anda untuk PLTA Anda dalam jangka waktu lama.

Kesinambungan dalam PLTA: solusi produk kami

Solusi penggerak berkecepatan variatif KineSys HYDAC

Mengurangi konsumsi energi, emisi kebisingan, ukuran tangki, dan interval perawatan PLTA Anda? Bagaimana melakukannya? Hidrolik berkecepatan variatif memungkinkan operasional pabrik yang hemat daya. Dengan silinder elektromekanis, Anda tak perlu lagi menggunakan oli sebagai medium operasional yang berarti potensi pencemaran dapat berkurang.

Info selengkapnya terkait DVA HYDAC

Teknologi filter Air-X HYDAC

Hemat ruang instalasi dengan pelepasan gas yang dioptimalkan untuk sistem pelumasan Anda – ini berkat teknologi Air-X HYDAC yang inovatif. Meringkaskan ukuran tangki Anda hingga 40% dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya PLTA Anda secara berkesinambungan.

Info selengkapnya terkait Air-X HYDAC

Unit pengeringan FAM HYDAC

Seri produk FAM kami menguras air, gas, serta menyaring cairan hidrolik dan cairan pelumasan Anda. Anda diuntungkan oleh prosesnya yang efisien seperti interval penggantian oli yang lebih lama, mengurangi biaya siklus operasional produk, semakin andal, dan meningkatkan keandalan sistem.

Info selengkapnya terkait FAM HYDAC

Unit Pembasmi Pernis HYDAC

Apakah endapan padat atau kenyal seperti gel mengganggu pabrik Anda? Berarti masalah Anda adalah produk degradasi minyak atau dikenal sebagai pernis. Solusinya adalah Unit Pembasmi Pernis kami yang mudah diperbaiki karena alat ini andal menghapus pernis dari minyak mineral Anda.

Info selengkapnya terkait VEU HYDAC
 

Kesiapan sistem

Tren digitalisasi terjadi di mana-mana dan tampaknya belum akan mereda, termasuk dalam energi air. HYDAC dapat membantu perjalanan Anda dengan sensor cerdas dan perangkat pemantauan inovatif untuk sistem dan pabrik Anda. Dengan pemantauan cuaca berpadu pemeliharaan prediktif, kami dapat mengurangi waktu interval servis dan pemeliharaan Anda. Bersama kita dapat menggenjot produktivitas PLTA berskala besar atau kecil Anda.

Kesiapan sistem dalam PLTA: solusi produk kami

Modul Sensor Kontaminasi HYDAC

Untuk meningkatkan kesiapan sistem Anda, gunakanlah modul pemantauan daring kami yang sangat ringkas dan hemat biaya. Percayakan pada teknologi teruji coba kami untuk mengukur pencemaran partikel padat dan kejenuhan air pada sistem oli hidrolik dan teknologi energi air Anda.

Info selengkapnya terkait CSM-E HYDAC

Sensor Kontaminasi Logam HYDAC

MCS HYDAC secara konstan mengukur pencemaran partikel dalam cairan Anda. Sensor ini mendeteksi kondisi mesin yang kritis sedini mungkin, sehingga Anda dapat merencanakan perawatan yang sesuai. MCS boleh diganti antara ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 dengan ISO 4406:1987 / NAS 1638.

Info selengkapnya terkait MCS HYDAC

Sensor IO-Link HYDAC

Dengan mempertimbangkan industri 4.0, kami tambahkan IO-Link dan sensor pintar pada katalog produk kami, yang fungsinya bukan sekadar mengukur. Manfaatnya berupa info penting terperinci yang meliputi situasi kelebihan muatan, statistik nilai proses, profil suhu, dan jam operasional. Untuk pemantauan kondisi yang lebih andal bagi PLTA Anda.
 

Info selengkapnya terkait sensor HYDAC dengan antarmuka IO-Link

Saklar tekanan p₀‑Guard HYDAC

p0-guard kami yang andal dapat memantau tekanan pra-pengisian akumulator hidrolik Anda. Sehingga keamanan PLTA Anda meningkat dan kebocoran gas dapat terdeteksi lebih cepat. Hemat waktu sekaligus hemat biaya. Pangkas biaya kegagalan Anda dengan p0-guard HYDAC.

Info selengkapnya terkait p0-Guard HYDAC

Keselamatan fungsional

PLTA bersifat ramah lingkungan, hemat biaya, dan – yang terpenting – dapat diandalkan. Terbukti dengan keandalan operasional pabrik selama bertahun-tahun. Dengan HYDAC, Anda akan selalu diuntungkan: komponen dan sistem pemantauan terpercaya yang dikembangkan untuk memenuhi persyaratan tertentu di negara Anda dengan kegiatan operasional aktual yang sukses selama bertahun-tahun. Bersama kita dapat mengelola keselamatan fungsional teknologi energi air Anda.

Pelajari lebih lanjut terkait keselamatan fungsional

Keselamatan fungsional di PLTA: solusi produk kami

Katup pengarah proporsional 4/3 HYDAC

Seri HYDAC C4WERE 6 merupakan katup pengarah yang beroperasi secara langsung dengan bantuan listrik. Pastikan keselamatan Anda dengan katup kendali berpenggerak solenoid kami dengan fungsi fail-safe. Kami juga menawarkan katup berpenggerak pilot untuk laju aliran yang lebih besar.

Info selengkapnya terkait katup industrial HYDAC

Katup kontrol 4/3 HYDAC dengan pelat sandwich

Katup pengarah bertenaga listrik dan berbasis pilot kami dirancang untuk laju aliran besar di PLTA. Pelat sandwich yang dapat dioperasikan secara elektrik dan hidraulis tersedia untuk Anda pilih – termasuk fungsi ESD. Tersedia versi dengan atau tanpa pemantau posisi sakelar.

Info selengkapnya terkait katup industrial HYDAC

Katup pengarah HYDAC dengan pemantau posisi sakelar

Baik itu desain katup gelendong piston atau katup jamur: WSER berpenggerak solenoid dan direct-acting kami akan memproses sinyal sistem kendali keamanan secara andal. Pelajari tentang katup WSER kami yang dirancang bebas bocor dan mengintegrasikan sensor pemantauan.

Info selengkapnya terkait WSER HYDAC

Sensor HYDAC

Untuk penggunaan dalam penerapan keselamatan, kami menyediakan – selain produk standar kami – rangkaian sensor hingga SIL 3 (IEC 61508) dan PL d (ISO 13849). Sensor ini punya dua saluran (kat. 3) dan menyertakan fungsi pilihan swadiagnosis (kat. 2).

Info selengkapnya terkait sensor HYDAC

Sistem pengukuran posisi linier laser HYDAC

Sistem pengukuran kami digunakan untuk memantau posisi piston secara visual sehingga fungsi keselamatan yang penting di PLTA Anda terpenuhi. Temukan manfaat sistem tanpa sentuhan dan bebas kebocoran kami.

Solusi sistem untuk PLTA berskala kecil

PLTA berskala kecil memastikan pasokan listrik lokal yang stabil. Selain sangat efisien, tingkat realisasinya yang cepat juga membuatnya jadi menarik. Berkat wawasan industri kami yang mendalam, kami dapat mengembangkan dan mengoptimalkan solusi sistem modular dan senantiasa inovatif untuk PLTA berskala kecil Anda. Percayakan pada teknologi teruji coba kami dalam pengendalian turbin, pelumasan, filtrasi, dan masih banyak lagi.

PLTA berskala kecil: solusi sistem kami

Sistem pengendali Hydrobox HYDAC

Disempurnakan secara khusus untuk teknologi energi air, alat kendali modular dan hidrolik ini dirancang berdasarkan sistem basis HYBOX yang teruji coba. Bertujuan untuk memodularisasi unit daya hidrolik secara penuh. Atur hydrobox HYDAC sesuai kebutuhan Anda.
 

Sirkuit air-glikol HYDAC

Aplikasi WGK HYDAC dikembangkan untuk digunakan dalam sirkuit pendingin tertutup – tujuannya untuk memastikan keandalan operasional pabrik berpendingin fluida. Integrasikan WGK kami yang telah teruji coba untuk suhu pendingin yang konsisten di PLTA Anda.

AutoFilt® ATF, penyaring otomatis HYDAC

Saat Anda menggunakan penyaring otomatis kami dari seri AutoFilt® ATF HYDAC, Anda dan lingkungan sama-sama diuntungkan – berkat jangka pelayanan lebih lama dan konsumsi daya lebih rendah. Pelajari tentang kombinasi elemen siklon dan penyaring kami.

Info selengkapnya terkait ATF HYDAC

HYLU, unit pelumas ringkas HYDAC

Lapisan pelumas yang robek dapat menyebabkan kerusakan besar pada PLTA. Unit Pelumasan HYDAC kami merupakan solusi untuk mengoptimalkan sistem pelumasan Anda berkat desainnya yang ringkas dan modular.

Solusi sistem untuk PLTA berskala besar

Dalam hal pemenuhan beban dasar dan beban puncak untuk menghasilkan listrik dan menyimpan energi secara efisien, pembangkit listrik berskala besar merupakan pilihan terbaik untuk beralih menuju energi terbarukan berkat efisiensi konversinya yang sangat tinggi. Dengan kepakaran kami dalam pengendalian loop tertutup, pelumasan, proses penyaringan, dan perawatan terhadap media operasional Anda, Anda dapat menghindari kegagalan tak terduga di pabrik Anda. HYDAC dapat membantu Anda mengoptimalkan PLTA berskala besar Anda dengan layanan global.

PLTA berskala besar: solusi sistem kami

Stasiun akumulator piston HYDAC

Dari komponen hingga sistem – portofolio akumulator piston modular kami dengan peluang pemantauan inovatif menghasilkan implementasi atas persyaratan tertentu Anda secara presisi. Bersama kita akan temukan solusi optimum untuk penerapan Anda.

Info selengkapnya terkait akumulator piston HYDAC

Pengendali turbin HYDAC

Dengan keahlian kami selama bertahun-tahun, kami berhasil merancang pengendali turbin hidraulis yang andal menuntaskan tantangan yang Anda hadapi. Hubungi kami untuk solusi atas kebutuhan Anda!

Filtrasi air proses HYDAC

Bersama kita dapat mengoptimalkan penyaringan air proses untuk air pendingin dan penyegelan poros di PLTA besar Anda. HYDAC dapat memasok rangkaian portofolio penyorong filter yang lengkap. Cari tahu tentang sistem dan komponen kami selengkapnya.

Info lainnya terkait filtrasi air proses HYDAC

Sistem pelumasan bantalan HYDAC

HYDAC dapat memasok beraneka ragam sistem pelumas efisiensi tinggi yang dirancang sempurna untuk mengatasi masalah Anda. Strategi pelepasan gas kami mengurangi kadar udara dalam minyak dengan cepat, sehingga waktu tunggu standar dalam penerapan ini berkurang drastis. Hubungi kami untuk solusi atas kebutuhan Anda!
 

Generator pabrik tambahan HYDAC

HYDAC telah lama berkecimpung dalam teknologi energi air. Berbekal pengalaman ini, kami merancang sistem generator tambahan berkualitas tinggi seperti sistem pendingin, sistem oli pelumas, dan pembangkit bertekanan tinggi. Kami berupaya keras untuk menyesuaikan sistem Anda agar sesuai dengan kebutuhan di pabrik Anda.
 

Pemisah cipratan minyak STENO HYDAC

HYDAC terbukti ahli dalam teknologi fluida dan filtrasi selama berpuluh tahun. Maka dari itu, kami mengembangkan alat pemisah cipratan minyak yang mengusung teknologi elemen penyaring Optimicron® Drain kami.

Silinder pengangkatan dan pengereman HYDAC

Silinder pengangkatan dan pengereman yang dirancang khusus dan bersifat modular, termasuk sistem tambahan: bersandar pada pengalaman berpuluh tahun kami dalam teknologi pembangkit listrik. HYDAC adalah mitra tepat untuk mengoptimalkan PLTA berskala besar Anda.

Info selengkapnya terkait silinder pengangkatan dan pengeraman HYDAC

Brosur energi listrik HYDAC untuk diunduh Baik itu PLTA berskala kecil atau besar – brosur industri lengkap kami menyajikan ikhtisar produk kami dalam energi air serta menampilkan komponen dan sistem kami secara terperinci.