Solusi bidang pandang digital, termasuk kamera Ethernet
Pantau terus operasi Anda dengan sistem bantuan HYDAC
Solusi khusus untuk peningkatan bidang pandang merupakan komponen penting pada mesin bergerak. Standar yang ketat juga berlaku pada ketahanan dan mutu gambar serta integrasi dan pengemudian yang simpel. Dalam konteks ini, HYDAC memperbanyak portofolio produk yang ada untuk menyertakan kamera Ethernet dari seri produk HVT 1000 untuk pasar kendaraan off-road. Dengan begini, pelanggan dapat membuat solusi peningkatan bidang pandang khusus yang sesuai dengan mesinnya.
Untuk arsitektur sistem jangka panjang Anda: Sistem HYDAC untuk meningkatkan bidang pandang digital
Temukan sistem bantuan HYDAC sekarang: hubungi tim ahli kami untuk info lebih lanjut terkait peningkatan bidang pandang digital Anda.
Melindungi pegawai, mesin, dan lingkungan Sistem bantuan digital untuk mencegah tabrakan
Berdebu. Sulit melihat. Dan sudah terjadi: tabrakan. Kaca spion, kaca spion samping, dan kaca spion kerja pada mesin dan kendaraan bergerak biasanya tidak mencakupi semua area mesin, dengan kata lain, titik buta yang dapat menimbulkan risiko. Gunakan sistem bantuan untuk mencegah tabrakan saat mengemudi, memarkir, dan bekerja. Sistem kamera digital yang andal memeringatkan bahaya pada Anda dan kini jadi sistem pilihan pada kendaraan modern.
Solusi bidang pandang yang dibutuhkan Sistem fleksibel untuk aneka jenis pekerjaan
Paling penting, keragaman varian di pasar kendaraan off-road berarti bahwa solusi harus disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakoni. Jika kamera spion belakang memerlukan pandangan luas hingga 180°, pemantauan proses dapat disesuaikan dengan kondisi pandangan antara 30°, dan 90°. Hanya ada dua contoh kebutuhan berbeda yang harus dipenuhi. Dalam skenario kasus terbaik, solusi bidang pandang digital bersifat fleksibel dan dirancang agar sesuai dengan tugas yang dikerjakan.
Kualitas gambar optimal Resolusi gambar terbaik, bahkan di kondisi lingkungan sulit
Kontras tinggi serta perbedaan cahaya latar atau cahaya menjadi tantangan bagi sistem kamera. Satu titik terang pada gambar sekalipun dapat menyamarkan detail pada area yang lebih gelap. Optiknya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan yang meningkat untuk mesin bergerak. Sistem kamera berkualitas menyajikan pandangan jelas - bahkan saat suhu naik turun secara drastis, serta penerapan dan kondisi pencahayaan yang sulit.
Solusi kami: sistem untuk peningkatan bidang pandang digital, termasuk kamera Ethernet HVT 1000 HYDACTingkatkan keamanan dengan sistem bantuan HYDAC untuk kendaraan off-road Anda
Arsitektur sistem baru dibutuhkan pada mesin bergerak. Percayakan pada HYDAC sebagai mitra pengembangan Anda. Berdasarkan kebutuhan Anda, kami mengembangkan solusi sistem khusus yang siap membuahkan hasil, kini dan nanti.
Cara Anda bisa memantau menyeluruh: berkat antarmuka Ethernet dan penggunaan sakelar Ethernet, solusi HYDAC dapat ditingkatkan dengan komponen tambahan untuk membentuk sebuah jaringan. Dapatkan arahan dari ahli elektronika kami untuk solusi khusus bidang pandang Anda.
Produk baru yang terpadu: Kamera Ethernet HVT 1000 HYDAC
Dengan sensor gambar dan prosesor generasi terbaru: serahkan pada kamera Ethernet digital HVT 1000 untuk pemantauan proses kerja Anda yang andal.
Dengan kamera ini, HYDAC memperkaya rangkaian sensor lengkapnya untuk menyertakan produk baru yang terpadu:
- Optik berkualitas otomotif, dilapisi dan dipanaskan
- Bidang pandang variatif dengan pilihan optik antara 30° dan 180°, dan bisa diatur secara digital
- Pasokan 7 - 32 V untuk sistem 12 V dan 24 V
- Housing yang kuat dan ringkas untuk integrasi mudah
- Opsi penyangga fleksibel untuk penyematan dan penyambungan
- IP6K9K, berenkapsulasi utuh untuk perlindungan air bertekanan
- Konfigurasi fleksibel dengan ISO 17215 (VCIC)
- Kompresi H.264 dan MJPEG, HDR dan overlay
Perbedaannya jelas terasa Keuntungan Anda menggunakan solusi bidang pandang digital HYDAC
Mengoptimalkan tampilan gambar Kualitas gambar terbaik dan pilihan bidang pandang yang luas
Dengan HVT 1000 HYDAC, Anda siap untuk tuntaskan berbagai tugas: pilihan bidang pandangnya yang beragam memberi Anda fleksibilitas yang dibutuhkan. Sensor dengan integrasi fitur HDR menggaransi gambar yang bening dan kedalaman mendetail untuk area gelap dan terang pada gambar. Dengan adanya fungsi digital, volume data yang dihasilkan kamera dapat diadaptasikan pada display dan penerapan sesuai kebutuhan. Ini dapat menghemat beban komputasi yang sangat tinggi. Hemat waktu berharga Anda: dengan konfigurasi bidang pandang yang disetel, Anda dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan sigap.
Desain sistem yang kokoh dan mumpuni Tampilan gambar yang prima, meski dalam kondisi ekstrem
HVT 1000 HYDAC dioptimalkan untuk kebutuhan yang meningkat pada mesin bergerak, seperti pembersihan dengan air bertekanan tinggi. Berkat pemanas integratif, solusi ini juga menghasilkan gambar optimal dalam suhu ekstrem. Komponen baru ini dapat menahan tegangan suplai berbeda dan gangguan listrik tanpa rusak: dengan sirkuit pelindung terintegrasi, HVT 1000 bisa menahan tegangan listrik berenergi tinggi, misalnya, dari unit cadangan.
Solusi bidang pandang terbaru Dengan data gambar digital, penggabungan, dan peranti lunak
Fungsi otomatis pada HVT 1000 dapat dinyalakan/dimatikan dan dikontrol dari jauh sehingga beberapa gambar dapat disatukan. Namun, display/panel HMI tidak sekadar dapat menyatukan rangkaian gambar. Jika sensor tambahan, seperti sensor ultrasonik atau sensor radar, dihubungkan pada panel HMI lewat penghubung antarjaringan, informasi ini dapat saling ditumpuk pada gambar kamera yang ditampilkan. Dengan cara ini, pengguna dapat melihat pada gambar, di mana sensor mendeteksi potensi rintangan. Sehingga pemantauan lingkungan 360° di sekitar mesin bisa dilakukan dengan kamera, sensor ultrasonik, dan sensor radar.
Solusi bidang pandang digital Anda dengan komponen elektronik yang telah teruji coba dari HYDAC Manfaatkan rangkaian produk lengkap kami untuk peningkatan bidang pandang Anda
Sakelar Ethernet HYDAC/TTControl
Ethernet jadi semakin penting sebagai antarmuka pada mesin bergerak. Sensor baru mengirim lebih banyak data dibandingkan data yang biasanya dapat ditransmisikan oleh CAN bus. Ethernet memungkinkan solusi untuk ini untuk sensor dengan tuntutan bandwidth tinggi. Andalkan sakelar Ethernet HYDAC/TTControl kami untuk menghubungkan berapa pun jumlah kamera ke satu atau lebih perangkat tersambung untuk membentuk sebuah jaringan.
Display HYDAC/TTControl
Kemudahan penggunaan dan penyediaan info kendaraan telah berperan signifikan pada permesinan bergerak. Untuk mengontrol fungsi operasional yang makin kompleks, peningkatan volume data dari mesin dan lingkungannya harus dikumpulkan untuk kemudian diolah. Berkat prosesor multimedia yang mumpuni dan pengeras suara terintegrasi, display dari HYDAC/TTControl menawarkan dukungan pengguna yang lebih baik dengan desain animasi dan peringatan audiovisual.
Pengontrol HYDAC/TTControl
Dengan pengembangan pada tiap generasi baru, kompleksitas mesin bergerak dan komponen elektronik yang menyertainya turut meningkat. Pengontrol HYDAC dan TTControl yang dapat diprogram menawarkan platform ideal untuk semua jenis kebutuhan dan aplikasi – kuat & mumpuni, aman, andal, dan fleksibel.