Persyaratan yang berlaku pada mesin penanganan material Ini adalah hal-hal yang menjadi fokus – saat mengembangkan sistem kami

Optimalisasi ruang instalasi

Beroperasi di lokasi sempit dan ruang terbatas adalah tantangan utama untuk mesin pengangkatan & penanganan material. Maka dari itu, mengoptimalkan ruang instalasi yang diperlukan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki manuver dan memperluas area kerja. Selain pengoperasian yang lebih efisien dan keamanan yang lebih baik –, desain yang dioptimalkan dan terpadu – juga berkontribusi pada pengurangan keausan, ergonomis lebih baik dan kapasitas beban yang lebih tinggi.

Presisi & kontrol terperinci –

Baik itu memposisikan beban berat dengan presisi hitungan milimeter atau menangani objek sensitif dengan hati-hati ̶ kontrol secara presisi adalah faktor penentu untuk keamanan, efisiensi dan kualitas. Gerakan presisi memungkinkan penentuan posisi – beban yang tepat, meminimalkan risiko kerusakan dan menghasilkan hasil kerja berkualitas tinggi. Elemen operasi yang dapat dikontrol dengan terperinci – memastikan pengoperasian intuitif dan memperluas rentang aplikasi untuk mencakup tugas-tugas sensitif yang memerlukan presisi maksimal.

Keamanan fungsional

Di seluruh dunia, peraturan keamanan yang ketat berlaku untuk platform kerja aerial– dan mesin penanganan material. Kepatuhan terhadap peraturan ini tidak hanya diwajibkan oleh hukum. Ini juga penting untuk perlindungan pada manusia dan mesin. Untuk memastikan keselamatan – semua pihak yang terlibat, mesin penanganan material harus memenuhi standar keamanan tertinggi. Pada saat yang sama, sistem keamanan fungsional memastikan bahwa beban dipindahkan dengan aman dan efisien.

Berbagai jenis solusi untuk teknologi pengangkatan dan penanganan material yang disesuaikan dengan kebutuhan AndaSebagai mitra dalam berkembang –, kami memahami tantangan Anda dan menawarkan solusi yang tepat

Sistem solusi –yang tetap valid di masa depan untuk kinerja optimal: sebagai ahli dalam peralatan pengangkatan dan penanganan material, kami membantu Anda mengembangkan mesin penanganan material mutakhir, yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Baca selengkapnya tentang topik utama HYDAC kami sekarang dan temukan solusi inovatif lainnya di area-area berikut, misalnya:

Solusi HYDAC untuk meningkatkan keamanan fitur/fungsional pada mesin penggerak.

Keamanan fungsional

 Berdayakan mesin penggerak Anda dengan solusi dari HYDAC.

E-mobilitas

Temukan solusi untuk penanganan suhu panas  berbasis kebutuhan untuk mesin penanganan material Anda.

Sistem penjaga suhu / manajemen termal

Unit daya terpadu

Optimalkan platform kerja aerial Anda dengan HYDAC: unit daya terpadu kami menawarkan lebih banyak fungsi dari sekedar mengangkat dan menurunkan. Hal ini dikarenakan fungsi keamanan terintegrasi seperti pemantauan suhu membantu terutama untuk meningkatkan keandalan mesin penanganan material Anda. Perawatan sederhana dan pengoperasian intuitif berkat komponen yang mudah diakses juga memastikan produktivitas maksimal. Teknologi katup inovatif dengan katup ganda memungkinkan gerakan presisi, keamanan maksimal dan pengoperasian yang nyaman.

Ketersediaan yang terus menerus ada untuk platform kerja aerial Anda. Temukan selengkapnya

Kontrol utama

Kontrol utama adalah otak dari mesin penanganan material. Hal ini adalah karena alat tersebut mengkoordinasikan semua gerakan dan fungsi – baik itu daya dorong , pengangkatan dan penurunan atau fungsi kerja yang kompleks. Katup pengontrol utama kami yang inovatif menawarkan fleksibilitas yang Anda butuhkan untuk aplikasi spesifik Anda dalam teknologi pengangkatan dan penanganan material. Berkat desain modular, kami dapat menyesuaikan sistem dengan kebutuhan spesifik Anda, memastikan tercapainya kinerja dan efisiensi yang optimal. Solusi ini juga memiliki fungsi diagnostik terintegrasi dan fungsi penghentian untuk memenuhi semua persyaratan keamanan yang relevan. Para ahli kami akan memberikan saran yang komprehensif tentang bagaimana mengoptimalkan fungsi khusus tertentu.

Rasakan manfaat dari kontrol cerdas. Baca selengkapnya

Katup penahan beban

Utamakan keselamatan : dalam dunia teknologi pengangkatan dan penanganan material, kejadian yang tak terduga dapat terjadi . Serahkan pada katup pengaman kami yang dapat diandalkan untuk melindungi karyawan dan mesin Anda. Baik itu katup penahan beban, katup penurunan perlahan atau katup pemutus aliran – komponen terpadu kami memastikan keamanan dan stabilitas maksimal saat menangani beban berat. Lindungi investasi Anda dan minimalkan risiko kecelakaan.

Memenuhi standar keamanan tertinggi. Baca selengkapnya

Penurunan gravitasi

serahkan pada gaya gravitasi untuk elektrifikasi dan hemat energi berharga dengan penurunan gravitasi: dengan katup penghambat terpandu HYDAC, Anda tidak lagi membutuhkan daya hidrolik saat menurunkan beban. Sementara katup penurunan perlahan yang konvensional membutuhkan input energi tinggi pada pompa, sistem penurunan gravitasi memanfaatkan gravitasi secara terukur dan terarah. Katup penghambat terpandu kami dari seri PWS menawarkan fleksibilitas maksimal kepada Anda. Berkat fungsi peralihan-halus l yang terintegrasi, Anda dapat menggunakan katup baik untuk mengontrol aliran secara presisi dan mengoperasikan peralihan secara halus. Kontrol proporsional/terpandu yang kompleks tidak diperlukan.

Fleksibel, kokoh, efisien: temukan solusi katup kami

Optimalisasi tangki

Untuk kinerja dan efisiensi tinggi dalam mesin penanganan material, arsitektur sistem terpadu yang dioptimalkan untuk ruang instalasi sangatlah diperlukan. Di sinilah kami hadir : dengan keahlian simulasi komprehensif dan lebih dari 800 proyek yang berhasil diimplementasikan, kami menggunakan desain tangki virtual untuk menentukan potensi penghematan tangki hidrolik Anda. Pengurangan ukuran tangki hingga 80% seringkali dapat dicapai. Ini memberi Anda kebebasan desain yang cukup besar ketika membahas mesin Anda dan menawarkan penggunaan material yang lebih sedikit , volume oli yang lebih rendah, dan akses servis yang mudah dan nyaman.

Temukan potensi tangki hidrolik Anda sekarang. Temukan selengkapnya

Dukungan teknik: visi Anda, keahlian kami – menggabungkan kekuatan untuk kesuksesan

Kami membantu An menangani tantangan spesifik Anda dalam teknologi pengangkatan dan penanganan material. Temukan rangkaian layanan simulasi dan rekayasa teknik kami yang komprehensif.

Temukan selengkapnya

Unduhan