Sistem filter & sistem pendinginan untuk platform konverter di PLTB
Fokus: pengoperasian platform konverter Anda yang otonom & rendah pemeliharaan
Bukan hanya angin kencang dan arus deras, lautan juga menawarkan satu hal lain: ruang. Ruang yang dapat dimaksimalkan untuk PLTB lepas pantai, utamanya dalam hal revolusi energi. Platform konverter menjadi penghubung penting dalam penyaluran energi dari lautan ke pesisir. Platform ini harus terus didinginkan dengan air laut agar tidak mengalami panas berlebih. Kelancaran proses ini hanya dapat terwujud dengan filtrasi andal. HYDAC menawarkan keduanya – solusi filtrasi teruji coba berpadu pelat penukar panas kuat berbahan titanium. Baca selengkapnya.
Pangkas biaya servis yang mahal dengan solusi sistem HYDAC
Platform konverter untuk PLTB lepas pantaiHindari servis yang menguras waktu dan biaya besar
Platform konverter kini semakin diminati. Alasannya: jarak antara PLTB dan pesisir terus menjauh, sebab sistem dapat menghasilkan energi lebih tinggi di sana. Keselarasan pendinginan dan filtrasi sangat penting dalam pengoperasian platform konverter yang andal. Tanpa filtrasi hulu, kotoran dari air laut dapat merusak fungsi pendinginan – sehingga mengganggu kinerja keseluruhan platform.
Konsekuensinya: servis yang mahal dan menurunnya hasil energi menyebabkan tekanan pada keberlangsungan ekonomi PLTB, sebab pemeliharaan di lokasi memakan waktu dan biaya. Oleh karena itulah pengoperasian yang lancar seotonom mungkin harus dipertahankan. Namun, diperlukan solusi produk yang optimal. HYDAC menawarkan solusi sistem terkoordinasi yang terdiri atas pelat penukar panas dan filter bilas-balik otomatis – dikembangkan khusus untuk sektor lepas pantai.
Anda pun dapat menghemat pengeluaran lantaran juru spesialis Anda yang bertugas menggunakan alat pemeliharaan jarak jauh HYDAC untuk mengakses pengontrol mesin dari mana pun tanpa harus berangkat dengan pesawat. Cukup kirimkan alat pemeliharaan jarak jauh kami – penyiapannya cepat karena hanya memerlukan tujuh langkah saja. Sehingga lebih cepat tanggap, mengurangi ongkos perjalanan, dan meningkatkan kesiapan sistem.
Platform konverter Anda pun dapat bekerja otonom & tanpa mengalami kegagalanLindungi perangkat penukar panas dari air laut yang tercemar
Pemeliharaan di laut tidak mudah dan tidak murah. Maka dari itu, pemeliharaan tanpa pelaksanaan servis yang tidak perlu jadi semakin penting. Saran kami: berinvestasilah pada proses penyaringan air laut di hulu. Filter reguler yang memerlukan pergantian tapis dan elemen yang rumit terlalu sering dipakai di sini. Filter bilas-balik otomatis kami dapat melakukan pembersihan diri. Sumber kesalahan dapat dihindari dengan rancangan cadangan. Air laut yang bersih melindungi perangkat penukar panas Anda dari keausan. Maka dari itu, tidak perlu lagi mengutus personel ke lokasi.
Filter bilas-balik otomatis kami yang dipadukan dengan pelat penukar panas HYDAC berbahan titanium merupakan duo ideal untuk pengoperasian platform konverter Anda secara otomatis. Dengan desainnya yang kuat dan sertifikasi, jika diperlukan, Anda siap mengahadapi tantangan di lautan dengan solusi sistem kami.
Filter bilas-balik otomatis HYDAC AutoFilt® Dikembangkan untuk memisahkan partikel padat dari fluida berviskositas rendah
Filter otomatis kami adalah pilihan ideal untuk melindungi komponen sistem paling penting Anda dari penyumbatan. Sehingga komponen hilir dapat turut dilindungi dari keausan – ongkos penggantian komponen Anda berkurang, sementara sistem keseluruhan Anda dapat beroperasi lebih efisien dan ekonomis. RF3 dan RF7 AutoFilt®kami cocok untuk penggunaan di laut lepas.
Apa saja keunggulan seri AutoFilt®HYDAC?
- Perawatan simpel tanpa menggunakan perlengkapan angkat dan angkut
- Filter awet karena menggunakan segel statis yang, berbeda dari segel dinamis, tidak mudah aus
- Desain yang mengoptimalkan aliran
- Geometri elemen filter yang variatif untuk pembersihan efisien dan peremajaan optimal
- Filtrasi secara kontinu tanpa menghambat proses
- Pemantauan jarak jauh dengan kontrol cerdas dan pemantauan kondisi
- Solusi sistem optimal berpadu pelat penukar panas HYDAC
Pelat penukar panas HYDAC Pelat berbahan titanium untuk penggunaan di area lepas pantai
Bukan sekadar komponen – di HYDAC, kami mengandalkan solusi sistem canggih untuk kesuksesan maksimal bagi PLTB Anda. Kami memanfaatkan solusi siap pakai untuk mendinginkan transformator di platform konverter Anda untuk memaksimalkan peluang pemulihan panas.
Apa saja kelebihan pelat panas HYDAC?
- Pelat penyalur panas berbahan titanium yang optimal
- Lapisan cat yang tahan terhadap air laut
- Bisa menyesuaikan sertifikasi khusus (LR, DNV, dsb.)
- Mudah dilepas untuk pembersihan dan pemeliharaan
- Mudah diperbarui
- Desain khusus
Keuntungan Anda Dengan solusi sistem HYDAC
Soal Sering Ditanya (SSD / FAQ)
Bagaimana efisiensi filter bilas-balik HYDAC?
Filter bilas-balik otomatis kami sudah tersedia di pasaran selama bertahun-tahun – salah satunya karena tingkat efisiensinya yang tinggi. Ini adalah investasi satu waktu yang tidak memerlukan biaya operasional. Hadirnya fungsi self-cleaning pada filter kami otomatis menghapus kunjungan pemeliharaan sehingga Anda tak perlu merogoh kocek untuk mengganti elemen dan tapis.
Seperti apa cara kerja filtrasi isokinetis dan bilas-balik dengan RF3 HYDAC AutoFilt®?
Bagaimana cara kerja filtrasi?
Fluida yang akan disaring mengalir melalui elemen filter kawat baji pada filter bilas-balik, dari bagian dalam ke bagian luar. Dalam prosesnya, partikel diendapkan pada permukaan dalam elemen filter yang halus – fluida yang mengalir dibersihkan.
Seiring meningkatnya tingkat kontaminasi, tekanan diferensial antara bagian tercemar dan bagian bersih pada filter ikut meningkat. Setelah mencapai titik picu yang sudah disetel (biasanya 0,3 hingga 0,5 bar), pembilasan-balik otomatis dimulai.
Bagaimana cara kerja pembilasan-balik?
Motor gir memutar lengan pembilasan di bawah elemen filter untuk dibersihkan. Partikel kontaminasi yang diendapkan pada bagian dalam elemen dikendurkan dan dibilas ke saluran bilas-balik.
Kapan pembilasan-balik otomatis akan mulai menyala?
- Saat titik picu tekanan diferensial terlampaui
- Dengan fungsi pewaktu
- Dengan menekan tombol “TES”
Apa yang membedakan RF3 AutoFilt® dari RF7?
AutoFilt®melengkapi rangkaian filter bilas-balik HYDAC dengan seri tambahan yang ramah pengguna dan ringkas, yang sangat cocok untuk digunakan dalam sistemdengan ruang terbatas.
- Hemat ruang, desain horizontal
- Perangkat penutup yang dapat diputar disertakan dalam paket standar, agar mudah masuk ke dalam filter
- Pemanfaatan area filter secara maksimum
Bisakah memantau filter bilas-balik secara digital?
Untuk menghindari pengutusan personel yang tidak perlu ke PLTB lepas pantai, filter bilas-balik kami dapat dilengkapi dengan pengontrol cerdas dan pemantauan kondisi. Alhasil, Anda dapat terus memantau kondisi unit filter Anda – kapan saja dan di mana saja. Filter bilas-balik otomatis dari HYDAC juga punya fungsi swadiagnosis otonom dan diagnosis sistem.
Bagaimana cara membersihkan pelat penukar panas?
Dengan menggunakan filter bilas-balik otomatis kami, Anda telah melindungi pelat penukar panas secara preventif, sebab prafiltrasi air laut efektif mengurangi kotoran dalam proses pendinginan hilir. Hasilnya: pelat penukar panas Anda jadi bersih dan pengutusan staf ke lokasi tidak lagi diperlukan. Namun, andai pengutusan staf atau pembersihan diperlukan, pembongkarannya pun mudah – dengan kata lain, pemeliharaannya sederhana.
Sertifikasi apa saja yang bisa dipenuhi?
Baik itu pelat penukar panas atau filter bilas-balik – HYDAC menjamin mutu yang bersertifikasi. Artinya, Anda dapat meminta kami untuk mengirimkan produk dengan sertifikat dan persetujuan material yang sesuai, seperti:
- DNV
- ABS
- LLOYD‘S REGISTER
- BV
- Dan masih banyak lagi