Dari servis hingga pengelolaan fluida secara menyeluruh – semua dari satu sumber

Pusat Layanan HYDACServiCentermenyediakan beragam layanan komprehensif untuk pemeliharaan, inspeksi, dan pengelolaan fluida yang profesional untuk aplikasi Anda. Tujuan kami adalah mengurangi downtime pabrik hidrolik dan sistem pelumasan Anda serta meningkatkan masa pakai sistem kontrol elektrohidrolik open-loop dan closed-loop.

Keahlian personel spesialis kami yang berpengalaman, persetujuan untuk produk HYDAC dari seluruh dunia, dan kolaborasi erat dengan lembaga pemeriksaan internasional terkait seperti TÜV, Germanischer Lloyd dan DVGW – inilah fitur menonjol HYDAC.

commissioning komponen, subsistem, dan keseluruhan sistem

Kami punya peralatan yang tepat dan pengetahuan sistem untuk semua jenis penugasan servis. Baik itu yang meliputi commissioning seluruh sistem pelumasan, hidrolik, alat kontrol, atau menghubungkan komponen baru dan mengintegrasikan subsistem pada sistem yang telah ada – kami mengurus commissioning aplikasi Anda.

Dimulai dengan penyiapan, lalu pemasangan, pemipaan, serta pembilasan sistem dan uji tekanan, kemudian penyiapan awal itu sendiri – sepanjang tahapan ini, Anda didukung oleh tim personel ahli yang berpengalaman di bidang hidrolik, elektronika, sistem kelistrikan, pengerjaan logam, pengelasan, dan pengelolaan konstruksi untuk penugasan servis di seluruh dunia.

Pemeriksaan dan pemeliharaan berdasarkan kebutuhan untuk sistem dan pabrik Anda

Pemeriksaan rutin terhadap parameter pengoperasian dan sistem bisa melindungi mogoknya mesin yang menguras biaya. Pusat Layanan HYDAC memantau, misalnya, kondisi oli dan filter serta tekanan akumulator dan setelan katup pada aplikasi Anda. Guncangan dan getaran peralihan direkam menggunakan alat pengukuran terbaru, sementara parameter dianalisis dan dicatat. Berbekal informasi ini, interval pemeriksaan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Selain tugas pemeliharaan umum tersebut, Pusat Layanan HYDAC juga melaksanakan inspeksi rutin sesuai Pedomen Peralatan Tekanan – atau memindahkan akumulator tekanan yang telah beroperasi ke BetrSichV yang baru (regulasi keamanan industri Jerman). Keamanan komponen juga bisa kami cek.

Servis kalibrasi di Pusat Layanan HYDAC dan secara kunjungan Optimalkan kualitas alat pengujian Anda dengan memanfaatkan servis kalibrasi di Pusat Layanan HYDAC atau di lokasi Anda di laboratorium kalibrasi mobil kami.

Semua alat kalibrasi yang kami pakai dapat dilacak sesuai standar pengukuran nasional dan mancanegara.

Pemeriksaan alat pengukuran dan pengujian dimasukkan sebagai elemen Jaminan Mutu yang penting untuk kalibrasi standar dalam rangkaian standar DIN EN ISO 9000-9004. Pemeriksaan alat pengukuran dan pengujian harus menjamin bahwa semua alat pengujian relevan untuk mutu produk, mengukur “secara akurat”. Untuk memastikan hal ini, alat pengujian wajib dikalibrasi secara berkala dan wajib memiliki rekam jejak sesuai standar pengukuran nasional. Selain itu, pembacaan yang dilakukan harus didokumentasikan.

Kami menyiapkan protokol pengujian dan menerbitkan sertifikasi kalibrasi untuk:

  • Sensor partikel
  • Sensor pencemaran
  • Sensor suhu
  • Sensor tekanan
  • Sakelar tekanan
  • Perekam Data Portabel
  • Pengukur laju aliran
  • Unit display

 

Pusat Layanan HYDAC menyarankan sedikitnya satu kalibrasi per tahun, tergantung kondisi operasional dan tujuan penggunaan alat pengukuran atau pengujian.

Pengisian oli yang baru, pembersihan tangki, atau penggantian oli menyeluruh dilakukan oleh HYDAC Penanganan yang profesional saat mengangkut fluida dalam jarak hingga 120 m dan volume hingga 200 m³, lengkap dengan pembilasan pipa.

HYDAC bisa menawarkan layanan berikut sesuai keperluan:

  • Pengecekan awal untuk mesin dan sistem Anda untuk kebersihan serta perangkat keamanan yang diperlukan dan bukti sumber kebocoran.
  • Pengosongan pipa dan alat konsumsi yang diperlukan serta pengisian mesin atau tangki sistem dari tanker atau kontainer lain melalui unit filtrasi.
  • Pembilasan mesin dan sistem pada sirkuit utama hingga kelas kebersihan yang disyaratkan tercapai.
  • Pengukuran kelas kebersihan pada aliran secara kontinu serta pengambilan sampel oli sebagai contoh referensi untuk pengukuran komparatif di masa mendatang.
  • Sambungan pipa dan perangkat lain yang terhubung serta pengecekan kebocoran final.
  • Dokumentasi kerja dan kelas kebersihan yang menyeluruh termasuk penyelesaian catatan servis yang tetap melekatpada mesin.

Manfaat HYDAC bagi Anda

Langsung di lokasi Anda – dari lokal untuk lokal #DekatDenganPelanggan #Lokal #BantuanCepat

Jika diminta, kami dapat melaksanakan perbaikan di tempat pelanggan untuk semua rangkaian produk HYDAC serta perangkat ainnya. Dengan menyesuaikan kebutuhan Anda, kami membedakan perbaikan terkait pesanan individu dengan pertimbangan biaya sebelumnya, dan paket menggunakan komponen pengganti dan suku cadang.

Untuk kebutuhan paling mendesak, kami melaksanakan perbaikan darurat atau kilat. Dalam kasus seperti itu, Anda akan menerima kembali suku cadang yang telah diperbaiki dalam hitungan jam – atau kami akan kembali memasangkannya ke sistem.

Meningkatkan produktivitas dan kesiapan sistem Anda #KesiapanSistem #MeningkatkanProduktivitas #MengurangiBiaya

Kemajuan dari sisi teknis tidak dapat dihentikan – dalam banyak aplikasi, mesin yang dibeli saat ini tidak dapat memproduksi di level standar yang dibutuhkan di masa mendatang. Alih-alih beli baru, solusi alternatif terbaiknya, baik secara teknis maupun secara biaya, adalah mengubah dan meremajakan komponen dan sistem yang dipakai.

Di semua bidang keahlian, kami akan bekerja sama dengan Anda untuk menemukan potensi pengoptimalan untuk aplikasi Anda – sehingga Anda dapat mengurangi pengeluaran operasional Anda serta meningkatkan produktivitas dan kesiapan sistem Anda.

Unduh

Hubungi kami untuk dukungan profesional terkait topik layanan

Mesin dan sistem masa kini memiliki tingkat spesialisasi yang tinggi, dan menugaskan spesialis yang berbeda untuk rangkaian suku cadang kompleks yang ektensif bukan keputusan yang baik secara ekonomis. Dengan HYDAC, Anda mendapat mitra yang akan mendukung Anda dengan bantuan dan saran praktis – sehingga Anda bisa terus fokus pada bisnis inti Anda, mengurangi biaya dan mengamankan keunggulan kompetitif Anda.

Layanan telepon

Untuk dukungan teknis terkait produk dari lini HYDAC, pelanggan dapat menghubungi kami lewat telepon pada hari kerja mulai 8 pagi hingga 4 sore. Dengan bantuan SAP, CAD, dan arsip dokumentasi yang ekstensif, staf kami dapat menjawab pertanyaan Anda – hubungi kami!

Tel.:(+49) (0)6897-509 8585

Layanan telepon 24-jam

Untuk proyek tertentu, layanan telepon 24-jam tersedia via kode panggilan pelanggan tertentu. Staf teknis yang dihubungi dapat memberikan info teknis dan riwayat permesinan terkait sepanjang waktu.