Sistem filter
Peranti lunak Pemantauan Fluida FluMoS Light
Peranti lunak Pemantauan Fluida FluMoS Light merupakan peranti lunak yang membaca, menampilkan, dan mengedit data dari sensor fluida HYDAC. Ia dapat melakukan sambungan 3 sensor secara simultan.
FluMoS Light dapat digunakan berbarengan dengan sensor antarmuka HSI generasi terbaru (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) dan sensor tanpa antarmuka HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
Peranti lunak FluMoS Light digunakan untuk:
- Menampilkan nilai pengukuran secara online pada PC dalam format tabel dan grafik
- Menyimpan fail catatan di hard drive
- Merepresentasikan fail log dari hard drive/floppy disk dan media cadangan sebagai fail grafik
- Mengolah fail log tersimpan, seperti Microsoft Excel
Cakupan penerapan:
- Pemantauan nilai pengukuran sensor dari jarak jauh
- Pemeliharaan berdasarkan kondisi
Peranti lunak Pemantau Fluida FluMoS Mobile
FluMos Mobile HYDAC untuk Android – akses Anda terhadap Unit FluidControl HYDAC
Dapatkan data ukur pemantauan kondisi fluida Anda di perangkat Android Anda!
FluMoS Mobile adalah alat untuk menampilkan dan mengunduh data pengukuran dari FluidControl Unit FCU 1000 dan Unit SensorMonitoring SMU 1200 ke perangkat Android Anda.
Fitur FluMoS Mobile
- Menampilkan nilai pengukuran terkini (pencemaran partikel padat, kejenuhan dan suhu air) FluidControl Unit FCU 1000 Anda dalam format tabel
- Menampilkan progres nilai pengukuran (pencemaran partikel padat, kejenuhan dan suhu air) FluidControl Unit FCU 1000 Anda dalam format grafik (satu grafik tiap saluran pengukuran)
- Mengunduh fail log secara selektif dalam format .dat dari memori internal FCU 1000 atau SMU 1200 ke perangkat Android Anda
- Penyimpanan data pengukuran secara online di perangkat Android Anda (bisa dilakukan dengan versi selanjutnya)
Anda dapat menembuskan fail .data dengan mudah ke perangkat lain seperti PC melalui email.
Selanjutnya, fail akan diolah di FluMoS.
Modul fungsi & alat bantu pemrograman Sensor Kontaminasi CS 1000
Kami menawarkan alat bantu pemrograman sebagaimana ditampilkan di bawah untuk pengintegrasian Sensor Kontaminasi CS 1000 ke kontrol Siemens S7-300 / S7-400. Tersedia untuk diunduh secara gratis.
Peranti lunak ini terdiri atas modul fungsi dan petunjuk pemrograman.
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Modul fungsi CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Teknologi fluida
Konfigurator Papan Tertanam
Alat peranti lunak grafikKonfigurator Papan TertanamMemungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan On-Board Electronics (OBE) katup proporsional HYDAC dan menaksirnya.
Berbagai nilai dapat dipantau secara real-time dan parameter internal dapat dilihat dan diubah.
Selain itu, peranti lunak ini dapat menyimpan dan mengimpor parameter untuk pertukaran yang cepat dan mengurangi waktu penyiapan sistem.
Perekayasaan sistem
Peranti lunak pembuatan parameter modul kontrol EHCD
Peranti lunak pembuatan parameter kami dapat digunakan untuk membuat parameter modul kontrol digital kami yang sederhana dan cepat.
Ringkasan fungsi utamanya:
- Input parameter berbentuk tabel
- Menyimpan dan memuat rangkaian parameter
- Memantau data pengolahan yang ditampilkan
- Fungsi osiloskop 4-saluran dengan penyimpanan data
- Fungsi kontrol jarak jauh
- Kompatibel untuk semua modul kontrol EHCD digital kami
Paramter yang tersedia akan terbaca saat modul yang terhubung teridentifikasi dan ditampilkan dalam tabel parameter.
Fungsi ekspor dapat digunakan untuk mengekspor rangkaian parameter dari PC ke modul.
Dengan mode offline pengguna dapat mengedit rangkaian parameter pada PC dan menyimpannya meski tidak ada modul terhubung.
Fungsi pemantauan dapat menampilkan variabel pengolahan dan serta input dan output digital, tergantung pada modul yang terhubung.
Dengan fungsi kontrol jarak jauh yang terintegrasi, pengontrolnya dapat dikendalikan langsung dan transmisi dapat diatur tanpa kontrol tingkat tinggi.
Pada dasarnya, peranti lunak pembuatan parameter dapat berjalan di semua komputer Windows dengan Windows 2000/XP/7/10.
KineSys
Alat Pengubah Frekuensi – Untuk Kabinet HFI-CM HYDAC
Peranti lunak HFI-CM-Startup (alat pengubah frekuensi – untuk kabinet HYDAC ) yang andal menawarkan beragam metode untuk mempercepat penyiapan dan mengoptimalkan sistem penggerak KineSys.
Penyiapan awal berpandu dialog dengan dukungan penggerak berbasis grafis menyederhanakan konfigurasi elektromekanis atau sistem hidrolik. Motornya ditaksir melalui pelat nama elektronik.
Fail pengawasan operasional dapat digunakan untuk melaksanakan sejumlah penyiapan. Hasilnya adalah efisiensi waktu yang signifikan dalam rangkaian proyek. Peranti lunak ini dilengkapi dengan instrumen diagnosis yang praktis dan intuitif.
Alat Pengubah Frekuensi – Untuk Motor HFI-MM HYDAC
Peranti lunak PC HMM-Start-Up (c) sangat mudah digunakan berkat UI yang intuitif sehingga menjadikannya antarmuka terbaik untuk sistem penggerak Anda dari KineSys HYDAC.
Peranti lunak ini dapat menaksir elektromekanis atau sistem hidrolis dengan cepat dan lugas. Fungsi osiloskop integratifnya dapat dipakai untuk menampilkan operasional dan data pengukuran serta mengecek pengaturan.
Identifikasi motor otomatis, pengaturan parameter bawaan, dan tampilan nilai-aktual khusus akan mengotomatiskan dan mempercepat penyiapan awal penerapannya.
Unduh HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Elektronik
Peranti lunak PC HMG 2500 / 30x0
Peranti lunak ini merupakan paket praktis dan sederhana untuk menganalisis dan mengarsipkan kurva dan log yang telah dicatat menggunakanHMG 2500 / 30x0, atau untuk mengekspor data untuk diintegrasikan pada program PC, jika diperlukan.
Paket ini juga dapat mengoperasikan HMG 2500 / 30x0 langsung dari komputer. Pengaturan dasar dapat disesuaikan dan pengukuran dapat diinisiasi secara online dan ditampilkan langsung pada layar PC secara real-time seiring berlangsungnya pengukuran kurva.
Unduh Peranti Lunak HMGWin V03
Firmware HMG 2500, panduan
Panduan firmware HMG 3010
Firmware HMG 3000, panduan
Peranti lunak CMWIN PC
Peranti lunak ini dikembangkan khusus untuk penerapan pemantauan kondisi.
Selain fungsi HMGWIN 3000, peranti lunak ini memungkinkan
- Sensor Pemantauan Kondisi (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) dan
- Perangkat Pemantauan Kondisi (CMU 1000, CSI-F-10)
untuk dibacakan, disesuaikan, dan di-parameter-kan.
Lebih lanjut, program penerapan untuk CMU 1000 dan CSI-F-10 bagi pengguna tertentu dapat disusun, digabungkan, dan diuji dengan mudah dan praktis (sesuai dengan IEC 61131).
Firmware CMU 1000 tersedia dalam berbagai versi. CMU V01.xx hanya dapat diperbarui dengan versi V01.xx, dan CMU V02.xx hanya dengan versi V02.xx.
Panduan firmware HMG 1000
Driver USB HMG / CMU
Apabila instrumen pengukuran HYDAC terhubung perdana ke PC, driver USB yang diperlukan harus sudah terpasang.
Driver tersebut juga sudah disertakan dalam CD-ROM dalam paket pengiriman.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Memperbarui instrumen pengukuran untuk digunakan dengan USB 3.0
Apabila terjadi masalah saat menghubungkan perangkat pengukuran HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) ke USB 3.0, Anda harus memperbarui driver.
Unduh pembaruan USB3
Update Anleitung USB 3.0 DE
Petunjuk Pembaruan USB 3.0 EN
Peranti Lunak-PC ZBE P1-WIN
Untuk pemrograman dan pembuatan parameter sakelar tekanan HYDAC dan sensor IO-Link HYDAC yang dapat diprogram.
Peranti lunak-PC ZBE P1-WIN hanya dapat digunakan dengan adaptor pemrograman ZBE P1 HYDAC.