Optimalkan efisiensi mesin listrik Anda dengan unit daya padat HYDAC yang cerdas
Dalam diskusi tentang elektrifikasi mesin bergerak yang sukses, satu faktor penting sering tersembunyi: pasokan hidrolik-elektro yang dioptimalkan untuk hidrolik. HYDAC telah mengembangkan HYDAC EcoPack - sistem modular untuk unit daya padat - khusus untuk persyaratan ini. Ini memungkinkan Anda mengoptimalkan efisiensi mesin listrik Anda dan menggunakan kebebasan baru yang disediakan oleh variabilitas kecepatan untuk memasok hidrolik Anda dengan energi sesuai kebutuhan. Baca terus untuk mengetahui bagaimana Anda juga dapat dengan cepat dan mudah mengalami manfaat dari solusi pelanggan kami yang telah dikembangkan sebelumnya dan unit daya hidrolik yang disesuaikan.
Paket bebas masalah untuk elektrifikasi Anda: Unit daya hidrolik HYDAC dengan perangkat lunak aplikasi
Siapa pun yang mengandalkan pasokan hidrolik elektro yang efisien dan dioptimalkan untuk hidrolik bebas-emisi menghemat energi, mengurangi kebisingan yang mengganggu dan memotong waktu pengembangan. Dengan unit daya padat kecepatan-variabel HYDAC EcoPack, kami menawarkan solusi mandiri yang secara efisien memasok sistem hidrolik Anda. Unduh semua informasi tentang HYDAC EcoPack sekarang.
Efisiensi energi Waktu operasi mesin maksimum berkat komponen yang terkoordinasi
Pada tahun 2030, jejak CO EU2seharusnya berkurang secara signifikan – semakin meningkatkan permintaan untuk mesin bebas-emisi. Tetapi unit daya hidrolik elektro diperlukan untuk menggerakkan berbagai fungsi hidrolik utama dan tambahan dengan kepadatan daya tinggi bahkan tanpa mesin pembakaran. Saat merancang unit daya ini, fokusnya adalah pada efisiensi energi. Dari teknologi motor sinkron yang efisien hingga optimalisasi hidrolik - misalnya dengan strategi pompa yang cerdas - kerugian pencekikan dapat dihindari dan energi dapat dihemat.
Modularitas tinggi Solusi sistem khusus dengan komponen yang terkoordinasi
HYDAC EcoPack selalu terlihat berbeda. Karena itulah tepatnya bagaimana aplikasi spesifik mesin Anda membutuhkannya. Dari level tegangan yang berbeda, teknologi motor dan pendinginan air atau udara hingga desain pompa yang berbeda dan blok kontrol fungsi yang padat. Andalkan pengalaman bertahun-tahun HYDAC: unit daya padat kami dari keluarga produk EcoPack menawarkan Anda solusi sistem khusus berdasarkan komponen yang terkoordinasi.
Solusi kami secara detail: unit daya padat hidrolik elektro kecepatan-variabelMari kita bicarakan tentang hidrolik: bagaimana mesin yang telah dielektrifikasi menggunakan energi secara efisien
Unit daya padat HYDAC memasok berbagai fungsi utama dan tambahan, seperti menyapu atau mengemudi pada mesin kota yang telah dielektrifikasi, dengan energi hidrolik. Selain motor dan inverter, yang mengubah arus searah dari baterai menjadi arus bolak-balik dan mengendalikan motor, sebagian besar terdiri dari pompa dan blok kontrol fungsi khusus, yang langsung dipasang pada unit atau ditempatkan di mana saja di mesin sebagai blok kontrol terpisah.
Anda dapat sebagian besar menghindari kerugian pencekikan dengan membagi tingkat tekanan yang berbeda menggunakan pompa ganda atau tiga kali lipat. Anda dapat menggunakan energi yang dihemat ini untuk memperpanjang waktu operasi mesin bebas-emisi Anda atau merancang baterai yang lebih kecil.
Temukan unit daya modular standar HYDAC EcoPack
Unit daya padat kami dalam seri EcoPack didasarkan pada jajaran produk HYDAC yang luas, yang dapat diskalakan dalam ukuran dan modular dalam desain berkat antarmuka yang distandarisasi. Para ahli kami mendukung Anda dari fase perencanaan hingga integrasi. Jadi Anda juga dapat menemukan solusi yang tepat untuk proyek elektrifikasi spesifik Anda, yang akan terdiri dari hal-hal berikut:
- teknologi motor sinkron yang efisien dengan inverter yang sesuai untuk mengendalikan motor dengan pendinginan udara atau pendinginan air opsional
- Rentang tegangan-rendah dari 48 - 96 V dan rentang tegangan-tinggi hingga 420 V, tegangan lain tersedia atas permintaan
- Hingga 31 kW daya nominal dan daya puncak hingga sedikit di atas 50 kW
- Pompa yang dioptimalkan untuk kebisingan dalam desain pompa tunggal, ganda atau tiga kali lipat
- Kontrol hidrolik yang fleksibel terintegrasi ke dalam blok kontrol, digabungkan dengan pompa yang tepat atau blok kontrol terdesentralisasi
EcoPack+: peningkatan untuk kontrol aliran berbasis-kebutuhan kecepatan-variabel dengan perangkat lunak aplikasi
Sebagai pengguna, Anda tidak perlu lagi khawatir tentang strategi operasi. Sedangkan dalam aplikasi dengan mesin pembakaran, pompa perpindahan-variabel digunakan untuk memasok sistem hidrolik sesuai-kebutuhan, variabilitas kecepatan menawarkan kemungkinan baru. Gunakan kebebasan baru yang disediakan oleh kontrol aliran berbasis kebutuhan kecepatan variabel untuk memasok sistem hidrolik Anda seefisien mungkin. Keuntungan tambahan adalah berkurangnya emisi kebisingan, karena strategi operasi menggabungkan kecepatan penggerak dengan persyaratan laju aliran konsumen.
Menguasai kompleksitas dan mengurangi pekerjaan pengembanganDengan sistem plug-and-play yang telah divalidasi sebelumnya, Anda dapat mulai bekerja hanya dalam beberapa langkah
EcoPack+ hanya membutuhkan sinyal pelepasan dari Anda! Tidak diperlukan pengetahuan pemrograman. Gunakan modul fungsi kami yang telah divalidasi sebelumnya untuk mendapatkan manfaat dari fungsi ekstensif perangkat lunak aplikasi, yang penting untuk pengoperasian unit daya. Anda juga tidak perlu khawatir tentang operasi yang efisien atau kontrol loop-terbuka dan loop-tertutup unit daya hidrolik HYDAC Anda. Selain kontrol aliran berbasis-kebutuhan loop-tertutup, perangkat lunak aplikasi menawarkan Anda fungsi lebih lanjut seperti fungsi start dan stop lembut serta manajemen daya dan kesalahan terintegrasi.
EcoSwitch: alternatif untuk mesin tanpa opsi variasi kecepatan
Cara meningkatkan efisiensi mesin tanpa peran penggerak
Pada banyak mesin bergerak, peluang mengatur kecepatan penggerak bersifat terbatas atau kecepatannya digabungkan pada penggerak lain, misalnya penggerak traksi – dalam hal ini, penyesuaian variabel tanpa batas pada kecepatan pompa sering kali tidak tercapai dan penggunaan pompa perpindahan variatif dirasa tidak ekonomis.
EcoSwitch HYDAC menawarkan solusi inovatif khusus untuk penerapan tersebut. Alih-alih menyesuaikan kecepatan pompa secara konstan dengan kebutuhan yang fluktuatif, EcoSwitch mengoptimalkan pengoperasian pompa hidrolik melalui pengalihan yang cerdas. Solusi kami menggunakan pompa ganda – ketika kebutuhan laju aliran hidrolik anjlok, EcoSwitch mengalihkan satu tahapan pemompaan untuk mengurangi tekanan sirkulasi. Apabila kebutuhan laju aliran kembali meningkat, tahapan pemompaan dialihkan lagi ke sistem. Sehingga hilangnya energi secara berlebihan dapat dihindari dan efisiensi keseluruhan sistem meningkat.
Pelajari selengkapnya tentang EcoSwitch HYDAC kami sekarang: unduh artikel teknis kami.
Keuntungan unit daya padat HYDAC untuk mesin yang telah dielektrifikasi secara sekilas
FAQ
Berapa peringkat perlindungan IP EcoPack?
Peringkat IP-nya adalah IP65 berdasarkan DIN EN 60529 atau IP6K9K berdasarkan ISO 20653.
Apa opsi komunikasi BUS yang tersedia?
CANopen standar (SAE J1939 tersedia atas permintaan)
Berapa tingkat kebisingan EcoPack?
Tergantung pada aplikasi Anda, kami menawarkan portofolio luas pompa yang dioptimalkan untuk kebisingan. Tergantung pada tingkat tekanan dan kecepatan, kami dapat mengurangi pengukuran tingkat tekanan suara hingga 20%. Itu sesuai dengan pengurangan suara yang dirasakan hingga 75%.
Kapan saya harus memilih EcoPack dan kapan saya harus memilih EcoPack+?
HYDAC EcoPack memberi Anda fleksibilitas penuh saat menerapkan strategi operasi Anda (misalnya menetapkan kecepatan tetap tergantung pada fungsi, membagi tingkat tekanan dengan solusi pompa ganda dalam hubungannya dengan blok kontrol spesifik-klien). EcoPack+ melihat kami melanjutkan prinsip mudah-untuk-digunakan kami, dengan strategi operasi untuk kontrol kecepatan termasuk, tidak lupa manajemen daya dan manajemen kesalahan.
Apa arti "+" dalam EcoPack+?
Perangkat keras (inverter, motor dan pompa) berasal dari jajaran produk EcoPack dan dilengkapi dengan unit kontrol tambahan dengan perangkat lunak aplikasi untuk kontrol kecepatan. "+" berarti perangkat lunak aplikasi, yang menawarkan fitur tambahan - seperti kontrol aliran berbasis-kebutuhan kecepatan-variabel.
Peningkatan efisiensi apa yang ditawarkan EcoPack+?
Penghematan energi yang dicapai melalui kontrol aliran-sesuai-permintaan kecepatan-variabel tergantung pada banyak faktor, mulai dari mesin dan berakhir dengan spektrum beban masing-masing. Sebagai bagian dari pengujian mesin uji yang dimodifikasi - traktor (dengan daya sekitar 55 kW dan berat sekitar 3,75t) di mana sistem kemudi hidrostatik disuplai oleh EcoPack+ - penghematan energi hidrolik hingga 80% diukur dibandingkan dengan pompa perpindahan tetap yang digerakkan oleh motor diesel.
Bagaimana efisiensi EcoPack+ dibandingkan dengan unit dengan pompa perpindahan variabel beban-sensor?
Secara umum, EcoPack+ mencapai efisiensi yang lebih tinggi, terutama dalam mode siaga dan dalam rentang laju aliran moderat. Dalam aplikasi permintaan laju aliran tinggi, sistem-sistem tersebut setara. Namun, efisiensi tergantung pada banyak faktor, seperti kecepatan penggerak.
Bagaimana tingkat kebisingan EcoPack+?
Secara umum, EcoPack+ memiliki tingkat kebisingan yang sangat rendah, karena kecepatan digabungkan dengan permintaan aliran volume sistem hidrolik, yaitu kecepatan meningkat dengan meningkatnya permintaan aliran volume dan begitu juga tingkat kebisingan. Jika kebisingan adalah elemen kunci, pompa SuperSilent dapat dirancang.
Berapa tegangan suplai yang dibutuhkan EcoPack+?
Karena perangkat keras berasal dari EcoPack, ia dapat mencakup rentang lebih lanjut dari 48 - 96 V dan, dalam rentang tegangan-tinggi, hingga tegangan nominal 420 V. Unit kontrol untuk perangkat lunak aplikasi disuplai melalui sistem kelistrikan on-board 12 atau 24 V.
Komunikasi apa yang digunakan EcoPack+?
Protokol SAE J1939 digunakan untuk komunikasi CAN antara unit kontrol kendaraan dan EcoPack+.
Untuk apa komunikasi CAN diperlukan?
EcoPack+ terutama menerima sinyal pelepasan melalui komunikasi CAN. Selain itu, EcoPack+ mengirimkan pesan status tentang mode operasi serta data operasi (misalnya kecepatan) ke sistem kontrol kendaraan. Dimungkinkan juga untuk menyesuaikan batas arus unit daya secara dinamis selama operasi - misalnya jika sistem manajemen baterai (BMS) membatasi arus penarikan. Batas arus dinamis juga dikirim ke EcoPack+ melalui CAN.
Apakah komunikasi CAN wajib?
Tidak, komunikasi CAN tidak wajib. Sinyal pelepasan juga dapat dikirim melalui sinyal analog.
Sinyal apa yang dibutuhkan EcoPack+?
EcoPack+ pada dasarnya hanya membutuhkan sinyal pelepasan, yang dikirim ke EcoPack+ melalui komunikasi CAN atau alternatif melalui sinyal analog. Jika diinginkan, pelanggan dapat menyesuaikan batas arus secara dinamis.
Apa yang dilakukan perangkat lunak aplikasi EcoPack+?
Tugas utama perangkat lunak aplikasi adalah mengontrol kecepatan unit dalam sirkuit tertutup. Kontrol aliran sesuai-permintaan kecepatan-variabel didasarkan pada sinyal sensor-beban hidrolik. Seperti pompa perpindahan variabel, EcoPack+ menyesuaikan aliran yang diangkut sesuai dengan kebutuhan sistem hidrolik, tetapi dengan mengubah kecepatan rotasi daripada mengubah volume perpindahan (seperti pada pompa perpindahan variabel). Selain itu, perangkat lunak aplikasi membantu dengan manajemen daya mesin dengan memungkinkan batas arus disesuaikan sesuai situasi. Perangkat lunak aplikasi juga digunakan untuk mengontrol manajemen pelepasan dan kesalahan.
Bagaimana kecepatan EcoPack+ dikontrol?
Kecepatan EcoPack+ tidak dikontrol dengan memasukkan kecepatan yang ditetapkan. Sebenarnya, kecepatan diatur dalam loop kontrol tertutup tergantung pada kebutuhan laju aliran situasional. Permintaan dikonfirmasi melalui sinyal sensor-beban hidrolik. Keuntungannya adalah tidak diperlukan sensor tambahan dalam sistem hidrolik.