Manajemen Perangkat dari HYDAC: Untuk Pengelolaan Alat/Perangkat Tambahan yang Simpel & Fleksibel

Temukan solusi HYDAC untuk pengangkut peralatan multifungsi sekarang

Pasokan dan perlindungan untuk peralatan dan alat/perangkat tambahan yang digerakkan oleh hidrolik bukan hanya berbeda antara satu produsen dengan produsen lainnnya. Namun juga bervariasi untuk tiap modelnya. Kontrol untuk sistem penggantian cepat juga harus dirancang spesifik sampai ke tipe dan ukuran yang digunakan. HYDAC menawarkan solusi fleksibel untuk pengelolaan alat/perangkat Anda: dari katup kontrol untuk konfigurasi sirkuit tambahan yang fleksibel dan perlindungan tekanan khusus yang dikombinasikan dengan pengembalian tangki terpisah untuk sistem penggantian cepat. Fokus pada beragam fungsionalitas : cari tahu lebih lanjut tentang cara kerjanya di sini.

Sistem HYDAC Menggagas Fondasi untuk Pengelolaan alat/perangkat tambahan Anda

Satu mesin, beragam kemungkinan: optimalkan juga mesin bergerak Anda dengan sistem hidrolik HYDAC untuk alat/perangkat tambahan dan sirkuit tambahan. Temukan solusi kami sekarang.

Hubungi kami sekarang

Aman, Hemat Energi, Mudah Digunakan: Apakah Pengangkut Peralatan Anda memenuhi Persyaratan ini?

Mengurangi Kompleksitas, Ruang Pemasangan, dan Biaya

Mesin yang bergerak digunakan untuk berbagai fungsi. Sirkuit hidrolik tambahan untuk konfigurasi berbeda sering kali memerlukan laju arus tinggi sehingga perlu adanya katup dan blok kontrol berukuran besar. Faktor tersebut menyita ruang pemasangan dan bobot yang penting. Oleh sebab itu, solusi yang lebih kecil dan efisien untuk pengelolaan alat/perangkat jadi semakin penting.

Standar, namun Fleksibel

Mesin bergerak punya banyak kegunaan. Akan tetapi, banyaknya varian konfigurasi mengakibatkan banyaknya juga varian katup . Sehingga makin diperlukan sistem terstandardisasi dan variatif yang dapat beradaptasi secara fleksibel terhadap parameter mesin dan mudah untuk digunakan. Serahkan saja pada sistem cerdas agar pengelolaan alat/perangkat tambahan Anda menjadi semakin praktis dan fleksibel.

Solusi Kami: Perlindungan Tekanan Khusus dalamDesain yang RingkasNikmati keuntungan dari sistem dan komponen kami untuk penanganan alat/perangkat tambahan Anda

Kontrol tekanan proporsional untuk sirkuit tambahan dengan Manifold Pelepas Tambahan HYDAC
 
Kebocoran katup yang sangat rendah dan rangkaian fungsi yang melimpah: blok kontrol kami untuk perlindungan tekanan khusus untuk penghubung dua alat menawarkan solusi yang optimal untuk kebutuhan Anda. Dengan kata lain, Anda mendapatkan sistem yang dilengkapi banyak pilihan kontrol terlepas dari desainnya yang standar.
 
Keunggulannya: katup pelepas tekanan proporsional yang dioptimalkan untuk penerapan pada versi failsafe. Kebocoran rendah dan siklus delta p yang juga rendah memungkinkan operasional alat/perangkat tambahan yang hemat energi dan aman. Silinder untuk alat/perangkat tambahan disangga pada posisinya dan oli yang mengalir kembali diarahkan ke tangki dengan jumlah yang terbuang minimal. Ini artinya, alat/perangkat tambahan yang bereaksi sensitif pada tekanan balik (seperti palu hidrolik) turut dilindungi.
 

Fungsi yang dapat anda andalkan:
 

  • Perlindungan tekanan proporsional hingga 420 bar dengan kurva p-I yang melandai (failsafe) dan tekanan maksimum yang dapat disesuaikan secara mekanis
  • Fungsi katup antibocor
  • Ukuran nominal 20 memungkinkan laju arus hingga 600 l/menit
  • Saat diperlukan, pisahkan pelepasan oli pemantik untuk fungsi proporsional yang tidak bergantung pada tekanan pelepasan
  • Dua katup proporsional untuk perlindungan khusus dari dua porta tambahan

Sejumlah Fitur Dipadukan dalam Blok Kontrol Ringkas: Keuntungan Anda

Kemungkinan konfigurasi yang fleksibel berkat perlindungan tekanan proporsional khusus

Opsi Konfigurasi Fleksibel

Berkat perlindungan tekanan proporsional khusus pada semua sambungan alat

Untuk penahanan beban muatan yang aman: Teknologi katup bebas-bocor HYDAC

Penahanan Beban Muatan yang Aman

Bisa diwujudkan dengan teknologi katup antibocor

Pengoperasian Anda dijamin hemat energi berkat ketahanan terhadap arus rendah.

Pengoperasian Hemat Energi

Hambatan aliran yang sangat rendah saat katup dibuka menghapus kebutuhan terhadap katup pengalih tambahan

Sistem dan Komponen HYDAC lainnya untuk Pengangkut Perlengkapan Multifungsi

Kontrol Hidrolik untuk Sirkuit Tambahan dengan Katup Pengukur beban LCX-6 HYDAC

Ringkas dan hemat biaya: sistem katup modular LCX-6 katup pengukur beban HYDAC sangat ideal untuk berbagai tipe perlengkapan tambahan pada semua jenis mesin bergerak, seperti ekskavator atau pengangkut muatan. Kendalikan beberapa sirkuit tambahan dengan sangat fleksibel dan tingkatkan kombinasi perpaduan opsi untuk alat/perangkat tambahan Anda. Pada saat yang sama, solusi ini juga menawarkan fleksibilitas maksimal dan integrasi yang mudah untuk produksi massal.

Kontrol untuk Sistem Pergantian Cepat

Komponen hidrolik yang andal dan awet: percayakan pada desain housing ringkas untuk pengoperasian berbagai sistem pergantian cepat. Blok kontrol HYDAC untuk menyuplai sistem adaptasi yang simpel dan fleksibel untuk perpindahan cepat peralatan Anda. Kontrol antibocornya menghadirkan sistem solenoid yang lebih kuat untuk sensitivitas yang jauh berkurang terhadap pencemaran.
 
Baik itu solusi yang efektif secara biaya untuk mesin ringkas atau sistem kontrol berperforma tinggi untuk mesin besar dengan banyak persyaratan - dengan rangkaian produk kami, kami akan carikan solusi yang dibuat khusus untuk mesin Anda. Hubungi kami untuk proyek Anda.

Hubungi kami sekarang

Brosur produk tersedia untuk diunduh

Sistem Hidrolik yang Andal untuk Mesin Bergerak Anda

Cari solusi tepat untuk alat/perangkat tambahan Anda sekarang. Hubungi tim ahli kami.

Hubungi kami sekarang