Kontrol mesin pres HYDAC dalam desain campuran (hybrid)

Tiada tanding – hidrolik berkecepatan variatif dalam teknologi mesin pres

Dalam teknologi mesin pres, fungsi adalah prioritas utama: mesin harus hemat energi serta berfungsi aman dan andal. Blok kontrol mesin pres merupakan komponen penting dalam kontrol mesin pres. Saat komponen ini dipadukan dengan konstruksi penggerak hidrolik berkecepatan variatif, potensi untuk operasional yang produktif dan efektif secara biaya terbuka lebar. Blok kontrol HYDAC kami yang unik dalam desain campuran (hybrid) tidak hanya mengunggulkan keamanan mesin pres. Namun juga hadir dalam desain ringkas yang unik untuk mengurangi ruang pemasangan secara maksimal - desain ini juga sesuai dengan standar DIN EN ISO 16092-3.

Apa yang membuat kontrol mesin pres HYDAC spesial?

Cari tahu sendiri bagaimana tim ahli interdisipliner kami mengobservasi arsitektur sistem Anda secara menyeluruh untuk memastikan tingginya efektivitas biaya. Mulai kolaborasi Anda dengan HYDAC hari ini.

Mulai proyek sekarang

Apa saja kebutuhan kontrol mesin pres Anda?

Aman dan andal, namun efektif secara biaya Fokus Anda: keamanan mesin pres

DIN EN ISO 16092-3, dan Level Performa - standar keselamatan tertinggi wajib dipenuhi untuk menjamin keamanan operator dan mesin. Meningkatkan level performa kerap kali mengharuskan modifikasi besar-besaran, yang memerlukan biaya tinggi.

Namun, apakah itu perlu? Berkaca pada pengalaman kami, tidak. Cukup pasang katup berbeda dan level performa lebih tinggi pun tergapai - tanpa upaya atau biaya ekstra. Inilah yang terjadi khususnya dalam peremajaan sistem lawas ke standar keamanan mesin pres terkini. Dengan blok kontrol mesin pres HYDAC, prosesnya semudah membalik telapak tangan.

 

Efisiensi energi tanpa mengurangi fungsionalitas Hidrolik berkecepatan variatif & elektromekanis pada mesin pres

Surplus energi tinggi yang tiada henti akibat menurunnya kontrol katup, komponen yang kebesaran, dan kontrol katup yang rawan kegagalan - surplus ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan pendinginan sehingga konsumsi energi lebih tinggi. Semua ini dapat menguras sumber daya yang terkadang menganggu produktivitas mesin pres Anda dan berujung pada pembengkakan biaya.

Dengan menggabungkan blok kontrol HYDAC berdesain campuran (hybrid) dengan konsep pompa berkecepatan variatif, Anda menghemat banyak energi dan mengurangi emisi karbon. Manfaat lainnya: pendinginan tidak lagi diperlukan dan teknologi jadi lebih simpel, ringan, dan ringkas. Sehingga memudahkan kami dalam pemasangan dan pemeliharaan bagi Anda. Selain itu, kami dapat mengintegrasikan fungsi tambahan kepada blok kontrol.

Bukan sekadar komponen tunggal – blok kontrol mesin pres dari HYDACFokus pada fungsionalitas alih-alih komponen standar dari katalog

Anda mungkin tak asing dengan situasi ini: Anda tidak puas dengan performa mesin Anda dan Anda mencari solusi yang lebih ekonomis yang dapat Anda andalkan untuk jangka panjang. Akan tetapi, memesan komponen individu juga ada kerugiannya - oleh sebab itu kami berkomitmen untuk menyediakan layanan lengkap yang lebih dari sekadar pemilihan komponen individu.

Tentukan proyek bersama HYDAC dan Anda akan dipandu oleh tim lintas disiplin kami yang terdiri atas insinyur hidrolik, insinyur mekanik, insinyur kelistrikan, dan pemrogram. Kami tidak berkompromi saat menyangkut soal kualitas - kami mendasarkan pengembangan pada komponen yang telah teruji dalam pengoperasian selama bertahun-tahun.

Blok kontrol mesin pres dalam desain campuran (hybrid) adalah jawabannyaMempelopori. Efektif secara biaya. Aman.

Dimensi unit yang besar dan katup yang menyembul mempersulit penanganan mesin pres Anda, khususnya keleluasaan pada bagian sentral mesin pres yang seharusnya mudah diakses untuk pekerjaan pemeliharaan. Artinya, pemasangan dan pemeliharaan menjadi hal yang sangat krusial dan mahal akibat tingginya penambahan biaya material.

Untuk mempermudah pekerjaan dan perencanaan proyek Anda, kami telah mengembangkan blok kontrol mesin pres generasi terbaru. Ruang pemasangan dan bobot berkurang hingga 30 % – faktanya demikian. Bagi Anda, ini berarti menghemat material, menghemat bobot, menghemat ruang, dan memudahkan penanganan secara umum. Semua ini berdampak pada emisi karbon yang optimal. Dan masih ada keuntungan lainnya dari desain campuran (hybrid) kami. Kami akan senang menyajikan perincian kontrol mesin pres kami pada Anda dalam pertemuan empat mata.

Unduh brosur produk

Rangkaian produk kami untuk kontrol mesin pres

Blok kontrol mesin pres PSB / PSBH HYDAC Untuk tekanan piston atas hingga 315 bar & laju aliran maksimum hingga 1.000 l/menit

  • Tipe yang disetujui sesuai DIN EN ISO 16092-3
  • Dirancang untuk regulasi keamanan sistem konktrol hidrolik berdasarkan standar DIN EN ISO 16092-3
  • PLe kontrol hidrolik sesuai dengan DIN EN ISO 13849
  • Memenuhi perlindungan tambahan dan terpantau terhadap penumpukan tekanan yang tidak diinginkan pada sisi piston silinder mesin pres sebagaimana yang disyaratkan DIN EN ISO 16092-3

Blok bantalan cetak ZSB/ZSBH HYDAC Untuk sistem bantalan cetak hingga -300 l/menit & 315 bar

  • Pergerakan bantalan cetak yang aman di kedua arah gerakan
  • Kontrol hidrolik memenuhi PLe Kategori 4 sesuai standar DIN EN ISO 13849 dalam semua mode perjalanan
  • Kedua arah pergerakan mendapat perlindungan dan pemantauan ekstra dengan teknologi katup

Blok Peremajaan HYDAC PSN/PSNH Untuk tekanan hingga -300 l/menit & 315 bar

  • Untuk memperoleh persyaratan keamanan PLe Kategori 4 yang diperukan sesuai DIN EN ISO 13849 dalam peremajaan tanpa mengubah kontrol yang ada
  • Penyiapan PLd yang aman sesuai dengan DIN EN ISO 16092-3
  • Meremajakan mesin pres hidrolik yang ada sesuai DIN EN ISO 16092-3

Soal Sering Ditanya (SSD / FAQ)

Apakah desain khusus yang mahal diperlukan?

Tidak sama sekali: saat pengembangan, penting bagi kami untuk mengandalkankomponen standaryang dapat diadaptasikan dengan mudah sesuai kebutuhan pelanggan tertentu setelah penjelasan teknis. Ini artinya,jumlah varian yang banyak tidak diperlukan. Dua variasi blok dasar saja menjamin jumlah pilihan desain khusus yang melimpah – tanpa mengutak-atik keamanan mesin pres. Sebab, kontrol mesin pres kami dirancang sesuai DIN EN ISO 16092-3.

Semahal dan serumit apa pemasangan fungsi bantuan tambahan?

Anda tahu rasanya: meremajakan fungsi tambahan pada blok kontrol mesin pres menguras waktu dan biaya. Sistem penumpukan katup terpisah perlu diremajakan dan disalurkan.

Kontrol mesin pres kami berbeda! Kami telahmengintegrasikan fungsi bantuan pada blok kontroltidak memerlukan teknologi katup tambahan,mis. saat mengontrol katup pengisian silinder mesin pres atau rem penahan.

Berapa lama waktu pengirimannya?

Kami mengandandalkan komponen standar, sesuatu yang juga berbuah hasil dalam hal pengiriman. DikarenakanKetersediaan stok yang tinggi,Anda akan menerima blok kontrol mesin pres HYDAC hanya dalambeberapa pekan.

Bisakah perubahan atau peningkatan fungsional diintegrasikan dengan mudah?

Ruang pemasangan katup yang identikmemungkinkanpergantian katup tanpa mengubah pelat pelapisatau komponen lainnya. Ini dapat menghemat banyak tenaga dan biaya menyangkut pelat pelapis, katup, dan pemipaan tambahan. Inilah bedanya blok kontrol kami dengan tipe konvensinoal - peningkatan sederhana umumnya tidak dapat dilakukan tanpa blok konvensional dikarenakan hambatan ruang pemasangan.

Apakah pompa servo baru cukup untuk memodernkan sistem saya?

Dalam hal pengkinian sistem, pompa servo berperan sebagai teknologi pelopor dan hemat energi. Namun, pompa servo hanyalah satu elemen dari rangkaian komponen sistem dan tahapan yang saling mempengaruhi.Pompa servo berdampak besar – jika dipakai dengan tepat.Kami tunjukkan caranya!

Apakah berinvestasi pada desain pompa berkecepatan variatif hasilnya sepadan?

Blok kontrol mesin pres kami baru menunjukkan performa terbaiknya jika dipadukan dengan hidrolik berkecepatan variatif. Ini dikarenakan semuanya dibuatlebih sederhana dan lebih hemat energi:

  • Penyediaan energi yang optimal dan sesuai kebutuhan
  • Pompa simpel, katup simpel, filtrasi simpel
  • Pendinginan tidak lagi diperlukan
  • Meringkaskan volume tangki
  • Meningkatkan rangkaian fungsi

 
Masih ragu? Temukan manfaat lainnya pada brosur produk terperinci kami atau diskusikan bersama tim ahli kami. Kami meyakini bahwahubungan yang harmonis iniakan menguntungkan Anda dari segi ekonomis.

Unduh Ringkasan semua info yang Anda butuhkan – pelajari semua hal yang perlu Anda ketahui tentang blok kontrol mesin pres kami pada brosur terperinci kami.

Mulailah sekarang: proyek Anda bersama HYDAC

Ahli-ahli penggerak dengan cakupan ilmu berbagai sistem. Tim ahli mesin pres di HYDAC

Mulai proyek