Keamanan & fleksibilitas meningkat: dengan sistem kamera HYDAC untuk mesin bergerak
Memangkas biaya pengembangan sekaligus meningkatkan efisiensi mesin Anda
Sistem bantuan penting untuk efisiensi dan keamanan mesin bergerak (mobile machines) modern. Dan dengan arsitektur sistem yang dapat dipakai dalam jangka panjang, Anda dapat mengintegrasikan teknologi baru, mengimplementasikan fungsi baru, dan meningkatkan kinerja mesin Anda secara bertahap dengan mudah. HYDAC dapat membantu Anda dalam hal tersebut dan menawarkan solusi khusus yang memadukan sistem, komponen, dan keahlian. Sistem kamera digital kami memperluas bidang pandang mesin Anda sekaligus memungkinkan pengintegrasian fungsi bantuan cerdas yang mengoptimalkan proses kerja Anda. Pelajari selengkapnya tentang manfaat sistem bantuan pengemudi inovatif kami.
Baik itu produk katalog maupun solusi yang dibuat khususKonsultasikan sistem bantuan berbasis kamera Anda pada kami
Kamera, HMI dan penerapan, terstandardisasi atau khusus untuk mesin Anda: HYDAC siap mendampingi sebagai mitra pengembangan terpercaya. Kami mengembangkan sistem kamera dan sistem bantuan pengemudi baik secara standar maupun dibuat khusus yang dapat dipasang secara fleksibel pada mesin Anda dan program-programnya.
Konsultasikan sistem monitor kamera Anda pada ahli kami sekarang.
Sistem bantuan berbasis kamera untuk mesin bergerak – komponen kami untuk solusi Anda
Optimalkan kinerja mesin Anda dengan sistem, komponen, dan keahlian dari HYDAC. Selain sistem pemantau kamera tertutup, kami turut menawarkan modul komponen dan solusi yang dapat dipadukan secara fleksibel untuk menciptakan sistem kamera khusus bagi mesin konstruksi dan mesin bergerak lainnya.
Pengembangan jenis sistem tersebut kerap kali berlangsung rumit. Dengan keahlian dan dukungan kami, Anda dapat mengimplementasikannya secara efisien dan, yang terpenting, terarah. Sehingga Anda dapat memperkenalkan fungsi berbasis kamera terbaru secara bertahap. Artinya, mesin Anda telah dilengkapi dengan teknologi maju yang membantu Anda memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah-ubah.
Untuk mempercepat keberhasilan Anda: modul sistem dan modul solusi untuk beraneka ragam fungsionalitasTemukan sistem kamera yang tepat untuk tugas dan penerapan Anda dengan HYDAC
Baik itu sistem kamera maupun sistem bantuan untuk mesin konstruksi, mesin agrikultur, atau mesin kehutanan: mesin bergerak sama beragamnya sebagaimana kebutuhan dan penerapan Anda – oleh sebab itu HYDAC menawarkan aneka ragam sistem dan solusi. Ini artinya Anda dapat mengandalkan solusi khusus untuk kebutuhan Anda. Silakan melihat berbagai contoh sistem kami sekarang.
Perluasan bidang pandang dan pergantian cermin
Cukup pasang sistem kami untuk perluasan bidang pandang sesuai kebutuhan dan fitur khusus pada mesin Anda – sehingga Anda dapat memenuhi keinginan pelanggan Anda serta persyaratan legal seperti ECE R46 (pergantian cermin ) atau StVZO §35b paragraf 2 (persimpangan).
Temukan contoh penggunaan lainnya.
Jaringan display kamera Pasang & Pakai (Plug & Play)
Untuk jaringan kamera yang fleksibel
Manfaatkan keunggulan Ethernet dan hubungkan seluruh armada mesin Anda. Karena berkat teknologi Ethernet, Anda dapat menghubungkan sejumlah kamera dengan sejumlah HMI untuk membentuk jaringan. Sebagai contoh, Anda dapat menghubungkan kamera pada sematan dengan kendaraan derek atau mentransfer data gambar antarmesin.
Tampilan dan penyusunan jalur yang dinamis
Makin terlihat, makin dipahami
Fungsionalitas sistem monitor kamera kami bukan sekadar soal gambar. Dengan menyusun info tambahan bermanfaat, seperti jalur, garis referensi, atau mengubah pola, Anda memperoleh gambaran proses Anda yang lebih komprehensif. Alhasil, Anda dapat mengenali risiko potensial pada tahap awal dan meningkatkan efisiensi mesin Anda.
Penglihatan menyeluruh
Pandangan optimal untuk efisiensi maksimal
Blok fungsi dari HYDAC dapat menggabungkan beberapa siaran video menjadi satu gambar tunggal beresolusi tinggi. Ini menghasilkan pandangan 360° pada mesin Anda dan membantu Anda mendeteksi rintangan dan bahaya potensial dengan cepat.
Penyesuaian gambar dan pandangan kamera kontekstual yang dinamis
Penyesuaian gambar khusus untuk semua situasi
Menyesuaikan gambar kamera pada sistem bantuan pengemudi HYDAC Anda untuk kebutuhan tertentu dengan mudah. Baik itu saat Anda sedang membesarkan gambar, mengubah sudut pandang, atau beralih ke perspektif atas – teknologi kami menjamin pemandangan optimal yang beradaptasi secara dinamis dengan kecepatan, gir, dan parameter kendaraan lainnya.
Video & gambar ke cloud dan pencatat peristiwa
Dokumentasi peristiwa yang transparan
Perbarui mesin Anda menjadi kotak hitam dengan sensor akselerasi. Dengan sistem kamera HYDAC, Anda dapat merekam data gambar yang mengandung informasi penting apabila terjadi kecelakaan. Baik itu gambar individu atau video kontinu – semua bukti ada di ujung jemari Anda.
Kamera Ethernet digital HVT 1100: kunci atas berbagai macam pendekatan sistem dan pendekatan solusi
Anda dapat memantau proses kerja Anda secara andal dengan kamera Ethernet digital HVT 1100 yang dilengkapi sensor gambar dan prosesor generasi terbaru.
- Sensor gambar HDR generasi terbaru (1.3 MP) untuk kinerja prima meski dalam kondisi pencahayaan kurang memadai
- Kompatibel dengan nyaris semua jenis monitor berkat antarmuka Ethernet, protokol RTP dan AVB, kompresi MJPEG dan H.264, serta dukungan ISO 17215
- Kelistrikan dan pengintegrasian mekanis yang sederhana
- IP6K9K, memenuhi persyaratan lingkungan dan EMC standar untuk mesin bergerak
- Pilihan:
- Bidang pandang (lensa): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
- Protokol antarmuka: 100Base-TX (Industrial Ethernet) atau 100Base-T1 (BroadR-Reach)
- Beragam konektor steker bisa dipesan
- Firmware khusus bisa disesuaikan
Pelajari selengkapnya tentang semua data teknisnya dalam katalog produk kami.
Komponen tambahan untuk sistem kamera digital berkinerja tinggi
Displays Vision 3 HYDAC/TTControl
Vision 3 merupakan antarmuka pengguna canggih yang dirancang untuk kebutuhan sistem kendaraan kompleks. Dengan desain unggulan dan antarmuka pengguna intuitif, kontrol dan pemantauan yang efisien dapat tercapai meski di lingkungan menantang. Integrasi komponen elektronik berkinerja tingginya memastikan pengolahan data yang cepat dan kustomisasi fleksibel sesuai kebutuhan invididu.
Sakelar Ethernet HYDAC/TTControl
Sakelar Ethernet HYDAC/TTControl didesain untuk penggunaan mesin bergerak, yang semakin bergantung pada jaringan berkinerja tinggi. Dibandingkan CAN bus yang lama, sakelar kami menawarkan lebar pita yang diperlukan untuk mengirimkan jumlah data yang besar dari sensor modern. Hubungkan jumlah kamera yang banyak dan perangkat lainnya secara mudah dan nikmati manfaat struktur jaringan yang fleksibel dan berjangka panjang.
Konektivitas HYDAC/TTControl
Hubungkan kendaraan Anda ke layanan cloud favorit dengan cepat dan mudah: solusi konektivitas kami cocok digunakan secara global dan menawarkan solusi pakai-dan-pasang (plug-and-play) yang ideal, dari pemantauan data mesin Anda yang sederhana hingga kasus penggunaan tingkat lanjut – tanpa perlu belajar pemrograman. Anda juga dapat mengandalkan konektivitas nirkabel dengan fungsi WLAN dan Bluetooth atau varian 4G yang solid.
Fusi HYDAC/TTControl
Pengintegrasian kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin: platform komputasi tepi (edge computing) multi-antarmuka modern Fusion menawarkan serangkaian posibilitas – baik itu pengolahan gambar, unit pengoperasian, atau gerbang ke cloud. Berkat daya komputasi yang tinggi dan pengintegrasian akselerator AI, Anda dapat mengontrol banyak monitor sekaligus.
Pengembangan perangkat lunak MATCH HYDAC
Paket perangkat lunak MATCH bersertifikasi-TÜV membantu Anda mengembangkan dan memelihara kontrol perangkat lunak bagi mesin bergerak Anda secara efisien. Dengan modul intuitif ini, Anda dapat membuat antarmuka yang ramah pengguna dengan cepat dan mudah.