Katup HYDAC dengan elektronika digital
Solusi cerdas untuk tingkatkan produktivitas
Tidak ada lagi pembuatan parameter rumit dan masa pakai singkat – tingkatkan efisiensi sistem Anda dengan katup HYDAC dengan elektronika digital. Selain pengawasan operasional yang simpel dan servis yang mudah, peranti lunak buatan HYDAC memungkinkan komponen cerdas untuk memantau kondisi, melaporkan eror lebih awal, dan mengatur pengelolaan energi. Pelajari selengkapnya untuk mengetahui cara menghemat waktu, sumber daya, dan biaya.
Katup HYDAC dengan elektronika digital agar sistem Anda lebih efisien
Perpaduan mekanis, elektronika, dan peranti lunak yang sempurna: Cari tahu selengkapnya terkait manfaat elektronika digital cerdas sekarang.
Apakah Anda sudah menggunakan pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif?Pastikan Anda tidak melewatkan komponen cerdas kami
Di era industri 4.0, transparansi data untuk sistem yang efektif memegang peranan kunci. Menghemat pengeluaran dan mengefisiensikan produksi hanya dapat tercapai apabila Anda mampu mendeteksi kondisi operasional yang kritis, tingkat keausan yang tinggi, dan perlunya pemeliharaan lebih cepat. Hal ini tidak sekadar berlaku pada sistem yang lengkap. Jika Anda memulainya dari komponen, Anda dapat mencegah kegagalan sistem dan bahkan kegagalan seluruh pabrik. Dengan pertimbangan ini, sudah seharusnya Anda menggunakan katup cerdas pada hidrolik Anda.
Bersama HYDAC, Anda dapat menemukan solusi cerdas yang tepat untuk sistem Anda yang hemat energi. Cari tahu sekarang juga.
Solusi kami: Katup hidrolik HYDAC dengan elektronika digitalPerpaduan mekanis, elektronika, dan peranti lunak yang sempurna
Mengemat energi dan mendorong efisiensi: katup HYDAC kami tidak sekadar mengoptimalkan properti komponen itu sendiri, namun mengoptimalkan keseluruhan sistem Anda. Dengan semua data tambahan ini, Anda mendapat transparansi yang diperlukan untuk mendeteksi risiko, eror, dan kebutuhan untuk pemeliharaan awal.
Katup pengontrol tekanan proporsional HYDAC dengan sensor tekanan dan elektronika bawaan
Katup pengontrol tekanan langsung P3DRSERE 6 dibekali fitur pengontrol tekanan closed-loop dengan desain antibocor, sehingga benar-benar bebas dari kebocoran. Berkat peranti lunak operasional buatan HYDAC, katup ini dapat ditaksir dengan mudah. Waktu berharga Anda pun tidak terbuang dengan katup pengontrol tekanan HYDAC kami yang dilengkapi OBE – cari tahu selengkapnya tentang solusi optimal Anda.
Katup pengarah HYDAC dengan pemantauan posisi dalam versi analog atau IO-Link
Elektonika digital pada katup pengarah mengevaluasi sinyal transduser posisi dan meneruskannya ke pengontrol terhubung. Ini berarti PLC, contohnya, dapat memproses sinyal tersebut. Sehingga Anda dapat memanfaatkan info berharga, misalnya untuk pengontrol Anda yang terkait keselamatan. 4WER 6 kami juga tersedia dalam versi IO-Link cerdas dengan penghitung siklus peralihan dan penghitung jam operasional.
Katup pengarah proporsional langsung HYDAC dengan elektronika bawaan
Katup P4WEE dipakai untuk mengontrol laju arus dari pompa ke porta pelanggan atau dari porta pelanggan ke tangki. Elektronika digital yang terintegrasi dibekali sinyal input pengendali dan memasok kumparan solenoid yang mengontrol kumparan katup. Untuk presisi yang maksimal.
Katup peralihan dan proporsional HYDAC pada NG6 dengan kontrol digital elektronika (IO-Link tipe B)
Dilengkapi kontrol elektronika miniatur, murah, dan digital, katup peralihan dan proporsional HYDAC kami (P)4WEC menawarkan desain yang sangat efisien. Dengan desain katup 4/2 dan 4/3 arah, Anda tidak hanya menikmati pemantauan status tanpa henti, namun juga bisa mengakses info penting tentang siklus masa pakai secara menyeluruh. Baik itu siklus peralihan atau penghitung jam operasional, opsi puncak/tahan, atau menyediakan data pengolahan siklus dan nonsiklus: temukan berbagai fungsi katup HYDAC kami dengan kontrol digital elektronika dan optimalkan pengolahan Anda.
Rasakan manfaat peranti lunak HYDAC kami
Gunakan data yang Anda kumpulkan sebagai landasan untuk pemantauan energi dan kondisi serta pemeliharaan prediktif. Peranti lunak HYDAC menyajikan antarmuka ramah pengguna dan pembuatan parameter yang mudah untuk komponen baru Anda. Sehingga sumber daya untuk pemeliharaan dan servis jadi jauh berkurang.
Perbedaannya jelas terasa Beralihlah ke katup HYDAC untuk meningkatkan efisiensi
Soal Sering Ditanya (SSD / FAQ) Katup dengan pemantauan posisi
Apakah yang dimaksud katup dengan pemantauan posisi?
Katup dengan pemantauan posisi dilengkapi transduser posisi yang menampilkan posisi kumparan katup dalam nilai analog atau digital.
Apa manfaat menggunakan katup dengan pemantauan posisi?
Contoh manfaat katup dengan pemantauan posisi adalah memungkinkan PLC memproses sinyal transduser posisi. Artinya, posisi kumparan katup bisa diketahui – info penting yang, salah satunya, bisa dipakai alat kendali terkait keamanan.
Konektor steker apa saja yang disediakan HYDAC? Penentuan fungsi pin apa saja yang digunakan?
Kami menyediakan dua pilihan versi konektor steker:
- Versi analog dan IOL: M12x1 4-kutub A-coded sesuai DIN EN 61076-2-101
Apakah jenis perlindungan IP yang dimiliki sensor tersebut?
Perlindungan IP sensor adalah IP65.
Apa jenis perlindungan IP untuk elektronik bawaan?
Jenis perlindungan IP untuk elektronika bawaan adalah IP65.
Berapa tegangan suplai untuk sensor?
Tegangan suplai yang diperbolehkan untuk sensor adalah 18–36 V.
Di mana saya bisa menemukan fail IODD dan modul fungsi untuk PLC?
Fail IODD bisa Anda temukan padahalaman Driver & Peranti Lunak kamipada teknologi fluida.
Di mana saya bisa menemukan peranti lunak desktop untuk komunikasi dengan perangkat IO-Link?
Hubungi tim ahli kami – Anda dapat mengakses formulir kontak kamidi sini.
Alat Servis Elektronika Bawaan
Apa itu Alat Servis Elektronik Bawaan HYDAC?
Alat ini merupakan peranti lunak desktop yang dapat Anda pakai untuk terhubung ke elektronika katup via colokkan USB.
Apa fungsi Alat Servis Elektronika Bawaan HYDAC bagi saya?
Anda bisa membaca, memodifikasi, dan menyimpan parameter untuk menyesuaikan fungsi katup sesuai penerapan Anda. Nilai terukur seperti sinyal monitor dapat dipaparkan dan katup dapat dikontrol dari jarak jauh tanpa peranti keras tambahan, sehingga fungsinya dapat diuji. Hal ini bisa sangat berguna saat pengawasan operasional dan pemecahan masalah.
Di mana saya bisa mengunduh peranti lunak untuk Alat Servis Bawaan HYDAC?
Anda dapat mengunduh peranti lunak darihalaman Driver & Peranti Lunak kamipada teknologi fluida.
Adakah petunjuk untuk memasang Alat Servis Elektronika Bawaan?
Kami dengan senang hati akan mengirimkan petunjuk lengkapnya. Jika Anda tertarik, harap hubungi kami menggunakanformulir kontak.
Bagaimana persyaratan sistem untuk menjalankan alatnya?
Saat ini Alat Servis HYDAC hanya dapat berfungsi pada sistem operasi Windows (Windows 7 atau lebih baru).
Elektronik bawaan
Konektor steker apa yang tersedia? Penentuan fungsi pin apa saja yang digunakan?
Kami menyediakan konektor steker berikut dalam versi analog:
- M12x1 – 8 kutub, A coded, DIN EN 61076-2-101
- MIL-C-5015-G – 7 kutub, DIN EN 175201-804
Apakah yang diindikasikan oleh LED pada penutup elektronika bawaan katup?
LED menampilkan status operasional katup terkini. Dua status yang mungkin ditampilkan adalah “siap beroperasi” dan “eror”.
Apa solusi jika katup saya menampilkan status operasional “eror”?
Anda dapat menggunakan Alat Servis Elektronika Bawaan (On-Board Electronics Service Tool) untuk membaca dan menyetel ulang eror. Semua kemungkinan eror dijelaskan dalam petunjuk pengoperasian katup. Jika eror tidak dapat disetel ulang, harap hubungi kami langsung menggunakanformulir kontak.
Jenis colokkan USB apa yang saya perlukan dan bagaimana menghubungkannya ke katup?
Anda dapat terhubung pada katup menggunakan kabel USB Mikro-B yang tersambung ke lubang USB pada penutup untuk elektronika digital. Anda bisa menyimak caranya lewat peragaan latihan pada video dalam artikel kami.
Di mana saya dapat mengakses petunjuk operasional katup?
Jika Anda tertarik, harap hubungi kami menggunakanformulir kontak. Kami dengan senang hati akan mengirimkan petunjuk lengkapnya.
Apa jenis perlindungan IP untuk elektronik bawaan?
IP65
Berapa tegangan suplai yang dibutuhkan katup?
Katup memerlukan tegangan suplai 24 V.
Berapa rentang fluktuasi tegangan yang diperbolehkan?
Rentang fluktuasi tegangan yang diperbolehkan adalah 18 – 36 V.
Apa saja opsi untuk mengatur nilai nominal?
Anda dapat memilih di antara versi analog berikut ini:
- 4–20mA
- 0–10V
- -10V ke 10V