Alat Peraga Hidrolik HYDAC
Perangkat peragaan modern untuk pelatihan kelas utama dan hidrolik praktis
Untuk mendukung edukasi teoretis dan keperluan pelatihan, paket pelatihan hidrolik praktis HHT2 dikembangkan oleh HYDAC.
Pengalaman hidrolik yang modern dan interaktif
Dirancang dengan komponen unggulan HYDAC dari produksi terkini dengan desain bertaraf industrial, alat peraga hidrolik HHT2 merupakan strategi lengkap terintegrasi untuk bidang hidrolik – dengan berbagai pilihan dan pelatihan yang sesuai.
Sebagaimana berbagai paket kerja dapat dipilih sesuai keinginan, beragam konten dalam bidang hidrolik pun dapat diajarkan:
- Hidrolik standar beroperasi manual
- Hidrolik-elektro
- Teknologi proporsional
- Alat pengukuran
- Paket PLC untuk tugas loop terbuka dan tertutup yang lengkap
- Paket digital 4.0 untuk konektivitas lebih luas
Satu atau dua stasiun kerja yang dapat digunakan terpisah memungkinkan semua tugas peragaan hidrolik disusun pada satu perangkat. Alat peraga hidrolik HHT2 memberi pengalaman hidrolik secara langsung dan memungkinkan penerapan wawasan teoretis dengan cepat, mudah, jelas, dan menyenangkan dalam kelompok yang terdiri hingga enam partisipan sekaligus.
Dengan komponen industrial yang unggul, alat peraga hidrolik HYDAC menyajikan strategi lengkap yang terintegrasi. Seluruh tugas pelatihan hidrolik dapat disusun pada satu perangkat.
Karakteristik teknis, alat peraga hidrolik HHT2
Unit daya
- Unit daya KYNESIS berpengaturan kecepatan 230 V / 50 Hz tanpa arus tiga fase
- Pompa kedap suara (<50 dBa pada jarak 1-meter)
- Laju arus 3,7 l/menit per stasiun kerja
- Saluran tekanan dapat dialihkan secara terpisah
- Limit tekanan maksimum tidak dapat diatur
- Pelepasan tekanan udara tangki yang otomatis saat peralihan
- Rentang voltase lainnya dapat disesuaikan
Komponen
- Komponen industri dari rangkaian produk HYDAC (praktis)
- Dapat diposisikan secara bebas pada dinding berpenampang
- Sistem pemasangan yang dipatenkan
- Tampilan atraktif dengan blok aluminium yang dioksidasi
Selayang pandang manfaat paket pelatihan hidrolik HYDAC
- Perangkat pelatihan hidrolik praktis dengankomponen unggulandalam desain bertaraf industrialdari perusahaan manufaktur terkemuka, HYDAC
- Dikarenakan paket kerja hidrolikdapat dipilih sesuai kebutuhan,berbagai topik pun dapat diajarkan
- Konsep keseluruhan yang terancang matangdengan segala hal dari satu sumber: alat peraga, unit daya, komponen, tugas dan kontak pelatihan
- Perpaduandesain dan fungsi yang berhasil
- Perangkat pelatihan hidrolikyang sangat senyap dan hemat energi, berkat unit penggerak berkecepatan variatif
- Pengoperasian yang mudahdengan desain sirkuit tanpa alat
- Konektor industrialyang sangat unggul dan minim kebocoran
- Modular yang bersifatfleksibeldan dapat dikembangkan
- Integrasi khususuntuk komponen tambahansangat mudah
- Lemari laci dan cantolan selanguntuk penyimpanan lebih rapi
- Mendukung penyuluhan danInstruksi ahli di tempat
HYDAC menawarkan layanan tambahan untuk alat peraga hidrolik HHT2
- Beragam jenis latihan untuk alat peraga
- Paket penyuluhan
- Pemeliharaan perangkat pelatihan hidrolik HYDAC Anda
- Kursus pelatihan hidrolik dasar
- Seminar hidrolik tingkat lanjut
- Sistem hidrolik dan teknologi kontrol
- Seminar terkait layanan spesialis
- Kursus pembelajaran daring khusus
Pertanyaan yang Sering Diajukan (PSD)
Sebising apa alat peraga ini? Apakah masih bisa berbincang atau memberi penjelasan saat alat ini menyala?
Saat merancang alat peraga hidrolik ini, kami sangat mempertimbangkan soal tingkat kebisingan. Tingkat tekanan suara antara 46 hingga 50 dBa (jarak 1 meter) dicapai sistem dengan unit frekuensi yang bisa disesuaikan. Artinya, Anda dapat berbincang tanpa masalah saat alat peraga ini diaktifkan.
Catu daya seperti apa yang diperlukan perangkat ini?
Unit daya yang terpasang pada alat peraga hidrolik ini kompatibel dengan soket normal (Schuko) (1x 230 V, 50 Hz). Tidak diperlukan koneksi arus tiga fase. Tersedia dalam versi dan voltase berbeda; untuk info lebih lanjut, harap hubungi kami . Info lebih lanjut dapat Anda cari di katalog produk alat peraga hidrolik HYDAC kami.
Akan tetapi, unit daya untuk alat peraga portabel memerlukan arus tiga fase (3x 400 V, 50 Hz), dan soket CEE 400 V 16 A. Lihat katalog produk kami: pembaca muatan.
Pada rentang tekanan dan laju arus berapakah alat peraga ini beroperasi?
Unit daya mandiri pada alat peraga hidrolik ini memasok 3,7 l/menit per stasiun kerja. Tekanan operasional untuk pelatihan adalah 0 hingga 60 bar. Tingkat tekanan dibatasi di 70 bar. Info lebih lanjut dapat Anda cari di katalog produk alat peraga hidrolik HYDAC kami.
Oli apa yang saya perlukan untuk pengisian dan berapa banyak oli yang diperlukan unit daya?
Tangki alat peraga hidrolik ini punya kapasitas 20 liter. Oli bersih ISO VG 32 (oli hidrolik berdasarkan DIN 51524 T1 + T2, kisaran viskositas 32 mm²/d pada suhu oli 40°C) dipakai untuk mengisi tangki. Untuk info lebih lanjut dan instruksi penyiapan, harap mengacu pada petunjuk pengoperasian alat peraga hidrolik.
Bagaimana cara memasang komponen pada dinding?
Untuk memasang komponen pada dinding berpenampang, gunakan penyangga berdesain khusus. Perakitan dan pembongkaran katup dapat dilakukan tanpa bantuan alat. Posisi komponen bebas disesuaikan pada dinding berpenampang menggunakan sistem pengencang
Apakah alat peraga ini dapat dipindahkan?
Ya, sebab alat peraga hidrolik ini bersifat portabel. Alat ini bisa dipasangkan empat roda troli berbahan poliamida.
Apakah muat melewati pintu?
Ya. Anda dapat mendorong alat peraga ini melalui pintu normal tanpa masalah (lihat dimensi).
Seberat dan sebesar apa alat peraga ini (dimensi)?
Bobot alat peraga hidrolik ini 465 kg.
Dimensi: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (P x L x T)
Apakah saya harus membeli semuanya sekaligus? Bidang latihan apa saja yang dicakup alat peraga ini?
Anda tidak harus membeli keseluruhan versi dan komponen. Terdapat beragam desain dan tingkat konfigurasi berbeda. Sistem ini bersifat modular serta dapat diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan Anda. Hubungi kami untuk info selengkapnya.
Apa saja opsi pembaruan yang tersedia?
Tersedia beraneka ragam opsi pembaruan. Komponennya telah dibagi ke dalam kategori berikut:
- Hidrolik standar dengan pengoperasian manual
- Katup hidrolik-elektro
- Kotak sakelar relai
- Kontrol memori terprogram
- Teknologi proporsional
- Paket digital 4.0
- Blok kontrol mobile (saluran terbuka/tertutup)
- Unit pembaca muatan
- Berbagai modul fungsi
Berapa banyak orang yang dapat bekerja dan berlatih dengan alat peraga ini?
Kami sarankan tiga orang per stasiun kerja. Alat peraga dengan dua stasiun kerja kami memungkinkan enam orang untuk belajar dengan nyaman.
Bolehkah saya memasang sirkuit berbeda pada kedua sisi? Apakah kedua sisi berfungsi masing-masing satu sama lain?
Alat peraga dengan dua stasiun kerja kami memungkinkan latihan dan pemasangan sirkuit berbeda di setiap stasiun kerja. Untuk sebagian besar latihannya, kedua sisi dapat berfungsi independen. Setiap tim dapat bekerja sesuai kapasitasnya.
Apakah ada tugas yang diberikan kepada alat peraga?
Kami mengembangkan sejumlah besar tugas untuk alat peraga hidrolik. Tugas ini dikelompokkan dan tersedia dalam berkas PDF. Tersedia versi untuk siswa dan versi untuk pengajar. Pelatihannya tersedia ekslusif dengan pembelian alat peraga hidrolik.
Kutip dari pelatihan untuk alat peraga hidrolik:
- Istilah tekanan, luas, dan gaya
- Transmisi gaya
- Laju arus sebagai parameter hidrolik
- Keterkaitan antara kecepatan, tekanan, dan laju arus
- Silinder hidrolik (silinder master/slave, gerakan simultan, posisi penahan, dan “pelacakan”)
- Atur kecepatan dengan katup gas atau pengontrol pasokan
- Pengendalian katup secara elektrik
- Sirkuit self-holding untuk katup pengarah 4/3
- Perbedaan antara katup monostable dan bistable
- Bekerja dengan peundaan waktu
- Memahami proses cyclic
- Struktur program PLC
- Penggunaan elemen SR pada program PLC
- Pengendalian katup pengarah 4/2 dan 4/3
- Berbagai mode kontrol katup mono/bistable
- Memahami perbedaan kecepatan
- Kontrol berurutan
- Integrasi sensor (sakelar jarak / sakelar tekanan)
- Penggunaan pewaktu
Selain tugas pelatihan, kami juga menyediakan buku referensi. Anda juga dapat membeli buku teks dari kami tanpa menghadiri seminar atau membeli alat peraga hidrolik.
Bagaimana katup digerakkan atau dialihkan?
Alat peraga hidrolik ini hadir dalam berbagai versi. Versi hidrolik standar dilengkapi pengoperasian katup manual melalui tuas. Versi hidrolik elektro mengoperasikan katup dengan solenoid dan sirkuit elektrik. Siswa mempelajari cara pemasangan katup dan dapat menggunakan sakelar atau PLC untuk menciptakan aliran yang diperlukan.