Alat pemeliharaan jarak jauh portabel untuk pengontrol mesin jarak jauh

Mengurangi ongkos perjalanan dan downtime dengan pemantauan jarak jauh

Situasinya begini: terjadi masalah tak terduga pada kontrol mesin dan Anda butuh saran ahli di tempat. Sering kali pihak ahli terlambat datang karena sakit, kekurangan staf, atau peraturan izin masuk site. Dalam skenario terburuk, mesin bisa terhenti sebelum mereka tiba. Selain ongkos perjalanan, ada kerugian finansial lain akibat menurunnya produktivitas. Maka dari itu, HYDAC mengembangkan solusi pemeliharaan jarak jauh tergenggam (portabel) dalam berbagai versi yang menghemat waktu dan biaya Anda. Baca selengkapnya.

Pegang spesialis anda dalam genggaman : Koper Servis Jarak Jauh (plus) dari HYDACAlat servis jarak jauh untuk pemantauan jarak jauh

Percayakan pada alat pemeliharaan mesin jarak jauh kami untuk pemantauan dan diagnosis jarak jauh, termasuk perbaikan, pemeliharaan, dan pengoptimalan. Manfaat: seorang spesialis tak perlu lagi harus berada di lokasi saat alat pemeliharaan jarak jauh HYDAC (RSC / RSC+) diutus untuk pemeliharaan mesin jarak jauh Anda. Sistem kontrol mesin Anda dapat segera dianalisis oleh pengontrol jarak jauh seolah-olah seorang teknisi ada di lokasi. Bisa juga dihubungkan langsung dengan sensor RSC+ HYDAC

Saatnya mengefisienkan proses servis dan mengurangi downtimeBantuan cepat untuk pemeliharaan dan panggilan servis via pemantauan dan diagnosis jarak jauh

Pembaruan peranti lunak, analisis eror, diagnosis jangka panjang, serta perbaikan dan pemeliharaan mesin kerap memerlukan bantuan spesialis. Menjadwalkan janji temu untuk keperluan tersebut sering kali sulit karena keterbatasan keterampilan. Selain itu, jarak tempuh yang jauh mempersulit penanganan segera. Saat Anda berupaya membuat janji temu, produktivitas mesin sudah menurun, sehingga kinerjanya jauh berkurang dan biaya Anda membengkak.

Masalah tersebut dapat dihindari karena dengan alat pemeliharaan jarak jauh HYDAC, teknisi servis Anda dapat mengakses sistem kendali mesin melalui pengontrol jarak jauh di mana saja tanpa harus berangkat ke lokasi.

Sebab Anda cukup mengutus alat pemeliharaan jarak jauh kami. Persiapannya mudah, hanya memerlukan tujuh langkah. Sehingga hasilnya adalah lebih cepat tanggap, mengurangi ongkos perjalanan, dan meningkatkan kesiapan sistem.

Alat pemeliharaan jarak jauh pasang-dan-pakai portabelDesain tangguh dan diprogram agar siap pakai

Tak perlu lagi menunggu seorang ahli untuk datang langsung. Dengan alat pemeliharaan jarak jauh kami yang andal, teknisi servis Anda bisa langsung mengakses sistem kendali mesin Anda via pengontrol jarak jauh dan membantu Anda dengan cepat dan mudah. Koneksi VPN terenkripsi bersertifikasi ISO 27001 antara spesialis dan sistem kontrol mesin Anda memberi keamanan siber yang diperlukan. Alat pemeliharaan jarak jauh kami juga siap digunakan meski tanpa pasokan daya fungsional berkat paket baterai tambahan. Alhasil, tuntas sudah tantangan untuk melakukan diagnosis dan pemeliharaan jarak jauh yang profesional.

Solusi pemeliharaan jarak jauh modular kami tersedia dalam berbagai versi. Pilih model yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Baik itu USB, Ethernet, atau sambungan langsung ke sensor, kami siap memberi saran.

Koper Servis Jarak Jauh RSC HYDAC

Data teknis

  • Tegangan suplai: 12 … 24 V DC +/- 20%
  • Konsumsi daya: sekitar 30 W
  • Suhu sekitar: -20 … 70°C
  • Kelembaban udara: 10 … 95%, tanpa kondensasi
  • Kelas perlindungan (terbuka): IP 20
  • Kelas perlindungan (tertutup): IP 65
  • Bobot: 10 kg

Koper Servis Jarak Jauh plus HYDAC

Data teknis

  • Tegangan suplai: 12 … 24 V DC +/- 20%
  • Konsumsi daya: sekitar 68 W
  • Suhu sekitar: -20 … 70°C
  • Kelembaban udara: 10 … 95%, tanpa kondensasi
  • Kelas perlindungan (terbuka & tertutup): IP 65
  • Bobot: 10,5 kg
  • Koneksi:
    • Sensor: Saluran A … H (M12x1); Saluran I … J (M12x1)
    • Pengontrol/modul: hingga 2 soket USB, tipe A: hingga 2 soket RJ45

Keuntungan Anda Pemeliharaan mesin jarak jauh jadi mudah dengan HYDAC

Hemat biaya bepergian dan downtime dengan layanan jarak jauh dari HYDAC

Hemat biaya

Menghemat biaya perjalanan dan downtime memastikan bahwa investasi alat pemeliharaan jarak jauh HYDAC terbayar lunas setelah beberapa kali penggunaan.

Pemeliharaan & servis yang cepat berkat dihilangkannya waktu perjalanan yang panjang

Hemat waktu

Dengan memangkas waktu perjalanan panjang, Anda dapat lebih cepat bertemu ahli Anda dan dengan servis pemantauan jarak jauh berarti masalah lebih cepat dituntaskan.

Intervensi cepat & terarah berkat pemeliharaan jarak jauh

Kesiapan sistem

RSC / RSC+ HYDAC memungkinkan diagnosis jarak jauh yang cepat dan terarah sehingga mengurangi downtime dan meningkatkan produktivitas.

Di mana pun, kapan pun – transparansi data lengkap untuk ahli Anda berkat HYDAC RSC / RSC+

Transparansi data

Dengan Koper Servis Jarak Jauh plus, ahli Anda mendapat akses ke semua data pengontrol, termasuk data sensor, yang bisa dialihkan ke cloud HYDAC dengan mudah.

Rancangan khusus untuk kebutuhan spesifik Anda

Fleksibilitas

Desain modular berarti alat pemeliharaan jarak jauh kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. USB, Ethernet, atau koneksi langsung ke sensor, semuanya terserah Anda.

Soal Sering Ditanya (SSD) / FAQ

Apa perbedaan RSC dengan RSC+ dari HYDAC?

Koper Servis Jarak Jauh RSC mengakses pengontrol via Ethernet dan instrumen pengukuran via USB. Koper Servis Jarak Jauh+ RSC+ menyuguhkan manfaat serupa dengan versi standar kami. Bedanya, pada versi ini ada hingga sepuluh nilai sensor yang dapat dialihkan ke platform cloud CMX HYDAC untuk dianalisis oleh ahli kami.

Apa saja komponen yang terdapat pada RSC HYDAC?

Apa saja komponen yang terdapat pada RSC+ HYDAC ?

Apakah mudah menyiapkan RSC / RSC + HYDAC?

Pengujian dan verifikasinya cepat dan mudah – alat kami siap untuk pemeliharaan jarak jauh hanya dalamtujuh langkah:
 

  1. Buka kotaknya
  2. Hubungkan antena
  3. Sambungkan catu daya
  4. Hubungkan Ethernet atau USB
  5. Letakkan antena di tempat paling terjangkau sinyal
  6. Tungguh hingga lampu LED menyala
  7. Hubungi ahli sistem atau peranti lunak Anda. Spesialis Anda mendapat akses ke perangkat dan siap membantu seakan sedang berada di lokasi.

Apakah RSC / RSC+ HYDAC disewakan?

Ya, alat pemeliharaan jarak jauh ini dapat Anda sewa – kami sudah sediakan stoknya untuk Anda sewa. Hubungi kami untuk mendapatkan Koper Servis Jarak Jauh RSC atau Koper Servis Jarak Jauh plus dengan cepat dan mudah.

Apakah transmisi datanya aman?

Koneksi VPN via telepon seluler (4G LTE), yang terenkripsi dan tersertifikasi ISO 27001, ke portal layanan Talk2M menawarkan transfer data terlindungi antara alat kontrol dengan PC teknisi servis. Tidak diperlukan akses ke jaringan pelanggan. Sehingga Anda tak perlu mengkhawatirkan keamanannya.

Unduh brosur produk Pelajari alat pemeliharaan jarak jauh kami selengkapnya dan simak brosur ekstensif kami.

Hubungi HYDAC

Hubungi langsung ahli kami untuk bertanya terkait alat pemeliharaan jarak jauh pasang-dan-pakai portabel – kami tunggu panggilan Anda

Hubungi kami sekarang