Vízkezelésre mindenhol szükség van
1/7 Erőművek
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Üzemi vízkezelés a generátor hűtéséhez • Záróvíz szűrés a turbinatengely mechanikus tömítések élettartamának növelése érdekében
2/7 Cellulóz- és papíripar
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Papírgépek mindenféle mérőnyílásának védelme • Édesvíz (pl. folyóvíz) kezelése hűtés céljából
3/7 Olaj és gáz
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Befecskendező víz szűrése • Hűtővíz és használati víz szűrése • Öblítővíz szűrése (csővezeték öblítéshez)
4/7 Kohászat
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Technológiai víz szűrése a mérőnyílások és szivattyúk védelmére nagynyomású vízkőmentesítésnél • Vízkezelés nagyolvasztók és hengerművek hűtéséhez • Emulziós szűrés hideghengerművekben
5/7 Vegyipar
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Hűtővíz és használati víz szűrése • Különféle vegyszerek szűrése
6/7 Víz / szennyvízkezelés
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • Védőszűrők membránrendszerekhez • Használativíz-kezelés szennyvíztisztító telepeken • Élettartam növelése • Ózonrendszerek előszűrése • UV-rendszerek előszűrése
7/7 Akvakultúra (szárazföldi)
Ahol vízszűrőinket az iparban használják: • UV-rendszerek védelme • Hőcserélők védelme