Vízkezelés: Az Ön kulcsa a jobb fenntarthatóság érdekében

Védje a rendszereket előszűrt technológiai vízzel

A folyókból, tavakból, kutakból, tengerekből és a talajból nyert vizet az iparban a legkülönfélébb folyamatok tápvízeként használják. A nyersvíz gondos, szűréssel történő kezelése a hatékony rendszerműködés kulcsa. A kezelt víz felhasználható például hűtővízként, membrán tápvízként, permetvízként vagy technológiai vízként. Ha a nyersvíz szűrés nélkül bejut a rendszerbe, annak súlyos következményei lehetnek. Ezek elkerülhető következmények. Mert az automatikus visszaöblítésű szűrők, a beépített szűrők és a szitakosaras szűrők megbízható segítséget nyújthatnak. Itt elmagyarázzuk, hogyan kell őket használni, hol és milyen szerepet kell játszaniuk a kagylóknak a teljes folyamatban!

Az előszűrés a vízkezelés döntő lépéseMilyen szűrőre van igazán szüksége?

Legyen szó automatikus visszaöblítésű szűrőkről, vezeték szűrőkről vagy szitakosaras szűrőkről, használja szűrőellenőrzőnket, hogy megtalálja az alkalmazásához megfelelő szűrőt. Mert a tiszta technológiai víz az egész rendszer hasznára válik.

Lépjen kapcsolatba velünk most
 

Tegye fenntarthatóvá a folyamatköröket a víz újrahasznosításával Ez minimalizálja az édesvíz fogyasztását és a szennyvíz kibocsátását

Hűtővíz

Hűtővíz használatakor a hőátadó felületeken gyakran képződnek bevonatok, amelyek rontják a hőátadást, felgyorsítják a korróziót és a kopást. Az idővel felhalmozódó lerakódások károsíthatják a rendszerelemeket, például a mérőeszközöket és a csőszerelvényeket, és a rendszer nagyobb nyomásveszteséget szenvedhet el. Mindez növeli a karbantartási munkaterhelést, és kevésbé költséghatékonyabbá teszi a rendszert. Az édesvízben és a keringetett vízben ennek megakadályozására automatikus, szitakosaras és vezetékszűrőink teljes átfolyású és offline szűrésre szolgálnak.

Technológiai víz

A technológiai vizet az ipar számos ágazatában használják fel a termelésben, például hűtővízként, mosóvízként, kazán tápvízként vagy ultratiszta vízként. A folyókból, tavakból, a tengerből vagy a talajból összegyűjtött víz kezdetben szemcsés és oldott anyagokat, valamint mikroorganizmusokat tartalmaz. Ezt a szennyeződést gondosan ki kell szűrni – vezeték- és visszaöblítésű szűrőink támogatják Önt a vízkezelés során, javítva rendszere jövedelmezőségét.

Szennyvíz

A kommunális és ipari szennyvíztisztító telepeken az értékes ivóvizet gyakran használják általános tisztítási és karbantartási munkákhoz. De célszerű a másodlagos derítőből származó vizet kezelni – így elkerülhető az ivóvíz pazarlása. A kilépő víz száraz és esős időben is szinte tiszta, és nagyon kevés lebegő részecskét tartalmaz. Ez azonban közvetlenül nem alkalmas használati vízként való használatra. Ipari vízszűrőink gondoskodnak az oldatlan szerves és szervetlen anyagokról, amelyek eltömítenék a rendszert.

Friedrich Wilhelm, a HYDAC folyamattechnikai részlegének műszaki értékesítési projektvezetője

Míg a folyamatokban előforduló szemcsés szennyeződések típusai igen változatosak, az eltávolításukra szolgáló módszerek is ugyanolyan változatosak. A megfelelő kiválasztásához a szilárdrészecske-terhelés és a folyamatadatok ismerete szükséges. A szűrési célt ugyancsak meg kell adni. Nem számít, mennyi információval és tapasztalattal rendelkezünk a leválasztási technológiával kapcsolatban, mindig vannak új kihívások, amelyek új technológiákat és megoldásokat igényelnek, mivel nincs két egyforma alkalmazás.

A kagylók eltömítik a hűtővízköröketHogyan védekezzünk a kagylófertőzések ellen prediktív szűréssel?

Az elmúlt években az invazív kagylófajok édesvízben, sós vízben és brakkvízben is terjedtek. E fajok közül kettő a saját osztályába tartozik – a vándorkagyló (Dreissena polymorpha) és alattomos rokona, a kvagga kagyló (Dreissena rostriformis bugensis). Míg a Fekete-tengerben őshonosak, a ballasztvíz révén véletlenül szinte az egész világon elterjedtek, és mára természetes vízciklusok útján bejutottak az üzemekbe. A több kagyló pedig több problémát jelent a rendszerekben. A fertőzött rendszerek tisztítása időigényes, és gyakran az egész rendszert le kell állítani.

A kagylókat és a lárvákat gyakran vegyszerekkel (kálium-klorid/hidrogén-peroxid) pusztítják el. Ami halálos ezeknek a tengerlakóknak, az nem teljesen ártalmatlan az anyagok, a nem kívánt maradványok és az egészségügyi kockázatok tekintetében. Röviden, a vegyszerek használata működik, de ez rendkívül ellentmondásos, és költséges is. A megelőző intézkedések megtétele olcsóbb, és a költségek is kiszámíthatóbbak. A siker kulcsa: szűrés.

Védje meg rendszerét – találja meg a megfelelő folyamatszűrőt most

Kiváló védelem a tengerből érkező kis „megszállók” ellen Tiszta technológiai víz az optimális vízkezelésnek köszönhetően

Durva védelem sérülékeny rendszerek számára

Automatikus visszaöblítésű szűrőnk, AutoFilt® Az RF3 gondoskodik a nagy kagylókolóniák és a kagylólárvák egy részéről. 7500 m3/h-ig terjedő folyamatos névleges áramlási sebességet biztosít. Az áramlás a szűrés során belülről kifelé halad át az ékhuzalelemeken 50 µm szűrési értékkel. Ez optimális védelmet biztosít rendszerének a nagy kagylókolóniák ellen.

Kosáralapú védelem a kagylólárvák ellen

A kagylók terjedésének megakadályozása érdekében a kagylólárvákat ki kell szűrni a rendszerből. Az AutoFilt® RF14 sorozat lényegesen jobb szűrést biztosít a kagylólárvák ellen. Az öntisztító kosaras szűrő finomabb szűréssel rendelkezik. A 20 µm-es és 40 µm-es standard szűrési értékekkel a kagylólárvák nagyjából 95%-a választódik le.

Kombinált megoldás a kagylólárvák közel 100%-os elpusztításával

Az automatikus szűrők és az UV-fertőtlenítés kombinációja szinte az összes kagylólárvát elpusztítja, mivel a mikrobák a másodperc töredéke alatt elpusztulnak, ha a dózis megfelelő. Kombinált megoldásunk tartósan csökkenti a kagylófertőzést, a rendszerleállást, a karbantartást és a túlzott költségeket. A vízszűréshez nem kell vegyszert használni.

Vízkezelési megoldásaink

AutoFilt® automatikus visszaöblítésű szűrő

Automatikus visszaöblítésű szűrőink már évek óta jelen vannak a piacon – nem utolsósorban magas hatékonyságuk miatt. Csak egyszeri beruházási kiadás szükséges, működési költség nincs. A szűrőink öntisztító funkciója azt jelenti, hogy ezek a karbantartási látogatások automatikusan megszűnnek, megkímélve az elemek és a sziták cseréjének költségeit.

További információ az automatikus visszaöblítésű szűrőkről

Vezetékszűrők és szitakosaras szűrők

Vezeték- és szitakosaras szűrőink lehetővé teszik mindenféle szilárd részecskék hatékony eltávolítását. A modellek és szűrőanyagok széles választéka lehetővé teszi az optimális beállítást az adott szűrési feladathoz és folyamatkörülményekhez.

Az Ön előnyei

  • Hőmérsékletek 400 °C-ig
  • Üzemi nyomások 1000 bar-ig
  • Kiváló minőségű szűrőanyagok Chemicron® fémszálból vagy dróthálóból, valamint Processmicron® műanyagszálból vagy üvegszálból
  • Szűrési értékek abszolút 1 µm-től 10 000 µm-ig
  • Áramlási sebességek 3600 m3/h-ig
  • Kocsis/rendszermegoldások és speciális egyedi megoldások

További információ a HYDAC vezetékszűrőiről

Kocsis megoldások és egyedi termékek

Legyen szó nagy áramlási sebességek kezeléséről, durva és finom szűrés kombinálásáról vagy szűrők hőcserélőkkel kombinált használatáról, egyedi rendszermegoldásokat biztosítunk. Az optimális vízszűréshez tökéletesen az Ön igényeihez szabjuk a megoldásokat.
 
Az Ön előnyei

  • Szűrők és hőcserélők egy kézből
  • Egyedi tervezés
  • Tökéletes a meglévő rendszerek utólagos bővítéséhez
     

Vízkezelés egy nagy svájci projektben: CirculagoÚttörő a geotermikus energiatermelés és az épülettechnológia terén

A hőcserélőket és a nagy hőszivattyúkat (víz-víz hőszivattyúk) gyakran használják a modern hőtermelésben, amely mélységi geotermikus energiát, tóenergiát és ipari hulladékhő felhasználását foglalja magában. Ezeket meg kell védeni a szennyeződéstől, amely idő előtti kopást okozhat.
A HYDAC támogatja az úttörő nagyszabású projekteket, mint például a „Circulago”-t. 

Ebben a projektben a svájci Zug és Baar kisvárosok a Zugi-tó vizét használják fel energiatermelésre és az otthonok hőmérsékletének szabályozására. A cél a megújuló energia arányának növelése. Az optimális hőmérséklet-átvitelt és a rendszer zavartalan működését a hőcserélők optimális védelemmel ellátott biztosítása garantálja. Ez magában foglalja a négy HYDAC automatikus visszaöblítésű szűrőt, amely kiszűri a homokot és a biológiai anyagokat a vízből. Kiterjedt szűrőfelületükkel könnyedén kezelik a nagy mennyiségű vizet, és 100%-ban automatikusan megtisztítják magukat.

Védje meg rendszerét – találja meg a megfelelő folyamatszűrőt most
 

Az Ön előnyei a HYDAC-kal

Ikon: Pénzt tartó kéz – csökkentett költségek a kiváló minőségű szűrési technológiának köszönhetően.

Költségek csökkentése

A kiváló minőségű szűréssel javíthatja az üzemi közeg minőségét. Kevesebb vegyszerhasználat, és kevesebb szennyvíz. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabbá és költséghatékonyabbá tehetjük az Ön downstream folyamatait.
 

Ikon: Rendszer – a rendszer folyamatos működése az öntisztító HYDAC automatikus szűrőknek köszönhetően.

Magas rendszerelérhetőség

Automatikus visszaöblítésű szűrőink önmagukat tisztítják, lehetővé téve a rendszer folyamatos működését és a karbantartási látogatások csökkentését, valamint növelve rendszerei rendelkezésre állását.

Ikon: Szénlábnyom – alacsonyabb károsanyag-kibocsátás a szűrőink minimális nyomásveszteségének köszönhetően.

Alacsonyabb CO2-kibocsátás

A nagyon alacsony nyomáskülönbséggel rendelkező szűrők használata minimálisra csökkenti a nyomásveszteséget. Ezzel energiaköltségeket takarít meg, és fenntarthatóan csökkenti a CO2-kibocsátást.
 

Ikon: Újrahasznosítás – a HYDAC szűrőkben tisztítható szűrőanyagokat és szálakat használnak.

Fenntartható szűrőelemek

Az automatikus visszaöblítésű szűrőinkben csak tisztítható szűrőanyagokat használunk. Tisztítható dróthálóból vagy fémszálas anyagokból is nagy választékot kínálunk vezetékszűrőinkhez.
 

Ikon: Fogaskerék zárral – a szennyeződések kiszűrése, hogy a folyamatok zökkenőmentesen lehessenek.

Magas folyamatmegbízhatóság

A megbízható szűrésnek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a szennyeződéseket hatékonyan szűrjük ki. Az eredmény: a folyamatok gördülékenyen futhatnak és a kifogástalan minőség biztosított.
 

Ikon: Szerviztechnikus – a szükségtelen karbantartási látogatásokat az automatikus visszaöblítésű szűrők akadályozzák meg.

Csökkentett személyi költségek

Csökkentse a vízkezelő rendszer szükségtelen karbantartási látogatásait. Automatikus visszaöblítésű szűrőink megbízhatóan megakadályozzák a rendszer eltömődését, lehetővé téve a rendszer megbízható és hibamentes működését.
 

Letöltések Vízkezelés témájú prospektusaink itt találhatók

Az Ön vízkezelési szakértője

A technológiai vízszűréssel kapcsolatos minden kérdésére válaszolunk.

Most a szűrő ellenőrzéséhez