Tökéletes hűtés az indukciós rendszerekhez
HYDAC – az Ön partnere a hűtőrendszerek terén.
Passzív folyadék-levegő és folyadék-víz hűtőrendszerek az energiahatékony indukciós rendszer hűtéséhez.
Tökéletes hűtés az indukciós rendszerekhez
Az alkatrészek és munkadarabok indukciós alkalmazása fellendülést tapasztal, és nem ok nélkül. Ez a módszer mindenekelőtt gyors, megbízható és megismételhető, és számos lehetséges alkalmazás létezik. Az alkatrészek nagy pontossággal előmelegíthetők és összeilleszthetők, forraszthatók, edzhetők vagy akár olvaszthatók is. Az energia pontosan ott alkalmazható a munkadarabra, ahol szükség van rá. A frekvencia határozza meg, hogy a hő milyen mélyen hatol be a munkadarabba.
A sok elektromos alkatrész felhasználását igénylő folyamatok is nagy veszteséggel járnak. Az energiahatékony munkavégzés és a nagy teljesítményű indukciós rendszer biztosítása érdekében elengedhetetlen a megfelelő hűtőrendszer használata
Fokozott környezetbarátság és költségmegtakarítás a HYDAC technológiai partnerként
Ebben a példában ügyfelünk az indukciós rendszerek egyik vezető gyártója. Az újonnan kifejlesztett induktív rendszer célja mindenekelőtt az volt, hogy a korábbi rendszer gyengeségeit egy összességében sokkal energiatakarékosabb kialakítással orvosolja. A cél felé vezető úton az egyik mérföldkő a jelenlegi hűtési rendszer számára megfelelő alternatíva megtalálása volt.
Az ügyfél kérése a HYDAC hűtőrendszer-szakértőihez fordult, akik felkeresték a telephelyet, hogy első kézből felmérjék a helyzetet, és méréseket végezzenek a tényleges veszteség mértékének megállapítása érdekében. Ezen adatok alapján az induktorokhoz és a frekvenciaváltóhoz megfelelő, energiatakarékos hűtést lehetett kínálni a megrendelőnek.
Az alkalmazásra optimalizált hűtőrendszer indukciós tekercsekhez és teljesítményelektronikához
A mérések elemzése során kiderült, hogy az induktív rendszerben alkalmazott aktív hűtőrendszer (hűtő) nem volt az optimális megoldás. Ilyen hűtési célokra a hűtőfolyadék hőmérsékletének soha nem kell a környezeti hőmérséklet alatt lennie. Ez azt jelenti, hogy a hűtés passzív hűtőrendszerrel valósítható meg.
A HYDAC megoldás két lehetőséget tartalmazott: egy folyadék-víz hűtőrendszert (FWKS), amelyet akkor kell használni, ha az indukciós rendszer tulajdonosa a központi hűtővízellátását szeretné használni, vagy egy folyadék-levegő hűtőrendszert (FLKS).
A hűtőrendszer kompakt, könnyen hozzáférhető és szervizelhető módon közvetlenül az indukciós generátor házába szerelhető. Az FLKS és FWKS az adott hűtési követelményeknek és készüléktípusnak megfelelő méretben kapható.
Az FLKS és FWKS technológia
- Folyadékhűtés víz-glikol keverékkel
- Kompakt, energiatakarékos és alacsony karbantartási igény
- Különféle méretek 4,5 kW/K (FLKS) vagy 250 kW (FWKS) hűtőteljesítményig és 300 l/perc áramlási sebességig
HYDAC folyadék-levegő hűtőrendszer (FLKS)
HYDAC folyadék-víz hűtőrendszer (FWKS)
Az eredmény
A passzív és aktív hűtőrendszerek teljes körű beszállítójaként és szakértőjeként a HYDAC tökéletes megoldást tudott kínálni az indukciós rendszer gyártójának az igényeiknek megfelelően. A legnagyobb előny az volt, hogy két rendszer közül lehetett választani. A folyadék-levegő hűtőrendszer használata függetleníti az indukciós rendszereket a rendelkezésre álló gyári hűtővíztől. Alternatív megoldásként folyadék-víz hűtőrendszer is használható. Mindkét rendszer ugyanazokkal a csatlakozásokkal rendelkezik, és ugyanabba a házba illeszkedik, közvetlenül a frekvenciaváltó alatt.
Idézet a HYDAC szakértőtől:
"Az iparban az emberek még mindig azt hiszik, hogy a hűtők az egyetlen lehetőség az indukciós rendszerek hűtésére. Meg tudtuk győzni ügyfelünket arról, hogy a jelenlegi hűtőrendszer túlméretezett az induktív rendszer hűtéséhez, és hogy a HYDAC energiahatékony FLKS vagy FWKS tökéletes helyettesítője lenne."