Terheléstartó szelepek a megbízható biztonsági funkciókért

Biztosítsa mobil gépét most a HYDAC szeleptechnikával

Kicsi, de erős: a terheléstartó szelepek és a süllyesztő fékszelepek a mobil gépek kulcselemei. Gondoskodnak arról, hogy a terhek ne süllyedjenek le, vagy ne essenek le. Ez az egyetlen módja annak, hogy fenntartsák az irányítást az aktuátorok felett. A szelepek üzembe helyezése azonban bonyolult – itt jön képbe a mi szakértelmünk. A megfelelő szelep kiválasztásán túl a telepítésben is segítünk. Fedezze fel kibővített szelepkínálatunkat most.

HYDAC terheléstartó szelepek: a költséghatékony és megbízható tehertartásért

Fedezze fel terheléstartó és süllyesztő fékszelepeink bővített választékát most T11A, T17A és T2A kavitációkban. Egyszerűen lépjen kapcsolatba szelepszakértőinkkel tanácsért.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Biztonsági funkciók, amelyekre támaszkodhatBízzon HYDAC szeleptechnikánkban mobil gépéhez

Kis alkatrészek nagy funkcióval: aki mobil gépekkel és nagy terhekkel dolgozik, tudja, hogy potenciális veszélyt jelentenek az emberekre, a gépekre és a környezetre. Mivel a durva terep, a szaggatott mozgások vagy a hibás vonalak gyorsan azt jelentik, hogy a terhek már nem irányíthatók, és lesüllyedhetnek vagy leeshetnek. A HYDAC terheléstartó szelepekkel, süllyesztő fékszelepekkel és tömlőszakító szelepekkel számíthat gépei biztonságára: a biztonsági funkció mellett a kompakt alkatrészek is hozzájárulnak gépe alapvető stabilitásához.

Megoldásunk: HYDAC terhelés szelepek és tömlőszakító szelepekT11A, T17A és T2A kavitációkban kapható

Terheléstartó szelepek, süllyesztő fékszelepek vagy tömlőszakadás biztosító szelepek: a hidraulikus hajtóműveknek sok neve van, de van bennük egy közös pont – kulcsfontosságú a mobil gépekben. Ezért kínáljuk Önnek kibővített és költséghatékony terheléstartó szelepeinket 30 és 240 l/min közötti térfogatáram-gradációval és akár 350 bar nyomástartománnyal. A közvetlen működésű szelepek feladata a fogyasztói fordulatszám szabályozása az upstream áramlásnak megfelelően. Megakadályozzák azt is, hogy a fogyasztó csökkenő terhek mellett „előreszaladjon”, és biztosítják, hogy mozgása zökkenőmentes legyen.  
 
A szelepek egy másik kulcsfontosságú funkciót is ellátnak: ha a tömlővezetékek meghibásodnak, a tömlőszakadás biztosító szelepek életmentőek, mert ha leesik a teher, az emberek és a gépek is veszélyben vannak. Bevált és megbízható terheléstartó szelepeink ebben segíthetnek. Forduljon hozzánk most, ha tanácsot szeretne kérni személyre szabott szelepmegoldásáról.

Lépjen kapcsolatba velünk most

Az Ön előnyei a HYDAC terheléstartó szelepekkelVálasszon nyolc különböző szeleptípus közül, amelyek a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

  • Szivárgásmentes tehertartás
  • Szabványos kavitációk: T11A, T17A és T2A
  • Elővezérlési arányok széles választéka
  • Az alkalmazások teljes skálája lefedett
  • Opcióként elérhető légtelenítés: visszatérő nyomás, amely nincs hatással a szelep beállítására

Hogyan profitálhat a HYDAC terheléstartó szelepeinkből? Az Ön előnyeinek áttekintése

Megbízható tehertartás a HYDAC süllyesztő fékszelepekkel

Megbízható tehertartás

Védje meg az embereket, a gépeket és a környezetet a HYDAC szeleptechnikánkkal

A HYDAC terheléstartó szelepei növelik a gép stabilitását

Stabil teherleengedés

A HYDAC terheléstartó szelepei növelik a gép stabilitását

Használja ki a precíz hidraulikus funkciók előnyeit szeleptechnikának köszönhetően

Pontosság

Használja ki a precíz hidraulikus funkciók előnyeit szeleptechnikának köszönhetően

Bízzon a költséghatékony és megbízható tehertartásban...

... HYDAC terheléstartó szelepekkel. Beszéljen szakértőinkkel most, hogy megtalálja a tökéletes rendszert.  
 
Lépjen kapcsolatba velünk most