Takarítson meg energiát a hatékony vízhűtő rendszerekkel Takarítson meg energiát az autógyárban, ha a szerszámgépeket hatékony vízhűtő rendszerré alakítja át
HYDAC – az Ön partnere a szerszámgépek energiahatékony hűtési megoldásaiban.
Takarítson meg energiát az autógyárban, ha a szerszámgépeket hatékony vízhűtő rendszerré alakítja átHYDAC – az Ön partnere a szerszámgépek energiahatékony hűtési megoldásaiban.
A klímavédelem témája miatt az autóipar komoly kihívásokkal néz szembe. Az iparág változásai és az elektromobilitásra való fokozatos átállás következtében egyre nagyobb nyomás nehezedik a teljes ellátási lánc fenntarthatóbbá tételére. A kulcskérdés az egyes alkatrészek és minden gyártott jármű környezeti hatásának csökkentése. Nemcsak a zöldenergia beszerzését kell optimalizálni, hanem az energiafelhasználást, a víz- és egyéb közegfelhasználást, a hulladékot, a CO2-kibocsátást és az oldószer kibocsátást is a teljes értékláncban.
Energiahatékonyság, erőforrás-megtakarítás és költségoptimalizálás a szerszámgépeknél a HYDAC Fluid Engineering megközelítéssel
Ügyfelünk Németország egyik legnagyobb autógyártója. A feladat a vevő egyik gyárában a szerszámgépek energiájának optimalizálását és az energiaköltségek csökkentését jelentette. Ezenkívül ezeket az optimalizálásokat az új gépekbe is be kell építeni.
A gyárépület klímaberendezését nem további gépek üzemeltetésére tervezték, és bővítés esetén sem tudta volna betartani az épületben megengedett maximális hőmérsékletet. A gépház felfűtését kerülni kellett. Ügyfelünk a klímaberendezés bővítése helyett egy környezettudatosabb megoldás mellett döntött. A gyárban már meglévő hűtővíz kört ki kellett bővíteni, és a folyadékhűtéses hajtások hűtésére, valamint a kapcsolószekrények részleges hűtésére szolgálni.
Az ügyfél a HYDAC mellett döntött, mint szakképzett technológiai partnert, és a következő célokat határozta meg a hűtési feladat megoldására:
Legalább 20%-os energiamegtakarítás
Amortizáció 1–1,5 éven belül
A költséges szolgáltatás csökkentése a hűtéstechnikában
Hulladékcsökkentés a csökkentett hűtőfolyadék-fogyasztásnak köszönhetően
Csökkentett hőátadás a gyártóépület felé
Csökkentett zajterhelés
Kevesebb helyigény a gyártóépületekben
A HYDAC folyadéktechnikai szakemberei először az autógyárban végeztek több elemzést. Az eredmények alapján javasolt a hűtőegységes gépek átalakítása kompakt FWKS folyadék-víz hűtőrendszerekre. Ezeket a rendszereket az autógyártó által meghatározott célok elérése érdekében a gyár hűtővíz-köréhez kell csatlakoztatni.
A HYDAC termékmegoldások
A szerszámgépek külső, központi hűtővíz hálózatra történő csatlakoztatása lehetővé tette a meglévő hűtőegységek cseréjét a HYDAC FWKS sorozatú folyadék-víz hűtőrendszerekre. Az FWKS egy közbenső kört képez a hűtővízellátás és a fogyasztó között. Az FWKS tartálya víz-glikolt tartalmaz, amely a fogyasztóhoz kerül, ahol elnyeli a hőt. Visszatérve a hűtőrendszerbe egy lemezes hőcserélőn folyik keresztül, ahol a gyári hűtővíz visszahűti.
Az FWKS rendszer közbenső körének két nagy előnye van: egyrészt a hűtőfolyadék minősége állandóan magas, és mindenkor biztosított a korrózióvédelem. Továbbá a szükséges nyomás és térfogatáram akkor is biztosított, ha a gyári hűtővíz-ellátás nyomása ingadozik vagy általában túl alacsony.
Az 5 kW-ig terjedő hűtőteljesítményt igénylő gépeket FWKS-0 megoldásra alakították át, 5 kW feletti hűtési teljesítményeknél pedig az FWKS-2 és FWKS-3 méreteket alkalmazták.
A HYDAC FWKS már sokkal energiatakarékosabb, mint a szerszámgépekben általában használt hűtőegységek. A hűtővíz-fogyasztás további csökkentése érdekében a rendszerek felszerelhetők mechanikusan vagy elektronikusan vezérelt vízszabályozó szelepekkel:
- mechanikusan szabályozott arányos szelepek nem igényelnek további elektromos csatlakozást. Beállíthatják a hűtővíz mennyiségét, hogy a fogyasztó előtti víz-glikol ± 2 K eltéréssel fix értéken maradjon. Ez azt jelenti, hogy 30 °C-ra beállított előremenő hőmérséklet esetén a víz-glikol hőmérséklete 28–32 °C tartományban ingadozhat.
Elektronikusan beállított arányos szelepekkel a hőmérséklet-különbség szabályozása ± 0,5 K ingadozással lehetséges. A víz-glikol hőmérséklete a gépágy hőmérsékletén alapul. Ez a fogyasztó teljesítményének és a környezeti hőmérsékletnek megfelelően emelkedik és csökken, és a referenciahőmérséklethez képest 0,5 K tartományban ingadozik. Ezért minden esetben megakadályozzuk azokat a hőmérséklet-ingadozásokat, amelyek befolyásolhatják a gép pontosságát.
Az eredmény
Ügyfelünk telephelyén végzett próbaüzem során először nyolc szerszámgépet alakítottak át sikeresen. Négy FWKS-változatot állítottak be és használtak egyedi sorozatú eszközökként. A sikeres próbaüzemet követően további 140 gépet alakítottak át, a következő lépésben pedig több mint 80 gép következett.
Annak érdekében, hogy az új hűtési szabványt az új gépekre is előírják, a HYDAC FWKS megoldásokat a német autógyártó vállalati termékkövetelmény-specifikációjában rögzítették. A beszállító gépgyártók ma már HYDAC folyadékhűtő rendszereket használnak gépeikben.
Idézet a HYDAC autóipari szakértőtől:
"Az autóipar a költségcsökkentett, erőforrás-optimalizált és energiahatékony termelésre összpontosít, és a CO2-semleges energiaellátásra törekszik."