Szeleptechnika az elővezérléshez
Bízza a HYDAC-ra az elővezérlő rendszer konfigurációját
Bízzon a HYDAC innovatív szeleptechnikájában. Alkatrészeink és rendszereink lenyűgözőek az elektronikus jelek hidraulikus funkciókká történő dinamikus átalakításával. A precíz vezérlés pontos gépreakciót tesz lehetővé – még a jel legfinomabb változásai esetén is.
Dinamikus, robusztus és helytakarékos szelepmegoldások az elővezérlő rendszerhez
Helyoptimalizálás Az elővezérlő rendszerek helytakarékos hidraulikus megoldásokat igényelnek
A tömegcsökkentés és a korlátozott hely nagy hatással lehetnek az elővezérlő rendszerek integrálására. Különösen a kompakt mini kotrógépeknél tapasztalható helyhiány. Ez azt jelenti, hogy a leginkább helytakarékos hidraulikus megoldásokat részesítik előnyben – a kompakt kialakítású megoldásokra pedig nagy az igény.
Hatékonyság és dinamizmus Szelepmegoldások a kívánt alkalmazásokhoz
A gép magas rendelkezésre állása érdekében a robusztus és hosszú élettartamú szelepek – változó környezeti feltételek mellett is – elengedhetetlenek. A szivárgási veszteségek csökkentése az akkumulátoros vészüzemben, valamint a rendszer hatékony méretezése fontos szerepet játszik. És van még egy fontos tényező: a gyors irányváltásokhoz dinamikus szelepekre van szükség.
Automatizálás Innovatív proporcionális technológia az automatizálási megoldások alapjaként
Az automatizált gépek elfogadása csak akkor valósítható meg, ha a felhasználó kézi üzemmódra vált, és úgy érzi, hogy a vezérlési szint nem rosszabb, mint egy hagyományos megoldásnál. A részleges automatizálás irányába mutató tendencia és az asszisztens rendszerek bevezetése arra készteti a munkahidraulikát, hogy elektrohidraulikus távvezérlő rendszerekre váltsanak. Az alkalmazott arányos szelepeknek szigorú követelményeknek kell megfelelniük.
Költségek csökkentése Az összetett elővezérlő blokkok költségnövekedéshez vezetnek
Ha az elővezérlő rendszert közvetlenül a munkahidraulikából táplálják, nyomáscsökkentő szelepre van szükség. A teljes, akár 420 bar üzemi nyomás ennek a szelepnek az elsődleges csatlakozására vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az elővezérlő blokkot acélból kell készíteni. Ez különösen összetett blokkoknál magasabb költségeket eredményez az alumíniumból készült alkatrészekhez képest. A költségek csökkentése érdekében az innovatív kialakítások lehetővé teszik könnyebb, olcsóbb blokkok használatát.
Optimalizált szelepmegoldások az Ön igényei szerintA HYDAC megoldást kínál kihívásaira
A fenti kihívások arra inspiráltak bennünket, hogy folyamatosan fejlesszük szelepmegoldásainkat – különös tekintettel a proporcionális technológiára. A HYDAC ezen termékskála alapján lehetővé teszi nemcsak az egyes komponensek alkalmazását, hanem a különböző alkatrészek, például hidraulikus akkumulátorok, integrált szűrők és érzékelők kombinálását is integrált vezérlőrendszerekké.
Megoldásunk: HYDAC proporcionális és kapcsolószelepek
Használja ki mágnesszelepeink különleges tulajdonságait
A HYDAC elővezérlő rendszerei arányos nyomáscsökkentő szelepek és útváltó szelepek olyan alkatrészek sokaságát kínálja, amelyek nagy teljesítmény sűrűséget képesek megvalósítani a legkisebb térben is. A kapcsoló- és arányos szelepek kiváló minőségű mágnesszelepeken alapulnak, amelyek az Ön mobil gépei mostoha környezeti feltételeinek megfelelően vannak konfigurálva. Az itt használt mágnesszelep-rendszerek számos környezeti tesztje megerősítette az alkatrészek robusztusságát ezen az alkalmazási területen. Csökkentik a szükséges tesztelések számát, és így leegyszerűsítik a szelepek használatának engedélyezését a gépben. Alacsony induktivitásukkal a kompakt mágnesszelepek olyan kapcsolási karakterisztikát tesznek lehetővé, amely egyszerre rugalmas és erőteljes.
Arányos nyomásszabályozó szelepek az elektrohidraulikus elővezérléshez
A HYDAC arányos nyomásszabályozó szelepei az elővezérlő rendszerekhez alacsony szivárgást mutatnak a közvetlen működésű konstrukciós elvek következetes alkalmazásának köszönhetően. Ez a jellemző különösen előnyös vészüzem esetén az elővezérlő rendszerek akkumulátoros táplálásával. Az arányos szelepek távvezérlésére szolgáló lehetséges elektromos dither-paraméterek széles skálája lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a vezérlőnyomásban meghatározott rezgést hozzon létre. Ez a hidraulikus dither csökkenti a súrlódást a főtolattyúnál, és így hiszterézist hoz létre a teljesítménygörbékben. Ez közvetlenül precíz gépvezérlést eredményez, és alapját képezi az automatizált rendszerek egyszerű megvalósításának. A vezérlőszelepek magas szintű dinamizmusa alacsony induktivitásával párosítva a rendelkezésre álló névleges térfogattartományok széles spektrumával azt eredményezi, hogy a teljes munkahidraulika jobban reagál.
Fedezze fel széles körű szelepválasztékunkat az elővezérléshez
HYDAC arányos nyomásszabályozó szelepek a mini kotrógépektől a bányászati kotrógépekig
HYDAC PDRC04T30D-01 arányos nyomásszabályozó szelep
Ez a szelep akár 4 l/perc térfogatáramot biztosít, és nagyjából 20 tonnás kotrógépekben használható.
HYDAC PDRC05S30A-14 arányos nyomásszabályozó szelep
A HYDAC nyomáscsökkentő szelep akár 12 l/perc térfogatáramig, nagyjából 20-100 tonnás kotrógépekhez alkalmas. Ebben a teljesítménytartományban egyedülálló méretével lenyűgöző.
HYDAC PDR08-02 arányos nyomásszabályozó szelep
Vészműködtető opcióval
17 l/perc térfogatáramig, 20 t és 100 t közötti kotrógépekhez használják.
HYDAC PDR10830 arányos nyomásszabályozó szelep
100 tonnás és nagyobb bányászati kotrógépekhez: a szelep 40 l/perc vezérlőolaj térfogatáramig alkalmas, és vészműködtetési lehetőséget is tartalmaz.
HYDAC kapcsolószelepek biztonsági vezérlőkörökhöz
HYDAC WK08C-55 vagy WK08L-55 kapcsolószelep
17 l/perc vagy 22 l/perc térfogatáramhoz – kompakt tekercs az alacsony moduláris méretekhez a vezérlőtömbökön.
HYDAC WK06J kapcsolószelep
Ultrakompakt szelep és mágnesszelep rendszer: a HYDAC WK06J kapcsolószelep kompakt kialakításával és az optimalizált mágnesszelep induktivitásának köszönhetően alacsony kapcsolási idejével lenyűgöző.
HYDAC nyomáscsökkentő szelepek megnövelt szennyeződés-ellenállással a nagynyomású hidraulikából az elővezérlő rendszerek ellátásához
HYDAC DR06-01 nyomáscsökkentő szelep
A rendkívül kompakt HYDAC DR06-01 nyomáscsökkentő szelep 15 l/perc térfogatáramig alkalmas.
HYDAC DR08P-01 nyomáscsökkentő
szelep
Az elővezérlő szelep 60 l/perc térfogatáramig alkalmas, és a speciális anyagok használatának köszönhetően különösen szennyeződésálló.
HYDAC DR10X-01 nyomáscsökkentő szelep
30 l/perc térfogatáramig: a nagynyomású csatlakozás áthelyezése a külső kontúrba szerelt csavaros idomra könnyebb és olcsóbb alumínium blokkok használatát teszi lehetővé.