SUSTAINMICRON® – az elemtechnológia új szabványa

Ahogy a modern olajok technológiailag egyre fejlettebbek, úgy egyre hatékonyabbak is. Ugyanakkor az olajszűréssel és olajkondicionálással kapcsolatos kihívások is nőnek. A SUSTAINMICRON®, az innovatív elemgenerációnk új teljesítményszabványokat állít fel a szűréstechnikában: a folyamatos kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetően jelentősen növeltük a meglévő elemszabványokban rejlő lehetőségeket.

FENNTARTHATÓ, BIZTONSÁGOS, ERŐS

Az új szűrőelemet olyan szektorokban való használatra tervezték, ahol fontos az első osztályú szűrési hatékonyság, a magas tisztasági osztályok, a jelentős energiaköltség-megtakarítás és a fenntartható olajszűrés. Az új, innovatív kialakítás nem csak az elektrosztatikus kisülés ellen nyújt védelmet. A szűrőelem stabilitásának legmagasabb követelményeit is teljesíti.

Fedezze fel az új HYDAC elemtechnológiát a fenntartható olajszűréshez, és kérjen időpontot szakértői tanácsadáshoz itt!

Lépjen kapcsolatba velünk most!

Kihívás

A magas energiafogyasztás az olajszűrés során növeli a CO₂ lábnyomot A fenntartható olajszűréshez az erőforrások gondos felhasználása szükséges

A nagy nyomáskülönbség a szűrőelemnél megnöveli a gépek és járművek energiafogyasztását, ami megnövekedett károsanyag-kibocsátáshoz vezet. A gyakori szűrőcsere, például eltömődés vagy szűrőtörés miatt, szintén elkerülhető többlet erőforrás-felhasználáshoz vezet.

A szennyezett olaj magas karbantartási és üzemeltetési költségeket okoz Az olaj idő előtti lebomlása rövidebb időközhöz vezet az olajcsere és a szűrőelemcsere között

A szilárd részecskékkel vagy elektrosztatikus kisülésekkel (ESD) való szennyeződés a szűrők lerakódásokkal való gyorsabb eltömődéséhez vezet. Ez azt jelenti, hogy az olajat és a szűrőelemet gyakrabban kell cserélni a gép vagy a jármű élettartamának megőrzése és a nem kívánt leállások elkerülése érdekében.

Megoldásunk: SUSTAINMICRON® szűrőelemekHatékonyabb teljesítmény, hosszabb élettartam és optimalizált stabilitás a nagyobb fenntarthatóság érdekében

A SUSTAINMICRON®új mércét állít fel az olajszűrés terén. Az egyedi szőnyeg- és elemkialakításnak köszönhetően kiemelkedő elektrosztatikus tulajdonságokat és páratlan szűrőteljesítményt, valamint hosszabb élettartamot kínál. A szűrőelemek alkalmasak mobil és ipari alkalmazásokhoz, és 100%-ban kompatibilisek a jól bevált Optimicron®elemekkel

SUSTAINMICRON®Fedezze fel szűrőelemeinket
 

Optimicron®-ból SUSTAINMICRON® – átmenet az új elemgenerációra

A SUSTAINMICRON® felváltja az Optimicron®, Optimicron® Pulse & Stat-Free® szűrőelemeket.

Az új SUSTAINMICRON®szűrőelem megakadályozza az elektrosztatikus kisüléseket (ESD), és magas hajlítási és változási stabilitást biztosít. A nyomáskülönbség további, akár 30%-os csökkentésével három elemet egyesít egyben, és a jövőben teljesen fel fogja váltani az Optimicron®, Optimicron®Pulse & Stat-Free®szűrőelemeket.
 

A szűrőelemek visszafelé kompatibilitása

A SUSTAINMICRON®előrefelé minden házmérettel kompatibilis, visszafelé kompatibilis és cserélhető az előző ON; ON /-SFREE; ON/PS elemek pótalkatrészként.

Az átállásról és a kompatibilitásról a GYIK részben talál további információt.
 

Dr. Timo LangA HYDAC Fluid Care Center fejlesztési vezetője

A SUSTAINMICRON®elemtechnológiával, nem csak magas költséghatékonyságot kínálunk ügyfeleinknek a szűrőcsere közötti hosszabb időközöknek és a csökkentett olajromlásnak köszönhetően. Az olajszűrés terén is soha nem látott szintű fenntarthatóságot biztosítunk.

A HYDAC az Ön partnere a fenntartható olajszűrésben! Legyen szó mobil vagy ipari alkalmazásról: fedezze fel a SUSTAINMICRON® előnyeit az olajkondicionálás és az olajszűrés terén

FENNTARTHATÓ

FENNTARTHATÓ

Az akár 30%-os nyomáskülönbség-csökkentés ellenére is magas leválasztási hatékonyság biztosítja a szükséges folyadéktisztasági osztályok betartását.
 

BIZTONSÁGOS

BIZTONSÁGOS

Az alapfelszereltségként biztosított elektrosztatikus optimalizálás hosszabb olaj élettartamot tesz lehetővé, kevesebb kopást és nagyobb rendszerbiztonságot biztosít.
 

ERŐS

ERŐS

Az intelligens elemkialakítás, amely megakadályozza a háló sérülését, nagy dinamikus stabilitást biztosít, megelőzve az elemek törését.
 

GYIK

A fekete külső hüvelynek van hatása/előnye?

Az új és innovatív szőnyegkialakítással kombinálva a fekete flíz támogatja az ESD elleni védelmet. A speciális kétkomponensű szálak használatának köszönhetően a hüvely jelentősen hozzájárul az egész elem elektrosztatikus optimalizálásához.

Az új külső flízhüvely diffúzorként működik?

Az új flízanyag ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a korábbi perforált PET fólia. Egyrészt áramlás elleni védelmet, másrészt egyenletes olajeloszlást biztosít a szűrőelem teljes felületén.

A fehér PET fólián korábban jól látható szennyeződések és kisülések a fekete flízen is láthatóak?

A gyakorlatban ennek a szempontnak kevés jelentősége van. Az ESD okozta égések is nagyon jól láthatóak az új flízhüvelyen. Az elemek szennyeződésének mértéke, azaz a szőnyegen lévő szennyeződés nem mutatható ki, ha szabad szemmel nézzük a külső hüvelyt. A szűrőszőnyegen lévő szennyeződés kimutatásához általában laboratóriumi vizsgálat szükséges.

Mely szűrőelemeket váltja fel a SUSTAINMICRON®?

A SUSTAINMICRON®három elemet egyesít egyben. Ez váltja fel az Optimicron®, Optimicron®Pulse & Stat-Free®szűrőelemeket a jövőben, mivel megakadályozza az elektrosztatikus kisüléseket (ESD), valamint magas hajlítási és változási stabilitást biztosít. Rendkívül kritikus rendszerekben a Stat-X®marad a prémium elemtechnológiánk az ESD elkerülésére.
 

A flíz megóvja az elemet a kívülről érkező szennyeződésektől?

A PET fóliához hasonlóan a külső flízhüvely is védelmet nyújt a szennyeződések ellen a szűrőelem kezelésekor. Ez megvédi a szűrőbetétet a szennyeződéstől a beszerelésekor.

A flíz hajlamosabb a sérülésekre?

A flízt a tervezett alkalmazáshoz fejlesztették ki, és robusztus szerkezetének köszönhetően kellő védelmet nyújt.
 

A flíz áramlási jellemzői eltérnek az ovális perforációjú PET fóliáétól?

A flíz nagy porozitása egyenletes áramlást biztosít. Ennek eredményeként sikerült javítani a PET fóliával elvárt homogén áramlási jellemzőket.

A SUSTAINMICRON® visszafelé kompatibilis a meglévő házakkal?

A SUSTAINMICRON®előrefelé minden házmérettel kompatibilis, visszafelé kompatibilis és cserélhető az előző ON; ON /-SFREE; ON/PS elemek pótalkatrészként.
 

Hogyan ismerheti fel az új elemgenerációt a beérkező áru osztálya az átállási szakaszban?

Az Optimicron®-ról a SUSTAINMICRON®-ra való átállás során az elemcsomagolást biztonsági matricával látják el. A matricán látható QR-kód további információkat biztosít.
 

Az átállási szakaszban egyes szállítmányok ON és SN elemek keverékét tartalmazzák majd?

Az átállást követően előfordulhat, hogy az Optimicron®(ON) és SUSTAINMICRON®(SN) elemek átmenetileg keverednek a készletek átalakítása során. A szállítóleveleken, a rendelési visszaigazolásokon és az ajánlatokon erre vonatkozó megjegyzés található.
 

Letöltések

Az Ön szakértői az olajszűrés és olajkondicionálás terén

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértői csapatunkkal és egyeztessen egy konzultációs időpontot!

Kapcsolatfelvétel