HYDAC szerviz és szolgáltatásaink köre Szolgáltatási portfóliónk – üzembe helyezés, karbantartás és folyadékkezelés
A HYDAC szervizprogram átfogó professzionális támogatást kínál az Ön speciális szerviz igényeihez.
A szerviztől a teljes folyadékkezelésig – mindezt egy szolgáltatótól
A HYDAC ServiCenter Service Center teljes szervizprogramot kínál az Ön alkalmazásainak professzionális karbantartásához, ellenőrzéséhez és folyadékkezeléséhez. Célunk, hogy minimálisra csökkentsük hidraulikus üzemei és kenőrendszerei állásidejét, és növeljük az elektrohidraulikus nyílt körfolyamú és zárt körfolyamú vezérlőrendszerek élettartamát.
Tapasztalt szakembereink szakértelme, a HYDAC termékek világszintű jóváhagyása és a felelős nemzetközi ellenőrző ügynökségekkel, mint például: a TÜV, a Germanischer Lloyd, a DVGW stb. való szoros együttműködés – ezek a HYDAC megkülönböztető jellemzői.
Az Ön speciális igényeihez szabott szervizprogram
A HYDAC ServiCenter Service Center teljes szolgáltatáscsomagot kínál Önnek, a többi szervizpartnerünkkel együtt.
Részletes egyeztetés után Ön maga állíthatja össze az igényeinek legmegfelelőbb szolgáltatáscsomagot – a meglévő házon belüli karbantartás támogatásához, vagy a teljes karbantartási csomag alvállalkozásba adásához mindig megtaláljuk az Ön alkalmazásának legmegfelelőbb szolgáltatási megoldást.
Komponensek, alrendszerek és teljes rendszerek üzembe helyezése
A megfelelő berendezés és rendszer szakismeretekkel rendelkezünk bármilyen szerviz feladathoz - legyen szó teljes kenőrendszerek, hidraulikák vagy működtető szerkezetek üzembe helyezéséről, vagy új komponensek csatlakoztatásáról és alrendszerek beépítéséről a meglévő rendszserekbe - elvégezzük alkalmazásainak üzembe helyezését.
A telepítést az összeszerelés, csövezés, a rendszer öblítése, nyomáspróba, majd maga az első üzembe helyezés követi – minden lépésben a szakemberek tapasztalt csapata segíti Önt a hidraulikában, elektronikában, elektromos rendszerekben, fémmegmunkálásban, hegesztésben és építésvezetésben jelentkező szervizfeladatokban szerte a világon.
Rendszereinek és üzemeinek igény szerinti ellenőrzése és karbantartása
A működési és rendszerparaméterek rendszeres ellenőrzése megelőzi a költséges állásidőket. A HYDAC Servicenter Service Center figyeli például az olaj és a szűrő állapotát, az akkumulátor nyomásait és az alkalmazások szelepbeállításait. A kapcsolási impulzusok és rezgések a legújabb mérőberendezésekkel rögzítésre kerülnek, a paraméterek elemzése és naplózása megtörténik. Ezen információk alapján az ellenőrzési intervallumokat szükség szerint a követelményekhez igazítják.
Ezen általános karbantartási feladatokon túl a HYDAC Service Center a nyomástartó berendezésekről szóló irányelv szerinti ismételt ellenőrzéseket is elvégzi - vagy .a már üzemben lévő akkumulátorokat átteszi az új BetrSichV-re (német ipari biztonsági törvény). A biztonsági alkatrészeket is képesek vagyunk ellenőrizni.
Kalibrálási szolgáltatás a HYDAC Service Center-ben vagy közvetlenül a helyszínen Optimalizálja tesztberendezése minőségét a HYDAC Service Center-ben vagy saját telephelyén a mobil kalibráló laboratóriumunkban található kalibrálási szolgál
Minden általunk használt kalibráló berendezés megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak.
A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése a DIN EN ISO 9000-9004 szabványsorozat szabványos kalibrálásának alapvető minőségbiztosítási eleme. A mérő- és vizsgálóberendezések ellenőrzése garantálja, hogy a termékminőség szempontjából releváns összes vizsgálóberendezés "pontosan" mér. Ennek garantálása érdekében a vizsgálóberendezést rendszeresen kalibrálni kell, és visszavezethetőnek kell lennie a nemzeti szabványokhoz. A leolvasott értékeket dokumentálni is kell.
Vizsgálati jegyzőkönyveket készítünk és kalibrációs tanúsítványokat adunk ki:
- Részecske-érzékelők
- Szennyeződés érzékelők
- Hőmérsékletérzékelők
- Nyomásérzékelők
- Nyomáskapcsolók
- Hordozható adatrögzítők
- Áramlástávadók
- Kijelző egységek
A HYDAC Service Center évente legalább egy kalibrálást javasol, az üzemi körülményektől és a mérő- vagy vizsgálóberendezés rendeltetésszerű használatától függően.
Friss olajtöltés, tartálytisztítás vagy teljes olajcsere a HYDAC által Professzionális kezelés folyadékok szállításakor akár 120 m-es távolságra és 200 m³-es térfogatig, a csövek öblítésével együtt.
A HYDAC igény szerint a következő szolgáltatásokat tudja nyújtani:
- A gépek és rendszerek tisztaságának, valamint a szükséges biztonsági berendezéseknek és nyilvánvaló szivárgásforrásoknak előzetes ellenőrzése.
- A csövek és fogyasztók bármilyen szükséges tömítése, valamint a gép vagy a rendszertartály feltöltése tartálykocsiból vagy más tartályokból szűrőegységen keresztül.
- A gép és a rendszer öblítése a főkörben a kívánt tisztasági osztály eléréséig.
- A tisztasági osztály folyamatos mérése az olajáramlásban, valamint mintavétel az olajból, hogy referenciamintát biztosítsunk a jövőbeni összehasonlító mérésekhez.
- Csövek és fogyasztók csatlakoztatása és végső szivárgásellenőrzés.
- A munka- és tisztasági osztály teljes dokumentációja, beleértve a szerviznapló kitöltését, amely a géphez csatolva marad.
Távkarbantartó eszköz a gépi vezérlőrendszerek számára
A szoftverfrissítések, a hibaelemzés, a hosszútávú diagnosztikák és a gépjavítás és karbantartás sokszor egy szakértő támogatását igényli. Nem kell többé a személyes látogatásra várnia - robusztus távkarbantartó eszközünkkel a szakembereknek közvetlen hozzáférésük van a gép vezérlőrendszeréhez és gyorsan és könnyen tudnak segíteni Önnek. Titkosított és ISO 27001-tanúsított VPN kapcsolat a szakemberek és a gép vezérlőrendszere között biztosítja a szükséges kiberbiztonságot. És még működő áramellátás hiányában is a távkarbantartó eszközünk használatra kész az opcionális akkumulátorcsomagnak köszönhetően. Ez azt jelenti, hogy semmi sem áll a professzionális távkarbantartás útjában.
Moduláris távkarbantartási megoldásunk különböző változatokban áll rendelkezésre. Válassza ki a speciális igényeinek leginkább megfelelő modellt. Legyen szó USB, Ethernet vagy közvetlen csatlakozásról az érzékelőkhöz - szívesen adunk tanácsot Önnek.
Távszerviz eset
Távszerviz eset + közvetlen kapcsolattal az érzékelőkhöz
Az Ön előnyei a HYDAC-kal
Helyszínen az Ön telephelyén #KözelAzÜgyfelekhez #Helyi #Gyorssegély
Igény esetén a teljes HYDAC termékpaletta és más gyártmányú berendezések javítását is vállaljuk a helyszínen. Igényeitől függően különbséget teszünk az egyedi megrendelésekhez kapcsolódó javítások és a költségek előzetes mérlegelése között, valamint a csere- és pótalkatrészeket tartalmazó csomag között.
Nagyon sürgős esetekben sürgősségi vagy gyorsjavítást végzünk. Ilyen esetekben néhány órán belül visszakapja a megjavított alkatrészt – vagy pedig egyenesen visszaszereljük a rendszerbe.
Rendszerei és üzemei termelékenységének és rendelkezésre állásának növelése #RendszerElérhetőség #TermelékenységNövelés #KöltségCsökkentés
A műszaki fejlődést nem lehet megállítani – sok alkalmazásban a ma vásárolt gépek nem lesznek képesek a holnap kívánt minőséget előállítani. Ahelyett, hogy újat vásárolnánk, a legjobb alternatíva mind műszakilag, mind költség szempontjából gyakran a használt alkatrészek és rendszerek átalakítása és korszerűsítése.
Minden szakterületen együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk az alkalmazásának optimalizálási lehetőségeit – így csökkentheti működési költségeit, valamint növelheti rendszerei termelékenységét és rendelkezésre állását.
Letöltések
Forduljon hozzánk professzionális támogatásért bármilyen szerviz kérdésben
A jelenkori gépek és rendszerek specializálódása magas szintű. Különböző szakgépek üzembe helyezése a különböző komplex alkatrészek számára gazdaságilag nem lenne életképes. A HYDAC segítségével olyan partnere van, aki gyakorlati segítséggel és tanácsokkal támogatja – így mindig az alaptevékenységére koncentrálhat, csökkentheti a költségeket és megőrizheti versenyelőnyét.