Műszaki tisztaság – mindent egyetlen szállítótól
A nagy teljesítménysűrűség, a szűk tűréshatárok, az érzékeny anyagok használata és a nagy gyártási sebesség folyamatosan növeli a feldolgozóiparral szemben támasztott követelményeket. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a műszaki tisztaság a jelenünkkel és jövőnkkel kapcsolatos témákban, mint például az e-mobilitás, az akkumulátoros/hibrid rendszerek és a hidrogén. A lehető legjobb tisztaságkezeléssel optimalizálhatja a folyamat eredményeit, valamint a gépek és a folyadékellátó rendszerek rendelkezésre állását. Ez lehetővé teszi a költségek hosszú távú csökkentését.
Partnerei vagyunk a magasan automatizált gyártási technikáknak, és hozzájárulunk a VDA 19. kötetéhez / ISO 16232 szabványhoz. A szűréstől és a minőségbiztosítástól a tisztasági laborokban a célzott folyamatelemzésig. Támogatjuk Önt a tisztaságkezelésben a teljes folyamatláncban.
Alkatrészek tisztasága
Üzemzavarok, panaszok vagy teljes rendszerleállás – a szennyezett alkatrészek költsége az egekbe szökhet. Ahogy a minőségi előírások egyre szigorodnak, az alkatrészek tisztaságával és minőségével kapcsolatos elvárások gyorsan emelkednek. Annak érdekében, hogy folyamatai mindig megbízhatóak maradjanak, készséggel segítünk termékeink és szolgáltatásaink terén.
Alkatrészek tisztasága a műszaki tisztaság érdekében
Maradék szennyeződés elemzése
Alkatrészeinek tisztaságát tisztasági laboratóriumainkban vagy a helyszínen mobil laborunkkal határozzuk meg: a tapasztalt és képzett laboratóriumi személyzet lehetővé teszi az alkatrész-tisztasági vizsgálatok szakszerű és a meglévő szabványok (ISO 16232, VDA 19.1, vevői előírások) szerinti elvégzését. Kérésre SEM/EDX elemzést is tudunk biztosítani.
Tisztasági előírások
Az alkatrészekre vagy szerelvényekre vonatkozó írásos tisztasági előírások segítik a beszállítóval folytatott párbeszédet. Tapasztalatunknak és sikeres projektjeinknek köszönhetően számíthat szakértelmünkre. Partnerként szívesen segítünk Önnek saját tisztasági előírásainak kidolgozásában, és/vagy támogatjuk a beszállítóival folytatott megbeszéléseket.
A vonatkozó szabványoknak megfelelő képzés
A kihívásokkal teli és érzékeny technológia megfelelően képzett személyzetet igényel! Moduláris képzéseinken a VDA 19.1 szerinti műszaki tisztaság legfontosabb alapkövein dolgozunk. Legyen szó házon belüli képzésről az Ön telephelyén, a HYDAC-nál vagy egy online szemináriumról, képzésünket az Ön egyéni igényeihez igazítjuk.
Folyamatlánc elemzés
A beérkező áruktól kezdve a beszállítókig történő kiszállításig – segítünk a megadott tisztasági értékek megbízható betartásában. Folyamatlánc elemzésünket a VDA 19.2 szerint végezzük mindenféle gyártósoron. Szorosan együttműködünk Önnel a gyártási folyamatát optimalizáló intézkedések kidolgozásában és prioritásainak meghatározásában.
Filmszennyeződés
A gépek és rendszerek teljes potenciáljának kiaknázása és az állásidők elkerülése érdekében a filmszennyeződést minimálisra kell csökkenteni. Sok éves szakértelmünknek köszönhetően teljes körű támogatást tudunk nyújtani Önnek. Lépjen kapcsolatba velünk most. Együttműködünk Önnel, hogy megtaláljuk a módját az alkatrészek filmszennyeződésének csökkentésére.
Öblítőberendezések
Fedezze fel egyedi rendszereinket, amelyek segítenek megbízhatóan megfelelni a magas tisztasági követelményeknek. Egyedi öblítőberendezéseket tervezünk és fejlesztünk az Ön igényei szerint. Konfigurálja velünk egyéni öblítő berendezését, hogy csökkentse a károsító részecskéket azokban az alkatrészekben, ahol a tisztaság kritikus.
Folyadék tisztaság
A tisztító- és tesztközegek tisztasága fontos szerepet játszik a rendszer zökkenőmentes működésében. Ezért van szükségük összehangolt megfigyelésre és kondicionálásra. A szűrés és a műszaki tisztaság terén szerzett sokéves szakértelmünknek köszönhetően speciális laborszolgáltatásainkkal és kipróbált termékeinkkel tudjuk támogatni Önt.
Hogyan távolítsuk el az olajat a tisztítófürdőből 10-szer hatékonyabban – nézze meg a videót most
A folyadékok tisztasága optimalizálja az Ön műszaki tisztaságát
Folyadékelemzés
Legyen szó a helyszínen vagy a laboratóriumban – folyadékszakértőink elemezhetik a tisztítóközeget és tesztelhetik a közeget az Ön tiszta zónáiból. Szakterületünk a hidraulikaolajok, kenőanyagok, hűtőfolyadékok és víz laboratóriumi elemzése is.
HYDAC folyadékkondicionáló készülékek
A hidraulikus rendszerek és kenőrendszerek meghibásodásának 70%-a a felhasznált folyadékok és alkatrészek szennyeződéséből adódik. Növelje rendszere folyadékminőségét és növelje jövedelmezőségét felhasználóbarát folyadékkondicionáló berendezéseinkkel. Fedezze fel gáztalanító, víztelenítő és olajeltávolító termékeinket.
HYDAC szűrőházak
Szűrőkiviteleink minden kihívásra tökéletes választást jelentenek. Legyen szó nagy szennyeződések kezeléséről, forgács kiszűréséről vagy a legtisztább tisztítófolyadékok biztosításáról a legszigorúbb követelmények mellett, mi itt vagyunk, hogy támogassuk Önt egyedi megoldásokkal. A HYDAC az Ön partnere a szűrésben!
HYDAC szűrőelemek
A műszaki tisztaságra vonatkozó folyamatosan növekvő követelmények új tisztítási technikákat és rendkívül hatékony szűrőrendszereket követelnek meg állandó, meghatározott szűrési teljesítménnyel. Fedezze fel számos szürőelem típusunkat.
Helyszíni támogatás
A műszaki tisztaság nagy múltú szakértőjeként készséggel állunk rendelkezésére, amikor segítségre van szüksége a tisztasági specifikáció eléréséhez. Gyors és szakszerű tanácsot adunk az Ön meglévő optimalizálási lehetőségeiről, és célzott ajánlásokat adunk. Ennek részeként a helyszínen támogatjuk Önt mobil laborunkkal, amely lehetővé teszi a minták azonnali elemzését és értékelését.
Helyszíni támogatás a műszaki tisztaság érdekében
Mobil labor
Takarítson meg értékes időt – folyadékszakértőink felkereshetik Önt, hogy szaktanácsot adhassanak Németországban és a szomszédos területeken. Laboratóriumi járművünkben az alkatrészek tisztasága mintákon tesztelhető, és az ISO 16232, VDA 19.1 kötet vagy a vásárlói követelmények szerint elemezhető.
A műszaki tisztaságra vonatkozó vállalati szabványok
A műszaki tisztaság házon belüli szabványai manapság létfontosságúak. Egy vállalati szabvány határozza meg a műszaki tisztaságra vonatkozó szabványokat a környezet, az alkalmazottak, a logisztika és a tesztelés tekintetében. Támogatjuk Önt új szabványok kidolgozásában, és tanácsot adunk a meglévő tisztasági szabványaival kapcsolatban. Lépjen kapcsolatba velünk most.
Folyamatértékelés és folyamatlánc elemzés
Az alkatrészekben vagy rendszerekben jelentkező panaszok és rendellenességek növekvő száma a gyártási folyamat problémáit jelzi. Ezek gyors reagálást igényelnek. Szakértelmünkkel közvetlenül a helyszínen támogatjuk a folyamatot. Laboratóriumi járművünkkel a folyamatelemzés sokkal hatékonyabbá válik – foglalja le most.
Folyadékoptimalizálás
Szeretné optimalizálni hűtőfolyadék-rendszerét vagy ipari alkatrészmosóját? Örömmel támogatjuk Önt ebben a folyadéktechnológiában szerzett széleskörű szakértelmünkkel. A teszttámogatástól az átfogó tervezésig új rendszer beszerzésekor – használja ki teljes mértékben a rendszerben rejlő lehetőségeket!
Laboratóriumi tervezés és felszerelés
A professzionális képzéstől és a magas színvonalú elszívó egységektől a laboratóriumi tervezésig: a műszaki tisztasági szektor specialistájaként a HYDAC szakértői támogatást nyújt saját laboratóriumának felállításához és működtetéséhez. Partnerei vagyunk az optimalizált laboratóriumi tervezésben és felszerelésben.
Laboratóriumi tervezés és felszerelések a műszaki tisztaság optimalizálásához
HYDAC elszívó egységek
Segítségre van szüksége a károsító részecskék okának megtalálásához és csökkentéséhez? A gyors és egyszerű elemzéshez elszívó egységeink az ideális választás. Különböző méretű alkatrészekhez és különböző moduláris rendszerekhez kínálunk egységeket a maximális rugalmasság érdekében.
A VDA 19.1 szerinti képzés a HYDAC eszközökhöz
Laboratóriumának teljes potenciálját csak képzett személyzettel tudja kihasználni. Megtanítjuk Önt az extrakciós berendezések általános elemzési módszereire, hogy a vakértékek, extrakciós görbék és az elemzési eredmények validálható módon reprodukálhatók legyenek. Ismerje meg a VDA 19.1 / ISO 16232 szabványhoz szabott képzési programjainkat.
Tisztasági laboratórium kialakításának és működtetésének támogatása
A tisztasági laboratórium működtetése és felállítása számos kihívással jár. Támogatjuk Önt a teljes folyamat során, és sok éves szakértelmünkkel készséggel állunk rendelkezésére. Örömmel támogatjuk Önt a folyamatban lévő műveletekben, vagy akár egy új laboratórium tervezésében is.
HYDAC laboratóriumi felszerelések szervizelése és karbantartása
Annak érdekében, hogy a HYDAC laboratóriumi felszerelései hosszú ideig működjenek, összehangolt szerviz- és karbantartás-menedzsmentre van szükség. Erre a célra a HYDAC képzett személyzetet biztosít Önnek – mi gondoskodunk a HYDAC laboratóriumi felszereléseiről, legyen szó rendszeres karbantartásról vagy üzemzavar esetén.
Mérési és felügyeleti technológia
Az Ipar 4.0 részeként a folyamat vizualizációban elért előrelépések lehetővé teszik a termékminőség mindenkori biztosítását. A legyártott alkatrészek tisztasága is folyamatosan nyomon követhető. Az online fürdő- és szűrőfelügyelethez intelligens érzékelőtechnológiák és digitális megoldások széles skáláját kínáljuk. Műszaki tisztaság 4.0 – a HYDAC segítségével mindig szemmel tarthatja az alkatrészek és a közegek tisztaságát.
Mérési és felügyeleti technológia a műszaki tisztaság érdekében
HYDAC érzékelők
A digitalizációs projektek sikeres megvalósításában nagy szerepe van az érzékelők használatának. Ehhez a HYDAC különféle érzékelők széles választékát kínálja a szennyeződés, az olajállapot, a nyomás, a hőmérséklet, a lineáris helyzet, a pozíció és a forgási sebesség, valamint a folyadékszint és az áramlási sebesség mérésére. Ezen érzékelők közül sok IO-Link interfésszel is elérhető, és számos diagnosztikai lehetőséget tesz lehetővé.
HYDAC Ipar 4.0
Sokféle kihívással nézel szembe? – Találja meg Ipar 4.0-s megoldását a HYDAC segítségével Az Ipar 4.0 új megközelítéseket és lehetőségeket kínál, amelyek növelik a hatékonyságot és generálnak üzletet.
Sikertörténeteink a műszaki tisztaság szektorban
Olaj a mosófürdőben? – Nem a HYDAC-kal
Hosszabbítsa meg a folyadékok és fogyóeszközök élettartamát olajelszívónkkal → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaMilyen előnyökkel járhat hosszú távon a műszaki tisztaságba való befektetés
Az innovatív szűrő jelentősen csökkenti a tisztítófolyadék és a szűrő költségeit √ Csökkenti az alkatrészek szennyeződését → Tudjon meg többet!
A sikertörténet elolvasásaA világ vezető technológiája a hidrogénrendszerekben lévő részecskék mérésére
Az üzemanyagcellás járművek hidrogénjének tisztának kell lennie √ Elemezze a részecskéket a hidrogénszivattyúkban szűrővel és mérőcellával
A sikertörténet elolvasása