Rendszertechnika Rendszerek szakértelemmel és szolgáltatással
Az alkatrésztől a rendszeren át a megoldásig – teljes körű beszállítóként széles termékportfólióval és szolgáltatási körrel támogatjuk Önt a mobil és ipari szektorban felmerülő kihívásokban. A rendszertanácsadás átfogó megközelítése a HYDAC elsődleges prioritása. Ez azt jelenti, hogy egy komplett csomag előnyeit élvezheti, mindezt egyetlen szállítótól.
Életciklus-menedzsment: a teljes értéklánc egy pillantásra a HYDAC teljes csomagjával
Személyre szabott tanácsadás és rendszertervezés
A HYDAC átfogó rendszertanácsot nyújt a legmagasabb műszaki színvonalon a termék teljes életciklusa során – a konfigurációtól a szakértőink által nyújtott személyre szabott támogatásig. Alapos rendszerelemzésünk és modern szimulációs módszerekkel támogatott konfigurálásunk a lehető legjobb megoldáshoz vezet az Ön számára.
Projekttervezés, tervezés, gyártás és próbapadi tesztelés
Legyen szó hidraulikus rendszerekről, gyártási rendszerekről és új rendszerek tesztrendszereiről, rendszerbővítésekről vagy utólagos felszerelésekről – mi gondoskodunk az összes rendszertervezésről. Az összes műszaki dokumentáció a nemzeti és nemzetközi szabványok alapján számítógépes. Szállítás előtt minden rendszerünket próbapadi tesztnek vetjük alá, hogy megbizonyosodjon arról, hogy Ön a legjobb minőségű rendszertechnikát kapja.
Telepítés, üzembe helyezés és karbantartás
HYDAC rendszerének projekttervezése és gyártása után kérésre a telepítésben, üzembe helyezésben és karbantartásban is tudunk segíteni. Szakmai tanácsainkkal megtanulhatja, hogyan használhatja ki új hidraulikus rendszerét a lehető legteljesebb mértékben. A HYDAC szakértői csapata mindig jó tanácsokat nyújt.
Terméktámogatás, helyszíni szerviz és alkatrészellátás
Készen állunk, hogy segítsünk! Átfogó szolgáltatásainkkal, mint például egyedi kalibrációs szolgáltatásunk, javítási szolgáltatásunk és folyadékszolgáltatásunk, ott tudunk segíteni, ahol szüksége van ránk. Átfogó szervizprogramunk része a gyors alkatrészellátás és a megbízható kölcsönzés is. Vegye fel velünk a kapcsolatot – örömmel segítünk.
Képzés
A rendszertervezés nagy múltú szakértőjeként képesek vagyunk olyan tudást nyújtani Önnek, amelyre szüksége van a HYDAC rendszertechnikájában rejlő teljes potenciál kiaknázásához. Az Ön igényeire szabott egyedi szervizprogram kulcsfontosságú – mindezt szakértőink és világszerte alkalmazott berendezéseink teszik lehetővé. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és egyeztessen egy konzultációs időpontot.
Rendszertervezés Az alkatrésztől a rendszeren át a megoldásig
Mindenhol, ahol a piacon nem csupán a standard megoldásokra van kereslet, ott az egyedi gyártású hidraulikus rendszerek különösen keresettek. A rendszertanácsadáson, rendszertervezésen és projekttervezésen kívül a HYDAC támogatja Önt a tervezési és üzembe helyezési szakaszban, és kiterjedt tesztelést végez házon belüli próbapadokon.
Ez lehetővé teszi a HYDAC számára, hogy hatékony rendszereket, eljárásokat és termékeket fejlesszen ki a kiváló minőségű és költséghatékony termelés érdekében. Vegye fel velünk a kapcsolatot most, hogy tájékozódjon széles körű szolgáltatásainkról.
Egyeztessen egy kötelezettség nélküli konzultációs időpontot
A projektmegoldásoktól a standard felszerelésekig Kiváló minőségű sorozatgyártási megoldások
Megértjük ügyfeleink különféle igényeit és preferenciáit, és azokhoz igazodunk. Számunkra a kiváló minőség biztosítása nagy mennyiségben is nemcsak cél, hanem olyan dolog, amit sikeresen meg is tudunk valósítani.
A HYDAC számos különféle sorozatgyártási megoldással rendelkezik, amelyek alapos szakértelmen és tapasztalaton alapulnak, hogy mindenféle kihívást leküzdjenek.
Ha tanácsról, telefonos segítségnyújtásról, gyors támogatásról vagy logisztikai támogatásról van szó – készséggel segítünk.
Egyedi gyártás és költséghatékony sorozatgyártás rendszertechnikában A HYDAC az Ön oldalán áll világszerte személyre szabott, kiváló minőségű hidraulikus rendszerekkel
HYDAC akkumulátor állomások
Sok éves szakértelmünkkel egyedi gyártású zsákos és dugattyús akkumulátor állomásokkal tudjuk támogatni Önt. Csatlakoztatásra kész: keretre szerelve, csőcsatlakozásokkal. Akkumulátortechnológiát bevált HYDAC minőségben szállítunk, opcionális gáz- és olajnyomás-felügyelettel.
HYDAC MCU összeszerelő és üzembe helyezési egység
MCU-nk lehetővé teszi az egyes szerelvények és rendszerelemek üzembe helyezését a teljes rendszer befejezése előtt. Az egyes fogyasztói áramkörök kézi betáplálásának és vezérlésének köszönhetően a funkciók például előre tesztelhetők.
HYDAC HYBOX® szelepblokk kialakítás
Optimális moduláris rendszer rendszergyártók számára: egyedi szelepblokk kialakításunk egy rendkívül rugalmas blokkból áll, amely egyedi igények szerint bővíthető. Maximális rugalmasság – a HYDAC rendszertervezésével. Lépjen kapcsolatba velünk, hogy kifejleszthessük az Ön igényeinek tökéletesen megfelelő HYBOX®-ot.
HYDAC dízel aggregátok
Megbízható, nagy teljesítményű, önálló – dízel aggregátjaink munkaegységként és tartalék ellátásként is használhatók. A szabványos sorozat az alkalmazások széles skáláját teszi lehetővé, bármikor egyedi beállításokkal.
HYDAC hidraulikus eszközök
Legyen szó hydroment présről, gyorslöketű egységekről, hydromentekről vagy helyhez kötött és mobil szegecselő gépekről – rendszertechnikai szakértőként segítünk Önnek az MD 2006/42/EK szerinti hidraulikus szerszámok fejlesztésében, tervezésében és kivitelezésében. A HYDAC átfogó támogatással áll az Ön oldalán az értékteremtési folyamat során – örömmel adunk tanácsot.
HYDAC RSC mobil távoli karbantartó eszköz
Csökkentse az utazási és leállási költségeket a HYDAC Remote Service Case segítségével. Ez a service case lehetővé teszi a rendszerek és a gépvezérlők közvetlen és távoli elérését, mintha a szerviztechnikus személyesen lenne ott. Biztonságos adatátvitellel – az ISO 27001 szabvány szerint tanúsított titkosított VPN-kapcsolat biztosított.
HYDAC aktuátorok
Önálló aktuátoraink a legjobb választás bármilyen típusú lineáris mozgás megvalósításához. A speciális moduláris rendszernek köszönhetően számos változat összeállítható bármilyen beépítési helyzethez és 250 kN-ig terjedő erőhatásokhoz. Termékpalettánk részét képezik a hagyományos aktuátorok is.
HYDAC N₂-Server nitrogéntöltő egység
Takarítson meg időt és erőforrásokat az akkumulátor előtöltési nyomásának egyszerű, hatékony töltésével a HYDAC N2-Serverrel. A kereskedelemben kapható nitrogénpalackok garantált használata 20 vagy 35 bar maradéknyomásig és 160-470 bar előtöltési nyomásig. Tudjon meg többet nitrogéntöltő egységeink rugalmasságáról.
HYDAC OLSW olajleválasztó
A bypass áramlásba történő beépítésre tervezték – az OLSW sorozatunkat a meg nem kötött idegen olajok vagy a szabad ásványolajok vizes tisztítófolyadékoktól való elkülönítésére használják. Az olajleválasztó meghosszabbítja a csereciklusokat a tisztítási alkalmazásokban, és a részecske- és filmszennyeződés csökkentésével javul a későbbi bevonási és illesztési folyamatok minősége.
HYDAC hidraulikus oktatási eszköz
A hidraulikus oktatási eszközt gyakorlati és első osztályú hidraulikus oktatáshoz fejlesztettük ki – itt modern és interaktív módon tapasztalhatja meg a hidraulikát. Robusztus ipari komponenseivel olyan összehangolt koncepciót kínál, amelyben az összes hidraulikus képzési feladat egyetlen eszközben leképezhető.
HYDAC moduláris öblítő és szűrőrendszerek
MPU és MFU sorozataink a legalkalmasabbak kenőolaj-rendszerek és hidraulikus rendszerek külső öblítésére vagy offline szűrésére. Önálló rendszerünk lenyűgöz moduláris felépítésével. További információért lépjen kapcsolatba velünk.
HYDAC moduláris öblítő egységek
Hatékony és teljesen automatizált – az MTU-400 segít a csövek átöblítésében a kenőolaj- és hidraulikus rendszerekben. A FUM mobil szervizegységünk megbízhatóan segíti a hidraulikus fékrendszerek és csövek olajkondicionálását és tisztítását.
HYDAC gázleválasztó egység
Kiváló membránminőség a rendkívül hosszú élettartam érdekében – légleválasztó rendszerünk egy önálló, kompakt rendszer, moduláris felépítésben. Előnyös lehet az automatikus átkapcsolás a nitrogénpalackos tartalék ellátásra is.
Rendszerszakértelem és ipari know-how 1963 óta
A HYDAC csoport több éves tudásán és készségén alapuló széles termékkínálatunk lehetővé teszi számunkra, hogy szinte minden iparág számára személyre szabott megoldásokat kínáljunk. Ez magában foglalja mind a hagyományos ipari ágazatokat, mind a jövőorientált ágazatokat, amelyek az energiahatékonyságra és az erőforrások megőrzésére összpontosítanak.
A legújabb szimulációs technológiákra támaszkodunk, hogy gyorsan megtaláljuk a leggazdaságosabb megoldást mobil és helyhez kötött alkalmazásaihoz. Személyre szabott termékportfóliót és szolgáltatási kört tudunk kínálni szakértőinknek és világszerte alkalmazott berendezéseinknek köszönhetően.
Világszerte használatos rendszermegoldások a legjobb referenciákkal
Mélyreható iparági tudásunkkal olyan rendszermegoldásokat készítünk, amelyek ma és a jövőben is beváltak. Még akkor is, ha teljesen új kihívásokkal néz szembe, iparági és termékspecialistáink gyorsan és pontosan megtalálják a tökéletes megoldást az Ön számára. Nem mindegy, hogy egyedi helyhez kötött és mobil rendszerek fejlesztéséről és gyártásáról, vagy sorozatgyártási megoldások megvalósításáról van szó. A HYDAC készen áll a segítségére világszerte.
Gépipar
Az egyetlen komponenstől a komplett hidraulikus rendszerekig és az exkluzív szolgáltatásokig – a HYDAC-kal mindent házon belül biztosítunk. Aktívan segítünk Önnek a gépgyártás területén, például a présiparban, a próbapadi iparban vagy a szerszámgépiparban felmerülő kihívásaiban.
Energiatermelés
A HYDAC évtizedek óta sikeresen támogatja a vállalatokat az energiatermelésben. Széles termékportfóliónkkal és szolgáltatásainkkal az Ön oldalán állunk, amelyek szinte minden iparágban személyre szabott megoldásokat tesznek lehetővé. Legyen szó szénszállításról, salaktalanításról vagy rostélyhajtásokról, víz-gőz körökről, gázturbinákról vagy gőzturbinákról.
Megújuló energia
A megújuló energiatermelési módszerek, mint például a szélerőművek, naperőművek, vízerőművek és biomassza tüzelőberendezések egy zöldebb jövő felé nyitják meg az utat. Ebben hatékony és fenntartható rendszermegoldásokkal támogatjuk, kipróbált HYDAC minőségben. Szoros együttműködésben dolgozunk Önnel, hogy figyelembe vegyük a termék teljes életciklusát, és hozzáadott értéket teremtsünk a gyártási folyamataiban.
Vas- és acélgyártás
Legyen szó folyamatos öntőműről, szalagtekercselő üzemről vagy kokszoló üzemről – széles körű szakértelmünk lehetővé teszi számunkra, hogy első osztályú minőséget és teljes körű műszaki dokumentációt biztosítsunk. A nagyolvasztó gáztágulási szakértelmünkkel is támogatni tudjuk Önt. Lépjen kapcsolatba velünk. Várjuk kihívásait a kohászat terén.
Offshore és folyamattechnika
A megfelelő hidraulikus berendezés és olajellátó rendszer fontos szerepet játszik, különösen az offshore és a folyamattechnikában. A HYDAC kifinomult szimulációs módszerekre támaszkodik a hajóstabilizátorok és rakodórendszerek komplex alkalmazásainak tervezése és optimalizálása során – alapos rendszerelemzésünk már a projekt tervezési szakaszában is a lehető legjobb megoldáshoz vezet.
További információ a tengeri technológiáról
Cementgyárak
Használja ki a cementgyárak rendszertervezése terén szerzett sokéves szakértelmünket. Változatos szakértői csapatunknak köszönhetően személyre szabott hidraulikus rendszereket tudunk kifejleszteni cementgyárak és sok más alkalmazás számára. Kérjen konzultációt, és mondja el nekünk a kihívásait.
Anyagmozgatás
A rendszertanácsadás és -tervezés szakértőjeként támogatni tudjuk Önt az anyagmozgatási technológia területén. Maximális termelékenység – ez a célunk, amikor egyedi megoldásokat dolgozunk ki a hatékony anyagmozgatás érdekében. Fedezzük fel az anyagmozgatási technológiájában rejlő lehetőségeket.