Optimalizálja villamosított gépe hatékonyságát a HYDAC kompakt, intelligens aggregátjaival

A mobil berendezések sikeres villamosításával kapcsolatos viták során egy fontos tényező gyakran rejtve marad: az üzemi hidraulika optimalizált elektro-hidraulikus ellátása. A HYDAC kifejezetten ezekre az igényekre fejlesztette ki a HYDAC EcoPackot, egy moduláris rendszert kompakt aggregátokhoz. Lehetővé teszi, hogy optimalizálja villamosított berendezése hatékonyságát, és kihasználja a változtatható fordulatszám nyújtotta újfajta szabadságot, amellyel szükség szerint láthatja el energiával hidraulikáját. Olvasson tovább, és ismerje meg, hogyan tudja Ön is gyorsan és egyszerűen megtapasztalni az előre kidolgozott ügyfélmegoldásaink és egyedi hidraulikus aggregátjaink előnyeit.

Univerzális gondozásmentes csomag villamosításhoz: HYDAC hidraulikus aggregátok alkalmazásszoftverrel

Aki a kibocsátásmentes gépek üzemi hidraulikájának hatékony és optimalizált elektro-hidraulikus ellátására támaszkodik, energiát takarít meg, csökkenti a zavaró zajt és lerövidíti a fejlesztési időt. A HYDAC EcoPack változtatható fordulatszámú kompakt aggregáttal olyan szabadon álló megoldást kínálunk, amely hatékonyan biztosítja a hidraulikarendszere ellátását. Töltse le a HYDAC EcoPack teljes körű tájékoztatóját most.

Töltse le az információkat most

Energiahatékonyság Maximális gépi üzemidő az optimalizált rendszerarchitektúrának köszönhetően

A mobil gépek villamosítása a károsanyag-kibocsátás fenntartható csökkentése érdekében már valósággá vált. Ahhoz, hogy belsőégésű motor nélkül is nagy teljesítménysűrűséggel lássák el a különböző fő- és segédfunkciókat, elektrohidraulikus aggregátokra van szükség. Ezen aggregátok tervezése az energiahatékonyságra összpontosít, hogy az akkumulátor a lehető legkisebb legyen.

Rugalmasság és modularitás Univerzális felhasználás mobil alkalmazásához

A mobil alkalmazások nagyon változatosak – de a komplexitás növekedésével a szabványosított, moduláris rendszerek egyre relevánsabbá válnak. Ennek érdekében az elektrohidraulikus aggregátok fejlesztése során moduláris rendszert választottunk, amely változtatható fordulatszámú motorból, erős vezérlőből és különféle hidraulikus alkatrészekből áll. Ez azt jelenti, hogy maximális rugalmasságot élvezhet villamosított gépeinél.

Megoldásunk: a HYDAC elektrohidraulikus kompakt aggregátjaiKompakt HYDAC aggregátok a fő és a kiegészítő hidraulikus funkciók vezérléséhez

A HYDAC kompakt aggregátok különféle fő- és kiegészítő funkciókat vezérelnek a villamosított kommunális gépekben, mint például a seprést vagy a kormányzást. A változtatható fordulatszámnak köszönhetően a rendszer hatékonyan, az üzemállapotnak és a teljesítményigénynek megfelelően biztosítható a szükséges teljesítménnyel. Ez nem csak energiát takarít meg. Ezenkívül hosszabb élettartamot biztosít a gépnek, és lehetővé teszi az akkumulátor kisebbre konfigurálását.

EcoPack+: fejlesztés a változó sebességű, igény szerinti áramlásszabályozáshoz, alkalmazásszoftverrelA HYDAC VSPC alkalmazásszoftverünk – változtatható fordulatszámú szivattyúszabályozás – tökéletes kiegészítése az EcoPack sorozatunk kompakt aggregátjainak

Felhasználóként többé nem kell aggódnia az üzemeltetési stratégia miatt. Míg korábban változó kiszorítású szivattyút használtak az igény szerinti hidraulikus ellátásra a belső égésű motorral működő alkalmazásokban, a változtatható fordulatszám új lehetőségeket kínál. Használja ki a változtatható fordulatszámú, igény szerinti áramlásszabályozás nyújtotta új szabadságot a hidraulikarendszer lehető leghatékonyabb ellátásához. További előny a csökkent zajkibocsátás, mivel az üzemeltetési stratégia összekapcsolja a meghajtás fordulatszámát a megrendelő áramlási sebességre vonatkozó igényeivel.

Poggyászkocsik és repülőgép vontatókFékezés és egyéb funkciók a reptértechnikában

A meglévő akkumulátoros járműveket, mint például a poggyászkocsikat és a reptértechnikához használt repülőgép vontatókat folyamatosan átállítják autonóm vezetésre. Általában 80 V DC akkumulátorfeszültséggel vannak ellátva. Aggregátunk egy kis, hatékony hidraulikus egységgel látja el a féket, valamint további kisebb segédfunkciókat, például hidraulikus reteszelést valósít meg.

EcoSwitch: alternatíva a fordulatszám változtatási lehetősége nélküli gépekhez
Hogyan növelje a gép hatékonyságát a meghajtástól függetlenül

Számos mobil gép esetén a meghajtás fordulatszámának szabályozási lehetőségei korlátozottak, vagy a fordulatszám egy másik meghajtáshoz van kötve, pl. hajtóműhöz – ezekben az esetekben a szivattyú fordulatszámának fokozatmentes szabályozása gyakran nem megvalósítható, és a változó kiszorítású szivattyú alkalmazása nem gazdaságos.

A HYDAC EcoSwitch innovatív megoldást kínál pontosan ezekhez az alkalmazásokhoz. Ahelyett, hogy a szivattyú fordulatszámát folyamatosan a változó igénynek megfelelően változtatná, az EcoSwitch intelligens kapcsolás révén optimalizálja a hidraulikaszivattyú működését. A megoldásunk kétfokozatú szivattyút alkalmaz – amikor a hidraulikus áramlásisebesség-igény csökken, az EcoSwitch az egyik szivattyúfokozatot nyomásmentes keringetésre kapcsolja. Ha az áramlásisebesség-igény ismét megnövekedik, a szivattyúfokozat visszakapcsol a rendszerbe. Ezzel elkerülhetők a felesleges energiaveszteségek, és növelhető a teljes rendszer hatékonysága.

Tudjon meg többet a HYDAC EcoSwitch-ről most: töltse le műszaki szakcikkünket.

Töltse le a műszaki szakcikket most

A HYDAC kompakt aggregátok elektromos gépekhez való előnyei egy pillantásra

A HYDAC energiahatékonyságot biztosít a mobil gépek számára

Energiahatékonyság

Kompakt hidraulikus aggregátjaink különösen energiahatékonyak a változtatható fordulatszámú motoroknak köszönhetően, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy szükség szerint hidraulikus energiát biztosítsanak.

CO2-lábnyom

Kibocsátásmentesség gyorsabban

Az előzetesen validált moduláris rendszermegoldásoknak és az alkalmazásszoftvernek köszönhetően a fejlesztési időt és a költségeket is csökkentheti a villamosítási projektjei során.
 

A HYDAC kompakt aggregátok alacsony zajszintet tesznek lehetővé.

Zajcsökkentés

Különféle szivattyúink alacsony zajszintet tesznek lehetővé, és segítenek csökkenteni a zajkibocsátást.

GYIK

Milyen IP védettséggel rendelkezik az EcoPack?

Az IP védettsége IP65 a DIN EN 60529 szabvány szerint, illetve IP6K9K az ISO 20653 szabvány szerint.

Milyen BUS kommunikációs opciók állnak rendelkezésre?

Standard CANopen (kérésre SAE J1939)

Milyen zajszinttel rendelkezik az EcoPack?

Az alkalmazásától függően optimalizált zajkibocsátású szivattyúk széles választékát kínáljuk. A nyomásszinttől és a fordulatszámtól függően akár 20%-kal csökkenteni tudjuk a mért hangnyomásszintet. Ez akár 75% csökkenést jelent az észlelt zajban.

Mikor válasszam az EcoPack megoldást, és mikor döntsek az EcoPack+ mellett?

A HYDAC EcoPack teljes rugalmasságot biztosít, amikor az üzemeltetési stratégiájának alkalmazásáról van szó (pl. fix fordulatszám beállítása a funkciótól függően, nyomásszintek megosztása több szivattyús megoldással, ügyfélspecifikus vezérlőtömbökkel együtt). Az EcoPack+ továbblép a könnyű kezelhetőséggel kapcsolatos elvünk terén, és magába foglalja a fordulatszám-szabályozás működési stratégiáját is, nem feledkezve meg az energiagazdálkodásról és a hibakezelésről sem.

Mit jelent a „+” az EcoPack+ nevében?

A hardver (inverter, motor és szivattyúk) az EcoPack termékcsaládéval azonos, és rendelkezik egy további vezérlőegységgel és a fordulatszám-szabályozás alkalmazásszoftverével. A „+” az alkalmazásszoftver jelzése, amely további funkciókat kínál – például a változtatható fordulatszámú, igény szerinti áramlásszabályozást.

Milyen hatékonyságnövelést kínál az EcoPack+?

A változtatható fordulatszámú, igény szerinti áramlásszabályozáson keresztül elért energiamegtakarítás több tényező függvénye, a géptől a vonatkozó terhelési spektrumig. A módosított tesztberendezés egy traktor volt (kb. 55 kW teljesítmény és kb. 3,75 t tömeg), amelynek a hidrosztatikus kormányzási rendszerét az EcoPack+ látta el. A traktor vizsgálata során legfeljebb 80% hidraulikus energiamegtakarítást mértünk egy dízelmotor által meghajtott fix kiszorítású szivattyúhoz képest.

Mennyire hatékony az EcoPack+ egy terhelésérzékelős változó kiszorítású szivattyúhoz képest?

Általánossában az EcoPack+ nagyobb hatékonyságot ér el, különösen készenléti üzemmódban és a kisebb áramlási sebességek tartományában. A nagy igénybevételt jelentő, nagy áramlási sebességű alkalmazásokban a rendszerek azonosan teljesítenek. A hatékonyság azonban számos tényezőtől függ, például a meghajtás fordulatszámától.

Mekkora az EcoPack+ zajszintje?

Az EcoPack+ általában nagyon alacsony zajszinttel rendelkezik, mivel a fordulatszám a hidraulikus rendszer térfogatáram-igényével van összefüggésben, azaz a fordulatszám a térfogatáram-igény növekedésével nő, és ezzel együtt a zajszint is. Ha a zaj lényeges tényező, SuperSilent szivattyút lehet beépíteni.

Milyen tápfeszültségre van szüksége az EcoPack+ megoldásnak?

Mivel a hardver azonos az EcoPack megoldáséval, ugyanúgy a 48–96 V közötti tartomány jellemzi, nagyfeszültség esetén pedig akár 420 V névleges feszültség. Az alkalmazásszoftver vezérlőegységét a 12 vagy 24 V-os fedélzeti elektromos rendszeren keresztül lehet ellátni.

Milyen kommunikációs módot alkalmaz az EcoPack+?

A jármű vezérlőegysége és az EcoPack+ közötti CAN kommunikációhoz a rendszer SAE J1939 protokollt használ.

Mire szükséges a CAN kommunikáció?

Az EcoPack+ elsősorban CAN kommunikáción keresztül kapja a kioldási jelet. Továbbá az EcoPack+ státuszüzeneteket küld az üzemmódról, valamint az üzemi adatokról (pl. fordulatszám) a jármű vezérlőrendszerének. Az aggregát áramerősség határértékeit pedig dinamikusan lehet szabályozni üzemeltetés közben – pl. ha az akkumulátorkezelő rendszer (BMS) korlátozza az áramfelvételt. A dinamikus áramerősség határtértékek küldése szintén a CAN-on keresztül történik az EcoPack+ megoldásnak.

Kötelező CAN kommunikációt használni?

Nem, a CAN kommunikáció használata nem kötelező. A kioldási jelet analóg jelen keresztül is lehet küldeni.

Milyen jelekre van szüksége az EcoPack+ megoldásnak?

Az EcoPack+ alapvetően csak egy kioldási jelet igényel, amelyet a rendszer CAN kommunikáción keresztül vagy alternatív megoldásként analóg jelként küld az EcoPack+ részére. Igény szerint a megrendelő dinamikusan tudja szabályozni az áramerősség határértékeket.

Mire szolgál az EcoPack+ alkalmazásszoftver?

Az alkalmazásszoftver fő feladata az egység fordulatszámának szabályozása zárt körben. A változtatható fordulatszámú, igény szerinti áramlásszabályozás alapja a hidraulikus terhelésérzékelési jel. Az EcoPack+ a változó kiszorítású szivattyúhoz hasonlóan a hidraulikus rendszer igényeihez igazítja az áramlást, azonban a fordulatszám változtatásával, nem pedig a kiszorítási térfogat változtatásával (mint a változó kiszorítású szivattyú esetében). Ezenkívül az alkalmazásszoftver segít a gép energiagazdálkodásában azáltal, hogy lehetővé teszi az áramerősség határértékek beállítását a helyzetnek megfelelően. Az alkalmazásszoftverrel a kioldás és a hibakezelés is felügyelhető.

Hogyan lehet vezérelni az EcoPack+ fordulatszámát?

Az EcoPack+ fordulatszámát nem egy rögzített érték bevitelével lehet vezérelni. A fordulatszám szabályozását valójában egy zárt vezérlőhurok végzi az adott helyzet áramlási sebesség igényétől függően. Az igényt egy hidraulikus terhelésérzékelési jel erősíti meg. Ez azért előnyös, mert nincs szükség további érzékelőkre a hidraulikarendszerben.

Letöltések

Mindig örömmel adunk tanácsokat!

Lépjen kapcsolatba HYDAC szakértő csapatunkkal, és egyeztessen konzultációs időpontot még ma!

Küldjön e-mailt