OverLOAD

Találja meg a legjobb túlterhelésvédelmet a présgépéhez.

Állítsa elő csupán 6 lépésben a legfontosabb paramétereket, hogy megtalálja a présgépeihez a legjobb hidraulikus túlterhelésvédelmet.

Hogyan határozzuk meg a paramétereket?

Kalkulátorunk a mechanikus présgépének geometriai méterei alapján kiszámítja a névleges méretet és a tápegységet (Power unit).

Túlterhelésvédelmi kalkulátorunkkal csupán 6 lépésben megtalálhatja a megfelelő (elektro)hidraulikus túlterhelésvédelmet:

  1. Töltsön ki minden kért paramétert, és győződjön meg róla, hogy a mértékegységek helyesek. Ha bármilyen kérdése van a számítási folyamattal kapcsolatosan, kattintson ide.
  2. Miután megadta a beviteli adatokat, a kalkulátor kiszámítja az értékeket. Válasszon olyan névleges méretet, amely nagyobb a korábban számított értéknél.
  3. Döntse el, hogy szüksége van-e elektrohidraulikus leválasztásra a mechanikus présgépéhez (változtatható kioldóerő).
  4. A következő lépésben ellenőrizze, hogy karimás vagy vezetékbe építhető verzióra van-e szüksége az alkalmazásához – a HYDAC azt javasolja, hogy a túlterhelésvédelmet karimával illessze a présgéphez.
  5. Szüksége van tápegységre (power unit)? Ellenőrizze a feltöltési időt a túlterhelés kioldása után – ha nem elegendő, válasszon egy megfelelő előtöltő szivattyút.
  6. Kalkulátorunkban megtalálja az alkatrészek listáját – forduljon hozzánk bizalommal, ha bármilyen további kérdése van.

Megjegyzés: az értékek kiszámításakor a hidraulikus túlterhelésvédelmi eszközök és a mechanikus présgépek működésének alapismereteit feltételezzük.