Szűrőrendszerek

FluMoS Light FluidMonitoring szoftver

A FluMoS Light FluidMonitoring szoftver egy szoftver a HYDAC folyadékérzékelők adatainak beolvasására, megjelenítésére és szerkesztésére. Lehetővé teszi 3 érzékelő egyidejű csatlakoztatását.

A FluMoS Light a legújabb generációs HSI interfész érzékelőkkel (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) és a HSI interfész nélküli érzékelőkkel (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000) együtt használható.

A FluMoS Light szoftver a következőkre használható:

  • A mért értékek online megjelenítése a számítógépen táblázatos és grafikus formátumban
  • Naplófájlok mentése a merevlemezre
  • A merevlemezről/hajlékonylemezről származó naplófájlok ábrázolása és a biztonsági mentés grafikus fájlként
  • Mentett naplófájlok feldolgozása, pl. Microsoft Excel programmal

 Alkalmazási területek:

  • Az érzékelő mérési értékeinek távfelügyelete
  • Állapot alapú karbantartás 

FluMoS Light letöltése

FluMoS Mobile FluidMonitoring szoftver

HYDAC FluMoS Mobile for Android – hozzáférése a HYDAC FluidControl egységeihez

Szerezze meg folyadékállapot-figyelési mérési adatait Android-eszközén!
A FluMoS Mobile egy eszköz a FluidControl Unit FCU 1000 és a SensorMonitoring Unit SMU 1200 mérési adatok Android-eszközre történő megjelenítésére és letöltésére.

A FluMoS Mobile funkciói

  • Megjeleníti az FCU 1000 FluidControl Unit aktuális mérési értékeit (szilárd részecske szennyeződés, víztelítettség és hőmérséklet) táblázatos formában
  • Grafikus formátumban megjeleníti az FCU 1000 FluidControl Unit mérési érték előrehaladását (szilárd részecske szennyeződés, víztelítettség és hőmérséklet) (mérési csatornánként egy grafika)
  • Naplófájlok szelektív letöltése .dat formátumban az FCU 1000 vagy SMU 1200 belső memóriájából Android-eszközére
  • A mérési adatok online tárolása Android-eszközén (lehetséges, hogy az utód verzióval is rendelkezik)

Könnyedén továbbíthatja a .dat-fájlokat más eszközökre, például számítógépekre e-mailben.
A fájlok ezután feldolgozhatók a FluMoS-ban.

FluMoS Mobile letöltése

Funkciómodulok és programozási segédlet CS 1000 szennyeződésérzékelő

Az alábbiakban bemutatott programozási segédletet kínáljuk a CS 1000 szennyeződésérzékelő integrálásához a Siemens S7-300 / S7-400 vezérlőkbe. Ez ingyenesen letölthető.

A funkciómodulokból és a programozási utasításokból áll.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Funkciómodulok CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Folyadéktechnika

Embedded Board Configurator

Az Embedded Board Configurator grafikus szoftvereszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikáljanak a HYDAC arányos szelepek fedélzeti elektronikájával (OBE), és paraméterezzék azokat.

Különféle értékek valós időben nyomon követhetők, a belső paraméterek pedig megtekinthetők és módosíthatók.

Ezenkívül a szoftver lehetővé teszi a paraméterek mentését és importálását a gyors csere érdekében, valamint a rendszerindítási idő csökkentését.

Letöltés

Ugrás a HYDAC arányos szelepekhez

Rendszertervezés

EHCD vezérlőmodul paraméterező szoftver

Paraméterező szoftverünk digitális vezérlőmoduljaink egyszerű és gyors paraméterezésére használható.

A fő funkciók röviden:

  • Táblázat-orientált paraméterbevitel
  • Paraméterkészletek mentése és betöltése
  • Monitor a folyamatadatok megjelenítéséhez
  • 4 csatornás oszcilloszkóp funkció adatmentéssel
  • Távvezérlő funkció
  • Univerzális az összes digitális EHCD vezérlőmodulunkhoz

A rendelkezésre álló paraméterek beolvasásra kerülnek a csatlakoztatott modul azonosításakor, és megjeleníthetők a paramétertáblázatban.

Az export funkcióval paraméterkészleteket exportálhatunk a PC-ről a modulba.

Az offline mód lehetővé teszi a felhasználó számára a paraméterkészletek szerkesztését a PC-n és elmentheti azokat akkor is, ha nincs modul csatlakoztatva.

A figyelés funkció lehetővé teszi a folyamatváltozók és a digitális be- és kimenetek megjelenítését a csatlakoztatott modultól függően.

Az integrált távvezérlő funkcióval a vezérlő közvetlenül vezérelhető, a sebességváltó pedig magasabb szintű vezérlés nélkül működtethető.

A paraméterező szoftver alapvetően minden Windows 2000/XP/7/10 operációs rendszerrel rendelkező Windows számítógépen futtatható.

Letöltés

KineSys

HYDAC frekvenciaváltó – HFI-CM szekrénybe szerelve

A nagy teljesítményű HFI-CM-Startup PC-szoftver (HYDAC frekvenciaváltó – szekrénybe szerelve) számos módot kínál a KineSys hajtásrendszerek gyors indítására és optimalizálására.

A párbeszéddel vezérelt kezdeti indítás a hajtások grafikus támogatásával jelentősen leegyszerűsíti az elektromechanikus vagy hidraulikus rendszer konfigurációját. A motor paraméterezése az elektronikus adattábla segítségével történik.

Egy üzembe helyezési fájl használható a soros indítások végrehajtására. Ez jelentős időmegtakarítást eredményez a sorozatos projekteknél. A szoftvert praktikus és intuitív diagnosztikai eszközök egészítik ki.

HFI-CM-Startup letöltése

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC frekvenciaváltó – HFI-MM motorra szerelve

A HMM Start-Up PC-szoftver (c) intuitív felhasználói felületének köszönhetően rendkívül felhasználóbarát, így tökéletes interfész a HYDAC KineSys hajtásrendszeréhez.

A szoftver lehetővé teszi az elektromechanikus vagy hidraulikus rendszer gyors és egyszerű paraméterezését. Az integrált oszcilloszkóp funkció használható az üzemi és mérési adatok megjelenítésére és a beállítások ellenőrzésére.
Az automatikus motor azonosítás, az alapértelmezett paraméterbeállítások és az egyedi aktuális érték kijelzések automatizálják és felgyorsítják az alkalmazás első indítását.

HMM-Start-Up letöltése

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronika

HMG 2500 / 30x0 PC szoftver

Ez a szoftver egy kényelmes és egyszerű csomag a HMG 2500 / 30x0 segítségével rögzített görbék és naplók elemzésére és archiválására, vagy szükség esetén az adatok exportálására más számítógépes programokba való integráláshoz. 

Ezenkívül a HMG 2500 / 30x0 közvetlenül a számítógépről is működtethető. Az alapbeállítások elvégezhetők, a mérések online indíthatók, és közvetlenül a számítógép képernyőjén jeleníthetők meg valós időben a mérési görbék előrehaladtával.

HMGWin V03 szoftver letöltése

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 felhasználói kézikönyv EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN PC szoftver

Ezt a szoftvert kifejezetten állapotfigyelő alkalmazásokhoz fejlesztették ki. 

A HMGWIN 3000 funkciói mellett lehetővé teszi

  • az állapotfigyelő érzékelők (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) és
  • az állapotfigyelő eszközök (CMU 1000, CSI-F-10) 

kiolvasását, konfigurálását és paraméterezését.

Ezenkívül a CMU 1000 és a CSI-F-10 felhasználó-specifikus alkalmazási programjai könnyen és kényelmesen létrehozhatók, beépíthetők és tesztelhetők (az IEC 61131 szabványnak megfelelően).

A CMU 1000 vezérlőprogram különféle verziókban érhető el. A V01.xx CMU csak V01.xx verzióval frissíthető, a V02.xx CMU pedig csak V02.xx verzióval.

CMWIN V03 szoftver letöltése

CMWIN Handbuch DE

CMWIN felhasználói kézikönyv EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB-illesztőprogram

Ha egy HYDAC mérőműszert először csatlakoztat a számítógéphez, először telepíteni kell a szükséges USB-illesztőprogramot.
Az illesztőprogram a szállítási terjedelemben található CD-ROM-on is megtalálható. 


HE Virtual Comport illesztőprogram

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Mérőműszer frissítése USB 3.0-val való használatra

Ha problémák lépnek fel a HYDAC mérőeszköz (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) USB 3.0-hoz való csatlakoztatásakor, frissíteni kell az illesztőprogramot.


USB3 frissítés letöltése

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 frissítési utasítások EN

ZBE P1-WIN PC szoftver

Programozható HYDAC nyomáskapcsolók és HYDAC IO-Link érzékelők programozásához és paraméterezéséhez.

A ZBE P1-WIN PC szoftver csak a HYDAC ZBE P1 programozó adapterrel használható.

ZBE P1-WIN PC szoftver letöltése