BetterfitA HYDAC átkulcsoló eszköze

A megfelelő szűrőelemet keresi egy versenytárs házához, és szeretné megőrizni a HYDAC jól bevált minőségét? Jó helyre jött! Kiterjedt adatbázisunk segíti Önt a szakértő átváltásben, és már több mint 70 000 szűrőelemet fed le több mint 64 különböző gyártótól.

És ez ilyen egyszerű:

Írja be a jelenleg használt, harmadik féltől származó szűrőelem modellkódját a keresősávba – a Betterfit eszköz kilistázza a termékkínálatunkból a megfelelő cikkszámot. Kattintson a piros információs gombra további információkért a szűrőelemeinkről.

A Betterfit adatbázis használata

Keressen modellkódokat a versenytárs és a HYDAC szűrőelemekhez. A Betterfit eszközünk a megfelelő modellkódot jeleníti meg az eredmények között – most már semmi sem akadályozza a sikeres kódkonverziót. A keresés akkor is működik, ha a modellkódnak csak egy részét adja meg. Ebben az esetben a keresés ugyanúgy működik, mint az SAP-ban. Ez azt jelenti, hogy a * helyettesítő karakterként használatos.

  1. Mi a teendő, ha túl sok keresési eredmény jelenik meg?
    Ha túl sok keresési eredmény van, nem mindegyik jelenik meg. Ebben az esetben szűkítse le az eredménylistát a teljes modellkód megadásával. Ez segít megtalálni a megfelelő szűrőelemet.
  2. Mi a teendő, ha nem jelennek meg keresési eredmények?
    Ha nem jelennek meg keresési eredmények, próbálja meg kihagyni a modellkód egyes részeit. Ha ez nem működik, forduljon hozzánk közvetlenül – mi szívesen segítünk megtalálni a megfelelő szűrőelemet.

Nem találta a megfelelő elemet, vagy van más kérdése?

Kapcsolatfelvétel