Növelje a biztonságot és a rugalmasságot: a HYDAC kamerarendszerekkel a mobil gépek számára
Csökkentse a fejlesztési költségeket, ugyanakkor növelve a gép teljesítményét
A segédrendszerek döntő fontosságúak a modern mobil gépek teljesítménye és biztonsága szempontjából. És a jövőbiztos rendszer architektúrával Ön könnyen integrálhat új technológiákat, implementálhat új funkciókat és növelheti gépe teljesítményét lépésről lépésre. A HYDAC segíthet Önnek ebben, és személyre szabott megoldásokat kínál, amelyek kombinálják a rendszereket, komponenseket és a szakértelmet. Digitális kamerarendszereink növelik gépe látómezejét, és lehetővé teszik az intelligens segédfunkciók integrálását, amelyek optimalizálják a munkafolyamatot. Tudjon meg többet az innovatív vezetősegítő rendszereink előnyeiről.
Legyen szó katalógustermékről vagy egyedi megoldásrólBeszéljen velünk a kamera-alapú segédrendszeréről
Kamerák, HMI-k és alkalmazások, szabványosított vagy a gépéhez személyre szabott: A HYDAC megbízható fejlesztési partnerként áll az Ön oldalán. Szabványosított és egyedi kamerarendszereket és vezetősegítő rendszereket is fejlesztünk, amelyek rugalmasan hozzáilleszthetők az Ön gépéhez és annak feladataihoz.
Beszéljen most szakértőinkkel az Ön kamerás megfigyelőrendszeréről.
Kamera-alapú segédrendszerek mobil gépekhez – a mi komponenseink az Ön megoldásához
Optimalizálja gépe teljesítményét a HYDAC rendszerek, komponensek és szakértelem segítségével. A zárt kamerás megfigyelőrendszerek mellett olyan komponenseket és megoldási modulokat is kínálunk, amelyek rugalmasan kombinálhatók egyéni kamerarendszerek létrehozásához az építőipari, mezőgazdasági és egyéb mobil gépek számára.
Az ilyen típusú rendszerek kifejlesztése gyakran összetett lehet. Szakértelmünkkel és támogatásunkkal lehetővé tesszük Önnek a hatékony, és mindenekelőtt célzott gyakorlatba ültetésüket. Ezáltal Ön fokozatosan bevezethet új kamera-alapú funkciókat. Ez azt jelenti, hogy az Ön gépe máris fel van szerelve a jövő technológiái számára, ami segít Önnek teljesíteni az állandóan változó piaci követelményeket.
A gyors siker érdekében: rendszermodulok és megoldási modulok a funkcionalitások széles skálájáhozTalálja meg az Ön feladatának és alkalmazásának megfelelő kamerarendszert a HYDAC segítségével
Legyen szó kamerarendszerről vagy segédrendszerről egy építőipari, mezőgazdasági vagy erdészeti géphez: a mobil gépek éppoly változatosak, mint az Ön követelményei és alkalmazásai – ezért a HYDAC a rendszerek és megoldások széles választékát kínálja. Ami azt jelenti, hogy a követelményeinek megfelelő egyedi megoldásra számíthat. Nézze meg most különböző rendszer példáinkat.
Látómező kiterjesztése és tükörcsere
Egész egyszerűen illessze hozzá látómező rendszereinket a gép igényeihez és speciális opcióihoz – hogy teljesíteni tudja ügyfelei kívánságait és a jogi követelményeket is, mint az ECE R46 (tükörcsere) vagy StVZO §35b, 2. bek. (keresztirányú forgalom).
Fedezzen fel még több használati esetet.
Plug & Play kamera kijelző hálózatok
A rugalmas kamera hálózat érdekében
Használja ki az Ethernet előnyeit, és kösse hálózatba teljes gépparkját. Mivel az Ethernet technológiának köszönhetően Ön bármennyi kamerát össze tud kapcsolni bármennyi HMI-vel egy hálózat kialakításához. Például hálózatba kötheti a tartón lévő kamerákat a vontató járművel, vagy átviheti a képadatokat egyik gépről a másikra.
Dinamikus sávjelzés és fedvényezés
Lásson többet, értsen többet
Kamerás megfigyelőrendszerünk funkcionalitása a képalkotásnál jóval tovább terjed. Hasznos kiegészítő információk, mint a sáv, referenciavonalak vagy változási minták egymásra tevésével egy érthetőbb képet kap a folyamatokról. Ez lehetővé teszi a potenciális veszélyek felismerését egy korai szakaszban, és növeli a gép teljesítményét.
Körkörös látómező
Optimalizált nézetek a maximális hatékonyság érdekében
A HYDAC funkciótömbök több videoközvetítést egyetlen egy, nagy felbontású képpé tudnak kombinálni. Ez a gép 360°-os nézetét teszi lehetővé, és segít gyorsan felismerni a lehetséges akadályokat és veszélyeket.
Dinamikus képigazítás és kontextuális kameranézetek
Egyedi képigazítás minden helyzethez
Szabja testre könnyedén a HYDAC vezetősegítő rendszer kameraképét az Ön jellemző szükségleteihez. Legyen szó nagyításról, a látószög módosításáról vagy felülnézetre váltásról – technológiánk optimális rálátást biztosít, ami dinamikusan alkalmazkodik a jármű sebességéhez, üzeméhez és egyéb paraméterekhez.
Videó és kép a felhőbe és az eseménynaplókba
Az események áttekinthető dokumentálása
Fejlessze fel gépét egy fekete dobozzá a gyorsulásérzékelővel. A HYDAC digitális kamerarendszer lehetővé teszi a képadatok rögzítését, amelyek értékes információkat szolgáltatnak baleset esetében. Legyen szó külön képekről vagy egy folyamatos videóról – minden bizonyíték kéznél van.
A HVT 1100 digitális Ethernet kamera: számos rendszer-megközelítés és megoldás-megközelítés kulcsa
A legújabb generációs képérzékelővel és processzorral a HVT 1100 digitális Ethernet kamera a munkafolyamatok megbízható felügyeletét teszi lehetővé.
- Legújabb generációs HDR képérzékelő (1.3 MP) a kiváló teljesítményhez, gyenge világítási feltételek mellett is
- Szinte minden monitortípussal kompatibilis az Ethernet interfésznek, az RTP és AVB protokollnak, az MJPEG és H.264 tömörítésnek, valamint az ISO 17215 támogatásnak köszönhetően
- Egyszerű elektromos és mechanikai integrálás
- IP6K9K, megfelel a mobil gépek szabványos környezetvédelmi és EMC követelményeinek
- Opciók:
- Látómező (lencse): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
- Interfész protokoll: 100Base-TX (Industrial Ethernet) vagy 100Base-T1 (BroadR-Reach)
- Kérésre dugaszoló csatlakozó változatok is lehetségesek
- Egyedi firmware lehetséges
Tudjon meg többet az összes műszaki adatról termékkatalógusunkból.
Kiegészítő komponensek a nagy teljesítményű digitális kamerarendszerek számára
HYDAC/TTControl Displays Vision 3
A Vision 3 egy ultramodern felhasználói interfész, amit a komplex járműrendszerekhez terveztek. Robusztus formatervezésével és intuitív felhasználói interfészével hatékony ellenőrzést és felügyeletet tesz lehetővé a kihívó környezetekben is. A beépített nagy teljesítményű elektronika gyors adatfeldolgozást biztosít, és lehetővé teszi az egyéni követelményekhez történő rugalmas testreszabást.
HYDAC/TTControl Ethernet kapcsolók
A HYDAC/TTControl Ethernet kapcsolókat a nagy teljesítményű hálózatokra egyre jobban támaszkodó mobil gépekben való használatra tervezték. A klasszikus CAN busszal ellentétben kapcsolóink a megfelelő sávszélességet nyújtják a modern érzékelőktől érkező nagy mennyiségű adat továbbítására. Csatlakoztasson egyszerűen számos kamerát és egyéb készüléket, és profitáljon a rugalmas és jövpbiztos hálózati struktúrából.
HYDAC/TTControl Connectivity
Csatlakoztassa járművét gyorsan és könnyen kedvenc felhő szolgáltatásához: csatlakozási megoldásaink világszerte használhatók, és megfelelő plug-and-play megoldást nyújtanak, a gépadatok egyszerű felügyeletétől a haladó alkalmazási esetekig – bármilyen programozási erőfeszítés nélkül. Ön is megbízhat a vezetékmentes csatlakozásban a robusztus WLAN és Bluetooth funkciók vagy a 4G változat révén.
HYDAC/TTControl Fusion
A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálása: a modern többinterfészes Fusion edge computing platform a lehetőségek széles skáláját kínálja – legyen szó képfeldolgozásról, kezelőegységről vagy átjáróról a felhőhöz. A nagy számítási teljesítménynek és az integrált AI gyorsítónak köszönhetően Ön egyszerre több képernyőt tud vezérelni.
HYDAC MATCH szoftverfejlesztés
A TÜV által tanúsított MATCH szoftvercsomag segít a mobil gépeknek szánt vezérlőszoftver hatékony kifejlesztésében és karbantartásában. Az intuitív modulok lehetővé teszik a felhasználóbarát felhasználói interfészek gyors és könnyű létrehozását.