Nedvesség leválasztása a hidraulikában A hidraulika- és kenőolajban lévő nedvesség hatékony leválasztása a HYDAC vákuum-víztelenítő rendszereivel a papíripar számára
HYDAC – az Ön partnere a folyadékok testreszabott víztelenítő egységeihez és állapotfigyelő rendszereihez.
A hidraulika- és kenőolajban lévő nedvesség hatékony leválasztásaAz olajban lévő nedvesség jelentős kockázati tényező a papírgyárakban. Ezért különösen fontos a hatékony víztelenítési stratégia.
A papírgyárakban az olajban lévő nedvesség jelentős kockázati tényező, amely jelentős rövid- és hosszú távú költségekkel jár, gyakran a nedvesség behatolása, részben a papírgyártási folyamat, a nemezmosás, a szivárgó gőzfejek vagy a szárítóburkolat egyenetlenségei (nulla eltolás) következménye. Míg az olyan trendek, mint a fenntarthatóság és az erőforrások megőrzése gyakran költségigényes szétválasztást követelnek meg, a szűrők nagyon rövid élettartama, a szűrőelemek magas kopása és a többszöri olajcsere szintén jelentős pénzügyi terhet jelent.
Ezért különösen fontos a hatékony víztelenítési stratégia. A rendszerben lévő olaj mélyreható elemzése és értékelése lehetővé teszi az üzemekben előforduló rendszerhibák okainak meghatározását, következésképpen ezek elkerülését a jövőben. A digitalizáció nagy lehetőségeket rejt magában a papírgyártási folyamatok optimalizálása terén is. Tudjon meg többet a Papermaking 4.0-val kapcsolatos állapotfigyelési szakértelmünkről alább.
Növelje a rendszer rendelkezésre állását és takarítson meg üzemeltetési költségeket – a mi HYDAC Fluid Engineering megközelítésünk Ily módon csökkentheti a papírgyárakban a nedvességproblémák miatti gépleállást.
Rendkívül magas szintű szűrőcsere, nagyon idő előtti folyadékcsere és a személyzet fokozott beavatkozása – ezek a körülmények jelentettek nagy problémát ügyfelünk számára. Hatékony és gyors támogatás nélkül a vezető nemzetközi vállalat komoly gazdasági károkat szenvedett. A hatékony megoldás keresése érdekében a papírgyár értékesítési részlegünkhöz fordult, és segítséget kért a HYDAC Fluid Engineering, Filtration és Industry Team Pulp & Paper divízió szakértőitől.
Az ügyfél célja az volt, hogy csökkentse a nedvesség behatolását, hogy az OEM specifikációival összhangban állandóan elfogadható értékeket biztosítson. Ugyanakkor a karbantartási költségek csökkentése érdekében az alkatrészek és a folyadékok élettartamát ennek megfelelően növelni kellett. Az állapotfigyelés érdekében a megrendelő online mérőműszerek telepítését kérte a megelőző intézkedések megtételére.
Idézet Albert Einsteintől:
"A probléma azonosítása fontosabb, mint a megoldás megtalálása. A pontos megfogalmazás ugyanis szinte automatikusan a megfelelő megoldáshoz vezet."
A HYDAC szakértői elemzése
A kezdeti elemzés
Annak érdekében, hogy a probléma mélyére jussunk, HYDAC szakembereink elvégezték az első helyszíni elemzést. Folyadékszakértőink a HYDAC AquaSensor segítségével online mérés során értékelték a nedvesség bejutását. A mérés során különösen az derült ki, hogy a présszakaszban megnövekedett gépsebesség részben felelős a hidraulikus rendszerbe való nagy és tartós vízbejutáshoz. A nedvesség kémiai "hidrolízis" reakciót váltott ki, amelynek eredményeként fontos adalékanyagok, például kalcium és kén lebomlott, és kocsonyás reakciótermékek halmozódtak fel. A termékek sokkal gyorsabban romlanak, és rendkívül gyorsan blokkolják a hűtőolajkör szűrőit. Olyan hatás, amely a folyadék élettartamát az eredeti öt évről hat hónapra csökkentette. A hűtőolajkörben használt szűrőelemek élettartama három hónapról egy napra csökkent. Ráadásul a tartályban nagy mennyiségű habképződés volt, ami elősegítette a szivattyúkban a kavitációt. Mindezek a tényezők rendkívül nem hatékonyak és rendkívül költségigényesek.
A HYDAC termékmegoldás
Nagy kihívás, amely számos kérdést vet fel – de szakértőink megtalálták a megfelelő választ. A FAM sorozatú vákuumos víztelenítő egységeink gyorsan és következetesen csökkentették a rendszerben lévő nedvesség mennyiségét. Ezenkívül az olajat párhuzamosan szűrtük és gáztalanítottuk. Az integrált online mérőrendszer lehetővé teszi az olaj állapotának folyamatos figyelését. Az AS 1000 AquaSensor a víztartalmat, a CS 1000 ContaminationSensor pedig a részecskeszennyezést méri. Az SMU 1200 SensorMonitoring Unit egységhez csatlakoznak, amely megjeleníti a mért értékeket és elmenti azokat, így továbbíthatók és feldolgozhatók.
A FAM víztelenítő egységek működési elve
A FAM sorozatú FluidAqua Mobil HYDAC vákuumos víztelenítő egységeink a "anyagátvitel" elvén működnek. Ez azt jelenti, hogy az olajban lévő vizet és gázokat egy folyamatosan áramló levegőáramba vezetik, amelyet az alkalmazott vákuum és a hőmérséklet-emelkedés szűr és szárít. A levegőt beszívják egy vákuumoszlopba, majd kitágul, ez okozza ezt a hatást. Miután az olaj többször áthaladt a vákuumoszlopon, eléri azt a víztelítettségi százalékot, amely megegyezik a vákuumoszlop belsejében lévő levegő relatív páratartalmával.
A HYDAC állapotfigyelő megoldás
Az idő előtti, előre nem tervezett leállások elkerülése érdekében online mérőrendszert telepítettünk. Online érzékelőinek köszönhetően folyamatosan nyomon lehetett követni a prés állapotát, és gyorsan láthatóvá váltak az esetleges rendszerváltozások. Az online figyelés ebben az esetben kétségtelenül jobb, mint a szórványos olajminták elemzése. A nem megfelelő csapolási pont, a környezetszennyezettség és a hidraulikus rendszer dinamikája csak néhány a szórványos olajminta-analízis alkalmazásának buktatói közül. Eltorzíthatják a rendszer tényleges állapotáról alkotott összképet.
Az AS 1000 AquaSensor gondoskodik az olaj relatív nedvességtartalmának ellenőrzéséről. A szemcsés szennyeződést a CS 1000 ContaminationSensor érzékeli. Mindkét folyadékérzékelő közvetlenül csatlakozik az SMU 1200 SensorMonitoring Unit egységhez, amely megjeleníti a mért értékeket és elmenti azokat például trendelemzés céljából.
Különféle interfész modulok (pl. CSI-C11) állnak rendelkezésre a mért értékek magasabb szintű vállalati hálózatokba, állapotfigyelő (CM) és vezérlőrendszerekbe (PLC), HYDAC CMX-be (cfelhő) vagy e-mailben küldött rendszerriasztási üzenetekbe történő átviteléhez.
Az eredmény
A két FAM-45E víztelenítő egység használatával a rendszer nedvességtartalma nagyon gyorsan 20% relatív nedvesség alá esett, majd a gép specifikációinak megfelelően elfogadható szintre stabilizálódott. Ez jelentősen megnövelte az olaj élettartamát. A szűrőelemek élettartama is visszaállt a gazdaságilag életképes időtartamra. Ügyfelünk ezzel egyidejűleg csökkentette a költségigényes csapágyhibákat és a nem tervezett leállásokat. Online mérőrendszerünkkel ez a szabvány folyamatosan nyomon követhető és a nedvesség alapú meghibásodás megelőzhető.
Ön is korán beavatkozhat, ha nemkívánatos trendeltérések lépnek fel – HYDAC szakértőink segítenek megtalálni az igényeinek megfelelő megoldást.
Idézet az ügyféltől:
"A HYDAC szakértőinek köszönhetően most sokkal hatékonyabban és mindenekelőtt alacsonyabb költségekkel dolgozunk. Különösen nagy hatással volt ránk a széles körű konzultáció és támogatás. Ezeket a szempontokat nem akarjuk nélkülözni, még a jövőben sem."