Az Ön fejlesztőpartnere a villamosított gépekhezÉrje el gyorsan céljait az előre hitelesített rendszerekkel és a kipróbált komponensekkel
Ha az e-mobilitásra gondol, rögtön az autóiparra gondol? Akkor figyelmen kívül hagyja a villamosításban rejlő lehetőségeket: az EU teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 25%-át kitevő közlekedési ágazatra különösen szigorú irányelvek vonatkoznak. Ide tartoznak az autókon kívül a haszongépjárművek és a mobil gépek is. A kompakt építőipari gépek számára előnyös a villamosítás, főként a városi területeken. De a nagy, erős gépek is elektromossá válnak, akár a bányászatban, akár a repülőtereken.
Az e-mobilitás innovatív megoldásaival a HYDAC támogathatja Önt a zéró károsanyag-kibocsátás felé vezető úton: sokéves tapasztalatunkkal és a géparchitektúrák széleskörű ismeretével az Ön partnere vagyunk a fejlesztési szakértelem terén, ha villamosított mobil gépekről van szó. Szakértőink felmérik az Ön kihívásait, és olyan egyedi megoldásokat kínálnak, amelyek ma és a jövőben is beválnak – az alkatrészektől és alrendszerektől a teljes sorozatfejlesztésig.
Fedezze fel elektromos hajtásaink és akkumulátorrendszereink kínálatát
Kezdjük ott, ahol a villamosítás kezdődik. Az energiával. Mert minden villamosított gép középpontjában a fő alkotóelemek állnak: a robusztus akkumulátor és a hatékony hajtás. A HYDAC cégcsoporthoz tartozó INVENOX-szal a megoldást kínáljuk Önnek – közösen kifejlesztett lítium-ion akkumulátorrendszerünk kiemelkedő energiasűrűséggel rendelkezik az egy darabból álló kialakításnak és az akkumulátorcellák kompakt elrendezésének köszönhetően. És létezik még egy HYDAC cég, amely kiemelkedő fontosságú: az ENGIRO. A rendkívül hatékony, innovatív elektromos hajtások és hajtáslánc-megoldások technológiai vezető vállalataként választ kínálunk a gyorsan változó világunk megterhelő környezeti kihívásaira.
Próbált és tesztelt: fedezze fel elektromos hajtásaink és akkumulátorrendszereink kínálatát
ENGIRO elektromos hajtások
Koncentrált teljesítmény többféle méretben: a HYDAC cégcsoport hajtás specialistájaként az ENGIRO rendkívül hatékony villamos motorok és generátorok széles választékát kínálja Önnek. Nagy teljesítmény- és nyomatéksűrűség-el, valamint robusztus kialakítással az 5-400 kW hajtási teljesítmény tartományban. Számítson alkalmazási szakértelmünkre: több mint 4000 értékesített motorral, villamos motorjaink már 2018 óta sikeresen használhatók.
INVENOX akkumulátorrendszerek
Rugalmas és robusztus – kompakt kialakításukkal a HYDAC és az Invenox fejlett akkumulátor rendszerei ideálisak a mobil gépekhez. Komplett kulcsrakész rendszereket kínálunk integrált BMS-ekkel és PDU-kkal. Különlegesség: a szabadalmaztatott és újrahasznosítás-orientált érintkezőrendszer, amely közvetlenül ott hűt, ahol a legfontosabb – a cellában.
HYDAC áramelosztó egységek
Használja a HYDAC testreszabott áramelosztó egységét a sokoldalú rendszeréhez: legyen az alacsony vagy nagyfeszültségű – szakértőink személyre szabott tervezéssel tökéletesen hozzáigazítják a HYDAC PDU-t az Ön igényeihez. A hangsúly az alkatrészek és kábelek méretén van, hogy optimálisan kihasználja a gép beépítési helyét.
HYDAC HY-ROS rögzítési megoldások nagyfeszültségű kábelekhez
A hibrid és elektromos járművek (BEV/PHEV) hajtáskomponenseit tápláló magas elektromos feszültség komoly kihívást jelent. Az optimalizált szerelési megoldások ugyanis elengedhetetlenek, különösen, ha nagyfeszültségű kábelekről van szó, amelyek a jármű fedélzeti elektromos rendszerében szállítják az áramot. A HYDAC megoldások széles skáláját kínálja a kábelek felszereléséhez és vezetéséhez, olyan további funkciókkal, mint a tűréskompenzáció, a hőcsökkentés, a kábelvédelem, a súrlódáscsökkentés és a kábeltávolság, hogy csak néhányat említsünk.
HYDAC rögzítési megoldások akkumulátormodulokhoz
A szigorú IATF 16949 autóipari irányelveknek megfelelően gyártott innovatív acélszalagokkal biztonságos és hatékony megoldásokat kínálunk a 24 V-tól 800 V-ig terjedő akkumulátorrendszerekhez. A rögzítési lehetőségek széles skálájának és az egyedi tervezésnek köszönhetően szalaghevedereink pontosan az Ön egyedi igényeihez igazítható. Hatékonyan szigetelnek a zaj és az elektrosztatikus töltés ellen is, és a betéteknek köszönhetően könnyű toleranciakiegyenlítést tesznek lehetővé.
Vezérléstechnika, szoftver- és rendszerintegráció
A szigorodó irányelvek és jogszabályok miatt a mobil gépek villamosítása már nem csak opcionális extra. Fokozatosan ez lesz a standard. De a villamosított architektúrák összetettek – és a bonyolultság egyre növekszik. Itt különösen az számít, hogy az összes komponens és azok interfészei a lehető legjobb módon működjenek együtt. Ez még magasabb követelményeket támaszt a rendszertervezéssel és -integrációval szemben. Célunk: segíteni ügyfeleink számára, hogy lerövidítsék fejlesztési idejüket. Megoldásunk: szabványosítás és modularizálás. A funkcionális és elektromos biztonság terén szerzett szaktudással mi vagyunk a tökéletes partner az elektromos gépipar szoftver- és rendszerfejlesztésében.
Takarítson meg fejlesztési időt az előre validált rendszerekkel – fedezze fel megoldásainkat
HYDAC villamosító készletek
Az előre validált rendszerek csökkentik a bonyolultságot – még több időt takaríthat meg elektromos gépe fejlesztése során. Ezért kínálunk komplett villamosítási készleteket. A teljes megoldás az egységes diagnosztikai felület mellett minden alapvető funkciót biztosít. Az akkumulátor rendszerektől és az elektromos hajtásegységektől a szabványos szoftverrel és ventilátorokkal ellátott vezérlőkig – kérjen tanácsot szakértőinktől az ideális rendszerhez.
HYDAC szoftvermodulok és könyvtárak
Tesztelt, tanúsított és dokumentált könyvtáraink leegyszerűsítik szoftverfejlesztését. Ezzel megspórolhatja az egységek tesztjeit, a dokumentációt és az egyes modulok időigényes tanúsítását – válasszon különféle beágyazott eszköztáraink közül a gépe funkcióihoz: legyen az általános, funkcionális az alrendszerei számára, vagy protokoll-eszköztárak a protokollfunkciók egyszerű hozzáadásához.
A HYDAC MATCH fejlesztői környezet
TÜV-tanúsítvánnyal rendelkező szoftvercsomagunk a mobil gépek vezérlőszoftvereinek fejlesztéséhez és karbantartásához: a platform tökéletesen összehangolt megoldásokat kínál a gép teljes életciklusa során, és lehetővé teszi a biztonsági funkciók gyors megvalósítását. A fő jellemző: a MATCH segítségével a funkcionális biztonság szempontjait a kezdetektől fogva integrálhatja vezérlőrendszerei fejlesztésébe.
HYDAC vezérlőegységek, HMI-k és telematika
Hatékony, biztonságos és megbízható: a gép összetett funkcióinak növekedésével az adatigény is nő. A HYDAC ideális platformot kínál a követelmények és alkalmazások széles köréhez. A programozható kezelőszervektől és kijelzőktől az optimális könnyű használat érdekében az igény szerinti telematikai egységekig. Használja fejlett csatlakozási megoldásainkat, hogy maximális biztonságot és felhasználói kényelemet biztosítson gépeinek.
Hőgazdálkodás
Az igényalapú hőgazdálkodás alapvető fontosságú a villamosított gépeknél. A kibocsátott hő és a mobil gépekben szükséges hő kölcsönhatása bonyolultabb, mint valaha a villamosítás korában. Intelligens rendszereink javítják a kényelmet, a hatótávolságot és a termelékenységet. Rövidítse le a töltési idejét az akkumulátor hatékony hűtésével, vagy tegye lehetővé a hosszabb élettartamot a hőterhelés minimalizálásával. Az Ön járművére vonatkozó magas szintű rendszerismerettel a HYDAC holisztikus hőkezelési megoldásokat kínál az elektromos hajtáselemekhez.
Az Ön egyedi igényeire szabva: tudjon meg többet széles termékkínálatunkról
HYDAC elektromoshajtás-hűtés
Legyen szó hűtőről, hűtőrendszerről vagy egyedi fejlesztésről: A HYDAC optimális megoldást kínál az elektromos hajtások és a teljesítményelektronika hűtésére. Kifejezetten mobil alkalmazásokhoz kifejlesztett kulcsrakész rendszert biztosítunk Önnek. Célunk a súlyoptimalizált, helytakarékos és szennyeződésálló megoldások, kompakt kialakítással és egyszerű telepítéssel.
Hőgazdálkodás lítium-ion akkumulátorokhoz
Energiahatékony és robusztus – szakértőink Önnel együttműködve kidolgozzák a legjobb megoldást az akkumulátor hőgazdálkodására, a rendelkezésre álló helyhez igazítva. Mivel az aktív hűtés szükséges a folyamatos terhelés alatti túlmelegedés elkerüléséhez és a gyors töltés lehetővé tételéhez. A HYDAC mobil hűtőegységei állandó hőmérsékletet biztosítanak.
Komplett járműmegoldások
Fejlesztőpartner és rendszerszolgáltató minden hűtési és hőmérséklet-szabályozási feladathoz a villamosított gépeknél: a hatékony hőkezelés megnöveli a villamosított gép hatótávolságát és munkaidejét. A HYDAC átfogó hőgazdálkodási megoldásokat kínál Önnek – a szakértelmet innovatív komponensekkel egyesítjük, hogy megtaláljuk az optimális rendszert az adott hűtési feladathoz.
Energiahatékony munkafunkciók
Optimalizálja gépe hatékonyságát: a mobil gépek villamosításánál egyre nagyobb hangsúlyt kap a teljes hajtáslánc hatékonysága. Ennek az az oka, hogy a rendkívül hatékony elektromos alkatrészek beépítése azt jelenti, hogy a hidraulika felelős az energiaveszteségek nagy részéért. Hogyan lehet kihasználni a robusztus és kompakt hidraulika erősségeit, miközben növeli hatékonyságukat a hajtásláncban? Okos megoldásokkal és optimalizálási koncepciókkal, amelyeket szakértőink a géptől és a teljesítményosztálytól függetlenül dolgoznak ki. Milyen kihívással néz szembe? Lépjen kapcsolatba velünk most, hogy felfedezzük az optimalizálási lehetőségeket
Optimalizálja gépe hatékonyságát – a HYDAC termékcsaláddal
HYDAC elektrohidraulikus szivattyúhajtások
A HYDAC E-Pump változó fordulatszámú hajtással rendelkező aggregát termékcsalád. Decentralizált, önálló megoldást kínál az egyes hidraulikus hajtóművek igény szerinti ellátásához. Számos szivattyú hajtható rugalmasan, széles fordulatszám-tartományban. Az előny: az integrált belső fogaskerekes szivattyúk jelentősen csökkentik a zajkibocsátást.
A HYDAC változtatható fordulatszámot igénylő teljesítményszabályozást
A moduláris egység termékportfóliónk optimális továbbfejlesztése változtatható fordulatszámú meghajtással: Használja ki a fordulatszám-változtatás szabadságát, hogy hatékony és csendes ellátást biztosítson hidraulikus rendszeréhez. A változtatható fordulatszámot igénylő teljesítményszabályozás zárt szabályozási körben történik, és nem igényel további érzékelőket a hidraulikus rendszerben. A HYDAC alkalmazásszoftver funkcionális hatókörét az integrált energia- és hibakezelés egészíti ki. Csökkentse a bonyolultsági szintet és a fejlesztési erőfeszítést az előre jóváhagyott plug-and-play megoldásunk használatával – amelyhez csak a feloldási jelre van szükség.
HYDAC komponensek a hatékony hidraulikus rendszerekhez
Fedezze fel a munkafunkcióiban rejlő megtakarítási lehetőségeket: az alkatrészfejlesztés terén szerzett több évtizedes tapasztalatával a HYDAC a hatékony hajtásrendszerek megbízható partnerévé vált. Bízzon a villamosított gépeihez készült kipróbált hidraulikus termékeinkben – az olajmentes fő elővezérlő szelepektől az aggregátokig és a terheléskiegyenlítő hengerekig. Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel személyre szabott megoldásért.
HYDAC HEZ elektromechanikus működtetők
Hatékony, nagy teljesítményű és karbantartást nem igénylő: elektromechanikus hajtóműveink ideális megoldást jelentenek a mobil alkalmazások munkafunkcióihoz, különösen az akkumulátoros elektromos járművekben. Ami különlegessé teszi őket: az energiaigény pontosan igazodik a kívánt ciklushoz, és alkalmazkodik az alkalmazás funkcióihoz. Tudjon meg többet a HEZ elektromos henger termékcsalád elektromechanikus működtetőiről most.