Az Ön fejlesztő partnere a gép funkcióinak nyílt és zárt hurkú vezérléséhezDolgozzon együtt a HYDAC-kal, hogy fejlessze jövőbeli géparchitektúráját

Küldetésünk, hogy értékes megkülönböztetési lehetőségeket kínáljunk Önnek egy erős versenyben álló piacon. Tapasztalt fejlesztő partnerként számos funkcionális megoldásunkkal és jól bevált komponenseinkkel támogatjuk a gépfunkciók nyílt és zárt hurkú vezérlését. A projekt meghatározásától egészen a sorozatos megoldásig. A mobil gépek géparchitektúrájának alapos ismeretének köszönhetően segíthetünk Önnek hatékony, erőforrás-takarékos, kényelmes és precíz gépének kifejlesztésében, amely magas termelékenységet biztosít, miközben megfelel a legmagasabb biztonsági előírásoknak is. Legyen szó komponensekről vagy komplett megoldásokról, hardverünket és szoftverünket házon belül gyártjuk. Okos szimulációs modelljeink és intenzív tesztelésünk kombinációjával tökéletesen összehangolt rendszerelemeket kap a legmodernebb járművek fejlesztéséhez.

Hidraulikus hibrid

Kezdje el az energiahatékonyság jövőjét a HYDAC segítségével. Innovatív hibrid technológiánk egyesíti az erőforrás-megtakarítást a teljesítménnyel. Ez lehetővé teszi az üzemanyag- és energiaköltségek megtakarítását, miközben optimalizálja a beépített akkumulátor kapacitását. A hidraulikus akkumulátorok kulcsfontosságú alkatrészeinek világpiaci piacvezetőjeként robusztus, kipróbált és szabványosított alkatrészeket garantálunk, amelyek költséghatékonyak és nagy teljesítménysűrűséggel rendelkeznek.

Elektrohidraulikus elővezérlés

A mobil gépek közelgő automatizálásának részeként nagyobb figyelmet fordítanak az elektrohidraulikus alternatívákra. A HYDAC lenyűgöz az elektronikus jelek dinamikus és precíz hidraulikus jelekké való átalakításával. Rendkívül precíz vezérlésünk pontos gépreakciót tesz lehetővé – még a jel legfinomabb változásai mellett is alacsony szelepszivárgás mellett. Még az extrém környezeti feltételek sem jelentenek problémát a jól bevált szelepeink számára.

Optimalizálja elővezérlő rendszerét most

Elektrohidraulikus fővezérlés

Tökéletesen összehangolt, nagy teljesítménysűrűségű alkatrészeink lehetővé teszik számunkra, hogy személyre szabott elektrohidraulikus fővezérlést biztosítsunk. Az innovatív moduláris szeleprendszer könnyen illeszthető az Ön gépi követelményeihez, és precíz és pontos munkát tesz lehetővé. Az energiahatékonyság terén nem kell kompromisszumot kötnie – a kompakt kialakítás rendkívül alacsony nyomásveszteséget biztosít.

Ismerje meg a precíz fővezérlést most

Elektrohidraulikus kormányrendszerek

Az optimális kormányzás elengedhetetlen a legmagasabb szintű kényelem, valamint a maximális termelékenység és fenntarthatóság érdekében a mobil gépekben. Innovatív kormányrendszereinkkel nagy stabilitást és manőverezhetőséget, valamint nagyobb teljesítményt és hatékonyságot garantálunk – mindezt a legmagasabb szintű biztonság mellett. Moduláris felépítésünkkel a segéd- és kiegészítő kormányzási megoldásainkat az Ön gépéhez igazíthatjuk.

Használja ki gépe teljes potenciálját most

Felfüggesztés és rezgéscsillapítás

A vezetési kényelem, a könnyű kezelhetőség és a biztonság a hatékony munkavégzés kulcstényezői. Ez az oka annak, hogy a megnövekedett munkaigények esetén még fontosabb a járművezető tehermentesítése. HYDAC felfüggesztési rendszereink és rezgéscsillapító rendszereink jelentősen megkönnyítik a munkát, és garantálják a vezetés biztonságát és stabilitását. A tengelyfelfüggesztés, a fülkefelfüggesztés és a gémfelfüggesztés terén szerzett sokéves mérnöki szakértelmünknek köszönhetően meg tudjuk alkotni az Ön minden tekintetben gondtalan csomagját – személyre szabva az Ön járművére, és kipróbált alkatrészeink támogatják.

Nagyobb kényelem a lehető legjobb teljesítmény érdekében. Tudjon meg többet.

HYDAC Ground Control aktív gémvezérlés

A szigorúbb környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi irányelvek előírják a műtrágyák és növényvédő szerek takarékos használatát. Ennek egyik fontos tényezője, hogy a szórókeretet a termény feletti optimális magasságban vezetjük, hogy a terméket célzottan osszlassuk el. Ezért szakértőink innovatív megoldást fejlesztettek ki a mobil gépekhez: A HYDAC Ground Control leválasztja a szórókeretet a vontatójárműről. Ez azt jelenti, hogy a szórókeret az optimális magasságban van megvezetve, és a termény fölé dől. A rendszermegoldás még akkor is rendkívül dinamikus, ha a terep megváltozik.

Mobil gépének optimális stabilitása érdekében: További információ a Ground Controlról

Rotary Drive Control

Kipróbált hidraulika intelligens zárt hurkú vezérlési technológiával párosítva – A Rotary Drive Control egy okos fordulatszám-szabályozás mobil gépéhez. Ennek az az oka, hogy az elektrohidraulikus rendszerek nagy pontosságot igényelnek, különösen fokozott környezetvédelem vagy új szabályozás esetén. Ahol fordulatszám-szabályozott funkciókra van szükség, a Rotary Drive Control rendkívül pontosan és dinamikusan működik az elektronikus zárt hurkú vezérlésnek köszönhetően. Mobil gépe legjobb teljesítményéért – még nyomásingadozások esetén is.

Rendkívül dinamikus és precíz – tudjon meg többet a HYDAC Rotary Drive Controlról

Hidraulikus generátor

Az innovatív technológia és az intelligens villamosított termékek megbízható tápegységet igényelnek. Sokan éppen ezért érdeklődnek egy önálló elektromos hálózat létrehozása iránt a gépük számára, amely lehetővé teszi, hogy a vontatójárműtől és annak fedélzeti feszültségétől függetlenül működjön. Hidraulikus generátorunknak köszönhetően hatékonyan tudjuk használni hidraulikus teljesítménytartalékát.

A hidraulikus erő hatékony felhasználása – tudjon meg többet!

Sebességváltó vezérlők

A szabványos vezérlési logika ellenére a szeleptechnikának nagyon eltérő követelményeknek kell megfelelnie az érőátvitel típusától vagy a funkciótól függően. Legyen szó a legkeményebb körülmények között való teljesítményről, szabályozott teljesítményváltásról vagy fokozott szennyeződésállóságról: A HYDAC okos megoldásokat kínál sebességváltójának igényes funkcióihoz, amelyek tökéletesen illeszkednek az Ön igényeihez.

Ismerje meg testreszabott HYDAC szelepmegoldásainkat most

Elektronikus terhelésérzékelés

Intelligens összekapcsolás: ha azt szeretné, hogy a mobil gépeket és tartozékokat rugalmasan használja, miközben a teljes hidraulikus erőt kiaknázza, akkor ne maradjon nélküle az innovatív HYDAC terhelésérzékelő moduláció. Ahol a különböző funkciók sokféle nyomást és olajmennyiséget igényelnek, az elektronikus terhelésérzékelő megoldásunk lehetővé teszi az optimális alkalmazkodást az Ön igényeihez. A terhelési nyomástól független elektronikus rendszer növeli a hatékonyságot és biztosítja a gép kényelmes működését.