Innovatív szűrési koncepciók mobil gépeihezBiztonságos és modern szűrés a HYDAC csúcskategóriás szűrőrendszereivel
Legyen szó az építőiparról, a mezőgazdasági iparról vagy az erdészeti iparról – az erőforrások megőrzését és a környezet védelmét szolgáló fenntartható technológia iránti igény minden eddiginél nagyobb. Ez egy olyan igény, amely a jövőben csak növekedni fog. Különösen fontosak azok a mobil gépek, amelyek minimális szénlábnyomot és maximális kapacitást egyesítenek. Ennél a kombinációnál a HYDAC innovatív folyadékkezelési koncepcióira támaszkodhat. A modern és biztonságos szűrés megalapozott kapcsolataként kiváló minőségű szűrőanyagot kínálunk a tiszta rendszerhez. Nálunk értékes erőforrásokat takaríthat meg, megnövelheti gépei élettartamát és optimalizálhatja az elemhasználatot. Használja ki a testreszabott megoldások fejlesztésében szerzett sokéves tapasztalatunkat – mindig átfogó szolgáltatással kombinálva, világszerte.
Helyoptimalizálás és súlycsökkentés
A mobil gépek összetettsége a hely- és súlykorlátozással együtt növekszik. Ha a gépek megnövekedett helykorlátozásáról van szó, a HYDAC tökéletes megoldást kínál: az Ön igényeihez tökéletesen igazított szűrési koncepciók lehetővé teszik a tartály térfogatának akár 30-40%-os csökkentését. És nem kell kompromisszumot kötnie a hatékonyság terén – a HYDAC szűrőmegoldásokat fejleszt kisméretű tartályokhoz fokozott gáztalanítási teljesítménnyel és tökéletes légleválasztással, mindezt az Ön igényeire szabva. Ez jelentősen nagyobb szabadságot biztosít a gép tervezésében, és csökkentett anyagfelhasználást, alacsonyabb olajmennyiséget és egyszerű, kényelmes szervizelérést tesz lehetővé. Szeretnél helyet, súlyt és üzemanyagot is megtakarítani? Lépjen kapcsolatba szűréssel, olajkondicionálással és tartályoptimalizálással foglalkozó szakértőinkkel.
Energiahatékonyság és erőforrás-megtakarítás
A szigorúbb jogszabályok és a globális verseny nyomás alá helyezi a gépgyártókat. A megnövekedett energiahatékonyság és a költségek csökkentése a kulcsa a nagyobb versenyképességnek. Használja ki az optimális szűrést és a hatékony folyadékkezelést: A HYDAC okos szűrési koncepcióival hosszabb élettartamot biztosít az olajnak és a gépeknek. Szakértőink minden meglévő tartályrendszerben is látják az optimalizálási lehetőséget – ez csökkenti költségeit a minimális anyagfelhasználásnak és olajmennyiségnek köszönhetően. Így hosszú távon megóvhatja erőforrásait, valamint környezetünket. Az optimalizált szűrőtartály-rendszerért forduljon hozzánk.
Az alkatrész-üzletág és az utángyártás védelme
A termékkalózkodás és a harmadik felektől származó rossz minőségű szűrőelemek drasztikus veszteségekhez vezetnek az alkatrész üzletágban. Ez pénzbe kerül – de ez még nem minden: a garanciális igények időigényes kivizsgálása megnövekszik, és a rosszabb tisztasági osztályok és az elégtelen alkatrészvédelem veszélyezteti rendszereinek biztonságát és arculatát. Kifinomult szűréstechnikánkkal lehetővé tesszük, hogy új alkatrészstratégiákat dolgozzon ki. A HYDAC márkacímkézése és minőségvédelme segíti Önt a termékkalózkodás elleni aktív küzdelemben. Garantált és ellenőrzött minőségünk biztosítja az Ön működésének biztonságát, rendszerei és folyadékai hosszabb élettartamát, és végső soron ügyfelei elégedettségét és hűségét. Együttműködjön a HYDAC-kal, hogy optimalizálja pótalkatrész-stratégiáját – lépjen kapcsolatba csapatunkkal.
A gép megbízhatósága
A mobil gépekkel szemben támasztott követelmények nőnek. Ezzel a növekvő összetettséggel a lehető legmagasabb elérhetőség áll a középpontban. A folyadék a gép ujjlenyomatának tekinthető, és fontos szerepet játszik itt: a modern szűrési koncepciók magas szintű részecskeleválasztással jelentik a gép megbízhatóságának alapját. Kerülje el a korai géphibákat innovatív állapotfigyelő és prediktív karbantartási megoldásainkkal, valamint aktív olajkondicionálással, víztelenítéssel és légleválasztással. Optimalizálja költségeit, miközben javítja tervezési biztonságát. A folyadékkezelés és szűrés szakértőjeként a HYDAC okos megoldásokat kínál Önnek a gépek megbízható rendelkezésre állása, valamint az olaj és az alkatrészek hosszabb élettartama érdekében.
Szabványosítás
A teljes géppark számára: a mobil gépek olyan sokoldalúak, amennyire csak lehetségesek. A kapcsolódó komponensekkel és alrendszerekkel szemben támasztott igények még változatosabbak. A HYDAC egyesíti a piaci egyéniséget az Ön vállalatának szabványaival. A skálázható és moduláris szűrési koncepcióknak köszönhetően az Ön teljes járműparkjához tudunk megoldást nyújtani. Mindig figyelemmel kísérjük költségeit: szabványosított fejlesztési és tesztelési folyamatunk támogatja Önt gépe fejlesztésében, és értékes fejlesztési időt takarít meg, miközben minimálisra csökkenti a fejlesztési kockázatot. Az Ön igényeire szabott optimalizált szűrési megoldások sokéves iparági tapasztalatnak köszönhetően.
Innovatív megoldások a nagyobb fenntarthatóság, a kisebb beélepítési hely és az optimalizált költségek érdekében Ismerje meg a HYDAC termékkínálatát most
HYDAC Air-X technológia
Innovatív HYDAC Air-X technológiánk lehetővé teszi, hogy tökéletes légleválasztást érjen el rendszerében. Az alacsony ürítési sebesség mellett tartályának előnye lesz a csökkentett olajturbulencia, az egyenletes olajkeverés és egyéb előnyös tulajdonságok. Ez csökkenti a levegő hatását az olajban, és lehetővé teszi egy lényegesen kisebb hidraulikatartály használatát. Ily módon értékes erőforrásokat takaríthat meg, ami mind önmaga, mind a környezet javára válik.
HYDAC Stat-X® szűrőelem-technika
Az alacsony vezetőképességű olajok miatt rendkívül kritikus töltéspotenciállal rendelkező hidraulikus rendszereknél: az új HYDAC Stat-X® technológiás gyártási folyamatoknak köszönhetően a szűrőközeg töltésgátló hatása jelentősen javult. A Stat-X® szűrőelemek bizonyítottan csökkentik az elektrosztatikus feltöltődést és megbízhatóan elnyomják a szikraképződést. Ez biztosítja a maximális biztonságot, csökkenti az olajbomlástermékeket, és hosszabb olajcsere intervallumokat tesz lehetővé. Ön is megvédheti hidraulikus alkatrészeit, és csökkentheti karbantartási költségeit – forduljon szakértőinkhez most.
HYDAC Quality Protection
Bízzon az eredetiben, és óvja rendszerét: az alacsony árak elérése érdekében a harmadik féltől származó alacsony minőségű utánzatok olcsó anyagokra támaszkodnak. Ez nagy kockázatokkal jár: az ultrafinom szűrés gyakran már nem lehetséges, és lényegesen rosszabb olajminőség alakul ki, ami meghibásodásokat vagy költséges géphibákat okoz. A HYDAC Quality Protection segítségével megvédheti cégét a termékkalózkodástól és a kiváló minőségű eredeti elemek gyengébb utánzatokra való cseréjétől. Az eredeti elemek használatáért és a garantált alkatrész minőségért akár évekig! Ismerje meg termékportfóliónkat most.
Intelligens figyelés a HYDAC Virtual Fluid Lab segítségével
Takarítson meg értékes erőforrásokat a HYDAC Virtual Fluid Lab segítségével: intelligens koncepciónk meghatározza az egyes szűrőelemek hátralévő élettartamát, és alapvetően hozzájárul a prediktív karbantartáshoz. Az alkalmazástól függően a HYDAC VFL CAN-buszon vagy IO-Link-en keresztül kommunikál a gépvezérléssel, hogy megjelenítse az egyes szűrőelemek hátralévő élettartamát. Használja ki a csökkentett életciklus-költségeket és a gép jobb rendelkezésre állását az állapotfüggő használatnak köszönhetően. Csökkentse életciklus-költségeit most a HYDAC VFL segítségével.